Photo en studio

Systèmes Tilt Rotate TRS8

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques de 10 tonnes
Minipelles hydrauliques de 10 tonnes
Poids
683.4 lb
310 kg
Options de l'interface: haut-bas
À claveter/S50
À claveter/S50

Vue d'ensemble

Les rotateurs inclinables Cat® facilitent les manœuvres autour des obstacles dans votre zone de travail sans qu'il soit nécessaire de repositionner votre machine.

Spécifications produit pour TRS8

Catégorie de machine Minipelles hydrauliques de 10 tonnes Minipelles hydrauliques de 10 tonnes
Poids 683.4 lb 310 kg
Options de l'interface: haut-bas À claveter/S50 À claveter/S50
Hauteur hors tout 37.3 in 947 mm
Longueur 25 in 635 mm
Largeur hors tout 26.7 in 678 mm
Vitesse de rotation 7 secondes, pour une rotation complète 7 secondes, pour une rotation complète
Angle d'inclinaison +/- 40degrés gauche/droite 40degrés gauche/droite
Capacité maximale du godet 17.7 ft³ 500 l
Largeur maximale du godet 59.1 in 1500 mm
Débit hydraulique optimal 45-75 L/min (12-20 gpm) 45-75 L/min (12-20 gpm)
Pression en ordre de marche maximale 3626 psi 25000 kPa
Débit hydraulique requis 1er accessoire 1er accessoire
Couple d'inclinaison 19545 lb/ft 26499.5 N·m
Couple de braquage 4867.9 lb/ft 6600 N·m

Découvrez comment TRS8 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  TRS8

Afficher davantage d'offres