TRS23 - Configuration haute S70, basse S70

Systèmes Tilt Rotate Rotateur inclinable TRS23 : 558-8925

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Catégorie de machine
Pelles hydrauliques 23 à 30 tonnes
Pelles hydrauliques 23 à 30 tonnes
Options de l'interface: haut-bas
S70/S70
S70/S70
Hauteur hors tout
50.79 in
1290 mm

Vue d'ensemble

Les rotateurs inclinables Cat® vous permettent de travailler plus vite, avec la qualité que vous attendez des produits Cat. Intégrés à votre pelle hydraulique, les rotateurs inclinables sont productifs, simples à utiliser et ils ajoutent de la valeur à vos opérations. Les rotateurs inclinables sont une solution polyvalente qui permet d'améliorer vos opérations.

Spécifications produit pour Rotateur inclinable TRS23 : 558-8925

Catégorie de machine Pelles hydrauliques 23 à 30 tonnes Pelles hydrauliques 23 à 30 tonnes
Options de l'interface: haut-bas S70/S70 S70/S70
Hauteur hors tout 50.79 in 1290 mm
Longueur 36.22 in 920 mm
Largeur hors tout 37.32 in 948 mm
Vitesse de rotation 7 secondes, pour une rotation complète 7 secondes, pour une rotation complète
Angle d'inclinaison +/- 40° gauche/droite 40° gauche/droite
Capacité maximale du godet 2.09 yd³ 1.6 m³

Découvrez comment Rotateur inclinable TRS23 : 558-8925 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  Rotateur inclinable TRS23 : 558-8925

Afficher davantage d'offres