TRS10 - configuration haute S60, basse HCS60

Systèmes Tilt Rotate Rotateur inclinable TRS10 : 605-4732

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Catégorie de machine
1-1/16
1-1/16
Options de l'interface: haut-bas
HCS60 / HCS60
HCS60 / HCS60
Vitesse de rotation
7 secondes, pour une rotation complète
7 secondes, pour une rotation complète

Vue d'ensemble

Les rotateurs inclinables Cat® vous permettent de travailler plus vite, avec la qualité que vous attendez des produits Cat. Intégrés à votre pelle hydraulique, les rotateurs inclinables sont productifs, simples à utiliser et ils ajoutent de la valeur à vos opérations. Les rotateurs inclinables sont une solution polyvalente, qui permet d'améliorer vos opérations.

Spécifications produit pour Rotateur inclinable TRS10 : 605-4732

Catégorie de machine 1-1/16 1-1/16
Options de l'interface: haut-bas HCS60 / HCS60 HCS60 / HCS60
Vitesse de rotation 7 secondes, pour une rotation complète 7 secondes, pour une rotation complète
Angle d'inclinaison +/- 40° gauche/droite 40° gauche/droite
Capacité maximale du godet 1.05 yd³ 0.8 m³
Largeur maximale du godet 63 in 1600 mm
Débit hydraulique optimal 91 L/min (24 gpm) 91 L/min (24 gpm)
Pression en ordre de marche maximale 3626 psi 25000 kPa
Couple d'inclinaison 28470 lb/ft 38600 N·m
Couple de braquage 5635 lb/ft 7640 N·m

Découvrez comment Rotateur inclinable TRS10 : 605-4732 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  Rotateur inclinable TRS10 : 605-4732

Afficher davantage d'offres