TRS14 - Configuration haute à claveter, basse HCS60

Systèmes Tilt Rotate Rotateur inclinable TRS14 : 605-4768

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Catégorie de machine
14-19
14-19
Options de l'interface: haut-bas
À claveter/HCS65
À claveter/HCS65
Vitesse de rotation
7 secondes, pour une rotation complète
7 secondes, pour une rotation complète

Vue d'ensemble

Les rotateurs inclinables Cat® vous permettent de travailler plus vite, avec la qualité que vous attendez des produits Cat. Intégrés à votre pelle hydraulique, les rotateurs inclinables sont productifs, simples à utiliser et ils ajoutent de la valeur à vos opérations. Les rotateurs inclinables sont une solution polyvalente, qui permet d'améliorer vos opérations.

Spécifications produit pour Rotateur inclinable TRS14 : 605-4768

Catégorie de machine 14-19 14-19
Options de l'interface: haut-bas À claveter/HCS65 À claveter/HCS65
Vitesse de rotation 7 secondes, pour une rotation complète 7 secondes, pour une rotation complète
Angle d'inclinaison +/- 40° gauche/droite 40° gauche/droite
Capacité maximale du godet 1.31 yd³ 1 m³
Largeur maximale du godet 68 in 1700 mm
Débit hydraulique optimal 111 L/min (29 gpm) 111 L/min (29 gpm)
Pression en ordre de marche maximale 3626 psi 25000 kPa
Couple d'inclinaison 33264 lb/ft 45100 N·m
Couple de braquage 7044 lb/ft 9550 N·m

Découvrez comment Rotateur inclinable TRS14 : 605-4768 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  Rotateur inclinable TRS14 : 605-4768

Afficher davantage d'offres