TRS18 - Configuration haute HCS70/55, basse HCS70/55

Systèmes Tilt Rotate Rotateur inclinable TRS18 : 605-4775

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Catégorie de machine
18-25
18-25
Options de l'interface: haut-bas
HCS70/55 / HCS70/55
HCS70/55 / HCS70/55
Vitesse de rotation
7 secondes, pour une rotation complète
7 secondes, pour une rotation complète

Vue d'ensemble

Les rotateurs inclinables Cat® vous permettent de travailler plus vite, avec la qualité que vous attendez des produits Cat. Intégrés à votre pelle hydraulique, les rotateurs inclinables sont productifs, simples à utiliser et ils ajoutent de la valeur à vos opérations. Les rotateurs inclinables sont une solution polyvalente, qui permet d'améliorer vos opérations.

Spécifications produit pour Rotateur inclinable TRS18 : 605-4775

Catégorie de machine 18-25 18-25
Options de l'interface: haut-bas HCS70/55 / HCS70/55 HCS70/55 / HCS70/55
Vitesse de rotation 7 secondes, pour une rotation complète 7 secondes, pour une rotation complète
Angle d'inclinaison +/- 40° gauche/droite 40° gauche/droite
Capacité maximale du godet 1.44 yd³ 1.1 m³
Largeur maximale du godet 71 in 1800 mm
Débit hydraulique optimal 121 L/min (32 gpm) 121 L/min (32 gpm)
Pression en ordre de marche maximale 3626 psi 25000 kPa
Couple d'inclinaison 41746 lb/ft 56600 N·m
Couple de braquage 7044 lb/ft 9550 N·m

Découvrez comment Rotateur inclinable TRS18 : 605-4775 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  Rotateur inclinable TRS18 : 605-4775

Afficher davantage d'offres