TRS23 - Configuration haute HCS70/55, basse S70/55

Systèmes Tilt Rotate Rotateur inclinable TRS23 : 605-4780

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Catégorie de machine
23-35
23-35
Options de l'interface: haut-bas
HCS70/55 / S70/55
HCS70/55 / S70/55
Vitesse de rotation
8 secondes, pour une rotation complète
8 secondes, pour une rotation complète

Vue d'ensemble

Les rotateurs inclinables Cat® vous permettent de travailler plus vite, avec la qualité que vous attendez des produits Cat. Intégrés à votre pelle hydraulique, les rotateurs inclinables sont productifs, simples à utiliser et ils ajoutent de la valeur à vos opérations. Les rotateurs inclinables sont une solution polyvalente, qui permet d'améliorer vos opérations.

Spécifications produit pour Rotateur inclinable TRS23 : 605-4780

Catégorie de machine 23-35 23-35
Options de l'interface: haut-bas HCS70/55 / S70/55 HCS70/55 / S70/55
Vitesse de rotation 8 secondes, pour une rotation complète 8 secondes, pour une rotation complète
Angle d'inclinaison +/- 40° gauche/droite 40° gauche/droite
Capacité maximale du godet 2.09 yd³ 1.6 m³
Largeur maximale du godet 79 in 2000 mm
Débit hydraulique optimal 134 L/min (35 gpm) 134 L/min (35 gpm)
Pression en ordre de marche maximale 3626 psi 25000 kPa
Couple d'inclinaison 47720 lb/ft 64700 N·m
Couple de braquage 8806 lb/ft 11940 N·m

Découvrez comment Rotateur inclinable TRS23 : 605-4780 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  Rotateur inclinable TRS23 : 605-4780

Afficher davantage d'offres