TRS6, à claveter (attache à accouplement par axes) / S40, minipelles hydrauliques de 5 à 6 tonnes
NOUVEAUTÉ

Systèmes Tilt Rotate TRS6, à claveter (attache à accouplement par axes) / S40, minipelles hydrauliques de 5 à 6 tonnes

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques de 5 à 6 tonnes
Minipelles hydrauliques de 5 à 6 tonnes
Poids
394.6 lb
179 kg
Options de l'interface : haut-bas
Attache (attache à accouplement par axes) à claveter / attache S40
Attache (attache à accouplement par axes) à claveter / attache S40

Vue d'ensemble

Les rotateurs inclinables Cat® facilitent les manœuvres autour des obstacles dans votre zone de travail sans qu'il soit nécessaire de repositionner votre machine.

Spécifications produit pour TRS6, à claveter (attache à accouplement par axes) / S40, minipelles hydrauliques de 5 à 6 tonnes

Catégorie de machine Minipelles hydrauliques de 5 à 6 tonnes Minipelles hydrauliques de 5 à 6 tonnes
Poids 394.6 lb 179 kg
Options de l'interface : haut-bas Attache (attache à accouplement par axes) à claveter / attache S40 Attache (attache à accouplement par axes) à claveter / attache S40
Hauteur hors tout 32.4 in 822 mm
Longueur 23.9 in 608 mm
Largeur hors tout 19.1 in 485 mm
Vitesse de rotation 7 s pour une rotation complète 7 s pour une rotation complète
Plage d'angle d'inclinaison 40° gauche/droite 40° gauche/droite
Capacité maximale du godet 8.8 ft³ 250 l
Largeur maximale du godet 47.2 in 1200 mm
Débit hydraulique optimal 30-70 l/min (8-19 US gpm) 30-70 l/min (8-19 US gpm)
Pression en ordre de marche maximale 3625.9 psi 25000 kPa
Débit hydraulique requis 1er accessoire 1er accessoire
Couple d'inclinaison 10620.9 lb/ft 14400 N·m
Couple de braquage 2876.5 lb/ft 3900 N·m

Découvrez comment TRS6, à claveter (attache à accouplement par axes) / S40, minipelles hydrauliques de 5 à 6 tonnes soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  TRS6, à claveter (attache à accouplement par axes) / S40, minipelles hydrauliques de 5 à 6 tonnes

Afficher davantage d'offres