Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Souhaitez-vous définir ce concessionnaire pour votre compte également ?
Vue Carte
Actuellement, les tombereaux spécialisés CAT sont disponibles uniquement aux États-Unis et au Canada. Vous ne trouverez pas de tombereau spécialisé ailleurs.
Retour aux résultats
Retour aux résultats
Vous quittez Cat.com
Notez qu'en saisissant des données dans cette application afin d'obtenir un itinéraire, vous fournissez ces données directement à Google LLC et/ou à ses filiales. En cliquant sur « J'accepte » ou en utilisant la fonctionnalité Google Maps pour obtenir un itinéraire, vous reconnaissez et acceptez que l'utilisation de Google Maps est soumise aux Conditions d'utilisation Google Maps/Google Earth supplémentaires alors en vigueur à l'adresse https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3 et à la Politique de confidentialité Google accessible à l'adresse https://policies.google.com/privacy
You're Leaving Cat.com
Note that by entering data in this application for purposes of obtaining
driving directions, you are providing such data directly to Google LLC and/or its affiliates. By
clicking "I Agree" or by using the Google Maps functionality to obtain driving directions, you
acknowledge and agree that use of Google Maps is subject to the then-current Google Maps/Google Earth
Additional Terms of Service at
https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3
and Google Privacy Policy at
https://policies.google.com/privacy
Attache (attache à accouplement par axes) à claveter / attache S45
Attache (attache à accouplement par axes) à claveter / attache S45
Disponibilité des produits selon le pays
À partir du MSRP
Le prix indiqué est le prix de vente conseillé par le fabricant. Ce prix n'inclut pas le transport et la manutention, les frais d'expédition, les taxes, les coûts d'installation par le concessionnaire ou autres frais du concessionnaire. Les concessionnaires fixent les prix réels, y compris la devise de facturation. Le prix de vente conseillé affiché correspond à la région sélectionnée.
À partir du MSRP
Ceci n'est pas une offre de vente. Le prix de détail suggéré par le fabricant affiché est fourni à titre indicatif. Veuillez noter que le prix de détail suggéré par le fabricant peut varier selon le concessionnaire Cat agréé pour le même produit. Le prix réel et les conditions de vente de tous les produits sont déterminés uniquement par le concessionnaire Cat agréé au moment de la vente. Les taxes, les frais d'expédition et de traitement, les suppléments et les frais d'assemblage, de destination, de fret et/ou de livraison ne sont pas inclus dans le prix de vente conseillé affiché et ces frais sont significatifs dans certaines régions (notamment, mais sans s'y limiter, pour l'Alaska, Hawaï, Guam et les îles du Pacifique). Le prix affiché comme étant le « prix de vente conseillé » inclut les fonctionnalités montrées pour la configuration de machine la moins chère accessible via le bouton « Acheter maintenant », mais n'inclut pas les éventuels accessoires ou plans de protection.
Prix concessionnaire
Le prix affiché sous la mention « Prix » correspond au prix fixé par le Concessionnaire pour la configuration de machine spécifique présentée. Le prix affiché comprend les fonctions et les accessoires (le cas échéant) indiqués comme étant inclus sans frais avec la configuration de machine, ainsi que tous les frais raisonnables de traitement, de préparation ou autres coûts ou frais similaires des concessionnaires. Le prix n'inclut pas les taxes, les frais d'expédition, les suppléments, les frais de montage, de destination, de fret et/ou de livraison. En outre, le prix ne comprend pas (i) les accessoires qui ne sont pas indiqués comme étant inclus gratuitement dans la configuration de machine ou (ii) les plans de protection, tels que le Contrat de service ou le Plan de protection d'équipement. Ceci n'est pas une offre de vente. Le prix affiché est uniquement fourni à titre informatif. Les prix réels et les conditions générales de vente de tous les produits doivent être exclusivement déterminés par le concessionnaire Cat agréé ayant effectué la vente et convenus avec l'acheteur au moment de la vente finale. Le prix est indiqué en dollars américains et concerne les produits vendus aux États-Unis.
Les rotateurs inclinables Cat® facilitent les manœuvres autour des obstacles dans votre zone de travail sans qu'il soit nécessaire de repositionner votre machine.
Caractéristiques en un coup d'œil
Rotation complète à 360 degrés et inclinaison à 40 degrés
Offre une commande optimale de vos outils de travail pour permettre une plus grande flexibilité. Tous les rotateurs inclinables sont équipés de capteurs de rotation et d'inclinaison.
Circuit de lubrification central intégré
Un seul point d'entrée pour la graisse permet un graissage rapide et facile de l'unité entière.
Système de commande TRS
Compatible avec l'affichage standard ou avancé de la machine, le TRS utilise l'affichage existant de la machine pour afficher les informations de position et régler les paramètres. Cela élimine le besoin d'affichages supplémentaires qui encombrent la cabine de votre pelle hydraulique.
Boîte de vitesses remplie d'huile
Une solution sans entretien qui répartit de manière plus efficace la chaleur, en permettant une meilleure lubrification que la graisse.
Vis sans fin extra-robuste
La boîte de vitesses de vis sans fin avec couple à rotation élevée et dispositif autobloquant permet une excavation dans toutes les directions à pleine puissance, ce qui permet à la boîte d'accepter les forces de machine maximum et de répartir la charge à travers l'entière construction TRS.
Cylindre à double effet avec clapet anti-retour de charge
Des clapets soutiennent les pressions de maintien et évitent le déplacement du vérin sous les contraintes de charge.
Indicateur de vérification visuel
L'indicateur de vérification visuel permet au conducteur de confirmer visuellement, depuis la cabine, que l'attache a correctement fixé l'équipement.
Équipement de grappin en option
Utilisé pour ramasser des objets tels que des conduits et des débris. (non compatible avec l'option bas de l'attache à accouplement par axes)
Locking Control System (LCS)
LCS intègre un capteur de position électronique dans l'attache rapide hydraulique. Ce capteur fournit des valeurs précises et fiables à un processeur électronique monté à l'intérieur de l'attache rapide. Ce microprocesseur permet une communication numérique avec le Module de commande électronique (ECM) de machine MHE (matériel de manutention) de nouvelle génération d'un faisceau électrique. Ces données sont ensuite affichées sur l'écran d'affichage du conducteur, et elles fournissent des indications sonores lorsque ce statut de verrouillage change.
Secousses du godet
Répartissez automatiquement le matériau de manière uniforme et rapide ou libérez le matériau coincé dans le godet.
Fonction de retour automatique
Permet de revenir à une position de rotation et d'inclinaison qui a été définie par le conducteur.
Options de ports auxiliaires
Les ports hydrauliques auxiliaires (Aux 1 et Aux 2 sur les modèles TRS6 et TRS8, Aux 1 sur le modèle TRS4) permettent d'utiliser divers accessoires disponibles pour les rotateurs inclinables, y compris les grappins.
Commande de nivellement en option (RPS)
Les systèmes de commande de nivellement permettent aux conducteurs d'atteindre plus rapidement le niveau de finition avec moins de personnel sur le terrain pour vérifier le niveau souhaité. Systèmes de commande de nivellement 2D et 3D en option disponibles sur tous les modèles TRS.
Projecteur à diode
Utilisé pour avoir une bonne visibilité lors de l'engagement et du désengagement d'un outil sous le modèle TRS8. (bas type S uniquement)
Spécifications produit pour TRS8, à claveter (attache à accouplement par axes) / S45, minipelles hydrauliques de 10 tonnes
Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques de 10 tonnesMinipelles hydrauliques de 10 tonnes
Poids
723.1 lb328 kg
Options de l'interface : haut-bas
Attache (attache à accouplement par axes) à claveter / attache S45Attache (attache à accouplement par axes) à claveter / attache S45
Hauteur hors tout
37.5 in953 mm
Longueur
26 in660 mm
Largeur hors tout
27.8 in705 mm
Vitesse de rotation
7 s pour une rotation complète7 s pour une rotation complète
Plage d'angle d'inclinaison
40° gauche/droite40° gauche/droite
Capacité maximale du godet
17.7 ft³500 l
Largeur maximale du godet
59.1 in1500 mm
Débit hydraulique optimal
45-75 L/min (12-20 gpm)45-75 L/min (12-20 gpm)
Pression en ordre de marche maximale
3625.9 psi25000 kPa
Débit hydraulique requis
1er accessoire1er accessoire
Couple d'inclinaison
19545.4 lb/ft26500 N·m
Couple de braquage
4499.1 lb/ft6100 N·m
Spécifications produit pour TRS8, à claveter (attache à accouplement par axes) / S45, minipelles hydrauliques de 10 tonnes
Minipelles hydrauliques de 10 tonnesMinipelles hydrauliques de 10 tonnes
Poids
723.1 lb328 kg
Options de l'interface : haut-bas
Attache (attache à accouplement par axes) à claveter / attache S45Attache (attache à accouplement par axes) à claveter / attache S45
Hauteur hors tout
37.5 in953 mm
Longueur
26 in660 mm
Largeur hors tout
27.8 in705 mm
Vitesse de rotation
7 s pour une rotation complète7 s pour une rotation complète
Plage d'angle d'inclinaison
40° gauche/droite40° gauche/droite
Capacité maximale du godet
17.7 ft³500 l
Largeur maximale du godet
59.1 in1500 mm
Débit hydraulique optimal
45-75 L/min (12-20 gpm)45-75 L/min (12-20 gpm)
Pression en ordre de marche maximale
3625.9 psi25000 kPa
Débit hydraulique requis
1er accessoire1er accessoire
Couple d'inclinaison
19545.4 lb/ft26500 N·m
Couple de braquage
4499.1 lb/ft6100 N·m
Découvrez comment TRS8, à claveter (attache à accouplement par axes) / S45, minipelles hydrauliques de 10 tonnes soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
NOUVEAUTÉ
Systèmes Tilt Rotate
Sélectionné
TRS8, à claveter (attache à accouplement par axes) / S45, minipelles hydrauliques de 10 tonnes
Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques de 10 tonnes
Minipelles hydrauliques de 10 tonnes
Poids
723.1 lb
328 kg
Options de l'interface : haut-bas
Attache (attache à accouplement par axes) à claveter / attache S45
Attache (attache à accouplement par axes) à claveter / attache S45
Systèmes Tilt Rotate
TRS8, à claveter (attache à accouplement par axes) / S45, minipelles hydrauliques de 10 tonnes
Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques de 10 tonnes
Minipelles hydrauliques de 10 tonnes
Poids
712.1 lb
323 kg
Options de l'interface : haut-bas
À claveter (attache à accouplement par axes) / attache S45
À claveter (attache à accouplement par axes) / attache S45
Le prix affiché sous la mention « Prix » correspond au prix fixé par le Concessionnaire pour la configuration de machine spécifique présentée. Le prix affiché comprend les fonctions et les accessoires (le cas échéant) indiqués comme étant inclus sans frais avec la configuration de machine, ainsi que tous les frais raisonnables de traitement, de préparation ou autres coûts ou frais similaires des concessionnaires. Le prix n'inclut pas les taxes, les frais d'expédition, les suppléments, les frais de montage, de destination, de fret et/ou de livraison. En outre, le prix ne comprend pas (i) les accessoires qui ne sont pas indiqués comme étant inclus gratuitement dans la configuration de machine ou (ii) les plans de protection, tels que le Contrat de service ou le Plan de protection d'équipement. Ceci n'est pas une offre de vente. Le prix affiché est uniquement fourni à titre informatif. Les prix réels et les conditions générales de vente de tous les produits doivent être exclusivement déterminés par le concessionnaire Cat agréé ayant effectué la vente et convenus avec l'acheteur au moment de la vente finale. Le prix est indiqué en dollars américains et concerne les produits vendus aux États-Unis.
À partir du MSRP
Ceci n'est pas une offre de vente. Le prix de détail suggéré par le fabricant affiché est fourni à titre indicatif. Veuillez noter que le prix de détail suggéré par le fabricant peut varier selon le concessionnaire Cat agréé pour le même produit. Le prix réel et les conditions de vente de tous les produits sont déterminés uniquement par le concessionnaire Cat agréé au moment de la vente. Les taxes, les frais d'expédition et de traitement, les suppléments et les frais d'assemblage, de destination, de fret et/ou de livraison ne sont pas inclus dans le prix de vente conseillé affiché et ces frais sont significatifs dans certaines régions (notamment, mais sans s'y limiter, pour l'Alaska, Hawaï, Guam et les îles du Pacifique). Le prix affiché comme étant le « prix de vente conseillé » inclut les fonctionnalités montrées pour la configuration de machine la moins chère accessible via le bouton « Acheter maintenant », mais n'inclut pas les éventuels accessoires ou plans de protection.
À partir du MSRP
Le prix indiqué est le prix de vente conseillé par le fabricant. Ce prix n'inclut pas le transport et la manutention, les frais d'expédition, les taxes, les coûts d'installation par le concessionnaire ou autres frais du concessionnaire. Les concessionnaires fixent les prix réels, y compris la devise de facturation. Le prix de vente conseillé affiché correspond à la région sélectionnée.
Les utilisateurs d'Internet Explorer peuvent rencontrer des problèmes avec certaines fonctionnalités de notre site.
Veuillez essayer une version actuelle d’un autre navigateur (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox) pour profiter pleinement de Cat.com.