TRS8, S50 / S50, minipelles hydrauliques de 7 à 10 tonnes
NOUVEAUTÉ

TRS8, S50 / S50, minipelles hydrauliques de 7 à 10 tonnes Systèmes Tilt Rotate

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques 7 à 10 tonnes
Minipelles hydrauliques 7 à 10 tonnes
Poids
674.6 lb
306 kg
Options de l'interface : haut-bas
Attache S50 / Attache S50
Attache S50 / Attache S50

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 14

Rotation complète à 360 degrés et inclinaison à 40 degrés

Rotation complète à 360 degrés et inclinaison à 40 degrés

Offre une commande optimale de vos outils de travail pour permettre une plus grande flexibilité. Tous les rotateurs inclinables sont équipés de capteurs de rotation et d'inclinaison.
Circuit de lubrification central intégré

Circuit de lubrification central intégré

Un seul point d'entrée pour la graisse permet un graissage rapide et facile de l'unité entière.
Système de commande TRS

Système de commande TRS

Compatible avec l'affichage standard ou avancé de la machine, le TRS utilise l'affichage existant de la machine pour afficher les informations de position et régler les paramètres. Cela élimine le besoin d'affichages supplémentaires qui encombrent la cabine de votre pelle hydraulique.
Boîte de vitesses remplie d'huile

Boîte de vitesses remplie d'huile

Une solution sans entretien qui répartit de manière plus efficace la chaleur, en permettant une meilleure lubrification que la graisse.
Vis sans fin extra-robuste

Vis sans fin extra-robuste

La boîte de vitesses de vis sans fin avec couple à rotation élevée et dispositif autobloquant permet une excavation dans toutes les directions à pleine puissance, ce qui permet à la boîte d'accepter les forces de machine maximum et de répartir la charge à travers l'entière construction TRS.
Cylindre à double effet avec clapet anti-retour de charge

Cylindre à double effet avec clapet anti-retour de charge

Des clapets soutiennent les pressions de maintien et évitent le déplacement du vérin sous les contraintes de charge.

Spécifications produit pour TRS8, S50 / S50, minipelles hydrauliques de 7 à 10 tonnes

Catégorie de machine Minipelles hydrauliques 7 à 10 tonnes Minipelles hydrauliques 7 à 10 tonnes
Poids 674.6 lb 306 kg
Options de l'interface : haut-bas Attache S50 / Attache S50 Attache S50 / Attache S50
Hauteur hors tout 37.5 in 953 mm
Longueur 23.9 in 608 mm
Largeur hors tout 27.8 in 705 mm
Vitesse de rotation 7 s pour une rotation complète 7 s pour une rotation complète
Plage d'angle d'inclinaison 40° gauche/droite 40° gauche/droite
Capacité maximale du godet 17.7 ft³ 500 l
Largeur maximale du godet 59.1 in 1500 mm
Débit hydraulique optimal 45-75 L/min (12-20 gpm) 45-75 L/min (12-20 gpm)
Pression en ordre de marche maximale 3625.9 psi 25000 kPa
Débit hydraulique requis 1er accessoire 1er accessoire
Couple d'inclinaison 19545.4 lb/ft 26500 N·m
Couple de braquage 4499.1 lb/ft 6100 N·m

Découvrez comment TRS8, S50 / S50, minipelles hydrauliques de 7 à 10 tonnes soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  TRS8, S50 / S50, minipelles hydrauliques de 7 à 10 tonnes

Afficher davantage d'offres