TRS8, à claveter (attache à accouplement par axes) / S50, minipelles hydrauliques de 10 tonnes
NOUVEAUTÉ

TRS8, à claveter (attache à accouplement par axes) / S50, minipelles hydrauliques de 10 tonnes Systèmes Tilt Rotate

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques de 10 tonnes
Minipelles hydrauliques de 10 tonnes
Poids
696.7 lb
316 kg
Options de l'interface : haut-bas
Attache (attache à accouplement par axes) à claveter / attache S50
Attache (attache à accouplement par axes) à claveter / attache S50

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 14

Rotation complète à 360 degrés et inclinaison à 40 degrés

Rotation complète à 360 degrés et inclinaison à 40 degrés

Offre une commande optimale de vos outils de travail pour permettre une plus grande flexibilité. Tous les rotateurs inclinables sont équipés de capteurs de rotation et d'inclinaison.
Circuit de lubrification central intégré

Circuit de lubrification central intégré

Un seul point d'entrée pour la graisse permet un graissage rapide et facile de l'unité entière.
Système de commande TRS

Système de commande TRS

Compatible avec l'affichage standard ou avancé de la machine, le TRS utilise l'affichage existant de la machine pour afficher les informations de position et régler les paramètres. Cela élimine le besoin d'affichages supplémentaires qui encombrent la cabine de votre pelle hydraulique.
Boîte de vitesses remplie d'huile

Boîte de vitesses remplie d'huile

Une solution sans entretien qui répartit de manière plus efficace la chaleur, en permettant une meilleure lubrification que la graisse.
Vis sans fin extra-robuste

Vis sans fin extra-robuste

La boîte de vitesses de vis sans fin avec couple à rotation élevée et dispositif autobloquant permet une excavation dans toutes les directions à pleine puissance, ce qui permet à la boîte d'accepter les forces de machine maximum et de répartir la charge à travers l'entière construction TRS.
Cylindre à double effet avec clapet anti-retour de charge

Cylindre à double effet avec clapet anti-retour de charge

Des clapets soutiennent les pressions de maintien et évitent le déplacement du vérin sous les contraintes de charge.

Spécifications produit pour TRS8, à claveter (attache à accouplement par axes) / S50, minipelles hydrauliques de 10 tonnes

Catégorie de machine Minipelles hydrauliques de 10 tonnes Minipelles hydrauliques de 10 tonnes
Poids 696.7 lb 316 kg
Options de l'interface : haut-bas Attache (attache à accouplement par axes) à claveter / attache S50 Attache (attache à accouplement par axes) à claveter / attache S50
Hauteur hors tout 37.5 in 953 mm
Longueur 26 in 660 mm
Largeur hors tout 27.8 in 705 mm
Vitesse de rotation 7 s pour une rotation complète 7 s pour une rotation complète
Plage d'angle d'inclinaison 40° gauche/droite 40° gauche/droite
Capacité maximale du godet 17.7 ft³ 500 l
Largeur maximale du godet 59.1 in 1500 mm
Débit hydraulique optimal 45-75 L/min (12-20 gpm) 45-75 L/min (12-20 gpm)
Pression en ordre de marche maximale 3625.9 psi 25000 kPa
Débit hydraulique requis 1er accessoire 1er accessoire
Couple d'inclinaison 19545.4 lb/ft 26500 Nm
Couple de braquage 4499.1 lb/ft 6100 Nm

Découvrez comment TRS8, à claveter (attache à accouplement par axes) / S50, minipelles hydrauliques de 10 tonnes soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit