Déport latéral hydraulique T109

Déport latéral hydraulique T109 Trancheuses

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Longueur de flèche standard
36 in
914 mm
Largeur de coupe
6 in
152 mm
Type de chaîne
Combo
Combo

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 8

Application

Application

Conçu pour l'ouverture de tranchées droites et étroites dans le sol avant la pose de lignes électriques ou téléphoniques, de câbles, de canalisations d'eau ou de gaz.
Système d'entraînement direct

Système d'entraînement direct

Le mécanisme d'entraînement direct comprend un moteur à gérotor bidirectionnel à vitesse variable qui délivre une vitesse, une traction et un couple optimisés pour la chaîne, garantissant ainsi un rendement maximal lors du creusement de tranchées dans de très nombreux types de sols.
Double chaîne standard antitorsion durable

Double chaîne standard antitorsion durable

Une double chaîne standard antitorsion durable permet d'éviter tout jeu et de positionner les dents à l'angle le plus efficace, ce qui permet de garantir leur durée de vie et d'assurer la fluidité de la coupe.
Dents évasées en acier au carbure de tungstène avec alliage dur

Dents évasées en acier au carbure de tungstène avec alliage dur

Les dents évasées en acier au carbure de tungstène avec alliage dur offrent une longue durée de vie dans de nombreuses conditions de sol. Les dents sont espacées de façon à offrir des performances de creusement optimales dans la plupart des types de sol.
Déport latéral hydraulique ou manuel

Déport latéral hydraulique ou manuel

Le déport latéral manuel ou hydraulique offre une excellente flexibilité pour creuser des tranchées à proximité de bâtiments ou d'obstacles. Déport latéral hydraulique équipé de série sur la T315 (en option sur la T109 et la T112) commandé depuis le poste de conduite au moyen du sélecteur de circuit hydraulique auxiliaire à débit standard.
Types de chaîne et largeurs de coupe en option

Types de chaîne et largeurs de coupe en option

Différents types de chaînes et largeurs de coupe sont disponibles en option pour répondre aux largeurs de tranchées, conditions d'excavation et sols spécifiques. Ces types de chaîne comprennent les types Standard, Combo, Terminator et Rockfrost.

Spécifications produit pour Déport latéral hydraulique T109

Longueur de flèche standard 36 in 914 mm
Largeur de coupe 6 in 152 mm
Type de chaîne Combo Combo
Débit hydraulique requis Débit standard Débit standard
Largeur hors tout 56.1 in 1426 mm
Longueur hors tout 92.4 in 2348 mm
Poids 1099 lb 498.5 kg
Hauteur hors tout 30.9 in 786 mm
Débit hydraulique optimal 42-86 l/min (11-23 US gpm) 42-86 l/min (11-23 US gpm)
Pression hydraulique optimale 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Vitesse de l'arbre de transmission au débit maximal 203 tr/min 203 tr/min
Course du déport latéral 16.5 in 419 mm
Hauteur de déversement de la vis 21 in 534 mm
Diamètre de la vis de déversement 18 in 457 mm
Largeurs de coupe en option 203, 254, 305 mm (8, 10, 12 in) 203, 254, 305 mm (8, 10, 12 in)

Découvrez comment Déport latéral hydraulique T109 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Chargeuse à chaînes compacte 259D Cat® et équipement de trancheuse T9B en train de creuser une tranchée

Trancheuse T9B Cat® en intervention sur un site d'aménagement paysager

Trancheuse Cat® en intervention

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Chargeuse à chaînes compacte 259D Cat® et équipement de trancheuse T9B en train de creuser une tranchée
Trancheuse T9B Cat® en intervention sur un site d'aménagement paysager
Trancheuse Cat® en intervention

360 View

Découvrez les offres disponibles pour  Déport latéral hydraulique T109

Afficher davantage d'offres