740 EJ

740 EJ Tombereaux articulés à trois essieux

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Modèle de moteur
C18 Cat®
C18 Cat®
Charge utile nominale
42 ton (US)
38 t
Capacité à refus (SAE2:1)
30.1 yd³
23 m³

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 9

OPTIMISEZ LES PERFORMANCES

OPTIMISEZ LES PERFORMANCES

  • Chaque moteur Cat conforme à la norme Tier 2/Stage II ou équivalente est équipé d'un ensemble de composants éprouvés pour les circuits électroniques, de carburant, d'air et de post-traitement. Des technologies adaptées à chaque application permettent d'obtenir les résultats suivants:
  • Composants électroniques, de carburant, pneumatiques et de post-traitement éprouvés pour des performances optimales, une longue durée de vie et un contrôle des émissions.
  • Économie de carburant accrue.
  • Coûts d'entretien réduits.
  • Les injecteurs électriques à commande mécanique MEUI-C avancés fournissent des pressions d'injection plus importantes et améliorent la précision des taux d'injection. Ces injecteurs durables améliorent la réactivité tout en contrôlant les niveaux de suie.
  • Un système de gestion de l'air innovant optimise le débit d'air, la puissance, l'efficacité et la fiabilité.
  • La transmission Powershift haute densité (HDPS, High Density Power Shift) Cat à neuf vitesses avant et deux vitesses arrière, spécialement conçue pour les tombereaux articulés, est dotée de la stratégie de commande électronique de productivité avancée (APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy) et de la commande électronique de la pression d'embrayage (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control), pour un passage fluide des rapports, une accélération améliorée et une productivité accrue.
  • Les changements de vitesse sont configurés pour maintenir le verrouillage de l'entraînement direct et minimiser l'entraînement par convertisseur afin de maintenir la vitesse au sol et la capacité de franchissement en pente.
  • Le convertisseur de couple de grande capacité garantit une puissance maximale transmise à la transmission.
COMMANDES AUTOMATIQUES

COMMANDES AUTOMATIQUES

  • La commande de traction automatique avancée (AATC) active de manière proactive les blocages de différentiel inter-essieux et transversaux pendant la conduite. Les conducteurs sont libérés de cette tâche et peuvent se concentrer sur la conduite, le chargement et le déchargement. Des capteurs contrôlent la vitesse de la machine et des roues, ce qui permet de réagir instantanément lorsque la résistance au roulement est élevée. Le fonctionnement est continu et souple, éliminant ainsi le patinage des roues, pour une traction et une productivité optimales.
  • Les embrayages sont désengagés automatiquement si la nature du sol le permet, afin de maximiser l'efficacité lorsque la direction est actionnée ou en cas de fonctionnement sur un sol accidenté.
  • L'AATC réduit l'usure des pneus et les dommages causés à la transmission, éliminant ainsi les pertes d'efficacité de la machine dues à une mauvaise utilisation manuelle des embrayages différentiels.
  • La commande de ralentisseur automatique (ARC) automatise le ralentisseur pour le conducteur. À l'instar de l'AATC, de nombreux aspects de fonctionnement de la machine sont surveillés. Le cas échéant, le frein de compression moteur est engagé automatiquement pour contrôler la vitesse de la machine en descente. Le système peut contribuer à éliminer les surrégimes du moteur, améliorant ainsi l'utilisation de la machine en toute sécurité et réduisant les temps de cycle tout en offrant la flexibilité d'une commande manuelle si nécessaire.
  • L'éjection des matériaux de la benne basculante peut être automatisée grâce à la nouvelle commande d'éjection assistée. Actionnez le nouveau contacteur d'éjection de charge et la machine applique le frein de manœuvre, met la transmission au point mort et pousse le matériau au régime moteur requis. Le rappel de la lame s'effectue de la même manière : il suffit d'actionner le contacteur pour que la machine rentre complètement la lame.
CONSTRUCTION EXTRA-ROBUSTE

CONSTRUCTION EXTRA-ROBUSTE

        
  • Les trois essieux favorisent la stabilité grâce à des châssis en A oscillants avec tirants latéraux. Vous pouvez travailler à des vitesses assurant votre productivité en toute confiance tout en éliminant virtuellement les charges d'impact sur les composants du tombereau.
  •     
  • La suspension avant oscille sous le contrôle de vérins à faible pression et à grand alésage afin d'assurer une conduite tout en douceur. Un châssis en A avec une barre d'accouplement latérale contrôle les mouvements latéraux et favorise la stabilité.
  •     
  • La suspension arrière présente un marchepied et des suspensions à longue durée de vie optimisant la conduite et la rétention de la charge.
  •     
  • Les circuits de freinage à disque à bain d'huile entièrement protégés à l'intérieur des essieux empêchent les contaminants de pénétrer, prolongeant ainsi la durée de vie de la machine et garantissant sa disponibilité.
  •     
  • L'assistance au démarrage en côte réduit le risque de recul sur les pentes. Si le conducteur arrête la machine dans une pente, la machine maintient automatiquement le frein de manœuvre pendant quelques secondes lorsque la pédale de frein de manœuvre est relâchée pour empêcher la machine de partir vers l'arrière.
  •     
  • Le système de frein d'attente applique le frein de manœuvre lorsque la transmission est au point mort, permettant un contrôle simple et rapide de la machine au sein de la zone de chargement ou de déchargement.
MAÎTRISE ET CONFORT DE CONDUITE

MAÎTRISE ET CONFORT DE CONDUITE

        
  • La cabine spacieuse offre un confort optimal tout au long du quart de travail et est 7 dB plus silencieuse que le modèle précédent.
  •     
  • Le levier combiné unique d'éjection/de transmission est intuitif et améliore les temps de cycle grâce à moins de mouvements de commande
  •     
  • Le siège formateur/passager est entièrement rembourré, avec une large ceinture de sécurité à enrouleur garantissant sécurité et confort.
  •     
  • Le grand coffre de rangement latéral est chauffé/refroidi par le système de chauffage/ventilation/climatisation.
  •     
  • Le siège à suspension pneumatique offre un confort accru et une plus grande plage de réglages. L'isolation avant/arrière réduit considérablement les vibrations et les secousses. Chaque conducteur trouvera les réglages qui lui permettront d'assurer son confort et son contrôle tout au long de son service.
  •     
  • Le système de refroidissement/chauffage standard assure le confort en toutes circonstances.
  •     
  • La ceinture de sécurité quatre points du conducteur en option permet à l'opérateur de rester confortablement en position sur tous terrains.
  •     
  • Grâce au tableau de bord panoramique intégré, le conducteur accède facilement à l'ensemble des indicateurs et des commandes de l'appareil. Vous ressentez les mêmes sensations que dans une voiture, et disposez de la puissance industrielle que vous attendez de Caterpillar.
  •     
  • L'affichage monté sur le tableau de bord à écran tactile actualisé permet au conducteur de surveiller et de régler différents niveaux de rendement et d'état de la machine, ainsi que les niveaux de mise ne garde de la machine. Il s'agit, entre autres, des paramètres de configuration, des totaux conducteur et machine, des informations sur l'entretien, des différents paramètres d'état de la machine, des informations de charge utile de la machine (le cas échéant), du système de stabilisation et de la vidéo de la caméra de vision arrière.
  •     
  • Passez et recevez des appels en cabine via le système de divertissement Bluetooth™ en option.
CONÇU POUR ÊTRE PERFORMANT

CONÇU POUR ÊTRE PERFORMANT

  • Le 740 EJ peut éjecter et épandre le matériau tout en se déplaçant, ce qui réduit le besoin d'équipements supplémentaires d'épandage et de refoulement. L'éjection « à la volée » permet d'accélérer les temps de cycle et de réduire les charges sur le groupe motopropulseur.
  • L'éjection de la charge sans relever la benne augmente la stabilité, ce qui permet de répandre la charge sur des plans inclinés ou sur des pentes et dans des conditions de sol meuble, notamment sur les décharges sanitaires.
  • Le tombereau peut éjecter sa charge dans des endroits offrant peu d'espace au-dessus de la machine, comme à proximité de lignes électriques aériennes, dans des tunnels et dans le cadre d'opérations souterraines.
  • Grâce à la conception de la benne, il ne reste pas de résidu de matériau dans la benne, ce qui augmente la productivité, optimise le rendement énergétique et réduit par conséquent le coût par tonne.
  • La benne renforcée est constituée d'acier trempé Brinell épais, traité thermiquement et à haut rendement (Brinell400 sur la base et sur les côtés), offrant une longévité exceptionnelle. Les rails supérieurs de l'éjecteur sont en acier spécial haute résistance. Pour une durée de vie et une résistance à l'usure optimales, la benne à éjecteur est conçue pour les applications dans lesquelles les pierres ont un diamètre maximal de 152mm (6in).
  • La lame de l'éjecteur est en acier haute résistance et s'appuie sur une technologie similaire à celle qui a fait ses preuves sur les décapeuses automotricesCat.
  • Un vérin éjecteur à double effet, à quatre étages et à grande vitesse, est spécialement conçu pour un montage horizontal et une éjection en douceur de la charge.
  • Le châssis avant, conçu avec une section caisson, présente une rigidité adaptée au support des charges de couple. La conception du châssis réduit les contraintes au niveau de l'attelage et optimise la géométrie de la suspension.
  • Le châssis arrière est doté d'une construction à double caisson qui minimise les points de tension et augmente la durée de vie.
  • L'attelage articulé assure la direction du tombereau par articulation des châssis tandis que l'oscillation assure le contact au sol de toutes les roues sur les surfaces accidentées.
  • La construction de l'articulation en deux parties éprouvée sur le terrain comprend une tête en acier moulé durable boulonnée à un tube en acier forgé résistant à l'usure.
  • La benne du 740 EJ offre une grande surface de réception pour une capacité de charge élevée et constante. La conception de la lame d'éjection et de la benne facilite l'évacuation propre des matériaux, ce qui optimise la production et évite les déperditions.
  • La boîte de transfert répartit la traction entre le tracteur et la remorque et comprend un blocage de différentiel à embrayage humide pour une traction optimale dans des conditions difficiles.
  • Le circuit de freinage hydraulique pleine puissance actionne des freins multidisques et multiplateaux à bain d'huile sous carter avec circuits et accumulateurs avant et arrière indépendants. Ce système de freinage à double circuit sur toutes les roues offre les performances de freinage nécessaires pour garantir une productivité maximale.
  • Le frein de stationnement est situé sur l'essieu central en position surélevée, il est actionné par ressort et desserré hydrauliquement.
UNE TECHNOLOGIE QUI VOUS AIDE À EFFECTUER VOTRE TRAVAIL

UNE TECHNOLOGIE QUI VOUS AIDE À EFFECTUER VOTRE TRAVAIL

  • Product Link vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Le système surveille l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, la productivité, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic via l'interface utilisateur en ligne VisionLink, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser efficacité et productivité, tout en réduisant les coûts d'exploitation.
  • Cat Production Measurement introduit le poids de la charge utile dans la cabine, afin de vous aider à optimiser le rendement et la productivité sur le chantier. Les conducteurs peuvent visualiser en temps réel les poids de charge sur l'affichage intégré et ainsi savoir précisément à quel moment l'objectif est atteint. Dans le même temps, les témoins de charge utile externes aux quatre coins indiquent au conducteur de la chargeuse quand interrompre le chargement pour éviter les risques de surcharge. Les conducteurs peuvent suivre la productivité quotidienne depuis la cabine ou à distance, via les technologies LINK, et accéder rapidement aux valeurs de poids de charge utile, aux compteurs de charges et de cycles, ainsi qu'aux totaux quotidiens.
  • Le système Cat Detect avec Stability Assist avertit le conducteur si la machine s'approche d'un angle préréglé lors du fonctionnement, de la conduite ou du basculement. Si vous utilisez le système de levage assisté, la machine arrête de relever la benne et produit un avertissement sonore et visuel. Le système surveille séparément les angles du tracteur, de la remorque et des pentes. Cela permet au conducteur de mieux percevoir la stabilité de la machine lors de son fonctionnement. Tous les incidents liés au renversement du tracteur ou de la remorque sont signalés et enregistrés par le logiciel VisionLink.

Spécifications produit pour 740 EJ

Modèle de moteur C18 Cat® C18 Cat®
Puissance brute (SAE J1995) 511 HP 381 kW
Puissance nette (SAE J1349) 496 HP 370 kW
Puissance moteur (ISO 14396) 504 HP 376 kW
Alésage 5.7 in 145 mm
Course 7.2 in 183 mm
Cylindrée 1106 in³ 18.1 l
Nota (1) La puissance annoncée est testée à 1700tr/min. La puissance annoncée est testée à 1700tr/min.
Nota (2) La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (3) La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un alternateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un ventilateur fonctionnant à vitesse minimale. La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un alternateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un ventilateur fonctionnant à vitesse minimale.
Nota (4) La puissance nette lorsque le ventilateur tourne à vitesse maximale est de 370 kW (496 hp) selon les conditions de référence SAE. La puissance nette lorsque le ventilateur tourne à vitesse maximale est de 370 kW (496 hp) selon les conditions de référence SAE.
Nota (5) Configuration non certifiée équivalente aux normes Tier 2 de l'EPA pour les États-unis et Stage II pour l'UE. Configuration non certifiée équivalente aux normes Tier 2 de l'EPA pour les États-unis et Stage II pour l'UE.
Pas de détarage du moteur requis en dessous de 10000 ft 3050 m
Couple maximal brut du moteur (SAE J1995) 1931 lbf·ft 2618 N·m
Couple maximal net du moteur (SAE J1349) 1887 lbf·ft 2558 N·m
Régime de couple maximal du moteur 1200 tr/min 1200 tr/min
Émissions Le modèle 740 EJ est conforme aux normes sur les émissions équivalentes à Tier 2/Stage II. Le modèle 740 EJ est conforme aux normes sur les émissions équivalentes à Tier 2/Stage II.
Modèle de moteur - Norme américaine EPA Tier 2 Final/européenne Stage II ou équivalente C18 Cat C18 Cat
Charge utile nominale 42 ton (US) 38 t
Capacité à refus (SAE2:1) 30.1 yd³ 23 m³
À ras 23.5 yd³ 18 m³
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz. • S'il est équipé de R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430), le système contient 1,1 kg (2,4 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO₂ de 1,716 tonnes métriques (1,891 tonnes US). Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz. • S'il est équipé de R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430), le système contient 1,1 kg (2,4 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO₂ de 1,716 tonnes métriques (1,891 tonnes US).
Marche avant - 1 3.8 mile/h 6.1 km/h
Marche avant – 2 5 mile/h 8.1 km/h
Marche avant – 3 7 mile/h 11.2 km/h
Marche avant 4 8.8 mile/h 14.1 km/h
Marche avant - 5 11.6 mile/h 18.7 km/h
Marche avant – 6 14.2 mile/h 22.9 km/h
Marche avant7 19.6 mile/h 31.5 km/h
Marche avant8 23.5 mile/h 37.9 km/h
Marche avant9 34 mile/h 54.8 km/h
Marche arrière – 1 4 mile/h 6.4 km/h
Marche arrière – 2 9.1 mile/h 14.6 km/h
Intérieur de la cabine 72 dB(A) 72 dB(A)
Nota (1) Le niveau de pression acoustique dynamique déclaré est de 72 dB(A) lorsque la norme ISO6396:2008 est utilisée pour mesurer la valeur dans une cabine fermée. La mesure a été effectuée à 70% de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur. Le niveau sonore peut varier en fonction de la vitesse du ventilateur de refroidissement. Les mesures ont été effectuées avec les portes et les fenêtres de la cabine fermées. La cabine était correctement montée et entretenue. Le niveau de pression acoustique dynamique déclaré est de 72 dB(A) lorsque la norme ISO6396:2008 est utilisée pour mesurer la valeur dans une cabine fermée. La mesure a été effectuée à 70% de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur. Le niveau sonore peut varier en fonction de la vitesse du ventilateur de refroidissement. Les mesures ont été effectuées avec les portes et les fenêtres de la cabine fermées. La cabine était correctement montée et entretenue.
Nota (2) Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille avec un poste de conduite et une cabine ouverts, lorsque l'entretien n'est pas effectué correctement, lorsque les portes/fenêtres restent ouvertes pendant des périodes prolongées ou dans des environnements bruyants. Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille avec un poste de conduite et une cabine ouverts, lorsque l'entretien n'est pas effectué correctement, lorsque les portes/fenêtres restent ouvertes pendant des périodes prolongées ou dans des environnements bruyants.
Essieu avant, à vide 44026 lb 19970 kg
Essieu central : à vide 17174 lb 7790 kg
Essieu arrière - À vide 16601 lb 7530 kg
Total : à vide 77801 lb 35290 kg
Essieu avant : charge nominale 3534 lb 1603 kg
Essieu central : charge nominale 40120 lb 18198 kg
Essieu arrière : charge nominale 40120 lb 18198 kg
Total : charge nominale 83776 lb 37999 kg
Essieu avant - En charge 47276 lb 21444 kg
Essieu central : en charge 57386 lb 26030 kg
Essieu arrière - En charge 56809 lb 25768 kg
Total : en charge 161577 lb 73290 kg
Type Acier haute résistance Brinell HB450 résistant à l'usure Acier haute résistance Brinell HB450 résistant à l'usure
Avant 0.28 in 7 mm
Goulotte 0.55 in 14 mm
Côté 0.43 in 11 mm
Base 0.55 in 14 mm
Éjection (manuelle) 17 s 17 s
Éjection (automatique) 16 s 16 s
Rappel (manuel) 21 s 21 s
Rappel (automatique) 21 s 21 s
Réservoir de carburant 145.3 gal (US) 550 l
Circuit de refroidissement 23.7 gal (US) 90 l
Réservoir de refroidissement des freins 17.7 gal (US) 67 l
Circuit hydraulique de direction/de levage 36.9 gal (US) 140 l
Carter moteur 13.7 gal (US) 52 l
Transmission: OTG (Output Transfer Gear, boîte de transfert) 19.8 gal (US) 75 l
Réducteur – Chacun 1.3 gal (US) 5 l
Essieux: chacun 15.8 gal (US) 60 l
Freins ISO 3450 – 2011 ISO 3450 – 2011
Cabine - FOPS ISO 3449 Level II – 2005 ISO 3449 Level II – 2005
Cabine - ROPS ISO 3471 – 2008 ISO 3471 – 2008
Direction ISO5010 – 2019 ISO5010 – 2019
Dimensions de braquage : angle de braquage – gauche/droite 45° 45°
Dimensions de braquage : rayon de braquage SAE 339 in 8624 mm
Dimensions de braquage : rayon de dégagement 356 in 9045 mm
Dimensions de braquage : rayon intérieur 173 in 4413 mm
Dimensions de braquage : largeur du couloir de circulation 233 in 5925 mm
Nota Les dimensions indiquées concernent des machines équipées de pneus 29.5R25. Les dimensions indiquées concernent des machines équipées de pneus 29.5R25.
Butée à butée 4,8 secondes à 60 tr/min 4,8 secondes à 60 tr/min
Pelle hydraulique : 390 - Passes 4 4
Pelle hydraulique : 374 - Passes 5 5
Chargeuse sur pneus : 982 - Passes 4 4
Chargeuse sur pneus : 980 - Passes 4-5 4-5
Chargeuse sur pneus : 972 - Passes 4-5 4-5
Nota Une parfaite adéquation des systèmes vous offre un avantage majeur en termes de productivité. L’utilisation d’équipements de chargement et de transport assortis permet d’augmenter la production et de réduire les coûts du système par unité de volume déplacé. Une parfaite adéquation des systèmes vous offre un avantage majeur en termes de productivité. L’utilisation d’équipements de chargement et de transport assortis permet d’augmenter la production et de réduire les coûts du système par unité de volume déplacé.

740 EJ Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

POSTE DE CONDUITE

  • Levier combiné de sélection de rapport et de commande d'éjection
  • Essuie-glace et lave-glace, deux vitesses, intermittents (avant)
  • Réchauffeur et dégivreur avec ventilateur à vitesse variable
  • Centrale de surveillance du fonctionnement de la machine avec :
    – Voyant principal
    – Pression de l'huile moteur
    – Circuit de direction principal
    – Clignotant gauche et droit
    – Feux de route
    – Température du liquide de refroidissement
    – Compte-tours
    – Frein de stationnement
    – Niveau de carburant
    – Température de l'huile de transmission
    – Circuit de freinage
    – Maintien du rapport
    – Commande de levage
    – Circuit hydraulique
    – Circuit de charge
    – Ralentisseur
    – Défaillance de la transmission
    – Système de commande de traction
    – Témoin de contrôle du moteur
  • Vitres : en verre feuilleté teinté à l'avant et en verre renforcé et teinté sur les côtés et à l'arrière
  • Volets d'aération réglables
  • Rangement:
    – porte-gobelets
    – porte-bouteille
    – rangement sous le siège
    – compartiment de porte
    – rangement derrière le siège
    – crochet à vêtements
  • Vitres teintées, côté ouverture
  • Rétroviseurs : extérieurs
  • Affichage à cristaux liquides (LCD, Liquid Crystal Display) :
    – Témoin
    – Rapport et sens de marche choisis
    – Vitesse ou autoshift
    – Consultation du Guide d'utilisation et d'entretien (OMM, Operation and Maintenance Manual)
    – Défaillance de la direction principale
    –Avertissement de ceinture de sécurité
    – Défaillance de la direction auxiliaire
    – Filtre de régénération de DPF (Diesel Particulate Filter, filtre à particules diesel)
    – Source d'énergie de direction auxiliaire engagée
    – Compteur d'entretien
    – Ralentisseur actif
  • Pare-soleil
  • Deux sièges avec ceintures de sécurité, celle du conducteur étant à enrouleur
  • Direction auxiliaire : électrohydraulique
  • Volant de direction télescopique, inclinable
  • Climatisation
  • Affichage à écran tactile intégrant l'affichage vidéo de la caméra de vision arrière
  • Sièges :
    – Entièrement réglables, à suspension pneumatique
    – Rembourré avec ceinture de sécurité sous-abdominale

TECHNOLOGIE

  • Product Link cellulaire PLE643
  • Système Cat Detect avec Stability Assist

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET ÉCLAIRAGE

  • Batteries (deux), sans entretien
  • Circuit électrique : 24 V, convertisseur de 24 V à 12 V 5A
  • Klaxon
  • Systèmes d'éclairage :
    – Intérieur de la cabine
    – Deux phares
    – Deux feux de gabarit latéraux
    – Deux feux de recul
    – Projecteur
    – Deux feux stop/arrière
    – Clignotants avant et arrière
  • Coupe-batterie principal
  • Récepteur de démarrage à distance (câbles non fournis)

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Transmission Autoshift à neuf vitesses en marche avant et deux vitesses en marche arrière
  • MoteurC18 Cat
  • Différentiels : équipés de série avec blocages de différentiel d'essieux et interpont à embrayage automatique
  • Freins sous carter à bain d'huile double circuit, sur toutes les roues
  • Ralentisseur : frein de compression de moteur
  • Trois essieux, six roues motrices

SÉCURITÉ

  • Alarme de recul
  • Caméra de recul
  • Cabine avec cadre de protection en cas de retournement/Cadre de protection contre les chutes d'objets (ROPS/FOPS)

PROTECTIONS

  • Vitre arrière
  • Radiateur
  • Carter
  • Protection contre le déversement de la benne basculante avant, partie intégrante de la fabrication des bennes

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD

  • montés sur le passage de roue et la caisse, avec tirants pour le transport
  • Hayon hydraulique
  • Robinets de prélèvement d'échantillons S·O·S
  • Pneus, six 29.5 R25, à carcasse radiale
  • Protection contre le vandalisme : bouchons verrouillables pour les réservoirs de carburant et d'huile hydraulique

740 EJ Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

POSTE DE CONDUITE

  • Rétroviseurs, électriques chauffants
  • Ceinture de sécurité quatre points pour le siège du conducteur
  • Système radio stéréo Bluetooth®
  • Siège chauffé et climatisé
  • Stores
  • Essuie-glace et lave-glace, deux vitesses (arrière)

TECHNOLOGIE

  • Système de sécurité machine (MSS)
  • Centrale de surveillance Cat® Payload
  • Module Product Link double mode PLE683

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET ÉCLAIRAGE

  • Équipement de démarrage par temps froid
  • Réchauffeur de bloc-moteur
  • Démarrage à l'éther
  • Gyrophare clignotant à diode
  • Projecteurs de travail à diode montés sur le toit

OPTIONS

  • Installation du système de graissage centralisé pour le graissage automatique des roulements
  • Renforts de benne
  • Liquide de refroidissement pour temps froid (-51 °C/-60 °F)
  • Benne chauffée par les gaz d'échappement
  • Remplissage rapide du réservoir de carburant
  • Rallonges de garde-boue
  • Additif de carburant contre la formation de paraffine
  • Cales de roues
  • Pneus larges 875/65 R29

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système Cat Detect avec Stability Assist améliore la perception de la stabilité de la machine pendant son utilisation en avertissant le conducteur si la machine s'approche d'un angle dangereux, ce qui accroît au bout du compte la sécurité et la disponibilité de la machine.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Production Measurement permet de mesurer en temps réel la charge utile afin d'aider les conducteurs à optimiser les possibilités de transport, tout en maximisant la productivité. Un suivi automatisé permet aux dirigeants du site de surveiller le mouvement des matériaux et les indicateurs d'efficacité afin de gérer la production, d'améliorer l'efficacité sur les chantiers et de réduire les coûts.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Les conducteurs d'équipement fatigués et distraits peuvent représenter un risque grave pour eux-mêmes et pour les autres. Les conséquences peuvent être coûteuses, voire fatales. Le système sécurité des conducteurs (DSS, Driver Safety System) Cat® est une technologie de détection en cabine qui peut aider à identifier et à traiter les événements de fatigue et de distraction, améliorant ainsi la sécurité des conducteurs.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie

Découvrez comment 740 EJ soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Tombereau articulé740EJ

Tombereau articulé740EJ

Tombereau articulé740EJ

Tombereau articulé740EJ

Tombereau articulé740EJ

Tombereau articulé740EJ
Tombereau articulé740EJ
Tombereau articulé740EJ
Tombereau articulé740EJ
Tombereau articulé740EJ

360 View
360 View

Faites un tour interactif et virtuel du produit pour découvrir les formidables caractéristiques et avantages du 740 EJ

Lancer la présentation du modèle 740 EJ
close

Découvrez les offres disponibles pour  740 EJ

Afficher davantage d'offres