Table à barres dameuses SE47 VT

Table à barres dameuses SE47 VT Tables

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Poids standard
6724 lb
3050 kg
Plage de pose standard
2,4 - 4,68m (7' 10" - 15' 4")
2,4 - 4,68m (7' 10" - 15' 4")
Gamme de pose maximale
19.6 ft
6 m

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 6

Polyvalence de l'application

Polyvalence de l'application

        
  • Les applications courantes comprennent les parkings, les routes urbaines et rurales, les rues et les autoroutes.
  •     
  • La gamme standard de tables extensibles de 2,4m à 4,7m (7' 10" - 15' 4") offre une grande polyvalence et de bonnes performances lors du changement de largeur de pavage.
  •     
  • La largeur de transport de 3,0m (9,8') est maintenue lorsque le véhicule est équipé de prolongations de 225mm (9") et de portes d'extrémité de chaque côté.
  •     
  • Les rallonges simples à boulonner offrent une largeur de pose maximale de 6,0m (19' 8")
  •     
  • La hauteur de déversement de passerelle de 127 mm (5") offre une capacité de démarrage proche à proximité des bordures et autres obstacles
Facilité de réglage

Facilité de réglage

        
  • Les consoles de commande des tables sont équipées d'un dispositif de réglage de la hauteur des vis sans fin qui permet de modifier le flux des matières. Lorsqu'il est équipé de Cat® Grade Control, le réglage du rapport du convoyeur (hauteur du matériau du convoyeur) peut être effectué par l'intermédiaire de l'écran
  •     
  • Les réglages de tarière et de la hauteur du point de remorquage offrent des options de configuration polyvalentes à l'utilisateur de la table
  •     
  • La commande de puissance optionnelle pour la couronne de la table permet aux conducteurs de gérer rapidement les profils des tapis.
  •     
  • Le réglage de la vitesse du compacteur est possible grâce au cadran de contrôle multifonctionnel de la hauteur de mélange, de la vitesse du compacteur et de la vitesse de vibration. Le réglage de la vitesse du compacteur permet de modifier l'angle d'attaque et d'éliminer les lignes de transition entre la table principale et les rallonges.
  •     
  • Les portes arrière motorisées en option s'adaptent facilement aux variations de profondeur de pavage.
Flux des matières fluide

Flux des matières fluide

        
  • Les profondeurs de la plaque lisseuse de 324mm (12,8po) sur la partie principale et les rallonges sont conçues pour assurer la stabilité et une bonne texture du tapis.
  •     
  • La chambre à vis sans fin de taille proportionnelle et les rallonges montées à l'arrière sont conçues pour assurer un écoulement régulier du matériau et obtenir une qualité de tapis constante.
  •     
  • Les prolongateurs de commande proportionnelle permettent un réglage en douceur lors du changement de largeur de pavage.
  •     
  • Les consoles de table sont équipées d'un réglage d'épaisseur d'enrobé pour les vis d'alimentation, ce qui offre la possibilité de modifier le flux des matières
  •     
  • L'option de vanne d'extrémité chauffée empêche le matériau de coller, pour de meilleurs profils de bordure et une amélioration de la capacité de raccord de joint
Chauffage rapide, distribution régulière

Chauffage rapide, distribution régulière

        
  • L'alternateur entraîné par courroie et monté sur tracteur fournit des plaques lisseuses à réchauffement rapide pour des démarrages rapides
  •     
  • Le système de chauffage électrique avec surveillance par zone informe le conducteur afin de permettre une distribution uniforme de la chaleur et d'obtenir des textures d'asphalte lisses, tout en permettant au chauffage de continuer à fonctionner en cas de défaillance du capteur de température.
Commande Cat® Grade (en option)

Commande Cat® Grade (en option)

        
  • La commande Cat Grade est un système de nivellement monté en usine qui aide à supprimer les irrégularités de la surface et à contrôler l'épaisseur du revêtement pour une meilleure production, des coûts d'exploitation plus faibles et une plus grande rentabilité
  •     
  • Système convivial avec un affichage de textes, un mode d'écran partagé et une sélection de capteur en marche
  •     
  • La commande précise est assurée par le calibrage automatique en 10points pour une moyenne réelle avec 5transducteurs dans chaque capteur sonique, et la fonction de couplage croisé qui maintient les exigences de pente de manière plus cohérente lors des changements d'élévation.
  •     
  • Les affichages textuels sont disponibles en plusieurs langues afin de répondre aux besoins des marchés régionaux.
Kits d'entretien et de réparation

Kits d'entretien et de réparation

        
  • Les kits d'entretien et de réparation de finisseur et de plaques lisseuses comprennent toutes les pièces nécessaires pour effectuer des réparations spécifiques
  •     
  • Les pièces d'origine Cat sont fabriquées selon des caractéristiques techniques précises et conçues pour offrir des performances optimales et une disponibilité maximale
  •     
  • Les kits de réparation sont identifiés par un numéro de pièce unique afin de faciliter la commande
  •     
  • Certains composants sont disponibles sous la forme de kit via le concessionnaire, pour un achat au comptoir ou via l'atelier d'entretien du concessionnaire

Spécifications produit pour Table à barres dameuses SE47 VT

Poids standard 6724 lb 3050 kg
Plage de pose standard 2,4 - 4,68m (7' 10" - 15' 4") 2,4 - 4,68m (7' 10" - 15' 4")
Gamme de pose maximale 19.6 ft 6 m
Plage de régimes de la dameuse de 500 à 1800tr/min de 500 à 1800tr/min
Gamme de vitesse de vibration 0 à 3 000 tr/min 0 à 3 000 tr/min
Profondeur de pose maximale 12 in 300 m
Gamme de la couronne -2 % to +5 % par côté -2 % to +5 % par côté
Gamme de hauteur des rallonges -5mm à +15mm -5mm à +15mm
Épaisseur des plaques lisseuses 0.5 in 12.2 mm
Largeur des plaques lisseuses, avant à arrière 12.75 in 324 mm
Longueur - De l'avant à arrière, portes d'extrémité fixées 82 in 2091 mm
Longueur - De l'avant à arrière, portes d'extrémité déposées 62 in 1583 mm

Table à barres dameuses SE47 VT Équipement standard

Entretien et maintenance

  • Kits d'entretien et de réparation

sécurité

  • Klaxon_avertissement

Livraison de matériau

  • Couronne
  • Vanne d'extrémité_manuelle

Table à barres dameuses SE47 VT Options

Poste de conduite

  • Parasol/parapluie
  • Pare-soleil_affichage LCD

Technologie

  • Commande de nivellement Cat
  • Commande de nivellement basique

sécurité

  • Éclairage_route

Livraison de matériau

  • Entretoise de bras de chute
  • Vanne d'extrémité_alimentation
  • Ensembles de rallonges
  • Vanne d'extrémité chauffé
  • Patin d'arrêt
  • Lame de coupe à chaussures
  • Patin_bord de sécurité
  • Patin_large

Découvrez comment Table à barres dameuses SE47 VT soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Table SE47 VT

Table SE47 VT

Table SE47 VT

Table SE47 VT

Table SE47 VT

Table SE47 VT
Table SE47 VT
Table SE47 VT
Table SE47 VT
Table SE47 VT

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le système Cat® Grade and Slope est conçu pour éliminer les irrégularités de la surface goudronnée. Il est composé de capteurs permettant de contrôler l'élévation et la pente. Ces capteurs peuvent fonctionner individuellement ou ensemble pour effectuer des ajustements automatiques d'élévation ou de pente transversale afin de respecter les valeurs ciblées. Les faisceaux de nivellement équipés de nombreux capteurs assurent une zone de nivellement plus étendue, permettant ainsi d'éliminer les irrégularités et d'aboutir à un revêtement sans accroc.

Découvrir la technologie