Moteur C7.1 Cat
Le MoteurC7.1 délivre une puissance de 151kW (205HP) et respecte les normes sur les émissions équivalentes aux normes Tier3 Interim de l'EPA pour les États-Unis et StageIIIA pour l'Union européenne.
Mode Éco
Le régime moteur de 1650tr/min du modeÉco permet de réduire la consommation de carburant et les niveaux sonores. La machine a été conçue pour fonctionner en mode Éco pour la plupart des applications.
Commande automatique du régime moteur
Lorsque la commande automatique du régime moteur est activée, le régime moteur est abaissé au régime de ralenti de1000tr/min lorsque le levier de translation est mis au point mort ou à 1300tr/min lorsque la table est en cours de chauffage.
Mode Éco avancé
Lorsque le mode Éco et la commande automatique du régime moteur sont activés en même temps, le régime moteur est modifié en fonction des facteurs de charge. Le moteur tourne par exemple à 1650tr/min lors de la pose de revêtement. Si le seuil de puissance supérieur est dépassé, le régime moteur augmente à 2200tr/min et y reste jusqu'à ce que la demande chute en dessous du seuil pendant 30secondes. Cela permet de garantir des performances fiables.
Chauffage silencieux
Le chauffage silencieux fonctionne à un régime moteur de 1300tr/min et fournit de la chaleur en moins de 15minutes.
Chauffage rapide
En mode de chauffage rapide, le temps de chauffe est inférieur à 35minutes si la machine est équipée du kit de pose sur grande largeur. Le mode de chauffage rapide ne réchauffe pas plus rapidement qu'en mode silencieux lorsque la table se trouve à des largeurs d'extension standard.
Plages de températures
Trois vitesses de chauffage préréglées sont disponibles en option afin de fournir une vaste plage de températures en fonction des différents types d'enrobé: vitesse faible: 110°C ou 230°F; vitesse moyenne: 130°C ou 266°F; vitesse élevée: 160°C ou 320°F.
Visibilité améliorée, niveau de confort exceptionnel
Les deux postes de conduite indépendants peuvent être déplacés au-delà du châssis pour offrir une excellente visibilité panoramique. Le profil bas du circuit de refroidissement monté à l'avant améliore la visibilité vers l'avant et les nouvelles vis d'alimentation optimisent la visibilité sur la hauteur de matériau à l'avant de la table. Le siège chauffant (en option) réglable en différentes positions et les consoles inclinables offrent au conducteur un meilleur confort tout au long de la journée. Le circuit de refroidissement monté sur la partie supérieure éloigne les fumées, l'air chaud et le bruit du ventilateur de l'équipage pour offrir un environnement de travail moins chaud et plus silencieux.
Gestion des fumées
Le système de ventilation exclusif aspire les fumées du tunnel de convoyeur et de la chambre des vis d'alimentation pour les éloigner du conducteur. Ce dernier bénéficie ainsi d'un environnement de travail plus confortable.
Une technologie simple
La technologie aide les conducteurs dans leur travail. Les symboles intuitifs et les grandes icônes simplifient l'utilisation, tandis que l'affichage LCD interactif avec écran tactile permet d'activer l'alternateur, de commander la température de la table, de régler l'épaisseur d'enrobé et d'améliorer l'efficacité.
Fonctionnement à touche unique
Les fonctionnalités à touche unique du système d'alimentation à remplissage automatique, d'activation du système d'alimentation et de commande de la trémie permettent aux conducteurs de se concentrer sur d'autres tâches pour une meilleure efficacité.
Système d'alimentation à remplissage automatique
Le système d'alimentation à remplissage automatique simplifie le démarrage en alternant les convoyeurs et les vis d'alimentation jusqu'à ce que l'épaisseur d'enrobé atteigne le point de consigne du capteur, ce qui évite toute activation manuelle et assure une surveillance constante.
Système d'alimentation à touche unique
Les deux vis d'alimentation et les deux convoyeurs peuvent être activés automatiquement à l'aide d'un seul bouton, pour une configuration simplifiée. Les vis d'alimentation et les convoyeurs peuvent être utilisés indépendamment le cas échéant.
Commande de trémie à touche unique
Les ailes de la trémie et le tablier hydraulique peuvent être repliés et dépliés d'une simple pression d'une touche. Le système peut être personnalisé pour actionner les ailes gauche ou droite ou le tablier hydraulique avant ensemble ou séparément.
Nettoyage et mode de préchauffage
Cette fonction permet d'activer les vis d'alimentation, les convoyeurs et la barre dameuse (selon équipement) à basse vitesse, pour permettre l'application de produits solvants qui empêchent l'accumulation de matières.
Réglage de l'épaisseur d'enrobé
Le réglage de l'épaisseur d'enrobé à l'avant de la table peut être modifié depuis l'écran LCD du tracteur pour une polyvalence accrue en cas de besoin.
Rallonges de châssis principal hydraulique
Les prolongations de châssis hydraulique de 457mm (18") en option se fixent aux vis d'alimentation et permettent un flux régulier des matières vers les rallonges. Lors de la réduction des largeurs de revêtement, elles se rétractent avec les prolongations de table.
Options avec plusieurs capteurs d'alimentation
Le système d'alimentation peut être adapté pour fonctionner automatiquement avec 0, 2 ou 4 capteurs d'alimentation. Lors de la pose de revêtement avec 0 capteur, suite à une défaillance, il suffit de régler le système d'alimentation sur automatique et de régler l'épaisseur d'enrobé; contrairement aux modèles précédents, il n'est pas nécessaire d'actionner le contacteur manuel.
Entretien plus facile
L'absence de boulonnerie sur les plaques de base simplifie le remplacement de ces dernières. Le montage de la boulonnerie sur la face inférieure des protections de chaînes évite quant à lui l'usure des boulons et l'accumulation de matériaux, pour un remplacement simplifié.
Le rendement
La conception nécessitant peu d'entretien grâce aux bogies oscillants et aux grands patins de chaîne offre une excellente portance et assure une conduite souple.
Longue durée de vie
La grande empreinte au sol de 3048mm par 356mm, les chaînes à tension automatique et les patins de chaîne liés offrent une excellente traction et une longue durée de vie.
Technologie de chauffage de la table
La surveillance de zone exclusive permet de maintenir le chauffage en cas de défaillance d'un capteur de température. Le système surveille également les conditions de défaillance des éléments chauffants afin d'éviter les remplacements inutiles.
Facilité de réglage
La fonctionnalité de réglage des rapports du système d'alimentation à partir de la table permet une grande souplesse d'utilisation. Le réglage hydraulique standard de la hauteur des rallonges, de la pente et de la couronne permet des réglages « à la volée » à des largeurs de pose standard et maximum.
Commande des rallonges à deux vitesses
Le système exclusif de commande proportionnelle des rallonges à deux vitesses permet d'obtenir des vitesses plus lentes pour contourner les obstacles avec précision et réagir rapidement lors de l'extension des largeurs de revêtement.
Remplacement simple
Les éléments chauffants pivotent vers l'extérieur pour faciliter les opérations de remplacement; il n'est pas nécessaire de déposer les plaques lisseuses. Le châssis usiné de la table facilite le remplacement de la plaque lisseuse et le nivellement.
Table à barre dameuse en option
Les tables équipées d'une barre dameuse augmentent la densité au fur et à mesure qu'elles glissent le matériau sous les plaques lisseuses. Trois réglages de course de 2, 4 et 7mm offrent une exceptionnelle polyvalence et une vitesse de barre dameuse variable, de 700 à 1800tr/min.
Kits de pose sur grande largeur
Des commandes exclusives de réglage de la puissance simplifient les réglages sur toute la largeur de pose de 10,0 m (33ft), pour une meilleure texture et qualité du revêtement. Une conception innovante utilise l'inclinaison des rallonges pour fixer les kits de pose sur grande largeur. Cela évite de recourir à des dispositifs de levage supplémentaires.
Une grande simplicité d'utilisation
Les finisseurs de la sérieF permettent d'activer la commande de nivellement Cat depuis l'une des deux consoles du tracteur ou de la table. Le mode Écran partagé peut être configuré pour surveiller chaque côté de la table, ce qui permet à une seule personne de réaliser l'opération.
Précision de commande
Commande plus précise optimisant l'utilisation de l'enrobé et permettant de réaliser des économies. Moyenne réelle grâce aux capteurs à ultrasons qui utilisent cinq transducteurs; les valeurs de deux d'entre eux sont écartées et celles des trois autres entrent dans le calcul de la moyenne. Étalonnage automatique 10points évitant un sur/sous-réglage par rapport à un point d'étalonnage unique. Le couplage transversal, la pente et l'élévation sont sauvegardés dans les réglages de hauteur. Le faisceau de nivellement à ultrason de 9m (30ft) modifie le mouvement du point de traction de 1/3 de l'écart de niveau total.
Fiabilité extrême
Performances assurées par des écrans étanches, des composants montés en usine et un routage homogène. Les composants étanches résistent à la chaleur, à l'humidité et aux vibrations. Quant aux capteurs de température intégrés, ils garantissent une plus grande fiabilité que les capteurs sur étrier.