432

Chargeuses-pelleteuses 432

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance – Nette
92 HP
68 kW
Poids en ordre de marche - Nominal
18671 lb
8469 kg
Poids en ordre de marche - Maximum
24251 lb
11000 kg

Vue d'ensemble

PRENEZ LE CONTRÔLE DANS VOTRE NOUVELLE CHARGEUSE-PELLETEUSE

Nouvelles machines, ADN d'origine – La première chargeuse-pelleteuse Cat® a pris la route en 1985. Cette machine a été développée conjointement par une équipe de concepteurs de l'Illinois, aux États-Unis et une équipe de fabrication à Desford, au Royaume-Uni. Les machines sont toujours conçues par des experts pour répondre aux besoins des conducteurs d'aujourd'hui. Chaque modèle offre la fiabilité, la puissance et un poste de conduite haut de gamme pour vos projets les plus difficiles. La toute dernière gamme de chargeuses-pelleteuses est l'aboutissement de 35 ans de passion, de savoir-faire et d'expérience.

Avantages

PLUS DE COMMANDES POUR VOUS

  • ÉCONOMIES DE CARBURANT – Économisez jusqu'à 10% de carburant avec le nouveau moteur C3.6 Cat, conçu pour être conforme aux dernières normes sur les émissions.
  • COMMANDES MONTÉES SUR LE SIÈGE – Manœuvrez confortablement à l'aide de commandes électrohydrauliques montées sur le siège et ergonomiques. Elles sont conçues pour vous donner davantage de contrôle sur chaque mouvement.
  • CHOISISSEZ VOS PARAMÈTRES – Utilisez l'écran d'affichage pour définir vos préférences et paramètres du conducteur, afin de travailler à une allure qui vous convient, tout le temps.
  • FACILE À MAÎTRISER ET À UTILISER – Options de paiement mensuel, excellent rendement énergétique, pièces détachées et ingénierie de qualité : maîtriser et utiliser une chargeuse-pelleteuse Cat n'ont jamais été aussi simple et d'un coût aussi intéressant.

COMMANDES MONTÉES SUR LE SIÈGE

CHOISISSEZ VOS PARAMÈTRES

Spécifications produit pour 432

Puissance – Nette 92 HP 68 kW
Alimentation 74,4 kW ou 82 kW 74,4 kW ou 82 kW
Réserve de couple (nette) 48% @ 1500tr/min 48% @ 1500tr/min
Course 4.72 in 120 mm
Nota (1) La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur.
Cylindrée 220 in³ 3.6 l
Couple net, SAEJ1349 322 lbf 436 N·m
Alésage 3.86 in 98 mm
Moteur C3.6 74,4 kW électronique à turbo et refroidisseur intermédiaire C3.6 74,4 kW électronique à turbo et refroidisseur intermédiaire
Nota (2) Aucun détarage n'est nécessaire jusqu'à 3048m d'altitude. Le détarage automatique protège les circuits de transmission et hydraulique. Aucun détarage n'est nécessaire jusqu'à 3048m d'altitude. Le détarage automatique protège les circuits de transmission et hydraulique.
Émissions Conforme aux normes sur les émissions UE Stage V. Conforme aux normes sur les émissions UE Stage V.
Puissance à 2 200 tr/min - Puissance brute SAE J1995:2014 76kW/103HP 76kW/103HP
Puissance à 2 200 tr/min - Puissance du moteur ISO 14396:2002 74kW/101HP 74kW/101HP
Puissance nette à 2 200 tr/min - ISO 9249:2007 68kW/92HP 68kW/92HP
Puissance nette à 2 200 tr/min - SAE J1349:2011 68kW/92HP 68kW/92HP
Puissance nominale nette à 2200tr/min - ISO 9249 68kW/92HP 68kW/92HP
Puissance à 2200tr/min - Puissance brute ISO 14396 74kW/101HP 74kW/101HP
Puissance à 2200tr/min - Puissance brute SAE J1995 76kW/103HP 76kW/103HP
Puissance nominale nette à 2200tr/min - SAE J1349 69kW/92hp 69kW/92hp
Nota (1) La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur.
Réserve de couple (nette) 48% @ 1500tr/min 48% @ 1500tr/min
Alésage 3.86 in 98 mm
Couple net, SAEJ1349 358 ft – lb 485 N·m
Course 4.72 in 120 mm
Cylindrée 220 in³ 3.6 l
Nota (2) Aucun détarage n'est nécessaire jusqu'à 3048m d'altitude. Le détarage automatique protège les circuits de transmission et hydraulique. Aucun détarage n'est nécessaire jusqu'à 3048m d'altitude. Le détarage automatique protège les circuits de transmission et hydraulique.
Moteur C3.6 82kW turbo électronique à refroidisseur intermédiaire C3.6 82kW turbo électronique à refroidisseur intermédiaire
Émissions Conforme aux normes sur les émissions UE Stage V. Conforme aux normes sur les émissions UE Stage V.
Puissance nette à 2 200 tr/min - SAE J1349:2011 76kW/103HP 76kW/103HP
Puissance à 2 200 tr/min - Puissance brute SAE J1995:2014 84kW/114HP 84kW/114HP
Puissance nette à 2 200 tr/min - ISO 9249:2007 75kW/102HP 75kW/102HP
Nota (3) La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Puissance nominale nette à 2200tr/min - ISO 9249 76kW/102hp 76kW/102hp
Puissance à 2200tr/min - Puissance brute ISO 14396 82KW/111HP 82KW/111HP
Puissance à 2200tr/min - Puissance brute SAE J1995 84kW/114HP 84kW/114HP
Puissance nominale nette à 2200tr/min - SAE J1349 76kW/103HP 76kW/103HP
Puissance à 2 200 tr/min - Puissance du moteur ISO 14396:2002 82KW/111HP 82KW/111HP
Nota Vitesses de déplacement d'une chargeuse-pelleteuse, à plein régime, avec pneus 480/80-26 à l'arrière. Vitesses de déplacement d'une chargeuse-pelleteuse, à plein régime, avec pneus 480/80-26 à l'arrière.
Marche arrière - 1re 3.7 mile/h 6 km/h
Marche avant - 1re 3.7 mile/h 6 km/h
Marche avant - 2e 6.2 mile/h 10 km/h
Marche arrière - 2e 8.1 mile/h 13 km/h
Marche avant - 4e 24.9 mile/h 40 km/h
Marche arrière - 3e 17 mile/h 27.3 km/h
Marche avant - 3e 12.4 mile/h 20 km/h
Marche avant - 6e 24.9 mile/h 40 km/h
Marche arrière - 1re 3.7 mile/h 6 km/h
Marche avant - 1re 3.7 mile/h 6 km/h
Marche avant - 5e 16.8 mile/h 27 km/h
Marche avant - 2e 6.2 mile/h 10 km/h
Marche avant - 3e 8.1 mile/h 13 km/h
Marche arrière - 3e 17 mile/h 27.3 km/h
Marche avant - 4e 12.4 mile/h 20 km/h
Marche arrière - 2e 8.1 mile/h 13 km/h
Marche avant - 1re 3.7 mile/h 6 km/h
Marche arrière - 3e 17 mile/h 27.3 km/h
Marche arrière - 2e 8.1 mile/h 13 km/h
Marche avant - 5e 16.8 mile/h 27 km/h
Marche avant - 2e 6.2 mile/h 10 km/h
Marche avant - 4e 12.4 mile/h 20 km/h
Marche avant - 6e 24.9 mile/h 40 km/h
Marche arrière - 1re 3.7 mile/h 6 km/h
Marche avant - 3e 8.1 mile/h 13 km/h
Essieu arrière - Dynamique 22046 lb 10000 kg
Essieu arrière - Statique 58423 lb 26500 kg
Essieu avant: dynamique 19842 lb 9000 kg
Essieu avant - Statique 51809 lb 23500 kg
Essieu avant (Traction intégrale) - Dynamique 13228 lb 6000 kg
Essieu avant (traction intégrale) - Statique 26455 lb 12000 kg
Poids en ordre de marche - Nominal 18671 lb 8469 kg
Poids en ordre de marche - Maximum 24251 lb 11000 kg
Poids en ordre de marche 18671 lb 8469 kg
Contrepoids - Maximum 1014 lb 460 kg
Poids en ordre de marche - Maximal - Capacité ROPS 24251 lb 11000 kg
Commande antitangage 33 lb 15 kg
Contrepoids - Base 254 lb 115 kg
Climatisation 99 lb 45 kg
Bras télescopique 4,3m - Sans contrepoids avant 439 lb 199 kg
Godet tous-travaux (1,03m³/1,3yd³), sans fourches rabattables 1486 lb 674 kg
Poids total brut à ne pas dépasser 24251 lb 11000 kg
Contrepoids minimal conseillé – Bras standard - Godet de la chargeuse - Sans attache rapide - Tous-travaux 0 lb 0 kg
Transmission Powershift Essieu Essieu
Contrepoids minimal conseillé – Bras standard - Godet de la chargeuse - Chargeuse industrielle avec attache rapide - Tous-travaux 1014 lb 460 kg
Cabine - Cadre ROPS/FOPS Essieu Essieu
Contrepoids minimal conseillé – Bras standard - Godet de la chargeuse - Chargeuse industrielle avec attache rapide - Normal GP 1014 lb 460 kg
Godet tous-travaux (1,03m³/1,3 yd³), avec fourches rabattables 1896 lb 860 kg
Contrepoids minimal conseillé – Bras télescopique - Godet de la chargeuse - Chargeuse industrielle avec attache rapide - Tous-travaux 1014 lb 460 kg
Contrepoids minimal conseillé – Bras télescopique - Godet de la chargeuse - Sans attache rapide - NormalGP 1014 lb 460 kg
Contrepoids minimal conseillé – Bras standard - Godet de la chargeuse - Sans attache rapide - NormalGP 529 lb 240 kg
Contrepoids minimal conseillé – Bras télescopique - Godet de la chargeuse - Sans attache rapide - Tous-travaux 254 lb 115 kg
Nota Configuration de la machine – moteur HRC 74,5 kW ; pelle avec bras standard 4,3 m ; cabine standard avec climatisation ; transmission traction intégrale powershift ; godet tous-travaux de chargeuse MP de 1,03 m³ ; godet de pelle pour usage courant de 600 mm ; pneus 340/80-20 et 480/80-26 ; aucun contrepoids ; canalisations auxiliaires unidirectionnelles ; protection de traction intégrale ; garde-boue avant ; batterie HD ; conducteur de 80 kg ; réservoir de carburant plein. Configuration de la machine – moteur HRC 74,5 kW ; pelle avec bras standard 4,3 m ; cabine standard avec climatisation ; transmission traction intégrale powershift ; godet tous-travaux de chargeuse MP de 1,03 m³ ; godet de pelle pour usage courant de 600 mm ; pneus 340/80-20 et 480/80-26 ; aucun contrepoids ; canalisations auxiliaires unidirectionnelles ; protection de traction intégrale ; garde-boue avant ; batterie HD ; conducteur de 80 kg ; réservoir de carburant plein.
Contrepoids minimal conseillé – Bras télescopique - Godet de la chargeuse - Chargeuse industrielle avec attache rapide - Normal GP 1014 lb 460 kg
Contrepoids - Intermédiaire 529 lb 240 kg
Attache rapide de la chargeuse 408 lb 185 kg
Bras télescopique 4,3 m 439 lb 199 kg
Bras télescopique 4.9 m 783 lb 355 kg
Traction intégrale Essieu Essieu
Chargeuse, industrielle, avec attache rapide 408 lb 185 kg
Bras télescopique 4,9m - Sans contrepoids avant 783 lb 355 kg
Contrepoids - Modulable, un 551 lb 250 kg
Pression du circuit - Pelle rétro 3626 psi 250 bar
Pression du circuit - Chargeuse 3626 psi 250 bar
Capacité de la pompe à 2200tr/min 49.4 US gal/min 187 l/min
Type Centre fermé Centre fermé
Type de pompe À débit variable, à pistons axiaux À débit variable, à pistons axiaux
Traction intégrale, un (1) cylindre à double effet - Diamètre de tige 1.6 in 40 mm
Direction assistée Hydrostatique Hydrostatique
Traction intégrale, un (1) cylindre à double effet - Course 4.2 in 106 mm
Traction intégrale, un (1) cylindre à double effet - Alésage 2.6 in 65 mm
Type Roue avant Roue avant
Diamètre de braquage - Traction intégrale (roue intérieure non freinée) - À l'extérieur du godet de chargement le plus large 38.1 ft 11622 mm
Diamètre de braquage - Traction intégrale (roue intérieure non freinée) - À l'extérieur des roues avant 30.4 ft 9273 mm
Vérin de traction intégrale, un (1), à double effet - Oscillation d'essieu 0.4 in 11 mm
Diamètre de braquage: (roue intérieure non freinée) - à l'extérieur des roues avant 26.92 ft 8.205 m
Diamètre de braquage : (roue intérieure non freinée) - à l'extérieur du godet de la chargeuse le plus large 35.25 ft 10.745 m
Circuit de refroidissement - Climatisation 4.8 US gal 18 l
Essieu arrière 4.2 US gal 16 l
Huile moteur - Avec filtre 2.4 US gal 9 l
Réservoir hydraulique 11.1 US gal 42 l
Essieu arrière - Planétaires 0.4 US gal 1.7 l
Réservoir de carburant 42.3 US gal 160 l
Liquide d'échappement diesel 5 US gal 19 l
Circuit hydraulique 25.1 US gal 95 l
Essieu avant - Planétaires 0.02 US gal 0.7 l
Essieu avant 2.9 US gal 11 l
Transmission (Powershift/Autoshift) 4.18 US gal 19 l
Transmission: power Shuttle - 2 RM 4.8 US gal 18 l
Essieu avant (traction intégrale) 2.9 US gal 11 l
Essieu avant (AWD): à planétaires 0.2 US gal 0.7 l
Transmission - Power Shuttle - Traction intégrale 4.8 US gal 18 l
Transmission (Powershift) - Traction intégrale 5 US gal 19 l
Force d'arrachage 12297 ft·lbf 54.7 kN
Commandes Commandes montées sur le siège avec deux modes Commandes montées sur le siège avec deux modes
Profondeur d'excavation 4 778 mm/5 700 mm (bras télescopique) 4 778 mm/5 700 mm (bras télescopique)

432 Équipement standard

Cabine ROPS et FOPS

  • Cabine standard

Pneus/direction/freins

  • Traction intégrale
  • Blocage de différentiel à 100%
  • Freins hydrauliques assistés
  • Pneus de 26 in

Moteur/transmission

  • Moteur, C3.6 74,4 kW
  • Batterie, 750CCA, standard
  • Ensemble radiateur sur charnière
  • Ralenti automatique
  • Mode Éco
  • Mode standard
  • Mode Standard +
  • Dispositif de neutralisation de la transmission
  • Transmission Powershift quatre vitesses

Commandes

  • Contrôles, siège électrohydraulique monté
  • Sélecteur de grille des commandes (ISO/SAE)
  • Direction assistée hydrostatique

Équipement électrique

  • Écran d'affichage, touches programmables
  • Product Link cellulaire
  • Alarme de recul
  • Alarme de stabilisateur

Circuit hydraulique

  • Pompe à pistons à cylindrée variable
  • Blocage du déport
  • Refroidisseur d'huile hydraulique
  • Désengagement de la chargeuse, position libre
  • Désengagement de la chargeuse, retour à la position d'excavation
  • Débit continu
  • Débit auxiliaire programmable

Flèches, bras et timoneries

  • Bras standard, 4,3m
  • Verrouillage de transport, tourelle
  • Verrouillage de transport, flèche

Autres équipements

  • Boîte à outils externe
  • Tirants pour le transport

432 Options

Cabine ROPS et FOPS

  • Cabine Deluxe

Pneus/direction/freins

  • Pneus de 28 in

Moteur/transmission

  • Moteur, C3.6 82kW
  • Batterie, 750CCA, extra-robuste
  • Réchauffeur de bloc moteur
  • Transmission automatique à six vitesses
  • Transmission, Autoshift 6 vitesses avec convertisseur de couple verrouillable

Équipement électrique

  • Écran d'affichage, écran tactile
  • Product Link, Mode double (cellulaire et satellite)
  • Gyrophare
  • Gyrophare à lampe stroboscopique

Circuit hydraulique

  • Raccords rapides hydrauliques
  • Canalisations hydrauliques, unidirectionnelles
  • Canalisations hydrauliques, bidirectionnelles
  • Déport entraîné
  • Commande antitangage

Flèches, bras et timoneries

  • Bras télescopique, 4,3m
  • Bras télescopique (4,9m)
  • Attache rapide de la pelle, mécanique
  • Attache rapide de la pelle, hydraulique
  • Attache rapide de la chargeuse, hydraulique

Autres équipements

  • Contrepoids, 115kg
  • Contrepoids, 240kg
  • Contrepoids, 460kg
  • Garde-boue avant
  • Tampons de route, stabilisateurs

Découvrez comment 432 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat VisionLink

    Consultez en ligne les informations relatives aux parcs avec VisionLink et utilisez-les pour prendre des décisions éclairées pour accroître la productivité, réduire les coûts, simplifier la maintenance et améliorer la sécurité sur le chantier. Grâce aux différentes options de niveau d'abonnement, votre concessionnaire Cat peut vous aider à configurer exactement ce dont vous avez besoin pour optimiser votre parc et augmenter le rendement.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Consultez en ligne les informations relatives aux parcs avec VisionLink et utilisez-les pour prendre des décisions éclairées pour accroître la productivité, réduire les coûts, simplifier la maintenance et améliorer la sécurité sur le chantier. Grâce aux différentes options de niveau d'abonnement, votre concessionnaire Cat peut vous aider à configurer exactement ce dont vous avez besoin pour optimiser votre parc et augmenter le rendement.

Découvrir la technologie

Découvrez les offres disponibles pour  432

Afficher davantage d'offres