Moteur
Puissance - Nette | 92 HP 68 kW |
Se connecter
Bienvenue ! Connectez-vous pour personnaliser votre expérience Cat.com
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Inscrivez-vous dès maintenant
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
La chargeuse-pelleteuse 434 Cat® est équipée d'un moteur C3.6 Stage V. Elle offre un confort de conduite amélioré, des performances en termes de levage supérieures, une transmission Powershift en option. Elle est également dotée d'écrans d'affichage interactifs, d'une flèche de type pelle hydraulique, d'un circuit hydraulique puissant et efficace, de modes de gestion de la puissance et de Product Link™.
Économisez jusqu'à 10% de carburant avec le moteurCat, conçu pour être conforme aux dernières normes sur les émissions.
Utilisez l'écran d'affichage pour définir vos préférences et paramètres du conducteur, afin de travailler à une allure qui vous convient, tout le temps.
Manœuvrez confortablement à l'aide de commandes électrohydrauliques montées sur le siège et ergonomiques. Elles sont conçues pour vous donner davantage de contrôle sur chaque mouvement.
Puissance - Nette | 92 HP 68 kW |
Couple net, SAEJ1349 | 322 lb/ft 436 N·m |
Cylindrée | 220 in³ 3.6 l |
Nota (2) | Aucun détarage n'est nécessaire jusqu'à 3048m d'altitude. Le détarage automatique protège les circuits de transmission et hydraulique. Aucun détarage n'est nécessaire jusqu'à 3048m d'altitude. Le détarage automatique protège les circuits de transmission et hydraulique. |
Alésage | 3.86 in 98 mm |
Nota (1) | La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. |
Réserve de couple (nette) | 48% @ 1500tr/min 48% @ 1500tr/min |
Course | 4.72 in 120 mm |
Émissions | Conforme aux normes sur les émissions UE Stage V. Conforme aux normes sur les émissions UE Stage V. |
Puissance nominale nette à 2 200tr/min - ISO 9249 | 68kW/92HP 68kW/92HP |
Puissance à 2 200tr/min - Puissance brute SAE J1995 | 76kW/103HP 76kW/103HP |
Puissance à 2 200tr/min - Puissance brute ISO 14396 | 74kW/101HP 74kW/101HP |
Puissance nominale nette à 2 200tr/min - SAE J1349 | 68kW/92HP 68kW/92HP |
Moteur | C3.6 74,5kW électronique à turbo et refroidisseur intermédiaire C3.6 74,5kW électronique à turbo et refroidisseur intermédiaire |
Poids en ordre de marche - Nominal | 20216 lb 9170 kg |
Poids en ordre de marche - Maximum | 25353 lb 11500 kg |
Commande antitangage | 33 lb 15 kg |
Contrepoids minimal conseillé - Bras télescopique: godet de la chargeuse - Normal GP | 0 lb 0 kg |
Contrepoids minimal conseillé - Bras standard: godet de la chargeuse - Normal GP | 0 lb 0 kg |
Climatisation | 71 lb 32 kg |
Bras télescopique - Sans contrepoids avant | 448 lb 203 kg |
Contrepoids - Base | 254 lb 115 kg |
Contrepoids - Maximum | 254 lb 115 kg |
Contrepoids minimal conseillé - Bras télescopique: Godet de la chargeuse: Tous travaux | 0 lb 0 kg |
Poids en ordre de marche | 20216 lb 9170 kg |
Godet tous-travaux (1,15m3/1,50yd3) - Sans fourches rabattables | 1711 lb 776 kg |
Transmission Auto-Shift | 240 lb 109 kg |
Poids en ordre de marche - Capacité ROPS (Cadre de protection en cas de retournement) - Maximum | 25353 lb 11500 kg |
Contrepoids minimal conseillé - Bras standard: Godet de la chargeuse: Tous travaux | 0 lb 0 kg |
Godet tous-travaux (1,15m3/1,50yd3) - Avec fourches rabattables | 2150 lb 975 kg |
Poids total brut à ne pas dépasser | 25353 lb 11500 kg |
Nota | Configuration de la machine: moteurHRC de 74,5kW; pelle avec bras standard; cabine standard avec climatisation; transmission à traction intégrale standard; godet tous-travaux de chargeuse de 1,15m3; godet de pelle pour usage courant de600mm; pneus440/80R24; aucun contrepoids; conducteur de 80kg; réservoir de carburant plein. Configuration de la machine: moteurHRC de 74,5kW; pelle avec bras standard; cabine standard avec climatisation; transmission à traction intégrale standard; godet tous-travaux de chargeuse de 1,15m3; godet de pelle pour usage courant de600mm; pneus440/80R24; aucun contrepoids; conducteur de 80kg; réservoir de carburant plein. |
Cabine - Cadre ROPS/FOPS | Essieu Essieu |
Marche avant - 3e | 13 mile/h 21 km/h |
Marche avant - 1re | 3.7 mile/h 6 km/h |
Marche arrière - 4e | 22.4 mile/h 36 km/h |
Marche arrière - 3e | 13 mile/h 21 km/h |
Marche arrière - 2e | 5.6 mile/h 9 km/h |
Marche arrière - 1re | 3.7 mile/h 6 km/h |
Marche avant - 4e | 22.4 mile/h 36 km/h |
Marche avant - 2e | 5.6 mile/h 9 km/h |
Essieu avant (2 RM) - Dynamique | 20252 lb 9186 kg |
Essieu avant (Traction intégrale) - Dynamique | 20252 lb 9186 kg |
Essieu avant (traction intégrale) - Statique | 50627 lb 22964 kg |
Essieu avant (2 RM): statique | 50627 lb 22964 kg |
Essieu arrière - Dynamique | 20252 lb 9186 kg |
Essieu arrière - Statique | 50627 lb 22964 kg |
Nota | Vitesses de déplacement d'une chargeuse-pelleteuse, à plein régime, avec pneus 440/80-28 à l'arrière. Vitesses de déplacement d'une chargeuse-pelleteuse, à plein régime, avec pneus 440/80-28 à l'arrière. |
Marche avant - 2e | 6.2 mile/h 10 km/h |
Marche arrière - 3e | 16.8 mile/h 27 km/h |
Marche avant - 4e | 24.9 mile/h 40 km/h |
Marche arrière - 2e | 7.5 mile/h 12 km/h |
Marche arrière - 1re | 3.7 mile/h 6 km/h |
Marche avant - 3e | 12.4 mile/h 20 km/h |
Marche avant - 1re | 3.7 mile/h 6 km/h |
Diamètre de braquage (pneus 28") - 2 RM/Traction intégrale (roue intérieure non freinée) - À l'extérieur du godet de chargeuse le plus large | 41.34 ft 12.6 m |
Diamètre de braquage (pneus 28") - 2 RM/Traction intégrale (roue intérieure non freinée) - À l'extérieur des roues avant | 32.15 ft 9.8 m |
Traction intégrale, un (1) cylindre à double effet - Diamètre de tige | 1.7 in 42 mm |
Traction intégrale, un (1) cylindre à double effet - Course | 4.6 in 117 mm |
Traction intégrale, un (1) cylindre à double effet - Alésage | 3.3 in 85 mm |
Diamètre de braquage (pneus 28") - Traction intégrale (roue intérieure non freinée) - À l'extérieur des roues avant | 32.15 ft 9.8 m |
Diamètre de braquage (pneus 28") - Traction intégrale (roue intérieure non freinée) - À l'extérieur du godet de chargeuse le plus large | 41.34 ft 12.6 m |
Type | Roue avant Roue avant |
Direction assistée | Hydrostatique Hydrostatique |
Essieu avant (AWD): à planétaires | 0.4 gal (US) 1.7 l |
Transmission: power Shuttle - 2 RM | 4.8 gal (US) 18 l |
Essieu avant (traction intégrale) | 3.7 gal (US) 14 l |
Transmission - Power Shuttle - Traction intégrale | 4.8 gal (US) 18 l |
Transmission (Powershift) - Traction intégrale | 5 gal (US) 19 l |
Essieu arrière - Planétaires | 0.4 gal (US) 1.7 l |
Circuit de refroidissement - Climatisation | 4.6 gal (US) 17.5 l |
Huile moteur - Avec filtre | 2.4 gal (US) 9 l |
Liquide d'échappement diesel | 5 gal (US) 19 l |
Réservoir hydraulique | 11.1 gal (US) 42 l |
Essieu arrière | 4.2 gal (US) 16 l |
Réservoir de carburant | 42.3 gal (US) 160 l |
Circuit hydraulique | 25.1 gal (US) 95 l |
Marche avant - 6e | 24.9 mile/h 40 km/h |
Marche avant - 4e | 12.4 mile/h 20 km/h |
Marche arrière - 3e | 16.8 mile/h 27 km/h |
Marche arrière - 1re | 3.7 mile/h 6 km/h |
Marche avant - 3e | 7.5 mile/h 12 km/h |
Marche avant - 5e | 16.8 mile/h 27 km/h |
Marche avant - 1re | 3.7 mile/h 6 km/h |
Marche avant - 2e | 6.2 mile/h 10 km/h |
Marche arrière - 2e | 7.5 mile/h 12 km/h |
Pression du circuit - Chargeuse | 3626 psi 250 bar |
Pression du circuit - Pelle rétro | 3626 psi 250 bar |
Capacité de la pompe à 2200tr/min | 42.3 gal/min 160 l/min |
Type | Centre fermé Centre fermé |
Type de pompe | À débit variable, à pistons axiaux À débit variable, à pistons axiaux |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELS