Moteur
Puissance - Nette | 92 HP 68 kW |
La chargeuse-pelleteuse 444 Cat® est équipée d'un moteur C3.6 Stage V. Elle offre un confort et un contrôle de conduite améliorés. Elle est également dotée d'écrans d'affichage interactifs, d'une flèche de type pelle hydraulique, d'un circuit hydraulique puissant et efficace, de trois modes de gestion de la puissance et de Product Link™.
Économisez jusqu'à 10 % de carburant avec le moteur Cat, conçu pour être conforme aux dernières normes sur les émissions.
Manœuvrez confortablement à l'aide de commandes électrohydrauliques montées sur le siège et ergonomiques. Elles sont conçues pour vous donner davantage de contrôle sur chaque mouvement.
Utilisez l'écran d'affichage pour définir vos préférences et paramètres du conducteur, afin de travailler à une allure qui vous convient, tout le temps.
Puissance - Nette | 92 HP 68 kW |
Course | 4.72 in 120 mm |
Puissance à 2 200 tr/min - Puissance brute ISO 14396 | 74 kW/101 HP 74 kW/101 HP |
Puissance nominale nette à 2 200 tr/min - SAE J1349 | 68 kW/92 HP 68 kW/92 HP |
Couple net, SAE J1349 | 322 lbf 436 Nm |
Réserve de couple (nette) | 48 % @ 1 500 tr/min 48 % @ 1 500 tr/min |
Émissions | Conforme aux normes sur les émissions UE Stage V. Conforme aux normes sur les émissions UE Stage V. |
Alésage | 3.86 in 98 mm |
Nota (1) | La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. |
Cylindrée | 220 in³ 3.6 l |
Puissance nominale nette à 2 200 tr/min - ISO 9249 | 68 kW/92 HP 68 kW/92 HP |
Note (2) | Aucun détarage n'est nécessaire jusqu'à 3 048 m d'altitude. Le détarage automatique protège les circuits de transmission et hydraulique. Aucun détarage n'est nécessaire jusqu'à 3 048 m d'altitude. Le détarage automatique protège les circuits de transmission et hydraulique. |
Moteur | C3.6 74,5 kW électronique à turbo et refroidisseur intermédiaire C3.6 74,5 kW électronique à turbo et refroidisseur intermédiaire |
Puissance à 2 200 tr/min - Puissance brute SAE J1995 | 76 kW/103 HP 76 kW/103 HP |
Puissance à 2 200 tr/min - Puissance brute ISO 14396 | 82 KW/111 HP 82 KW/111 HP |
Cylindrée | 220 in³ 3.6 l |
Couple net, SAE J1349 | 358 ft-lb 485 Nm |
Puissance nominale nette à 2 200 tr/min - SAE J1349 | 76 kW/103 HP 76 kW/103 HP |
Moteur | C3.6 82 kW turbo électronique à refroidisseur intermédiaire C3.6 82 kW turbo électronique à refroidisseur intermédiaire |
Réserve de couple (nette) | 48 % @ 1 500 tr/min 48 % @ 1 500 tr/min |
Puissance à 2 200 tr/min - Puissance brute SAE J1995 | 84 kW/114 HP 84 kW/114 HP |
Course | 4.72 in 120 mm |
Note (2) | Aucun détarage n'est nécessaire jusqu'à 3 048 m d'altitude. Le détarage automatique protège les circuits de transmission et hydraulique. Aucun détarage n'est nécessaire jusqu'à 3 048 m d'altitude. Le détarage automatique protège les circuits de transmission et hydraulique. |
Puissance nominale nette à 2 200 tr/min - ISO 9249 | 75 kW/102 HP 75 kW/102 HP |
Alésage | 3.86 in 98 mm |
Émissions | Conforme aux normes sur les émissions UE Stage V. Conforme aux normes sur les émissions UE Stage V. |
Nota (1) | La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. |
Marche avant, 5e | 16.8 mile/h 27 km/h |
Marche arrière, 1re | 3.7 mile/h 6 km/h |
Marche avant, 6e | 24.9 mile/h 40 km/h |
Marche avant, 1re | 3.7 mile/h 6 km/h |
Marche arrière, 2e | 7.5 mile/h 12 km/h |
Marche avant, 2e | 6.2 mile/h 10 km/h |
Marche avant, 3e | 7.5 mile/h 12 km/h |
Marche arrière, 3e | 16.8 mile/h 27 km/h |
Marche avant, 4e | 12.4 mile/h 20 km/h |
Marche arrière - 1re | 3.7 mile/h 6 km/h |
Marche avant - 6e | 24.9 mile/h 40 km/h |
Marche arrière - 2e | 7.5 mile/h 12 km/h |
Marche avant - 2e | 6.2 mile/h 10 km/h |
Marche avant - 4e | 12.4 mile/h 20 km/h |
Marche avant - 1re | 3.7 mile/h 6 km/h |
Marche avant - 5e | 16.8 mile/h 27 km/h |
Marche avant - 3e | 7.5 mile/h 12 km/h |
Marche arrière - 3e | 16.8 mile/h 27 km/h |
Essieu arrière - Statique | 50627 lb 22964 kg |
Essieu avant (Traction intégrale) - Dynamique | 20252 lb 9186 kg |
Essieu avant (traction intégrale) - Statique | 50627 lb 22964 kg |
Essieu arrière - Dynamique | 20252 lb 9186 kg |
Poids en ordre de marche - Nominal | 20860 lb 9462 kg |
Poids en ordre de marche - Maximum | 25353 lb 11500 kg |
Contrepoids - Maximum | 254 lb 115 kg |
Traction intégrale | Standard Standard |
Commande antitangage | 33 lb 15 kg |
Bras télescopique 4,9 m - Sans contrepoids avant | 783 lb 355 kg |
Bras télescopique 4,3 m - Sans contrepoids avant | 439 lb 199 kg |
Climatisation | 71 lb 32 kg |
Poids en ordre de marche - Capacité ROPS (Cadre de protection en cas de retournement) - Maximum | 25353 lb 11500 kg |
Chargeuse, industrielle, avec attache rapide | 408 lb 185 kg |
Poids en ordre de marche | 20860 lb 9462 kg |
Godet tous-travaux (1,3 m³/1,7 yd³), sans fourches rabattables | 1854 lb 841 kg |
Contrepoids minimal conseillé – Bras standard - Godet de la chargeuse - Sans attache rapide - Tous-travaux | 0 lb 0 kg |
Contrepoids minimal conseillé – Bras télescopique - Godet de la chargeuse - Chargeuse industrielle avec attache rapide - Tous-travaux | 254 lb 115 kg |
Godet tous-travaux (1,3 m³/1,7 yd³), avec fourches rabattables | 2249 lb 1020 kg |
Contrepoids minimal conseillé – Bras télescopique - Godet de la chargeuse - Chargeuse industrielle avec attache rapide - Normal GP | 254 lb 115 kg |
Contrepoids minimal conseillé – Bras standard - Godet de la chargeuse - Chargeuse industrielle avec attache rapide - Tous-travaux | 254 lb 115 kg |
Contrepoids minimal conseillé – Bras standard - Godet de la chargeuse - Sans attache rapide - Normal GP | 0 lb 0 kg |
Contrepoids minimal conseillé – Bras télescopique - Godet de la chargeuse - Sans attache rapide - Normal GP | 0 lb 0 kg |
Cabine - Cadre ROPS/FOPS | Standard Standard |
Remarque | Configuration de la machine : moteur HRC de 74,5 kW ; pelle avec bras standard de 4,3 m ; cabine standard avec climatisation ; transmission Autoshift à traction intégrale ; godet tous-travaux de chargeuse de 1,3 m³ ; godet de pelle pour usage courant de 600 mm ; pneus 440/80R28 ; aucun contrepoids ; conducteur de 80 kg ; réservoir de carburant plein. Configuration de la machine : moteur HRC de 74,5 kW ; pelle avec bras standard de 4,3 m ; cabine standard avec climatisation ; transmission Autoshift à traction intégrale ; godet tous-travaux de chargeuse de 1,3 m³ ; godet de pelle pour usage courant de 600 mm ; pneus 440/80R28 ; aucun contrepoids ; conducteur de 80 kg ; réservoir de carburant plein. |
Poids total brut à ne pas dépasser | 25353 lb 11500 kg |
Contrepoids minimal conseillé – Bras standard - Godet de la chargeuse - Chargeuse industrielle avec attache rapide - Normal GP | 254 lb 115 kg |
Contrepoids minimal conseillé – Bras télescopique - Godet de la chargeuse - Sans attache rapide - Tous-travaux | 0 lb 0 kg |
Transmission Auto-Shift | Standard Standard |
Pression du circuit - Pelle rétro | 3626 psi 250 bar |
Pression du circuit - Chargeuse | 3626 psi 250 bar |
Capacité de la pompe à 2 200 tr/min | 49.4 gal/min 187 l/min |
Type | Centre fermé Centre fermé |
Type de pompe | À débit variable, à pistons axiaux À débit variable, à pistons axiaux |
Traction intégrale, un (1) cylindre à double effet - Alésage | 3.3 in 85 mm |
Vérin de traction intégrale, un (1), à double effet - Oscillation d'essieu | 0.31 in 8 mm |
Traction intégrale, un (1) cylindre à double effet - Diamètre de tige | 1.7 in 42 mm |
Traction intégrale, un (1) cylindre à double effet - Course | 4.6 in 117 mm |
Diamètre de braquage (pneus 28") - 2 RM/Traction intégrale (roue intérieure non freinée) - À l'extérieur du godet de chargeuse le plus large | 41.31 ft 12.59 m |
Diamètre de braquage (pneus 28") - 2 RM/Traction intégrale (roue intérieure non freinée) - À l'extérieur des roues avant | 32.15 ft 9.8 m |
Type | Roue avant Roue avant |
Direction assistée | Hydrostatique Hydrostatique |
Réservoir de carburant | 42.3 gal (US) 160 l |
Huile moteur - Avec filtre | 2.4 gal (US) 9 l |
Essieu arrière | 4.2 gal (US) 16 l |
Essieu arrière - Planétaires | 0.4 gal (US) 1.7 l |
Essieu avant (traction intégrale) | 3.7 gal (US) 14 l |
Circuit de refroidissement - Climatisation | 4.6 gal (US) 17.5 l |
Essieu avant (AWD) : à planétaires | 0.4 gal (US) 1.7 l |
Réservoir hydraulique | 11.1 gal (US) 42 l |
Liquide d'échappement diesel | 5 gal (US) 19 l |
Transmission - Auto-Shift - Traction intégrale | 5 gal (US) 19 l |
Circuit hydraulique | 25.1 gal (US) 95 l |
Remarque | Vitesses de déplacement d'une chargeuse-pelleteuse, à plein régime, avec pneus 440/80-28 à l'arrière. Vitesses de déplacement d'une chargeuse-pelleteuse, à plein régime, avec pneus 440/80-28 à l'arrière. |