Chargeuses-pelleteuses 434 PRENEZ LE CONTRÔLE DANS UNE CHARGEUSE-PELLETEUSE CAT®

Caractéristiques en un coup d'œil

Moteur Cat® éprouvé
Niveau de confort supérieur pour le conducteur
Performances de levage supérieures
Transmission Powershift (en option)
Flèche de type pelle hydraulique
Circuit hydraulique puissant et efficace
Modes de gestion de la puissance
Product Link™

Spécifications produit pour 434

Moteur

Moteur - Offre standard équivalente à la norme Tier 2

Moteur - Offre en option équivalente à la norme Tier 2

Moteur - Offre en option équivalente à la norme Tier 3

Transmission - Transmission Power Shuttle (standard)

Transmission - Transmission Powershift (en option)

Transmission - Transmission Auto-Shift avec convertisseur de couple verrouillable (en option)

Poids

Circuit hydraulique

Direction

Contenances pour l'entretien

Transmission

434 Équipement standard

Cabine ROPS et FOPS

  • Cabine standard

Pneus/direction/freins

  • Traction intégrale
  • Blocage de différentiel à 100 %
  • Freins hydrauliques assistés
  • Pneus de 24 in

Moteur/transmission

  • Moteur 3054C Cat 68,5 kW
  • Batterie, 750 CCA, standard
  • Ensemble radiateur sur charnière
  • Mode standard
  • Mode Standard +
  • Dispositif de neutralisation de la transmission
  • Transmission, quatre vitesses, manuelle

Commandes

  • Commandes, mécaniques
  • Direction assistée hydrostatique

Circuit hydraulique

  • Pompe à pistons à cylindrée variable
  • Blocage du déport
  • Refroidisseur d'huile hydraulique
  • Désengagement de la chargeuse, position libre
  • Désengagement de la chargeuse, retour à la position d'excavation

Flèches, bras et timoneries

  • Bras standard, 4,3 m
  • Verrouillage de transport, tourelle
  • Verrouillage de transport, flèche

Autres équipements

  • Boîte à outils externe
  • Tirants pour le transport

Circuit électrique

  • Product Link cellulaire
  • Alarme de recul
  • Alarme de stabilisateur

434 Options

Cabine ROPS et FOPS

  • Cabine Deluxe

Pneus/direction/freins

  • Pneus de 28 in

Moteur/transmission

  • Moteur 3054C Cat 74,5 kW
  • Moteur C4.4 74,5 kW
  • Batterie, 750 CCA, extra-robuste
  • Réchauffeur du bloc-moteur
  • Transmission Powershift quatre vitesses
  • Transmission, six vitesses avec convertisseur de couple verrouillable

Commandes

  • Commandes, pilote
  • Sélecteur de grille des commandes (ISO/SAE)

Circuit hydraulique

  • Raccords rapides hydrauliques
  • Canalisations hydrauliques, unidirectionnelles
  • Canalisations hydrauliques, bidirectionnelles
  • Déport entraîné
  • Commande antitangage
  • Débit continu
  • Débit auxiliaire programmable

Flèches, bras et timoneries

  • Bras télescopique, 4,3 m
  • Attache rapide de la pelle, mécanique
  • Attache rapide de la pelle, hydraulique
  • Attache rapide de la chargeuse, hydraulique

Autres équipements

  • Contrepoids, 115 kg
  • Garde-boue avant
  • Tampons de route, stabilisateurs

Circuit électrique

  • Product Link satellite
  • Gyrophare
  • Gyrophare à lampe stroboscopique

Découvrez comment 434 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  434

Afficher davantage d'offres