Direction arrière à commande électronique
Maniabilité améliorée et facilité d'utilisation dans les zones confinées
Groupe motopropulseur extra-robuste
Moteur 9.3 ACERT Cat efficace délivrant une puissance fiable et élevée au système de propulsion et au système d'entraînement du rotor
Commande automatique de charge
Commande automatique de la charge offrant des performances de coupe optimales, y compris pour les coupes plongeantes profondes
Trois vitesses de coupe
Trois vitesses de coupe à sélection électronique offrent des performances optimales et adaptées aux besoins de l'application
Tension automatique de la bande de roulement
Courroies d'entraînement du rotor à tension automatique garantissant une puissance stable au rotor et évitant le patinage
Colonne de levage arrière droite articulée
Colonne de levage arrière droite articulée pouvant être installée à l'extérieur pour un maximum de stabilité, ou à l'intérieur pour améliorer la fonctionnalité de coupe à ras
Commande de traction
Système de commande de traction réduisant le patinage
Dents diamant Cat
Dents diamants Cat en option durant jusqu'à 80 fois plus longtemps que les embouts traditionnels en carbure ; elles limitent l'usure de la machine et la consommation de carburant
Convoyeur de chargement
Convoyeur de chargement pivotant de 60 degrés vers la droite ou vers la gauche par rapport au centre afin de maximiser la flexibilité de chargement. Il se replie pour le transport