Train de roulement sur roues PM312

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Dotés d'un train de roulement à chaînes, les nouveaux modèles PM300 associent des capacités de production améliorées, des performances optimisées et un entretien simplifié pour réaliser des applications de fraisage difficiles avec d'excellents résultats.

Poids

Poids en ordre de marche avec réservoir d'eau plein 46610.0 lb 21142.0 kg Less
Poids en ordre d'expédition avec réservoir d'eau vide 43017.0 lb 19530.0 kg Less

Spécifications de fonctionnement

Rayon de braquage intérieur 6.3 ft 1.92 m Less
Vitesse de fonctionnement 108.0 pi/min 33.0 m/min Less
Vitesse de translation maximale 4.7 mi/h 7.5 km/h Less

Moteur

Modèle du moteur C9.3 ACERT C9.3 ACERT Less
Gross Power 325.0 HP 242.0 kW Less

Dimensions

Longueur en ordre de marche (convoyeur relevé) 36.45 ft 11.11 m Less
Operating Width 8.37 ft 2.55 m Less
Hauteur d'exploitation maximale 16.89 ft 5.15 m Less
Dégagement maximum pour le camion 15.425 ft 4.7 m Less
Longueur en ordre d'expédition, machine de base 19.35 ft 5.9 m Less
Hauteur maximale en ordre d'expédition 9.77 ft 2.98 m Less
Longueur en ordre d'expédition avec convoyeur replié 30.58 ft 9.32 m Less

Encombrement

Hauteur d'exploitation minimale 9.84 ft 3.0 m Less
Largeur en ordre d'expédition 8.37 ft 2.55 m Less

Ensemble rotor

Largeur de coupe 48.2 in NaN mm Less
Nombre d'outils de coupe 112 112 Less
Profondeur de coupe maximale 13.0 in 330.0 mm Less

Système de convoyeur

Vitesse du tapis extracteur 827.0 pi/min 252.0 m/min Less
Largeur du tapis extracteur 21.6 in 600.0 mm Less
Longueur du tapis de déchargement 23.6 ft 6.3 m Less
Largeur du tapis de déchargement 23.6 in 600.0 mm Less
Vitesse maximale du tapis de déchargement 827.0 pi/min 252.0 m/min Less
Pivotement du tapis de déchargement (depuis le centre) 60.0 ° 60.0 ° Less

Service Refill Capacities

Fuel Tank Capacity 158.5 gal (US) 600.0 l Less

Contenances

Circuit de pulvérisation d'eau 333.0 gal (US) NaN l Less

Facilité d'utilisation

Confort du poste de conduite

Polyvalence et productivité

Entretien facile