< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le Compacteur pneumatique CW16 Cat® est un modèle standard à neuf roues avec option 11 roues. Avec un poids en ordre de marche compris entre 5 200 kg et 15 000 kg (11 484 lb - 33 069 lb), il est à la fois polyvalent et extrêmement performant. Dotée d'un Moteur C3.4B Cat, cette machine offre des performances régulières et fiables dans les côtes et sur sol meuble.

Poids

Poids en ordre de marche : machine à 11 roues 11685.0 lb 5300.0 kg Less
Poids en ordre de marche : 11 roues avec ballast maximum 32849.0 lb 14900.0 kg Less
Charge par roue : machine à 11 roues 1058.0 lb 480.0 kg Less
Charge par roue : 11 roues avec ballast maximum 2976.0 lb 1350.0 kg Less

Caractéristiques de fonctionnement

Largeur de compactage avec 11 roues et pneus à carcasse diagonale 84.0 in 2132.0 mm Less
Rayon de braquage (extérieur) 255.0 in 6455.0 mm Less
Largeur de compactage avec 11 roues et pneus à carcasse radiale 83.0 in 2103.0 mm Less
Rayon de braquage intérieur : 11 roues 133.0 in 3378.0 mm Less

Spécifications de fonctionnement

Vitesse de translation maximale 12.0 mi/h 19.0 km/h Less
Garde au sol 10.5 in 267.0 mm Less

Moteur

Gross Power 100.5 HP 75.0 kW Less
Engine Model C3.4B C3.4B Less

Dimensions

Hauteur au sommet de la structure ROPS 9.8 ft 3000.0 mm Less

Encombrement

Longueur hors tout 14.1 ft 4290.0 mm Less
Hauteur au volant de direction 91.0 in 2320.0 mm Less

Contenances

Contenance du réservoir (de pulvérisation) d'eau 92.0 gal (US) 348.0 l Less

Service Refill Capacities

Fuel Tank Capacity 38.0 gal (US) 146.0 l Less

Compactage polyvalent

Visibilité et confort exceptionnels

Groupe motopropulseur souple

Entretien simple