Environnement de travail confortable
Les commandes et l'écran LCD sont intégrés dans le siège réglable pivotant et suivent ainsi les mouvements du conducteur. Les configurations à plate-forme ouverte sont équipées d'un siège en vinyle, les modèles avec cabine sont équipés d'un siège en tissu. Une option de chauffage du siège est disponible pour les deux versions. Un siège à dossier haut avec suspension pneumatique Deluxe est également disponible en option. D'autres options améliorent le confort du conducteur : un tapis de sol amortissant, une prise 12 V pour dispositifs de communication, une ceinture de sécurité extra-large, des porte-gobelets et un compartiment de rangement verrouillable.
Commande du bout des doigts
Le levier de translation multifonctionnel avec commandes intégrées pour l'activation/désactivation de la pulvérisation d'eau, le déport du cylindre, la commande des vibrations et le réglage de la hauteur du couteau latéral en option permet au conducteur de travailler en toute confiance.
Affichage LCD
L'écran LCD rétroéclairé permet d'accéder aux données et aux diagnostics de la machine. Il est intégré au siège pour conserver la même position, quelle que soit l'orientation du siège. Un cache antivandalisme verrouillable intégré assure sa protection. L'écran offre différentes options de langue, permet le partage d'écran et indique la vitesse au sol, les vibrations par minute et le niveau de carburant.
Console pratique
La console est intégrée au siège, afin de permettre un accès du bout des doigts. Les touches programmables tactiles fournissent un retour d'information instantané au conducteur pour une utilisation intuitive. Les accoudoirs sont réglables et peuvent être adaptés au conducteur pour davantage de confort.
Système de compactage auto-ajustable
Le compactage auto-ajustable offre un compactage plus rapide, une productivité accrue et une utilisation simple, à moindre coût. Chaque cylindre est commandé indépendamment et l'activation est aussi simple que d'appuyer sur un bouton.
Système de vibration à double amplitude et double fréquence
Le système de vibration à double fréquence et double amplitude peut s'adapter aux couches fines ou épaisses. Un simple contacteur permet d'adapter l'amplitude et la fréquence, pour un fonctionnement des plus simples.
Caractéristiques des finisseurs Caterpillar
Les circuits de vibration offrent différentes options pour vous permettre d'adapter facilement les performances de la machine sur les couches épaisses et complexes. La fonction de commande automatique de la vitesse permet une conduite homogène et le maintien des impacts de vibration à intervalles constants. Par ailleurs, une fonction de vibration automatique permet d'éviter le surcompactage et contribue à assurer l'homogénéité des résultats.
Capteurs de température
Les deux capteurs infrarouges respectivement installés à l'avant et à l'arrière de la machine affichent des relevés en temps réel, afin de signaler au conducteur quand il doit amorcer et interrompre le roulage. Ce système permet aux conducteurs d'éviter les zones fragiles qui se caractérisent généralement par une plage de températures comprise entre 104 et 110 °C (219-230 °F).
Cartographie du compteur de passages
La cartographie du compteur de passages permet aux conducteurs d'atteindre la masse volumique souhaitée et d'augmenter l'efficacité du rouleau. Le système enregistre et surveille le plan de passages afin d'afficher la couverture. Ce système permet également d'optimiser le chevauchement de cylindre, de simplifier les opérations nocturnes, d'éviter les anticipations et d'empêcher les passages incomplets, notamment les arrêts prématurés.
Cartographie des températures
La cartographie des températures fournit un relevé visuel de la température du revêtement de manière à maintenir la machine dans la plage de températures adéquate. Le système mesure et enregistre la température afin de permettre à l'utilisateur de déterminer ultérieurement la plage de températures qui convient le mieux.
Communication de machine à machine
La communication de machine à machine améliore l'efficacité sur le chantier en permettant aux conducteurs de surveiller les utilisations du parc de machines. Le système permet aux conducteurs de surveiller les schémas de roulage d'autres machines et de reprendre le travail là où il a été interrompu. Il simplifie également le fonctionnement de nuit lorsque les conditions d'éclairage rendent la visibilité difficile après la première passe.
Moteur C3.4B Cat
Le moteur C3.4B fournit une puissance de 75 kW (101.9 HP) et respecte les normes sur les émissions équivalant à la norme américaine Tier 4 Interim de l'EPA et à la norme européenne Stage IIIB. Il est doté d'un module de commande électronique (Electronic Control Module, ECM), qui garantit des performances optimales grâce à un calage et à une alimentation en carburant parfaitement synchronisés. L'ECM permet d'exécuter des fonctions de recherche et d'élimination des pannes et de diagnostic avancées à l'aide du logiciel CAT Electronic Technician (ET Cat). Les concessionnaires Cat se tiennent à votre disposition pour les réparations sous garantie de l'ensemble des machines et moteurs (une exclusivité Cat).
Circuit de refroidissement grande capacité
Le système de refroidissement de grande capacité maintient de faibles températures de fonctionnement, même dans des conditions extrêmes. Le système éloigne l'air chaud du conducteur de manière à lui offrir un environnement de travail plus confortable.