Compacteur tous usages CB2.7

Compacteurs tandem vibrants CB2.9

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance brute
30.7 HP
22.9 kW
Poids en ordre de marche maximal
7230 lb
3278 kg
Charge linéaire statique
69.5 lb/in
12.4 kg/cm

Vue d'ensemble

Le CB2.9 est une machine de 3 à 3,5 tonnes métriques équipée de tambours de 1 300 mm (51"). Cette machine polyvalente peut être utilisée comme unique rouleau vibrant pour les travaux de petite taille ou, dans le cas de travaux plus importants, comme galet de rail pour des rouleaux à fort rendement. L'amplitude élevée et la largeur des cylindres, qui lui permettent d'atteindre un taux de production de plusieurs tonnes par jour, en font la machine idéale pour les bas-côtés, les petites aires de stationnement, la construction de nouvelles voies et autres chantiers de même envergure.

Spécifications produit pour CB2.9

Poids en ordre de marche maximal 7230 lb 3278 kg
Poids en ordre de marche 5952 lb 2700 kg
Charge linéaire statique 69.5 lb/in 12.4 kg/cm
Déport de cylindre 1.5 in 40 mm
Vitesse de translation : maximale 7.5 mile/h 12 km/h
Largeur de compactage standard 51 in 1300 mm
Puissance brute 30.7 HP 22.9 kW
Modèle de moteur C1.5 C1.5
Largeur hors tout 56 in 1412 mm
Hauteur - ROPS 106 in 2700 mm
Empattement 71 in 1800 mm
Longueur hors tout 101 in 2575 mm
Amplitude nominale : élevée 0.022 in 0.56 mm
Force centrifuge par tambour : minimale 3485 lb 15.5 kN
Force centrifuge par tambour : maximale 7846 lb 34.9 kN
Fréquence 60/48 Hz (3 600/2 880 vpm) 60/48 Hz (3 600/2 880 vpm)
Contenance du réservoir de pulvérisation d'eau 52.8 US gal 200 l
Contenance du réservoir de carburant 15.9 US gal 60 l

CB2.9 Options

Lest

Coupe-batterie

Huile hydraulique bio

Pare-chocs

Toit pliable

Porte-gobelets

Peinture personnalisée

Doubles leviers de translation

Coupe-bordure prêt

Projecteurs à diodes

Cadre ROPS repliable

Siège avec contacteur de présence du conducteur

Siège coulissant

Commande de traction

Découvrez comment CB2.9 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Outils et aide d'experts à chaque étape

Durabilité en action

Nous nous engageons à vous aider à atteindre vos objectifs environnementaux et commerciaux.

En savoir plus

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.

Consentement Marketing

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Application Cat

    Une gestion efficace des équipements commence avec l'application Cat. Suivez l'emplacement et l'état de votre équipement, commandez un entretien ou des pièces, puis activez les dispositifs télématiques directement depuis votre appareil mobile. La gestion de votre parc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 n'a jamais été aussi facile.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com est l'infrastructure basée sur le Web pour la gestion gestions des équipements numériques, ce qui vous offre un moyen facile de traiter des informations complexes. Surveillez les informations relatives au coût, à l'utilisation, à la fiabilité et à l'ancienneté, ainsi que d'autres données critiques nécessaires pour la gestion d'une entreprise plus efficace et performante. Accédez aux informations de votre équipement et mettez-vous en relation avec votre concessionnaire Cat, tout au même endroit.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Une gestion efficace des équipements commence avec l'application Cat. Suivez l'emplacement et l'état de votre équipement, commandez un entretien ou des pièces, puis activez les dispositifs télématiques directement depuis votre appareil mobile. La gestion de votre parc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 n'a jamais été aussi facile.

Découvrir la technologie

My.Cat.Com est l'infrastructure basée sur le Web pour la gestion gestions des équipements numériques, ce qui vous offre un moyen facile de traiter des informations complexes. Surveillez les informations relatives au coût, à l'utilisation, à la fiabilité et à l'ancienneté, ainsi que d'autres données critiques nécessaires pour la gestion d'une entreprise plus efficace et performante. Accédez aux informations de votre équipement et mettez-vous en relation avec votre concessionnaire Cat, tout au même endroit.

Découvrir la technologie

Découvrez les offres disponibles pour  CB2.9

Afficher davantage d'offres