CB1.7

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le modèle CB1.7 est un compacteur de 1,7 tonne métrique équipé de cylindres tandem vibrants de 900 mm (35").

Weights

Poids en ordre de marche 3538.0 lb 1605.0 kg Less

Spécifications de fonctionnement

Largeur de compactage standard 35.0 in 900.0 mm Less
Curb Clearance 16.0 in 403.0 mm Less
Garde au sol 10.0 in 251.0 mm Less
Vitesse de translation (maximale) 5.3 mi/h 8.6 km/h Less
Charge linéaire statique 72.0 lb/in 9.4 kg/cm Less

Moteur

Gross Power 24.7 HP 18.4 kW Less
Engine Model Cat C1.1 Cat C1.1 Less

Encombrement

Longueur hors tout 80.0 in 2040.0 mm Less
Largeur hors tout 40.0 in 1012.0 mm Less
Hauteur de machine maximale 94.5 in 2400.0 mm Less
Largeur du cylindre 35.0 in 900.0 mm Less
Diamètre du tambour 22.5 in 575.0 mm Less

Système de vibration

Fréquence 3420.0 V/m 57.0 Hz Less
Amplitude nominale : élevée 0.019 in 0.5 mm Less
Force centrifuge par tambour : maximale 3057.0 lb 13.6 kN Less

Service Refill Capacities

Fuel Tank Capacity 7.9 gal (US) 30.0 l Less

Contenances

Contenance du réservoir (de pulvérisation) d'eau 38.0 gal (US) 145.0 l Less

Confort et contrôle

Groupe motopropulseur souple et efficace

Maniabilité et transport

La combinaison parfaite

Couverture de pulvérisation d'eau homogène

Facilité d'entretien

CB1.7 Options

Coupe-batterie

Huile hydraulique bio

Projecteurs de travail, déplacements sur route, IR

Protection des feux

Siège sans suspension

Product Link

Cadre ROPS fixe

Cadre ROPS repliable

Levage en un point unique

Siège à suspension

Gyrophare