Poids
Poids en ordre de marche - avec ROPS/FOPS | 27869 lb 12641 kg |
Poids en ordre de marche - avec toit ROPS/FOPS | 12487 lb 27529 kg |
Poids - tambour avec ROPS/FOPS | 14026 lb 6365 kg |
Poids - tambour avec toit ROPS/FOPS | 16971 lb 7698 kg |
Se connecter
Bienvenue ! Connectez-vous pour personnaliser votre expérience Cat.com
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Inscrivez-vous dès maintenant
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
Les compacteurs de sol vibrants GC garantissent une production fiable et économique tout en offrant des performances qui dépassent toutes vos attentes.
Jusqu'à 15 % d'économies de carburant en mode Éco, un système de vibration à carters de balourds étanches de conception exclusive offrant des intervalles d'entretien de 3 ans/3 000 heures et un attelage sans maintenance disposant de roulements étanches.
Grâce à la technologie MDP exclusive, qui offre des informations de compactage, les mesures de compactage embarquées permettent de rationaliser le processus. Des solutions évolutives, telles que la cartographie et la communication entre machines, permettent de mettre en œuvre un chantier connecté.
Grâce à la nouvelle caméra arrière, la visibilité est améliorée. La colonne de direction inclinable de série offre au conducteur une plus grande polyvalence et notre console d'affichage intégrée rétro-éclairée pivote avec le siège.
Poids en ordre de marche - avec ROPS/FOPS | 27869 lb 12641 kg |
Poids en ordre de marche - avec toit ROPS/FOPS | 12487 lb 27529 kg |
Poids - tambour avec ROPS/FOPS | 14026 lb 6365 kg |
Poids - tambour avec toit ROPS/FOPS | 16971 lb 7698 kg |
Largeur de compactage | 84 in 2134 mm |
Hauteur de passage de bordure | 19.4 in 492 mm |
Garde au sol | 20.4 in 518 mm |
Rayon de braquage - À l'intérieur du bord du cylindre | 12.7 ft 3.9 m |
Vitesse de translation : maximale | 6.8 mile/h 11 km/h |
Puissance brute | 120.7 HP 90 kW |
Modèle de moteur | C3.6 Cat C3.6 Cat |
Puissance nette – ISO 9249 | 112.2 HP 83.7 kW |
Puissance nette - SAE J1349 | 111.2 HP 82.9 kW |
Course | 4.7 in 120 mm |
Alésage | 3.9 in 98 mm |
Longueur hors tout | 18.7 ft 5.7 m |
Largeur hors tout | 7.5 ft 2.3 m |
Largeur du tambour | 84 in 2134 mm |
Hauteur - avec ROPS/FOPS ou cabine | 9.8 ft 3 m |
Diamètre du tambour | 60.4 in 1535 mm |
Hauteur de la lame en option | 27.1 in 688 mm |
Empattement | 9.8 ft 3 m |
Amplitude nominale : élevée | 0.071 in 1.8 mm |
Amplitude nominale : basse | 0.035 in 0.89 mm |
Force centrifuge : maximale | 55932 lb 249 kN |
Force centrifuge : minimale | 33249 lb 148 kN |
Fréquence de vibration - Standard | 30,5Hz (1830vpm) 30,5Hz (1830vpm) |
Plage d'options de fréquences variables | 23,3 à 30,5 Hz (1400 à 1830 vpm) 23,3 à 30,5 Hz (1400 à 1830 vpm) |
Pneus | 23,1 x 26 23,1 x 26 |
Contenance du réservoir de carburant | 56.3 gal (US) 213 l |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSNous nous engageons à vous aider à atteindre vos objectifs environnementaux et commerciaux.
En savoir plusDes spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.