Poids
Poids en ordre de marche - avec ROPS/FOPS | 32529 lb 14755 kg |
Poids - tambour avec ROPS/FOPS | 34039 lb 15440 kg |
Se connecter
Bienvenue ! Connectez-vous pour personnaliser votre expérience Cat.com
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Inscrivez-vous dès maintenant
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
Équipé du moteur C4.4 Cat®, le CP68B offre des performances exceptionnelles pour des applications de compactage de sol cohésif et semi-cohésif.
Jusqu'à 15 % d'économies de carburant en mode Éco, un système de vibration à carters de balourds étanches de conception exclusive offrant des intervalles d'entretien de 3 ans/3 000 heures et un attelage sans maintenance disposant de roulements étanches.
Grâce à la technologie MDP exclusive, qui offre des informations de compactage, les mesures de compactage embarquées permettent de rationaliser le processus. Des solutions évolutives, telles que la cartographie et la communication entre machines, permettent de mettre en œuvre un chantier connecté.
Grâce à la nouvelle caméra arrière, la visibilité est améliorée. La colonne de direction inclinable de série offre au conducteur une plus grande polyvalence et notre console d'affichage intégrée rétro-éclairée pivote avec le siège.
Poids en ordre de marche - avec ROPS/FOPS | 32529 lb 14755 kg |
Poids - tambour avec ROPS/FOPS | 34039 lb 15440 kg |
Largeur de compactage | 84 in 2134 mm |
Hauteur de passage de bordure | 19.6 in 497 mm |
Largeur du tambour | 84 in 2134 mm |
Garde au sol | 17.5 in 445 mm |
Vitesse de translation : maximale | 7 mile/h 11.4 km/h |
Rayon de braquage - À l'intérieur du bord du cylindre | 12.1 ft 3.7 m |
Puissance brute | 156.9 HP 117 kW |
Modèle de moteur | C4.4 Cat C4.4 Cat |
Puissance nette – ISO 9249 | 130.6 HP 97.4 kW |
Puissance nette - SAE J1349 | 129.9 HP 96.9 kW |
Course | 5 in 127 mm |
Alésage | 4.1 in 105 mm |
Longueur hors tout | 19.9 ft 6.1 m |
Longueur hors tout - avec lame en option | 21.5 ft 6.6 m |
Largeur hors tout | 7.7 ft 2.3 m |
Largeur hors tout - avec lame en option | 8.2 ft 2.5 m |
Hauteur - avec ROPS/FOPS ou cabine | 10.2 ft 3.1 m |
Largeur du tambour | 84 in 2134 mm |
Diamètre du cylindre - hors pieds dameurs | 61 in 1549 mm |
Empattement | 9.5 ft 2.9 m |
Hauteur de la lame en option | 27.1 in 688 mm |
Force centrifuge : maximale | 67600 lb 301 kN |
Force centrifuge : minimale | 31670 lb 141 kN |
Amplitude nominale : élevée | 0.083 in 2.1 mm |
Amplitude nominale : basse | 0.039 in 0.98 mm |
Plage d'options de fréquences variables | 23,3-30,5 Hz (1 400-1 830 vpm) 23,3-30,5 Hz (1 400-1 830 vpm) |
Fréquence de vibration - Standard | 30,5 Hz (1830 vpm) 30,5 Hz (1830 vpm) |
Contenance du réservoir de carburant | 64 gal (US) 242 l |
Pneus | 23,1 x 26 23,1 x 26 |
Nous nous engageons à vous aider à atteindre vos objectifs environnementaux et commerciaux.
En savoir plusDes spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.