Compacteur de sol vibrant CS68B

Compacteurs de sol vibrants CS68B

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Poids en ordre de marche - avec ROPS/FOPS
31605 lb
14336 kg
Largeur de compactage
84 in
2134 mm
Puissance brute
156.9 HP
117 kW

Vue d'ensemble

Polyvalence et productivité

Le CS68B offre des performances exceptionnelles pour des applications de compactage de sol granuleux.

Avantages

Coûts d'exploitation plus faibles

Jusqu'à 15 % d'économies de carburant en mode Éco, un système de vibration à carters de balourds étanches de conception exclusive offrant des intervalles d'entretien de 3 ans/3 000 heures et un attelage sans maintenance disposant de roulements étanches.

Jusqu'à 50% plus efficace

Grâce à la technologie MDP exclusive, qui offre des informations de compactage, les mesures de compactage embarquées permettent de rationaliser le processus. Des solutions évolutives, telles que la cartographie et la communication entre machines, permettent de mettre en œuvre un chantier connecté.

Confort amélioré optimisé

Grâce à la nouvelle caméra arrière, la visibilité est améliorée. La colonne de direction inclinable de série offre au conducteur une plus grande polyvalence et notre console d'affichage intégrée rétro-éclairée pivote avec le siège.

Spécifications produit pour CS68B

Poids en ordre de marche - avec ROPS/FOPS 31605 lb 14336 kg
Poids – tambour avec ROPS/FOPS 19919 lb 9035 kg
Largeur de compactage 84 in 2134 mm
Hauteur de passage de bordure 19.3 in 489 mm
Garde au sol 17.1 in 434 mm
Charge linéaire statique – avec ROPS/FOPS 236.9 lb/in 42.3 kg/cm
Vitesse de translation – maximale 7 mile/h 11.4 km/h
Rayon de braquage – à l'intérieur du bord du cylindre 12.1 ft 3.7 m
Puissance brute 156.9 HP 117 kW
Modèle de moteur C4.4 Cat C4.4 Cat
Puissance nette – ISO 9249 130.6 HP 97.4 kW
Puissance nette - SAE J1349 129.9 HP 96.9 kW
Course 5 in 127 mm
Alésage 4.1 in 105 mm
Longueur hors tout 19.9 ft 6.1 m
Longueur hors tout – avec lame en option 21.5 ft 6.6 m
Largeur hors tout 7.7 ft 2.3 m
Largeur hors tout – avec lame en option 8.2 ft 2.5 m
Hauteur - avec ROPS/FOPS ou cabine 10.1 ft 3.1 m
Diamètre du tambour 60.4 in 1534 mm
Largeur du tambour 84 in 2134 mm
Hauteur de la lame en option 27.1 in 688 mm
Empattement 9.5 ft 2.9 m
Force centrifuge – maximale 67600 lb 301 kN
Force centrifuge – minimale 31670 lb 141 kN
Amplitude nominale – élevée 0.083 in 2.1 mm
Amplitude nominale – basse 0.039 in 0.98 mm
Plage d'options de fréquences variables 23,3 à 30,5 Hz (1400 à 1830 vpm) 23,3 à 30,5 Hz (1400 à 1830 vpm)
Fréquence de vibration – standard 30,5Hz (1830vpm) 30,5Hz (1830vpm)
Contenance du réservoir de carburant 64 US gal 242 l
Pneus 23,1 x 26 23,1 x 26

CS68B Équipement standard

Poste de conduite

  • Cabine ROPS/FOPS avec commande de la température de la cabine, rétroviseurs extérieurs
  • Siège réglable pivotant en tissu avec console et écran LCD intégrés
  • Colonne de direction inclinable et réglable avec porte-gobelets intégrés
  • Caméra arrière avec affichage couleurs à écran tactile
  • Ceinture de sécurité orange haute visibilité de 50 mm (2 in)
  • Sortie électrique 12 volts
  • Klaxon, avertisseur de recul

Système de vibration

  • Compacteur de sol vibrant
  • Double amplitude, fréquence unique
  • Carters de balourd étanches doubles
  • Fonction de vibration automatique
  • Racloir en acier réglable à l'avant

Groupe motopropulseur

  • Moteur diesel C4.4 Cat
  • Filtre à air à deux éléments
  • Contacteur de l'accélérateur à trois vitesses avec mode Éco et régulation automatique de la vitesse
  • Pompes de transmission jumelées : une pour l'entraînement de cylindre, une pour l'essieu arrière
  • Filtre à carburant, séparateur d'eau, pompe d'amorçage, indicateur de niveau d'eau
  • Radiateur inclinable/refroidisseur d'huile hydraulique
  • Circuit de freinage double
  • Transmission hydrostatique à deux vitesses

Équipement électrique

  • Circuit électrique 24 volts
  • Alternateur 100 A
  • Batterie avec capacité de démarrage à froid de 750 A

Autre

  • Product Link™
  • Jauges de niveau pour niveau d'huile hydraulique et niveau de liquide de refroidissement du radiateur
  • S•O•Robinets de prélèvement d'échantillons S•O•S : huile moteur, huile hydraulique et liquide de refroidissement
  • Tirants de la machine - avant et arrière (conformes à la norme ISO 15818)

CS68B Options

Poste de conduite

  • Rétroviseur intérieur
  • Pare-soleil
  • Pare-soleil déroulant interne de cabine
  • Ceinture de sécurité orange haute visibilité de 76 mm (3 in)

Système de vibration

  • Kit de bandage pour pieds dameurs (modèles ovales ou carrés disponibles)
  • Lame de nivellement
  • Fréquence variable
  • Doubles décapeuses réglables en acier
  • Doubles décapeuses réglables en polyuréthane

Solutions technologiques

  • Mesure– Machine Drive Power et/ou CMV
  • Carte – cartographie SBAS GNSS
  • Connect - Connectivité Cloud et de la machine
  • Command for Compaction

Groupe motopropulseur

  • Protecteur de transmission

Autre

  • Module enregistreur
  • Huile hydraulique bio remplie en usine
  • Ensemble de projecteurs halogènes optimisés
  • Ensemble d'éclairage LED optimisé
  • Gyrophare orange
  • Trappe d'accès pour le remplissage du réservoir de carburant
  • Homologation routière italienne (IRH)

Découvrez comment CS68B soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Command for Compaction

    Lorsque le chantier nécessite un compactage précis,
    Command est la solution appropriée.

    Homogénéité, couverture et sécurité considérablement améliorées grâce à des solutions d'équipements semi-autonomes intégrant le tout dernier système Cat® Command for Compaction.

    Cat Command for Compaction est une technologie semi-autonome assistée par le conducteur qui automatise le processus de compactage en fonction des entrées du conducteur. Command contrôle la vitesse, le sens de marche, la direction et le système de vibration du compacteur de sol pour favoriser l'homogénéité du compactage.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Lorsque le chantier nécessite un compactage précis,
Command est la solution appropriée.

Homogénéité, couverture et sécurité considérablement améliorées grâce à des solutions d'équipements semi-autonomes intégrant le tout dernier système Cat® Command for Compaction.

Cat Command for Compaction est une technologie semi-autonome assistée par le conducteur qui automatise le processus de compactage en fonction des entrées du conducteur. Command contrôle la vitesse, le sens de marche, la direction et le système de vibration du compacteur de sol pour favoriser l'homogénéité du compactage.

Découvrir la technologie
  • Compactage Cat avec MDP (Machine Drive Power, puissance d'entraînement de la machine)

    Machine Drive Power est un système de mesure basé sur l'énergie qui met en corrélation le compactage avec la résistance au roulement pour fournir une indication de la rigidité du sol. Il intègre un système de cartographie disponible en option, qui aide le conducteur à visualiser le travail au fur et à mesure de sa réalisation, le compacteur peut ainsi couvrir tout le chantier et produire un travail homogène.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Machine Drive Power est un système de mesure basé sur l'énergie qui met en corrélation le compactage avec la résistance au roulement pour fournir une indication de la rigidité du sol. Il intègre un système de cartographie disponible en option, qui aide le conducteur à visualiser le travail au fur et à mesure de sa réalisation, le compacteur peut ainsi couvrir tout le chantier et produire un travail homogène.

Découvrir la technologie
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie

Découvrez les offres disponibles pour  CS68B

Afficher davantage d'offres