Compacteur de sol vibrant CP7

CP7 Compacteurs de sol vibrants Tier 4 / Stage V

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Poids en ordre de marche – avec cabine
16810 lb
7625 kg
Largeur de compactage
66 in
1676 mm
Puissance brute
99.8 HP
74.4 kW

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 6

Puissance efficace

Puissance efficace

        
  • Le système de propulsion à double pompe, doté d'un contrôle de traction intégré, est conçu pour fournir un débit dédié au moteur d'entraînement du tambour et aux moteurs de l'essieu arrière, garantissant ainsi une excellente traction et une excellente capacité de franchissement des pentes, tant en marche avant qu'en marche arrière.
  •     
  • Équipé d'un moteur Cat® C3.6 conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA américaine et Phase V de l'Union européenne.
  •     
  • Le mode Éco limite le régime moteur, ce qui permet de réduire la consommation de carburant.
  •     
  • La minuterie de coupure de ralenti du moteur réduit la consommation de carburant et les temps de ralenti inutiles en arrêtant la machine après une période de ralenti prédéfinie.
  •     
  • Gagnez en polyvalence grâce à une lame de nivellement en option pour le remblayage, l'évacuation et les applications de refoulement légères.
Conçu pour offrir des performances de compactage optimales

Conçu pour offrir des performances de compactage optimales

        
  • Charges et amplitudes linéaires statiques élevées.
  •     
  • Le système de vibration exclusif à balourd, avec un intervalle d’entretien de 3 ans ou 3 000 heures, est conçu pour assurer une grande fiabilité, un fonctionnement fluide et de faibles niveaux sonores.
  •     
  • La fonction de vibration automatique permet aux conducteurs d'assurer facilement un compactage homogène et de haute qualité.
  •     
  • L'option de fréquence variable offre une large gamme de fréquences pour aider à maximiser la performance de compactage.
  •     
  • La conception unique des pieds dameurs ovales permet une plus grande concentration du poids et une pénétration plus profonde pour un effort de compactage accru. Également disponible en version de pieds dameurs carrés.
Un environnement de travail confortable

Un environnement de travail confortable

        
  • Le poste de conduite monté sur silentblocs et les tapis en caoutchouc contribuent à réduire le bruit et les vibrations pour un meilleur confort d'utilisation.
  •     
  • Les conducteurs bénéficient d'une vue dégagée sur la zone de travail située à l'avant et à l'arrière de la machine.
  •     
  • Le poste de conduite ergonomique comprend un siège réglable, avec une console de commande et un écran LCD multifonction intégrés dans l'accoudoir droit.
  •     
  • Les commandes, faciles à utiliser, sont regroupées par fonction et un grand écran informe le conducteur du rendement de la machine. 
  •     
  • Les conducteurs sont protégés des intempéries par un toit ROPS/FOPS équipé de série ou par une cabine ROPS/FOPS climatisée en option avec des fenêtres en verre articulées.
  •     
  • Pour les engins équipés d'une cabine, une radio en option est disponible. Celle-ci est dotée de ports USB et de la technologie Bluetooth®, ce qui vous permet de connecter votre appareil et de passer des appels en mode mains libres.
  •     
  • Des niveaux sonores et vibratoires réduits améliorent le confort et la productivité.
Caractéristiques de sécurité

Caractéristiques de sécurité

        
  • La sécurité et la visibilité sont améliorées grâce à une caméra arrière de série, dont les images s'affichent sur un grand écran tactile couleur. 
  •     
  • Une vue dégagée sur le tambour depuis le siège du conducteur permet à celui-ci de voir la zone de compactage devant lui, de contrôler le chevauchement et d'observer les performances de la décapeuse.
  •     
  • Le système d'alerte de port de la ceinture de sécurité Cat® Detect contribue à renforcer la sécurité du conducteur en surveillant le port de la ceinture de sécurité et en émettant une alerte lorsqu'un comportement inapproprié est détecté. Cette technologie encourage l’adoption d’habitudes constantes en matière de port de la ceinture de sécurité, contribuant ainsi à protéger les conducteurs et à assurer un environnement de travail plus sûr.Un abonnement à A VisionLink™ ainsi qu’un matériel Product Link™ compatible sont requis.
        
  1. Alerte liée à la ceinture de sécurité – Si un conducteur tente d’utiliser la machine sans avoir bouclé sa ceinture de sécurité, par exemple en desserrant le frein de stationnement ou en mettant la machine en mouvement, des alertes sonores et visuelles se déclenchent afin de l’inciter à attacher correctement sa ceinture de sécurité.
  2.     
  3. Verrouillage lié à la ceinture de sécurité – Le verrouillage de la ceinture de sécurité peut empêcher la machine de se déplacer si la ceinture n'est pas correctement bouclée, ce qui permet d'intervenir avant qu'une situation dangereuse ne se produise.
        
  • De larges marches, des mains courantes et un revêtement antidérapant contribuent à assurer une bonne stabilité lors de l’accès au poste de conduite et de la sortie de celui-ci.
  •     
  • Des rétroviseurs intérieurs et extérieurs offrent au conducteur une vue dégagée sur le chantier.
Coûts d'exploitation réduits

Coûts d'exploitation réduits

        
  • L'attelage articulé avec roulements étanches à vie ne nécessite pas d'entretien régulier.
  •     
  • Accédez en toute sécurité au compartiment moteur et au module de refroidissement depuis le sol pour faciliter l'entretien et le prélèvement d'échantillons de liquides.
  •     
  • Surveillez l'état des fluides au moyen d'un prélèvement périodique d'échantillons afin de pouvoir prolonger les intervalles de vidange jusqu'à 500 heures pour l'huile moteur, 3 000 heures pour l'huile hydraulique et de carter de balourd et 12 000 heures pour le liquide de refroidissement.
  •     
  • Les intervalles d'entretien prolongés réduisent non seulement les temps d'arrêt, mais diminuent également la quantité de fluide et de filtres remplacés au cours de la durée de vie de la machine.
  •     
  • VisionLink rationalise la gestion de tout votre parc, quels que soient sa taille ou le fabricant de l'équipement*, en fournissant des informations sur les besoins d'entretien, les heures de fonctionnement des machines, la localisation, la consommation de carburant, le temps au ralenti, des codes de diagnostic et plus encore, via des tableaux de bord interactifs sur votre appareil mobile ou votre ordinateur de bureau. Vous pouvez ainsi prendre des décisions éclairées qui permettent de réduire les coûts, de simplifier l'entretien et d'améliorer la sécurité sur votre chantier. 

 

*La disponibilité des champs des données peut varier selon le fabricant de l'équipement, elle est assurée par une interface de programmation d'application (API).

Durabilité

Durabilité

        
  • Le C3.6 Cat est disponible dans des configurations qui répondent aux normes sur les émissions EPA Tier 4 Final pour les États-Unis et Stage V pour l'Union européenne.
  •     
  • Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) et sont compatibles* avec du carburant ULSD mélangé aux carburants** à faible intensité en carbone suivants contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras) ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Se référer aux directives pour une application réussie. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat ou référez-vous à la publication spéciale SEBU6250 – Caterpillar Machine Fluids Recommendations (Recommandations relatives aux liquides des machines Caterpillar).
*Bien que les moteurs Caterpillar soient compatibles avec ces combustibles alternatifs, leur utilisation peut être interdite dans certaines régions.
**Les émissions de gaz à effet de serre par le tuyau d'échappement provenant de carburants à faible intensité carbone sont pratiquement identiques à celles des carburants traditionnels.
        
  • La coupure automatique du ralenti moteur permet de réduire la consommation inutile de carburant et les émissions des gaz à effet de serre en permettant au moteur de passer automatiquement en mode ralenti quand la machine ne travaille pas.
  •     
  • La formation d'un opérateur compétent est un investissement intéressant. Les conducteurs qualifiés contribuent à votre rentabilité en optimisant la productivité, en évitant les immobilisations coûteuses et en assurant la sécurité sur le chantier, ce qui peut contribuer à améliorer votre rendement énergétique et à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
  •     
  • Les intervalles d'entretien prolongés réduisent non seulement les immobilisations, mais peuvent également diminuer la quantité de fluide et de filtres remplacés au cours de la durée de vie de la machine. Prolongez les intervalles de vidange jusqu'à 500 heures pour l'huile moteur, 3 000 heures pour le carter de balourd et l'huile hydraulique, et 12 000 heures pour le liquide de refroidissement.
  •     
  • Les performances et la sécurité peuvent être améliorées grâce à une caméra de série dont les images sont affichées sur un écran dans la cabine.
  •     
  • Les services de prélèvement périodique d'échantillons d'huile Cat (S•O•SSM) permettent de détecter une usure excessive, des fluides contaminés ou d'autres problèmes « invisibles » qui peuvent réduire la durée de vie des composants. Dans de nombreux cas, vous pouvez prolonger les intervalles de vidange d'huile et de liquide de refroidissement en appliquant la surveillance des liquides. Consultez votre concessionnaire Cat ou le manuel d'utilisation et d'entretien de la machine pour plus d'informations.

Spécifications produit pour CP7

Poids en ordre de marche – avec cabine 16810 lb 7625 kg
Poids en ordre de marche – avec toit ROPS/FOPS 16182 lb 7340 kg
Poids – tambour avec cabine 8179 lb 3710 kg
Poids – tambour avec toit ROPS/FOPS 7970 lb 3615 kg
Nota (1) Les poids en ordre de marche sont approximatifs et tiennent compte du plein des liquides et d'un poids de conducteur de 75 kg (165 lb). Les poids des cabines incluent le chauffage et la climatisation. Les poids en ordre de marche sont approximatifs et tiennent compte du plein des liquides et d'un poids de conducteur de 75 kg (165 lb). Les poids des cabines incluent le chauffage et la climatisation.
Largeur de compactage 66 in 1676 mm
Longueur hors tout 16.7 ft 5091 mm
Longueur hors tout – avec lame en option 18.4 ft 5609 mm
Largeur hors tout 70.9 in 1800 mm
Largeur hors tout – avec lame en option 83.5 in 2121 mm
Hauteur maximale 9.3 ft 2849 mm
Diamètre du tambour 48.1 in 1222 mm
Empattement 8.5 ft 2601 mm
Hauteur de la lame en option 22.9 in 582 mm
Puissance brute 99.8 HP 74.4 kW
Puissance moteur – ISO 14396 99.8 HP 74.4 kW
Puissance nette – ISO 9249 94.1 HP 70.2 kW
Puissance nette – SAE J1349:2011 94.1 HP 70.2 kW
Nota (1) La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) La puissance nette annoncée correspond à la puissance disponible au niveau du volant moteur lorsque le véhicule est équipé d'un ventilateur à entraînement direct, d'un filtre à air, d'un module de contrôle des émissions et d'un alternateur. La puissance nette annoncée correspond à la puissance disponible au niveau du volant moteur lorsque le véhicule est équipé d'un ventilateur à entraînement direct, d'un filtre à air, d'un module de contrôle des émissions et d'un alternateur.
Modèle de moteur C3.6 Cat C3.6 Cat
Émissions Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Stage V sur les émissions. Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Stage V sur les émissions.
Course 4.7 in 120 mm
Alésage 3.9 in 98 mm
Numéro de version 03B 03B
Fréquence de vibration – standard 1915 VPM 31.9 Hz
Plage d'options de fréquences variables 23,3 - 31,9 Hz (1 400 - 1 915 vpm) 23,3 - 31,9 Hz (1 400 - 1 915 vpm)
Amplitude nominale – élevée 0.061 in 1.55 mm
Amplitude nominale – basse 0.031 in 0.78 mm
Force centrifuge – maximale 29991 lb 133.4 kN
Force centrifuge – minimale 15057 lb 67 kN
Vitesse de translation – maximale 7.1 mile/h 11.4 km/h
Garde au sol 15.2 in 387 mm
Hauteur de passage de bordure 14.6 in 371 mm
Rayon de braquage – à l'intérieur du bord du cylindre 10 ft 3.05 m
Contenance du réservoir de carburant 37 gal (US) 140 l
Réservoir de DEF 2.4 gal (US) 9 l
Circuit de refroidissement 4.8 gal (US) 18 l
Huile moteur – Avec filtre 2.8 gal (US) 10.6 l
Carters de balourds (combinés) 3.4 gal (US) 13 l
Essieu et réducteurs 3.9 gal (US) 14.6 l
Réservoir hydraulique 6.9 gal (US) 26 l
Recyclabilité 97% 97%

CP7 Équipement standard

ENVIRONNEMENT CONDUCTEUR

  • Verrière ROPS/FOPS, mains courantes, tapis de sol
  • Siège sans suspension en vinyle réglable avec console intégrée (toit)
  • Affichage LCD
  • Protection antivandalisme verrouillable pour écran LCD (toit)
  • Colonne de direction inclinable et réglable avec porte-gobelets intégrés
  • Ceinture de sécurité haute visibilité de 76 mm (3 in)
  • Sortie électrique 12 volts
  • Klaxon, avertisseur de recul

SYSTÈME DE VIBRATION

  • Tambour à pieds dameurs - Ovales ou carrés
  • Carters de balourd étanches
  • Double amplitude, fréquence unique
  • Fonction de vibration automatique
  • Doubles décapeuses réglables en acier

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Moteur C3.6 Cat®
  • Filtre à air à deux éléments
  • Contacteur d'accélérateur à deux vitesses avec mode Eco
  • Minuterie de coupure de ralenti du moteur
  • Pompes de transmission jumelées : une pour l'entraînement de cylindre, une pour l'essieu arrière
  • Filtre à carburant, séparateur d'eau, pompe d'amorçage, indicateur de niveau d'eau
  • Radiateur inclinable/refroidisseur d'huile hydraulique
  • Circuit de freinage double
  • Transmission hydrostatique à deux vitesses

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Circuit électrique 12 V
  • Alternateur 150 A
  • Batterie avec capacité de démarrage à froid de 1000 A

TECHNOLOGIE

  • VisionLink™

LA SÉCURITÉ

  • Système de caméra arrière avec affichage couleur à écran tactile
  • Alerte liée à la ceinture de sécurité
  • Verouillage lié à la ceinture de sécurité

AUTRE

  • Capotage moteur verrouillable, réservoirs hydrauliques et à carburant
  • Jauges de niveau pour niveau d'huile hydraulique et niveau de liquide de refroidissement du radiateur
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·S℠) : huile moteur, huile hydraulique et liquide de refroidissement
  • Projecteurs à DEL (4)

CP7 Options

ENVIRONNEMENT CONDUCTEUR

  • Cabine ROPS/FOPS avec climatisation et rétroviseurs extérieurs
  • Siège à suspension en vinyle réglable avec console intégrée (toit)
  • Siège Deluxe à dossier haut, en tissu, réglable, à suspension pneumatique, avec console intégrée (cabine)
  • Pare-soleil (cabine)
  • Pare-soleil enroulable (cabine)
  • Radio AM/FM avec Bluetooth, ports AUX/USB et microphone (cabine)

SYSTÈME DE VIBRATION

  • Fréquence variable
  • MicroVibe™
  • Lame de nivellement

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Blindage de transmission

AUTRE

  • Huile hydraulique bio remplie en usine
  • Projecteurs à DEL (8)
  • Gyrophare orange

Découvrez comment CP7 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Compacteur de sol vibrant CP7

Compacteur de sol vibrant CP7

Compacteur de sol vibrant CP7

Compacteur de sol vibrant CP7

Compacteur de sol vibrant CP7

Compacteur de sol vibrant CP7

Compacteur de sol vibrant CP7

Compacteur de sol vibrant CP7

Compacteur de sol vibrant CP7
Compacteur de sol vibrant CP7
Compacteur de sol vibrant CP7
Compacteur de sol vibrant CP7
Compacteur de sol vibrant CP7
Compacteur de sol vibrant CP7
Compacteur de sol vibrant CP7
Compacteur de sol vibrant CP7

Découvrez les offres disponibles pour  CP7

Afficher davantage d'offres