Moteur – Conforme EPA Tier 4 Final (États-Unis)/StageV (UE)
Modèle de moteur | Cat® C27 Cat® C27 |
Puissance moteur - Nette SAEJ1349/ISO9249 - Marche avant | 600 HP 447 kW |
Puissance moteur - Nette SAEJ1349/ISO9249- Marche arrière | 538 kW 722 HP |
Puissance moteur - Brute SAE J1995* - Marche avant | 632 HP 471 kW |
Puissance moteur - Brute SAE J1995* - Marche arrière | 766 HP 571 kW |
Alésage | 5.4 in 137 mm |
Course | 6 in 152 mm |
Cylindrée | 1648 in³ 27 l |
Nota (1) | * Exclut les pertes du ventilateur. * Exclut les pertes du ventilateur. |
Nota (2) | Puissances nominales du moteur à 1800tr/min. Puissances nominales du moteur à 1800tr/min. |
Nota (3) | La puissance nette annoncée est celle disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un filtre à air, d'un silencieux, d'un alternateur, d'un ventilateur et des dispositifs de contrôle des taux d'émissions requis. La puissance nette annoncée est celle disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un filtre à air, d'un silencieux, d'un alternateur, d'un ventilateur et des dispositifs de contrôle des taux d'émissions requis. |
Nota (4) | Aucun détarage (en marche avant) n'est nécessaire jusqu'à 4572m (15000ft) d'altitude. Aucun détarage (en marche avant) n'est nécessaire jusqu'à 4572m (15000ft) d'altitude. |