Tracteurs D4 INTELLIGENT, EFFICACE, ROBUSTE

Caractéristiques en un coup d'œil

NOUVEAU NOM, PERFORMANCES HORS PAIR IDENTIQUES
PERFORMANCE ET PRODUCTIVITÉ
UNE TECHNOLOGIE QUI VOUS AIDE À EFFECTUER VOTRE TRAVAIL
OBTENEZ LES MEILLEURS RÉSULTATS EN MATIÈRE DE NIVELLEMENT
FACILITÉ D'UTILISATION
PARCE QUE LE TEMPS PRODUCTIF COMPTE

Spécifications produit pour D4

Moteur

Contenances pour l'entretien

Poids

Lames

VPAT

VPAT LGP

Lames - Largeur

Lames - Capacité

Circuit de climatisation

D4 Équipement standard

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Moteur diesel C4.4 Cat à turbocompresseur
  • – Tier 4 Final/Niveau IV/japonaise 2014 (Tier 4 Final) – Moteur certifié avec post-traitement
  • Refroidisseur d'admission air-air (ATAAC)
  • Aide au démarrage avec bougies de préchauffage
  • Fonctionnement jusqu'à 3 000 m d'altitude sans détarage
  • Ventilateur à vitesse variable et à entraînement hydraulique
  • Circuit de refroidissement à lamelles d'aluminium (radiateur, groupe motopropulseur, refroidisseur d'admission)
  • Filtre à air avec préfiltre intégré, système d'éjection de la poussière et admission d'air sous le capot
  • Transmission hydrostatique bidirectionnelle à boucle fermée et à commande électronique
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Séparateur eau/carburant
  • Commande de traction automatique
  • Commande de vitesse bidirectionnelle programmable/sélectionnable
  • Coupure de ralenti du moteur
  • Commande automatique du régime moteur

PRODUITS TECHNOLOGIQUES

  • Cat GRADE avec Slope Assist
  • Stabilisation de la lame Cat
  • Cat Slope Indicate
  • Prééquipement Product Link cellulaire ou satellite (la licence Product Link n'est pas disponible dans toutes les régions. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat pour en savoir plus.)

TRAIN DE ROULEMENT

  • Train de roulement Cat Abrasion ou extra-robuste
  • Roue folle à bande de roulement centrale et à barbotins avec Cat Abrasion, roue folle standard avec HD
  • Roues libres et galets inférieurs (8) lubrifiés à vie
  • Galets supérieurs (2)
  • Tendeurs de chaînes hydrauliques
  • Protections, guide-protecteur avant et arrière
  • Segments remplaçables de couronne de barbotin

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Circuit hydraulique à trois distributeurs
  • Circuit hydraulique à détection de charge

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

  • Klaxon
  • Avertisseur de recul
  • Convertisseur 12 V, 10 A
  • Connecteur de diagnostic
  • Batteries, à usage intensif, sans entretien, 900 CCA
  • Feux intégrés (4 à l'avant, 2 à l'arrière)
  • Alternateur 100 A (24 V)
  • Démarreur électrique 24 V

POSTE DE CONDUITE

  • Cabine ROPS/FOPS
  • Climatiseur intégré avec commande de température automatique
  • Caméra de vision arrière
  • Siège de cabine à suspension pneumatique avec revêtement en tissu
  • Ceinture de sécurité à enrouleur de 76 mm (3 in)
  • Repose-pieds intégrés au tableau de bord
  • Affichage couleur 178 mm (7 in)
  • Limiteur de vitesse de translation, électronique
  • Affichage du régime moteur et du rapport
  • Compteur d'entretien électronique
  • Indicateur d'entretien du filtre à air moteur, électronique
  • Indicateur de présence d'eau dans le carburant, électronique
  • Contacteur d'accélérateur, rotatif
  • Mode Éco
  • Commandes montées sur le siège, réglage de profondeur
  • Accoudoirs réglables
  • Rétroviseur intérieur
  • Pédale unique associant les fonctions de décélération et de freinage
  • Réglages de vitesse indépendants en marche avant/arrière
  • Prise d'alimentation, 12 V
  • Crochet à vêtements
  • Compartiment de rangement
  • Porte-gobelet
  • Tapis de sol, caoutchouc, extra-robuste
  • Essuie-glace intermittent
  • Prééquipement radio 12 V (plug and play)

LIQUIDES

  • Liquide de refroidissement antigel (-37 C/-34,6 F)
  • Liquide de refroidissement longue durée

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD

  • Châssis en C, pas de maillon variable, vérins et canalisations hydrauliques
  • Capotage moteur
  • Grille de radiateur sur charnière à évents
  • Ventilateur de radiateur pivotant
  • Dispositif de traction avant
  • Barre d'attelage rigide
  • Protection antivandalisme
  • Robinets de vidange écologiques (huile moteur, groupe motopropulseur et équipement, liquide de refroidissement moteur)
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (huile moteur, de groupe motopropulseur et d'équipement)
  • Protection du carter, extra-robuste

CONSIGNES

  • Des autocollants d'avertissement, ANSI, sont inclus pour les machines aux États-Unis uniquement.

D4 Options

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Ventilateur à vitesse variable, à inversion de sens

TRAIN DE ROULEMENT

  • Cat Abrasion
  • Extra-robuste
  • LGP, Cat Abrasion
  • LGP, extra-robuste

CHAÎNES, (40 SECTIONS)

  • Paires de chaînes, Cat Abrasion : 510 mm (20 in) Service modéré, 510 mm (20 in) Service intensif, 560 mm (22 in) Service modéré, 560 mm (22 in) Service intensif
  • Paires de chaînes, extra-robustes : 510 mm (20 in) Service intensif, 560 mm (22 in) Service intensif
  • Paires de chaînes, LGP, Cat Abrasion : 760 mm (30 in) Service modéré, 760 mm (30 in) Service intensif
  • Paires de chaînes, LGP, extra-robuste : 760 mm (30 in) Service intensif, 760 mm (30 in) Autonettoyante

GUIDES-PROTECTEURS DE CHAÎNE

  • Guide-protecteur de chaîne central
  • Guide-protecteur de chaîne, avant/arrière
  • Guide-protecteur de chaîne, pleine longueur

POSTE DE CONDUITE

  • Cabine, ensemble confort
  • Cabine, ensemble confort, extra-robuste
  • Siège à suspension pneumatique chauffé et ventilé avec poignées de manipulateur chauffantes
  • Radio, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Huile hydraulique bio

PROTECTIONS

  • Cabine, ensemble de protection
  • Pare-brise arrière
  • Ensemble de protection, standard
  • Ensemble de protection, avant
  • Ensemble de protection, extra-robuste

LAMES

  • Lame, 3 196 mm (126 in) ARO
  • Lame, 3 196 mm (126 in) ARO pliable
  • Lame, 3 684 mm (145 in) ARO LGP
  • Lame, 3 684 mm (145 in) ARO LGP pliable
  • Angle d'incidence de la lame mécanique
  • Inclinaison électrique de la lame

ÉQUIPEMENTS ARRIÈRE

  • Barre d'attelage
  • Ripper, dents droites
  • Ripper, dents incurvées
  • Contrepoids arrière
  • Contrepoids, plaques supplémentaires

COMMANDE DE L'ÉQUIPEMENT ARRIÈRE

  • Commande du ripper
  • Commande du treuil
  • Commande du ripper et du treuil
  • Commande du ripper et d'inclinaison électrique
  • Commande du ripper, du treuil et d'inclinaison électrique

PRODUITS TECHNOLOGIQUES

  • Option de pré-équipement d'équipement
  • Cat GRADE 3D
  • Product Link cellulaire
  • Product Link satellite
  • Product Link cellulaire et satellite

CIRCUITS DE CARBURANT

  • Réservoir de carburant, prééquipement pour remplissage rapide

ENSEMBLES ET DEMARREURS POUR TEMPS FROID

  • Ensemble de démarrage par temps froid, 120 V
  • Ensemble de démarrage par temps froid, 240 V
  • Reniflard à isolation électrique
  • Démarreur standard
  • Démarreur à grande vitesse, basse température

LIQUIDES

  • Antigel, -50 C (-58 F)

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

  • Gyrophare

ÉQUIPEMENTS MONTÉS SUR LE TERRAIN

  • Treuil et guide-câbles : treuil PA50 à vitesse variable, guide-câble à trois rouleaux, kit de conversion pour 4e rouleau, seuil de treuil

ENTRETIEN ET AUTRES PIÈCES D'ÉQUIPEMENT

  • Porte-pelle
  • Pompe d'alimentation, remplissage
  • Système de vidange rapide d'huile

Découvrez comment D4 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.


Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat GRADE avec 3D pour tracteurs

    Cat GRADE avec 3D pour tracteurs est un système de commande de nivellement monté en usine conçu pour améliorer l'efficacité, la précision et la productivité lors du nivellement. Il automatise les mouvements de lame pour les applications de nivellement de précision et de refoulement intensives, ce qui réduit les interventions de l'utilisateur de jusqu'à 80 %.

  • Cat Grade avec Slope Assist pour tracteurs

    Avec Cat GRADE avec Slope Assist, les travaux de refoulement, quels qu'ils soient, sont tout simplement plus rapides et plus faciles. Le système maintient l'angle établi pour la lame afin de garantir des surfaces de meilleure qualité, et ce même si le conducteur est peu expérimenté. Il ne nécessite aucune station de référence ni aucun GPS ou laser, ni même l'achat de matériel ou de logiciels supplémentaires. Intégré en usine, Cat GRADE avec Slope Assist est prêt à l'emploi.

Cat GRADE avec 3D pour tracteurs est un système de commande de nivellement monté en usine conçu pour améliorer l'efficacité, la précision et la productivité lors du nivellement. Il automatise les mouvements de lame pour les applications de nivellement de précision et de refoulement intensives, ce qui réduit les interventions de l'utilisateur de jusqu'à 80 %.

Avec Cat GRADE avec Slope Assist, les travaux de refoulement, quels qu'ils soient, sont tout simplement plus rapides et plus faciles. Le système maintient l'angle établi pour la lame afin de garantir des surfaces de meilleure qualité, et ce même si le conducteur est peu expérimenté. Il ne nécessite aucune station de référence ni aucun GPS ou laser, ni même l'achat de matériel ou de logiciels supplémentaires. Intégré en usine, Cat GRADE avec Slope Assist est prêt à l'emploi.

  • API ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importez des données télématiques dans vos applications pour une meilleure gestion du parc. Notre API est conforme aux normes AEMP 2.0 et ISO 15143-3, elle est idéale pour les parcs mixtes.

  • Application Cat

    Une gestion efficace des équipements commence avec l'application Cat. Suivez l'emplacement et l'état de votre équipement, commandez un entretien ou des pièces, puis activez les dispositifs télématiques directement depuis votre appareil mobile. La gestion de votre parc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 n'a jamais été aussi facile.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Cat VisionLink

    Consultez en ligne les informations relatives aux parcs avec VisionLink et utilisez-les pour prendre des décisions éclairées pour accroître la productivité, réduire les coûts, simplifier la maintenance et améliorer la sécurité sur le chantier. Grâce aux différentes options de niveau d'abonnement, votre concessionnaire Cat peut vous aider à configurer exactement ce dont vous avez besoin pour optimiser votre parc et augmenter le rendement.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com est l'infrastructure basée sur le Web pour la gestion gestions des équipements numériques, ce qui vous offre un moyen facile de traiter des informations complexes. Surveillez les informations relatives au coût, à l'utilisation, à la fiabilité et à l'ancienneté, ainsi que d'autres données critiques nécessaires pour la gestion d'une entreprise plus efficace et performante. Accédez aux informations de votre équipement et mettez-vous en relation avec votre concessionnaire Cat, tout au même endroit.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Importez des données télématiques dans vos applications pour une meilleure gestion du parc. Notre API est conforme aux normes AEMP 2.0 et ISO 15143-3, elle est idéale pour les parcs mixtes.

Une gestion efficace des équipements commence avec l'application Cat. Suivez l'emplacement et l'état de votre équipement, commandez un entretien ou des pièces, puis activez les dispositifs télématiques directement depuis votre appareil mobile. La gestion de votre parc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 n'a jamais été aussi facile.

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Consultez en ligne les informations relatives aux parcs avec VisionLink et utilisez-les pour prendre des décisions éclairées pour accroître la productivité, réduire les coûts, simplifier la maintenance et améliorer la sécurité sur le chantier. Grâce aux différentes options de niveau d'abonnement, votre concessionnaire Cat peut vous aider à configurer exactement ce dont vous avez besoin pour optimiser votre parc et augmenter le rendement.

My.Cat.Com est l'infrastructure basée sur le Web pour la gestion gestions des équipements numériques, ce qui vous offre un moyen facile de traiter des informations complexes. Surveillez les informations relatives au coût, à l'utilisation, à la fiabilité et à l'ancienneté, ainsi que d'autres données critiques nécessaires pour la gestion d'une entreprise plus efficace et performante. Accédez aux informations de votre équipement et mettez-vous en relation avec votre concessionnaire Cat, tout au même endroit.

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrez les offres disponibles pour  D4

Afficher davantage d'offres