D4

Tracteurs intermédiaires D4

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Modèle de moteur
C4.4 Cat
C4.4 Cat
Puissance – Nette
130 HP
97 kW
Poids en ordre de marche
29259 lb
13272 kg

Vue d'ensemble

AUGMENTEZ VOS BÉNÉFICES

Le bouteur D4 Cat® polyvalent procure la puissance et la précision requises pour réaliser rapidement les tâches et vous offre une visibilité de 30 % supérieure sur l'avant de la lame. Les fonctions à technologie intuitive vous permettent de réaliser un travail de plus grande qualité en moins de temps. Les améliorations apportées au rendement énergétique et à l'entretien vous permettent de réduire les coûts d'exploitation.

Avantages

Jusqu'à 30% Visibilité améliorée

Travaillez plus efficacement : ligne de capot surbaissé pour une plus grande visibilité sur la zone à l'avant de la lame.

Jusqu'à 50% Productivité accrue avec la technologie Cat

Les choix technologiques de pointe permettent aux conducteurs de travailler plus efficacement, plus rapidement et en toute sécurité.

Coûts d'exploitation réduits

Coûts d'entretien réduits et intervalles d’entretien prolongés vous permettant de gagner du temps et de l'argent.

Jusqu'à 5% Moins d'émissions de CO2

La D4 émet jusqu'à 5 % de CO2 en moins que le D6K2 précédent.

Spécifications produit pour D4

Modèle de moteur C4.4 Cat C4.4 Cat
Puissance – Nette 130 HP 97 kW
Puissance nette – ISO 9249 130 HP 97 kW
Puissance nette : ISO 9249 (DIN) 132 mhp 132 mhp
Émissions Normes américaine EPA Tier 4 Final/européenne Stage V/japonaise 2014/coréenne Tier 5 Normes américaine EPA Tier 4 Final/européenne Stage V/japonaise 2014/coréenne Tier 5
Nota (1) Puissance nette disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un dispositif de post-traitement et d'un alternateur avec un régime moteur à 2100 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. Puissance nette disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un dispositif de post-traitement et d'un alternateur avec un régime moteur à 2100 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du diesel ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du diesel ULSD mélangé aux carburants à faible intensité en carbone suivants, jusqu'au : biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras) 20 %** ou diesel 100 % renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (gas-to-liquid, gaz liquéfié). Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (Recommandations relatives aux liquides des machines Caterpillar) (SEBU6250) pour obtenir de plus amples informations. ** Les moteurs sans dispositifs de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel. Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du diesel ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du diesel ULSD mélangé aux carburants à faible intensité en carbone suivants, jusqu'au : biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras) 20 %** ou diesel 100 % renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (gas-to-liquid, gaz liquéfié). Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (Recommandations relatives aux liquides des machines Caterpillar) (SEBU6250) pour obtenir de plus amples informations. ** Les moteurs sans dispositifs de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel.
Note (3) Numéro de construction de la machine : 16A Numéro de construction de la machine : 16A
Poids en ordre de marche 29259 lb 13272 kg
Groupe motopropulseur Transmission hydrostatique Transmission hydrostatique
Réservoir de carburant 69 US gal 260 l
Réservoir de DEF 5 US gal 19 l
Poids en ordre de marche 29259 lb 13272 kg
Pression au sol 5.9 psi 40.5 kPa
Largeur de patin standard 22 in 560 mm
Lame VPAT ou VPAT pliable* VPAT ou VPAT pliable*
Capacité de la lame 4.26 yd³ 3.26 m³
Poids en ordre de marche 30882 lb 14008 kg
Pression au sol 4.5 psi 31 kPa
Largeur de patin standard 30 in 760 mm
Lame VPAT ou VPAT pliable* VPAT ou VPAT pliable*
Capacité de la lame 4.98 yd³ 3.81 m³
Nota *Les lames VPAT pliables affichent la même capacité et la même largeur que les lames VPAT XL/LGP. *Les lames VPAT pliables affichent la même capacité et la même largeur que les lames VPAT XL/LGP.
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430). Le système contient 1,6kg de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 2,288 tonnes métriques. Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430). Le système contient 1,6kg de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 2,288 tonnes métriques.

D4 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

Groupe motopropulseur

  • Moteur diesel C4.4 Cat
  • Filtre à air avec préfiltre intégré, pare-poussière et admission d'air sous le capot
  • Refroidisseur d'admission air-air
  • Circuit de refroidissement avec plaques à barres d'aluminium
  • Commande automatique du régime moteur
  • Transmission hydrostatique bidirectionnelle à boucle fermée
  • Pompe d'alimentation électrique
  • Coupure de ralenti du moteur
  • Ventilateur à vitesse variable et à entraînement hydraulique
  • Transmission hydrostatique à vitesse variable en continu

Poste de conduite

  • Cabine à cadre ROPS/FOPS équipé de série
  • Climatisation intégrée
  • Siège tissu à suspension pneumatique
  • Accoudoirs réglables
  • Affichage à écran tactile de 10in (254mm)
  • Caméra arrière
  • Sélecteur de vitesse à programmation électronique
  • Changement de vitesses bidirectionnel programmable/sélectionnable
  • Indicateur électronique de colmatage du filtre à air moteur
  • Port d'alimentation 12V
  • Prééquipement radio d'info-divertissement

Technologie Cat

  • Technologie Cat : Stabilité de la lame, commande de traction, Indication de la pente
  • Product Link, cellulaire
  • Mises à jour à distance/Dépistage des pannes à distance
  • ID conducteur
  • Sécurité de la machine – Mot de passe
  • Compatibilité avec les radios et stations de base de Trimble, Topcon et Leica
  • Capacité d'installation des systèmes de nivellement 3D de Trimble, Topcon et Leica.

Train de roulement

  • Train de roulement extra-robuste
  • Roues libres et galets inférieurs (8+2 galets supérieurs) lubrifiés à vie
  • Chaînes à 40 sections – 560mm (22 in) service modéré – Standard
  • Chaînes à 40 sections – 760mm (30 in) service modéré – LGP

Équipement électrique

  • Alternateur à balais de 100 A (24 V)
  • Avertisseur de recul
  • Prise de diagnostic
  • Feux halogène intégrés – 4 à l'avant, 2 à l'arrière

Circuit hydraulique

  • Circuit hydraulique à trois distributeurs pour lame VPAT
  • Circuit hydraulique à détection de charge

Entretien et maintenance

  • Intervalles d'entretien prolongés
  • Robinets de vidange écologiques (huile moteur, liquide de refroidissement moteur, fluide hydraulique)

Lames

  • Lame VPAT
  • Inclinaison de lame manuelle

Équipements

  • Dispositif de traction avant

D4 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

Groupe motopropulseur

  • Préfiltre à effet centrifuge
  • Ventilateur à sens de marche inversé automatique

Poste de conduite

  • Ensemble cabine Comfort
  • Ensemble cabine extra-robuste
  • Radio, AM/FM/AUX/USB Bluetooth

Technologie Cat

  • ARO avec Assist: comprend les fonctions de technologie Assistance en pente, Option de prééquipement d'équipement (ARO), Prééquipement pour commande de nivellement tierce, standard
  • Cat Grade 3D : avec un affichage du niveau à écran tactile couleur de 10 in (254 mm), des récepteurs et antennes Grade, la fonction Équipement activé par logiciel Grade (SEA, Grade Software Enabled Attachment), l'option de prééquipement (ARO, Attachment Ready Option) avec des fonctions d'assistance
  • AutoCarryTM (nécessite l'ensemble Grade 3D)
  • Product Link, double cellulaire et satellite
  • Système de sécurité machine – Bluetooth

Équipement électrique

  • 6 feux à diode
  • 8 feux à diode – premium
  • Gyrophare clignotant

Train de roulement

  • Train de roulement Cat Abrasion
  • Patins de chaîne pour service modéré ou service intensif
  • Guides-protecteurs de chaîne centraux, avant/arrière ou pleine longueur

Entretien et maintenance

  • Prééquipement pour remplissage rapide
  • Huile hydraulique bio
  • Ensemble de démarrage par temps froid (120V ou 240V)
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur (240V)
  • Support de montage pour pelle
  • Pompe de remplissage de carburant
  • Vidange d'huile rapide

Lames

  • Lame VPAT pliable
  • Inclinaison de la lame motorisée
  • Lame VPAT

Équipements

  • Ensemble prééquipement pour ripper
  • Prééquipement pour treuil
  • Ensemble prééquipement double ripper/treuil
  • Treuil (monté par le concessionnaire)
  • Ripper avec dents droites ou incurvées
  • Barre d'attelage
  • Contrepoids arrière
  • Ensembles protections : standard, avant ou extra-robustes
  • Pare-brise arrière

Découvrez comment D4 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Durabilité en action

Nous nous engageons à vous aider à atteindre vos objectifs environnementaux et commerciaux.

En savoir plus

Améliorez la productivité et l’efficacité

La technologie Cat® Construction rend vos machines et vos conducteurs plus productifs, améliore l'efficacité, économise du carburant et réduit les coûts d'exploitation de votre flotte.

En savoir plus

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.

Consentement Marketing

Faites un tour interactif et virtuel du produit pour découvrir les formidables caractéristiques et avantages du D4

Lancer la présentation du modèle D4
close

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Slope Assist pour tracteurs

    Avec Cat® Grade avec Slope Assist™, tous les travaux de refoulement sont tout simplement plus rapides et plus faciles. Le système maintient l'inclinaison longitudinale et la pente transversale de la lame afin d'obtenir des surfaces de meilleure qualité, et ce même si le conducteur est peu expérimenté.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Avec Cat® Grade avec Slope Assist™, tous les travaux de refoulement sont tout simplement plus rapides et plus faciles. Le système maintient l'inclinaison longitudinale et la pente transversale de la lame afin d'obtenir des surfaces de meilleure qualité, et ce même si le conducteur est peu expérimenté.

Découvrir la technologie
  • API ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importez des données télématiques dans vos applications pour une meilleure gestion du parc. Notre API est conforme aux normes AEMP 2.0 et ISO 15143-3, elle est idéale pour les parcs mixtes.

  • Application Cat

    Une gestion efficace des équipements commence avec l'application Cat. Suivez l'emplacement et l'état de votre équipement, commandez un entretien ou des pièces, puis activez les dispositifs télématiques directement depuis votre appareil mobile. La gestion de votre parc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 n'a jamais été aussi facile.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Cat VisionLink

    Consultez en ligne les informations relatives aux parcs avec VisionLink et utilisez-les pour prendre des décisions éclairées pour accroître la productivité, réduire les coûts, simplifier la maintenance et améliorer la sécurité sur le chantier. Grâce aux différentes options de niveau d'abonnement, votre concessionnaire Cat peut vous aider à configurer exactement ce dont vous avez besoin pour optimiser votre parc et augmenter le rendement.

  • Dépistage des pannes à distance Cat

    Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

  • Mise à jour à distance Cat

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com est l'infrastructure basée sur le Web pour la gestion gestions des équipements numériques, ce qui vous offre un moyen facile de traiter des informations complexes. Surveillez les informations relatives au coût, à l'utilisation, à la fiabilité et à l'ancienneté, ainsi que d'autres données critiques nécessaires pour la gestion d'une entreprise plus efficace et performante. Accédez aux informations de votre équipement et mettez-vous en relation avec votre concessionnaire Cat, tout au même endroit.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Importez des données télématiques dans vos applications pour une meilleure gestion du parc. Notre API est conforme aux normes AEMP 2.0 et ISO 15143-3, elle est idéale pour les parcs mixtes.

Découvrir la technologie

Une gestion efficace des équipements commence avec l'application Cat. Suivez l'emplacement et l'état de votre équipement, commandez un entretien ou des pièces, puis activez les dispositifs télématiques directement depuis votre appareil mobile. La gestion de votre parc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 n'a jamais été aussi facile.

Découvrir la technologie

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Consultez en ligne les informations relatives aux parcs avec VisionLink et utilisez-les pour prendre des décisions éclairées pour accroître la productivité, réduire les coûts, simplifier la maintenance et améliorer la sécurité sur le chantier. Grâce aux différentes options de niveau d'abonnement, votre concessionnaire Cat peut vous aider à configurer exactement ce dont vous avez besoin pour optimiser votre parc et augmenter le rendement.

Découvrir la technologie

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

My.Cat.Com est l'infrastructure basée sur le Web pour la gestion gestions des équipements numériques, ce qui vous offre un moyen facile de traiter des informations complexes. Surveillez les informations relatives au coût, à l'utilisation, à la fiabilité et à l'ancienneté, ainsi que d'autres données critiques nécessaires pour la gestion d'une entreprise plus efficace et performante. Accédez aux informations de votre équipement et mettez-vous en relation avec votre concessionnaire Cat, tout au même endroit.

Découvrir la technologie

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie
  • Cat GRADE avec 3D pour tracteurs

    Cat GRADE avec 3D pour tracteurs est un système de commande de nivellement monté en usine conçu pour améliorer l'efficacité, la précision et la productivité lors du nivellement. Il automatise les mouvements de lame pour les applications de nivellement de précision et de refoulement intensives, ce qui réduit les interventions de l'utilisateur de jusqu'à 80 %.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat GRADE avec 3D pour tracteurs est un système de commande de nivellement monté en usine conçu pour améliorer l'efficacité, la précision et la productivité lors du nivellement. Il automatise les mouvements de lame pour les applications de nivellement de précision et de refoulement intensives, ce qui réduit les interventions de l'utilisateur de jusqu'à 80 %.

Découvrir la technologie

Découvrez les offres disponibles pour  D4

Afficher davantage d'offres