D8

Tracteurs intermédiaires D8

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Modèle de moteur
C15 Cat
C15 Cat
Puissance – Nette
354 HP
264 kW
Poids en ordre de marche
87600 lb
39750 kg

Vue d'ensemble

UNE PRODUCTIVITÉ QUI PAIE

Le tracteur D8 Cat® (auparavant D8T) augmente votre productivité de jusqu'à 18 % sans consommer plus de carburant. La transmission automatique à quatre rapports ainsi qu'un choix de technologies Grade intégrées en usine permettent aux conducteurs d'atteindre une productivité et une efficacité optimales, quel que soit leur niveau d'expérience.

Avantages

Pas de carburant supplémentaire

Déplacement de matériaux supplémentaires sans augmentation de la consommation de carburant dans la plupart des applications. Jusqu'à 11 % d'économie de carburant dans les applications moins intensives.

Jusqu'à 18% Plus grande quantité de matériau déplacée par heure

La transmission entièrement automatique et l'augmentation de la puissance et des performances de direction offrent un niveau de productivité jamais atteint. La plus grande capacité de la lame permet d'effectuer le travail en moins de passages.

Déplacez plus de matériaux en dépensant moins de carburant

Les technologies Grade vous aident à travailler de manière plus rapide et précise, avec moins de retouches. La lame et les options de train de roulement vous permettent d'affronter les conditions les plus difficiles pour un coût total réduit.

Spécifications produit pour D8

Modèle de moteur C15 Cat C15 Cat
Puissance – Nette 354 HP 264 kW
Puissance nette, ISO 9249/SAE J1349 354 HP 264 kW
Puissance nette : ISO 9249 (DIN) 359 mhp 359 mhp
Émissions Normes EPA Tier4 Final (États-Unis)/StageV (Union européenne)/Stage V (Corée) Normes EPA Tier4 Final (États-Unis)/StageV (Union européenne)/Stage V (Corée)
Nota (1) Puissance nette 1 900 tr/min. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un module d'émissions propres et d'un alternateur. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. Puissance nette 1 900 tr/min. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un module d'émissions propres et d'un alternateur. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du diesel ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du diesel ULSD mélangé aux carburants à faible intensité en carbone suivants, jusqu'au : biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras) 20 %** ou diesel 100 % renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (gas-to-liquid, gaz liquéfié). Référez – vous aux directives pour une application réussie. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (Recommandations relatives aux liquides des machines Caterpillar) (SEBU6250) pour plus de détails. ** Les moteurs sans dispositifs de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat). Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du diesel ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du diesel ULSD mélangé aux carburants à faible intensité en carbone suivants, jusqu'au : biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras) 20 %** ou diesel 100 % renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (gas-to-liquid, gaz liquéfié). Référez – vous aux directives pour une application réussie. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (Recommandations relatives aux liquides des machines Caterpillar) (SEBU6250) pour plus de détails. ** Les moteurs sans dispositifs de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat).
Nota (3) Numéro de construction de la machine : 21B Numéro de construction de la machine : 21B
Poids en ordre de marche 87600 lb 39750 kg
Groupe motopropulseur Powershift à 4 rapports entièrement automatique Powershift à 4 rapports entièrement automatique
Réservoir de carburant 165 US gal 627 l
Réservoir de DEF 6 US gal 24 l
Poids en ordre de marche 88698 lb 40233 kg
Pression au sol 13 psi 91 kPa
Largeur de patin standard 24 in 610 mm
Lame Semi-universelle (SU) Semi-universelle (SU)
Capacité de la lame 13 yd³ 10 m³
Poids en ordre de marche 84906 lb 38513 kg
Pression au sol 8 psi 55.3 kPa
Largeur de patin standard 38 in 965 mm
Lame Semi-universelle (SU) Semi-universelle (SU)
Capacité de la lame 12.9 yd³ 9.9 m³
Poids en ordre de marche 88206 lb 40010 kg
Pression au sol 13 psi 91 kPa
Largeur de patin standard 24 in 610 mm
Lame Décharge sanitaire semi-universelle (SU) Décharge sanitaire semi-universelle (SU)
Capacité de la lame 21 yd³ 28 m³
Poids en ordre de marche 93672 lb 42489 kg
Pression au sol 8.8 psi 61 kPa
Largeur de patin standard 38 in 965 mm
Lame Décharge sanitaire semi-universelle (SU) Décharge sanitaire semi-universelle (SU)
Capacité de la lame 27.9 yd³ 21.2 m³
Recyclabilité 98% 98%
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 2,5 kg de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 3,575 tonnes métriques. Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 2,5 kg de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 3,575 tonnes métriques.

D8 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

Groupe motopropulseur

  • Moteur diesel C15, système à injecteurs-pompes électroniques (EUI, Electronic Unit Injection), post-traitement conforme aux normes sur émissions de l'EPA Tier 4 Final pour les États-Unis/Stage V pour la Corée
  • Démarrage électrique 24 V
  • Refroidisseur d'admission air-air (ATAAC)
  • Filtre à air avec indicateur de colmatage électronique
  • Liquide de refroidissement longue durée
  • Ventilateur à aspiration à sens de marche inversé automatique
  • Réducteurs planétaires à quatre planétaires et double réduction
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Circuit de refroidissement à plan unique hautes performances
  • Frein de stationnement électronique
  • Préfiltre, tube éjecteur de poussière Strata
  • Grille d'entrée de préfiltre
  • Gestion des changements de rapport : Autoshift complet
  • Circuit d'échappement insonorisé
  • Aide au démarrage à l'éther automatique
  • Coupleur différentiel à embrayage de verrouillage
  • Module de commande de transmission électronique
  • Transmission, powershift à commande électronique
  • Turbocompresseur
  • Séparateur d'eau

Poste de conduite

  • Éclairage de montée/descente avec minuterie d'arrêt
  • Accoudoirs réglables
  • Siège à suspension pneumatique
  • Cabine ROPS/FOPS insonorisée
  • Pédale de décélération
  • Réchauffeur et ventilation
  • Éclairages intérieurs de courtoisie à LED
  • Rétroviseur
  • Passage de fil vers/depuis la cabine prévu
  • Radio, AM/FM, Bluetooth
  • Climatiseur monté sur le cadre ROPS
  • Ceinture de sécurité à enrouleur
  • Contacteurs au pouce de commandes de direction, d'orientation et de vitesse avec bouton de rappel
  • Interface utilisateur à écran tactile : centrale de surveillance électronique, informations d'entretien pour le diagnostic, préférences du conducteur
  • Essuie-glaces à balayage intermittent

Technologie Cat

  • Prééquipement pour commande de nivellement
  • Compatibilité avec les radios et stations de base de Trimble, Topcon et Leica
  • Capacité d'installation des systèmes de nivellement 3D de Trimble, Topcon et Leica.

Groupe motopropulseur, moteur, freins

  • Freins, de base ou pour service intensif
  • Préfiltre de moteur, de base ou avec grille

Blindages inférieurs

  • Essieu

Équipement électrique

  • Avertisseur de recul
  • Convertisseur, 24V/12V
  • Prise de diagnostic
  • Centrale d'entretien au niveau du sol avec compteur d'entretien
  • Klaxon avant

Réducteurs

  • Réducteurs : LGP ou protégés
  • Réducteurs : standard, protégés ou Arctic

Circuit hydraulique

  • Circuit hydraulique de cavage de lame et du ventilateur : cavage simple ou cavage double
  • Vanne de chute rapide activée électroniquement
  • Circuit hydraulique à commande électronique à détection de charge, levage et inclinaison de lame
  • Circuit hydraulique, commande électronique, circuit hydraulique arrière à détection de charge, prééquipement pour ripper ou treuil
  • Circuit hydraulique, pompes de direction et d'outils de travail indépendantes

Autres équipements standard

  • Témoin d'entretien du compartiment moteur
  • Balancier de suspension, claveté
  • Dispositif de traction avant
  • Blindages inférieurs sur charnière
  • Boîtier chauffage/ventilation/climatisation, résistant à la corrosion
  • Product Link
  • Orifices de prélèvement S-O-S
  • Ensemble de 6 projecteurs
  • Direction de différentiel à commande électronique
  • Protection antivandalisme pour compartiments de liquide

Démarreurs, batteries et alternateurs

  • Alternateurs, 150A, de base ou carénés
  • Batteries : usage intensif ou Arctic
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur (120V)
  • Prise de démarrage auxiliaire

Train de roulement

  • Chaînes à bagues de retenue (PPR) (44 sections, étanches et lubrifiées, patins à arête simple)
  • Chaîne à bagues de retenue 610 mm (24 in) pour service intensif
  • Châssis porteur tubulaire à huit galets (prééquipement pour galet supérieur)
  • Versions de jauge : standard ou LGP
  • Galets et roues folles lubrifiés à vie
  • Segments remplaçables de couronne de barbotin
  • Train de roulement suspendu
  • Tendeurs de chaîne hydrauliques
  • Guide de chaîne
  • Maillons de fermeture en deux parties

D8 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

Groupe motopropulseur, moteur, freins

  • Moteur diesel C15, système à injecteurs-pompes électroniques (EUI, Electronic Unit Injection), post-traitement conforme aux normes européennes sur les émissions Stage V
  • Moteur avec écran thermique
  • Système de vidange d'huile rapide
  • Radiateur, 6,35 ailettes par pouce, débris

Poste de conduite

  • Surfaces vitrées de la cabine : simple vitrage, double vitrage amélioré ou 40psi
  • Cabine, plate-forme : standard, ouverture rapide ou 5e centile
  • Siège de la cabine : revêtement en tissu, chauffé
  • Siège de la cabine : chauffé et ventilé
  • Équipements de visibilité : de base ou une seule caméra

Technologie Cat

  • Option de prééquipement (ARO), cavage simple ou cavage double
  • AutoCarry/AutoRip, cavage simple ou cavage double
  • Cat Grade avec 3D
  • Command pour prééquipement de refoulement
  • Commande de la machine, de base, cavage simple ou cavage double
  • Product Link: mode cellulaire ou double

Bulldozers

  • 8A
  • 8SU LGP
  • 8SU/U: de base, protégé ou cavage double protégé
  • 8U LGP : cavage simple protégé ou cavage double protégé

Lames

  • Lame orientable
  • LGP orientable
  • SU LGP
  • SU LGP pour décharge sanitaire
  • Semi-universelle (SU)
  • SU pour décharge sanitaire avec plaque d'usure
  • SU avec lames de coupe Performance
  • SU avec plaque de poussée
  • SU avec rehausse, lames de coupe Performance
  • SU avec rehausse et plaque d'usure
  • Lame universelle
  • Universel pour décharge sanitaire
  • Universel avec rehausse et plaque d'usure
  • Lames de coupe FirstCut (lames SU)

Train de roulement

  • Train de roulement à chaînes à bagues de retenue (PPR, Positive Pin Retention) : suspendu, protégé ou Arctic
  • Chaîne à bagues de retenue (PPR) de 610 mm (24 in) pour service modéré
  • Chaîne à bagues de retenue (PPR) de 610 mm (24 in) pour service très intensif
  • Chaîne à bagues de retenue de 610 mm (24 in) pour service intensif, trapézoïdale
  • Chaîne à bagues de retenue (PPR) de 660 mm (26 in) pour service modéré
  • Chaîne à bagues de retenue de 660 mm (26 in) pour service intensif
  • Chaîne à bagues de retenue de 660 mm (24 in) pour service intensif, trapézoïdale
  • Chaîne à bagues de retenue de 610 mm (24 in) pour service très intensif, trapézoïdale
  • Chaîne à bagues de retenue de 711 mm (28 in) pour service modéré
  • Chaîne à bagues de retenue de 711 mm (28 in) pour service intensif
  • Chaînes à bagues de retenue (PPR) de 711 mm (28 in) pour service modéré, trapézoïdales
  • Chaîne à bagues de retenue de 711 mm (28 in) pour service intensif, trapézoïdale
  • Chaîne à bagues de retenue de 965 mm (38 in) pour service modéré
  • Chaîne à bagues de retenue de 965 mm (38 in) pour service intensif
  • Chaîne à bagues de retenue de 965 mm (38 in) pour service intensif, trapézoïdale
  • Chaîne de train de roulement extra-robuste pour une durée de vie prolongée (44 sections, étanche et lubrifiée, patins à arête simple)
  • Train de roulement extra-robuste pour une durée de vie prolongée : suspendu, protégé ou Arctic
  • Chaîne HDXL de 610 mm (24 in) pour service modéré
  • Chaîne HDXL de 610 mm (24 in) pour service intensif
  • Chaîne HDXL de 610 mm (24 in) pour service très intensif
  • Chaîne HDXL de 660 mm (26 in) pour service intensif
  • Chaîne HDXL de 660 mm (26 in) pour service intensif, trapézoïdale
  • Chaîne HDXL de 711 mm (28 in) pour service intensif
  • Chaîne HDXL de 965 mm (38 in) pour service intensif
  • Chaîne HDXL de 965 mm (38 in) pour service intensif, trapézoïdale
  • Galets supérieurs : suspendus, suspendus Arctic ou sans galets supérieurs

Blindages inférieurs

  • Blindages inférieurs avec contrepoids avant
  • Extra-robustes, étanches
  • Motorisés
  • Copeaux de bois

Équipement électrique

  • Lampe stroboscopique d'avertissement
  • Groupes d'éclairage : de base, haut de gamme ou arceaux
  • Support de lampe stroboscopique d'avertissement

Protections

  • Protection contre les débris de ventilation
  • Protection du dispositif de remplissage rapide de carburant
  • Réservoir de carburant et protection
  • Protection de la grille contre les débris
  • Pare-brise arrière
  • Barres de décrottage avant
  • Groupe d'arceaux

Circuit hydraulique

  • Circuit hydraulique d'équipement arrière : ripper, treuil ou aucun

Autres équipements

  • Peinture noire, lame
  • Contrepoids supplémentaire
  • Robinets de vidange écologiques
  • Poignées, bras de poussée
  • Treuil PA140VS
  • Treuil PDF W12 E
  • Stores

Équipements arrière

  • Contrepoids arrière
  • Barre d'attelage rigide
  • Ripper multident
  • Ripper multident avec barre de décrottage
  • Aucun équipement arrière
  • Treuil PA140VS, vitesse variable
  • Barre de décrottage arrière
  • Ripper monodent avec extracteur de broche
  • Ripper monodent avec extracteur et barre de décrottage
  • Ripper monodent avec barre de décrottage

Dents de porte-dents du ripper

  • Multident
  • Monodent
  • Monodent, pénétration profonde

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Command pour le refoulement dans la construction

    Cat Command pour le refoulement est un système en option qui permet aux conducteurs de contrôler un bulldozer à distance lors d'activités dangereuses, contribuant ainsi à la sécurité des chantiers.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat Command pour le refoulement est un système en option qui permet aux conducteurs de contrôler un bulldozer à distance lors d'activités dangereuses, contribuant ainsi à la sécurité des chantiers.

Découvrir la technologie
  • Dépistage des pannes à distance Cat

    Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

  • Mise à jour à distance Cat

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie
  • Cat GRADE avec 3D pour tracteurs

    Cat GRADE avec 3D pour tracteurs est un système de commande de nivellement monté en usine conçu pour améliorer l'efficacité, la précision et la productivité lors du nivellement. Il automatise les mouvements de lame pour les applications de nivellement de précision et de refoulement intensives, ce qui réduit les interventions de l'utilisateur de jusqu'à 80 %.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat GRADE avec 3D pour tracteurs est un système de commande de nivellement monté en usine conçu pour améliorer l'efficacité, la précision et la productivité lors du nivellement. Il automatise les mouvements de lame pour les applications de nivellement de précision et de refoulement intensives, ce qui réduit les interventions de l'utilisateur de jusqu'à 80 %.

Découvrir la technologie

Découvrez comment D8 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Tracteur D8

Tracteur D8

Tracteur D8

Tracteur D8

Tracteur D8

Tracteur D8

Tracteur D8

Tracteur D8 avec commande à distance COMMAND

Tracteur D8

Tracteur D8

Tracteur D8
Tracteur D8
Tracteur D8
Tracteur D8
Tracteur D8
Tracteur D8
Tracteur D8
Tracteur D8 avec commande à distance COMMAND
Tracteur D8
Tracteur D8

Tracteur D8 Cat avec blindage inférieur motorisé

Tracteur D8 Cat avec blindage inférieur motorisé

360 View
360 View
360 View
Le tracteur D8T devient le D8

Le tracteur D8T devient le D8

Une productivité D8 qui paie

Une productivité D8 qui paie

Le tracteur D8T devient le D8
Une productivité D8 qui paie

Faites un tour interactif et virtuel du produit pour découvrir les formidables caractéristiques et avantages du D8

Lancer la présentation du modèle D8
close

Découvrez les offres disponibles pour  D8

Afficher davantage d'offres