D8 XE

Tracteurs intermédiaires D8 XE Tier 4 / Stage V

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance nette – ISO 9249
348 HP
259 kW
Poids en ordre de marche
88405 lb
40100 kg
Capacité de la lame
13.47 yd³
10.3 m³

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 6

GROUPE MOTOPROPULSEUR ÉLECTRIQUE : COMMENT ÇA MARCHE

GROUPE MOTOPROPULSEUR ÉLECTRIQUE : COMMENT ÇA MARCHE

Énergie mécanique → Énergie électrique → Onduleur → Alternateur → Réducteur

En résumé, le groupe motopropulseur électrique du D8 XE convertit l'énergie mécanique en énergie électrique. L’onduleur assure la liaison avec l’alternateur, lequel fournit la puissance nécessaire aux réducteurs. La propulsion électrique permet de réduire la consommation de carburant jusqu’à 10 %1 par rapport à un modèle standard équivalent. Grâce à la propulsion électrique, aucun changement de vitesse n’est nécessaire. La puissance transmise au sol est continuellement optimisée, aussi bien lors des déplacements que pendant les opérations de poussée intensives. La force de poussée reste constante tout au long du cycle, contribuant à réduire les temps d’exécution. Les conducteurs n’ont qu’à sélectionner la vitesse de déplacement souhaitée et commencer le travail. La remise à neuf certifiée du groupe motopropulseur et du système hydraulique du D8 XE peut coûter jusqu’à 15 % de2 moins que celle d’une transmission mécanique comparable.
CONÇU POUR TRAVAILLER

CONÇU POUR TRAVAILLER

Le groupe motopropulseur électrique comprend moins de composants mobiles qu’une transmission traditionnelle. La diminution du nombre de pièces et de fluides à entretenir, combinée à des intervalles de maintenance prolongés, peut réduire les coûts d’entretien jusqu’à 5 %3. La remise à neuf du groupe motopropulseur permet de prolonger la durée de service d’une machine fiable au sein de la flotte, pour un investissement inférieur à celui d’un remplacement complet.
        
  • Possibilité d’équiper la machine dès l’usine du système Cat Grade avec les technologies 3D ou Detect, afin d’éviter toute installation ultérieure en atelier.
  •     
  • Réduisez les temps d'arrêt grâce au diagnostic à distance en lecture/écriture, permettant aux techniciens de concessionnaires de diagnostiquer davantage de problèmes à distance, ce qui permet de gagner du temps sur les appels d'entretien.
  •     
  • La plateforme munie de garde-corps permet un ravitaillement en carburant et en liquide d’échappement diesel (DEF) à la fois sûr et pratique.
  •     
  • Un ventilateur hydraulique à vitesse variable et à sens de marche inversé vous aide à éliminer les débris pendant que vous travaillez, vous permettant ainsi d'économiser du temps de nettoyage et d'entretien.
  •     
  • Le barbotin surélevé facilite le nettoyage et offre un entretien pratique et modulaire.
  •     
  • La durée de vie prolongée des projecteurs à diode vous permet d'économiser du temps et de l'argent.
  •     
  • Accès facile sans outils sous le plancher de la cabine si nécessaire.
  •     
  • La cabine peut être déposée en environ 30 minutes
AIDES AU CONDUCTEUR : TECHNOLOGIES ASSIST

AIDES AU CONDUCTEUR : TECHNOLOGIES ASSIST

Les fonctions d'assistance facilitent le travail des conducteurs, notamment les moins expérimentés. Certaines fonctions de la lame et de la direction sont automatisées, pour permettre aux conducteurs les moins expérimentés de travailler à des niveaux de productivité plus proches de ceux de leurs collègues plus chevronnés. Les conducteurs chevronnés pourront profiter d'une réduction de leurs efforts et de leur niveau de fatigue, ainsi que de résultats plus rapides et plus précis.

Cat Assist avec l’option Attachment Ready (ARO) comprend :
        
  • Slope Assist – Maintient automatiquement l’inclinaison de la lame sans recours au GPS
  •     
  • Steer Assist – Aide la machine à conserver une trajectoire rectiligne
  •     
  • Stable Blade – Facilite le nivellement de finition en gérant les fonctions de levage et d’inclinaison de la lame, ainsi que sa réactivité
  •     
  • Traction Control – Réduit le patinage des chaînes afin de limiter leur usure*
  •     
  • AutoCarry™ – Maintient automatiquement une charge optimale de la lame et intègre des paramètres de plancher*
  •     
  • Blade Load Monitor – Contribue à maintenir des charges de lame maximales*
  •     
  • Blade Recall – Replace automatiquement la lame dans une position prédéfinie
  •     
  • AutoRip – Ajuste la profondeur du ripper, la position de la lame et la vitesse des chaînes (uniquement pour les modèles D7 et D8)
  •     
  • ARO – Capteurs (IMU) intégrés au tracteur pour la prise en charge de la fonction GPS.
Cat

PRENEZ DES PRÉCAUTIONS : IDENTIFIEZ LES DANGERS

Les technologies de sécurité Detect contribuent à identifier, évaluer, réduire et gérer les risques potentiels en renforçant l’attention, la perception et la conscience situationnelle du conducteur. Certaines fonctions sont proposées en option dès l’usine. Certaines fonctions ne sont pas compatibles avec Cat Command.
        
  • Vision panoramique : transformez la caméra arrière en un système de vision intelligent grâce à l’ajout de trois caméras supplémentaires positionnées à l’avant et sur les côtés de la machine. Un écran tactile couleur dédié de 254 mm (10 po), installé au-dessus de l’écran principal de la cabine, offre une visualisation continue de l’environnement de la machine.
  •     
  • Système de ceinture de sécurité
              
    • Alerte de ceinture de sécurité – avertissements sonores et visuels destinés au conducteur. Un témoin lumineux externe en option fournit une indication claire de l’attention portée par le conducteur à la sécurité de fonctionnement.
    •         
    • Mauvaise utilisation de la ceinture de sécurité – Détecte une utilisation inadéquate de la ceinture et avertit le conducteur.
    •         
    • Verrouillage de la ceinture de sécurité – Peut empêcher tout déplacement de la machine lorsque la ceinture de sécurité n’est pas attachée.
    •     
        
  •     
  • Détection de personnes à l’arrière – Lorsque le système repère une ou plusieurs personnes dans l’une des zones de détection arrière, il transmet au conducteur des alertes visuelles et sonores par l’intermédiaire de l’écran de cabine.
  •     
  • Blocage de la marche arrière – Empêche la machine de passer en marche avant ou arrière lorsqu'elle est à l'arrêt et qu'une détection est active dans l'une des zones de détection arrière.
Certaines fonctionnalités nécessitent l'achat d'une licence supplémentaire ou l'installation de matériel pour fonctionner pleinement.
CONFIGURATION DE GESTION DES DÉCHETS

CONFIGURATION DE GESTION DES DÉCHETS

  • Une meilleure étanchéité sur l'ensemble de la machine empêche la pénétration de la poussière et des débris.
  • Circuit de refroidissement conçu pour les environnements contenant une grande quantité de débris, avec un ventilateur à sens de marche inversé automatique, avec système pivotant afin de faciliter l'accès pour le nettoyage. Les tracteurs XE assurent une gestion thermique plus performante, ce qui les rend particulièrement adaptés aux applications de traitement des déchets.
  • La cabine est dotée de portes en polycarbonate résistant aux chocs, éliminant le besoin d'installer des grilles de portes.
  • Les lames pour décharge sanitaire et les patins de chaîne à évidement central vous aident à optimiser votre chargeuse à chaînes pour le traitement des déchets en fonction de la tâche à accomplir.
  • Des protections et des joints spéciaux sur l'ensemble de la machine permettent de protéger les composants contre les chocs et les débris présents dans l'air.
  • Les protections multicouches du réducteur, notamment une protection de type labyrinthe pouvant tourner à 90°, évitent la pénétration de terre et de débris au niveau du joint Duo-Cone™ pour protéger d'huile du réducteur.
  • Les protections des joints de l'arbre de pivot empêchent les débris de pénétrer dans les joints et de les endommager.
  • Les barres de décrottage empêchent les débris d'endommager la machine.
  • Le vérin d'inclinaison avec bague rotative empêche les matériaux d'emballage de se fixer sur les flexibles.
  • La protection de radiateur extra-robuste sur charnières protège le radiateur et le ventilateur contre la pénétration de matériaux en ligne droite ou par-dessous la lame.
  • Blindages inférieurs à charnières pour un nettoyage facile et empêcher la pénétration de débris.
  • Les projecteurs sont montés en hauteur, loin des principales zones de débris. Cela garantit leur protection, tout en offrant un excellent éclairage de la zone de travail. Un ensemble de 12 diodes en option fournit une visibilité à 360°.
  • Le préfiltre motorisé augmente l'intervalle de changement du filtre de la cabine à 1 000 heures.
  • Écrans thermiques laminés et module d'émissions propres isolé.
  • DURABILITÉ

    DURABILITÉ

  • Les ®moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (carburant diesel à très faible teneur en soufre, contenant 15 ppm de soufre ou moins) et sont compatibles* avec du carburant ULSD mélangé aux carburants suivants à faible intensité carbone**, jusqu'à :
              
    • 20 % de biodiesel FAME (ester méthylique d'acide gras)***
    •         
    • 100 % de diesel renouvelable, HVO (huile végétale hydrogénée) et carburants GTL (gaz à liquide)
    •     
  • Se référer aux directives pour une application réussie. Veuillez contacter votre concessionnaire Cat ou référez-vous à la publication spéciale SEBU6250 – Caterpillar Machine Fluids Recommendations (Recommandations relatives aux liquides des machines Caterpillar).
  • Le moteur Cat® C15 est conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA des États-Unis, Phase V de l'UE, Tier 5 de la Corée et 2014 du Japon.
  • Le D8 XE génère jusqu’à 10 %4 d’émissions de CO2 en moins que le D8 (22A) doté d’un embrayage à verrouillage.
  • Le système AutoCarry™ automatise le levage de la lame afin de réduire le glissement des chaînes pour une efficacité maximale à chaque passage, ce qui contribue à réduire la consommation de carburant et les émissions de gaz à effet de serre.
  • La fonction® Cat Grade avec Slope Assist™ contribue à éviter les reprises coûteuses, à limiter la consommation de carburant et à réduire les émissions de gaz à effet de serre en automatisant le positionnement de la lame sans recourir à un signal GPS.
  • Cat® Grade avec 3D automatise les mouvements de la lame à partir d’un signal GPS afin de suivre un plan de nivellement, tout en diminuant la consommation de carburant et les émissions de gaz à effet de serre grâce à une précision et une efficacité accrues.
  • Les intervalles d'entretien prolongés réduisent non seulement les temps d'arrêt, mais diminuent également la quantité de fluide et de filtres remplacés au cours de la durée de vie de la machine.
  • VisionLink™ présente les émissions de CO2 des équipements suivis, calculées selon le type de carburant à partir de la consommation quotidienne sur la période sélectionnée.
  • La mise à jour à distance réduit les temps d'arrêt et les temps d'entretien tout en maintenant le fonctionnement de vos ressources à un rendement optimal. Les alertes de mises à jour de la machine sont envoyées virtuellement par votre concessionnaire Cat et les mises à jour peuvent être effectuées sans nécessiter la présence d'un technicien du concessionnaire sur place.
  • Le dépistage des pannes à distance réduit les temps d'entretien et maintient le fonctionnement de la machine au rendement optimal en permettant à votre concessionnaire Cat de tester la machine virtuellement pendant le travail. Une fois qu'un problème est identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent.
  • Spécifications produit pour D8 XE

    Puissance nette – ISO 9249 348 HP 259 kW
    Puissance nette – ISO 9249 (DIN) 352 mhp 352 mhp
    Puissance moteur – ISO 14396 366 HP 273 kW
    Puissance moteur – ISO 14396 (DIN) 371 mhp 371 mhp
    Modèle de moteur C15 Cat C15 Cat
    Émissions Normes sur les émissions américaines Tier 4 Final EPA, européennes Stage V, coréennes Stage V et japonaises 2014. Normes sur les émissions américaines Tier 4 Final EPA, européennes Stage V, coréennes Stage V et japonaises 2014.
    Numéro de version 22A 22A
    Nota (1) La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur.
    Nota (2) Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) et sont compatibles* avec du carburant ULSD mélangé aux carburants** à faible intensité en carbone suivants contenant jusqu'à : 2 0% de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)***, 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Se référer aux directives pour une application réussie. Veuillez consulter le concessionnaire Cat ou la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus de détails. *Bien que les moteurs Caterpillar soient compatibles avec ces combustibles alternatifs, leur utilisation peut être interdite dans certaines régions. **Les émissions de gaz à effet de serre par le tuyau d'échappement provenant de carburants à faible intensité carbone sont pratiquement identiques à celles des carburants traditionnels. ***Les moteurs sans dispositif de post-traitement sont compatibles avec des mélanges plus élevés, jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges contenant plus de 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat). Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) et sont compatibles* avec du carburant ULSD mélangé aux carburants** à faible intensité en carbone suivants contenant jusqu'à : 2 0% de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)***, 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Se référer aux directives pour une application réussie. Veuillez consulter le concessionnaire Cat ou la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus de détails. *Bien que les moteurs Caterpillar soient compatibles avec ces combustibles alternatifs, leur utilisation peut être interdite dans certaines régions. **Les émissions de gaz à effet de serre par le tuyau d'échappement provenant de carburants à faible intensité carbone sont pratiquement identiques à celles des carburants traditionnels. ***Les moteurs sans dispositif de post-traitement sont compatibles avec des mélanges plus élevés, jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges contenant plus de 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat).
    Poids en ordre de marche 88405 lb 40100 kg
    Capacité de la lame 13.47 yd³ 10.3 m³
    Lame Semi-universelle (SU) Semi-universelle (SU)
    Pression au sol 13.2 psi 91 kPa
    Largeur de patin standard 24 in 610 mm
    Groupe motopropulseur Entraînement électrique Entraînement électrique
    Réservoir de carburant 139.5 gal (US) 528 l
    Réservoir de DEF 8.7 gal (US) 33 l
    Poids en ordre de marche 85286 lb 38685 kg
    Capacité de la lame 12.95 yd³ 9.9 m³
    Lame LGP Semi-universelle (SU) LGP Semi-universelle (SU)
    Pression au sol 8.05 psi 55.5 kPa
    Largeur de patin standard 38.2 in 970 mm
    Poids en ordre de marche 89287 lb 40500 kg
    Capacité de la lame 27.73 yd³ 21.2 m³
    Lame Lame semi-universelle pour décharge sanitaire avec plaque d'usure Lame semi-universelle pour décharge sanitaire avec plaque d'usure
    Pression au sol 12.33 psi 85 kPa
    Largeur de patin standard 26 in 660 mm
    Poids en ordre de marche 92914 lb 42145 kg
    Capacité de la lame 29.04 yd³ 22.2 m³
    Lame LGP Semi-universel pour décharges sanitaires LGP Semi-universel pour décharges sanitaires
    Pression au sol 8.77 psi 60.5 kPa
    Largeur de patin standard 38.2 in 970 mm
    Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz. S'il est équipé de R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430), le système contient 1,36 kg (2,99 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 1,946 tonne métrique (2,145 tonnes US). Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a ou R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz. S'il est équipé de R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430), le système contient 1,36 kg (2,99 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 1,946 tonne métrique (2,145 tonnes US).

    D8 XE Équipement standard

    NOTA

    • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

    GROUPE MOTOPROPULSEUR

    • Moteur diesel C15 Cat
    • Groupe motopropulseur électrique
    • Réducteur, à double réduction – Standard ou LGP
    • Pompe d'amorçage de carburant, électrique

    TECHNOLOGIE CAT

    • Slope Indicate (Indicateur de pente)
    • Cat Assist avec pack ARO
    • Cabine compatible avec le système de contrôle de pente tiers
    • Compatibilité avec les radios et stations de base de Trimble, Topcon et Leica
    • Capacité d'installation des systèmes de nivellement 3D de Trimble, Topcon et Leica.
    • Mises à jour à distance/Dépistage des pannes à distance
    • Sécurité de la machine – Mot de passe
    • Prééquipement pour commande à distance

    POSTE DE CONDUITE

    • Cabine entièrement redessinée avec ROPS et FOPS intégrés
    • Écran tactile à cristaux liquides couleur 254 mm (10 pouces)
    • Caméra de recul haute définition avec lignes de recul
    • Système chauffage/ventilation/climatisation (HVCA) modulaire monté sur cabine
    • Commandes d'équipement et de direction électrohydrauliques
    • Siège en tissu
    • Éclairage de série — 6 diodes

    CIRCUIT HYDRAULIQUE

    • Pompe de direction et pompe d'équipement indépendantes
    • Circuit hydraulique à détection de charge

    TRAIN DE ROULEMENT

    • Extra-robuste (HDL avec DuraLink™)
    • Patins de chaîne pour service modéré

    ENTRETIEN ET MAINTENANCE

    • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·S℠)
    • Centrale d'entretien au niveau du sol
    • Dépose de la cabine en 30 minutes
    • Robinets de vidange écologiques
    • Projecteurs sous le capot
    • Porte-pelle

    D8 XE Options

    NOTA

    • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

    GROUPE MOTOPROPULSEUR

    • Réducteurs à double réduction – pour applications Arctic et gestion des déchets

    TECHNOLOGIE CAT

    • Compatible Cat Grade 3D avec pack Assist (matériel uniquement)
    • Cat Grade 3D avec module d'assistance*
    • Product Link™ – Mode cellulaire ou double
    • Capteur d'usure des chaînes Cat
    • Connectivité Grade
    • Radio pour les corrections de pente
    • Système de sécurité machine – Bluetooth®
    • Cat Command pour le refoulement

    POSTE DE CONDUITE

    • Vitre de cabine capable de supporter jusqu'à 40 psi
    • Siège Deluxe en cuir chauffé et ventilé
    • Communication avec prééquipement radio
    • Projecteurs haut de gamme – 12 diodes
    • Témoins d'avertissement intégrés

    TRAIN DE ROULEMENT

    • Patins de chaîne pour service intensif

    LAMES

    • Semi-universelle (SU)
    • Lame universelle (U)
    • Angle (A)
    • LGP Semi-universelle (SU)
    • LGP orientable (A)
    • Lame semi-universelle pour décharge sanitaire avec plaque d'usure
    • Universel pour décharge sanitaire
    • LGP Semi-universel pour décharges sanitaires

    ENTRETIEN ET MAINTENANCE

    • Remplissage rapide du réservoir de carburant
    • Plancher cabine à accès rapide
    • Vidange d'huile rapide

    Technologie et services compatibles

    Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

    1 - 8 de 9 Items Éléments
    Précédent Suivant

    La fonction Cat® AutoCarry™ pour tracteurs aide les conducteurs pour le maintien des charges complètes sur la lame tout en réduisant la fatigue. La fonction AutoCarry fonctionne en tandem avec le moniteur de charge de la lame pour améliorer la régularité de la charge avec moins d'effort.

    Découvrir la technologie

    Avec Cat® Grade avec Slope Assist™, tous les travaux de refoulement sont tout simplement plus rapides et plus faciles. Le système maintient l'inclinaison longitudinale et la pente transversale de la lame afin d'obtenir des surfaces de meilleure qualité, et ce même si le conducteur est peu expérimenté.

    Découvrir la technologie

    La fonction Cat® Stable Blade pour les tracteurs fonctionne de manière transparente avec les interventions du conducteur pour l'aider à produire une surface plus lisse lors d'une utilisation manuelle.

    Découvrir la technologie

    Cat® Steer Assist pour tracteurs automatise de multiples fonctions de direction pour faciliter les opérations. Augmentez la productivité tout en réduisant les efforts, afin de gagner en efficacité et réduire la fatigue du conducteur. ​

    Découvrir la technologie

    La commande de traction Cat® pour tracteurs diminue le patinage excessif de la chaîne dans des conditions de pleine charge et améliore la durée de vie du train de roulement. Elle diminue la fatigue du conducteur et augmente la productivité en assurant une passe en marche arrière plus fluide.

    Découvrir la technologie
    1 - 8 de 9 Items Éléments
    Précédent Suivant

    Cat Command est un système de commande à distance avancé qui permet aux conducteurs de descendre de la machine et de les maintenir à l'écart de potentiels dangers lorsqu'ils travaillent dans un environnement contenant des substances dangereuses ou dans des situations dangereuses. L'intégration étroite du système avec les circuits de la machine assure un contrôle souple et précis pour une efficacité et une productivité optimales.

    Découvrir la technologie
    1 - 8 de 9 Items Éléments
    Précédent Suivant

    Même si les machines sont conçues pour optimiser la visibilité du conducteur, il peut être très difficile pour les conducteurs de surveiller constamment ce qu'il se passe autour d'eux. Cat® Detect - Détection des personnes est un système de caméra intelligente qui peut alerter un conducteur lorsqu'une personne pénètre dans une zone dangereuse d'une machine.

    Découvrir la technologie

    Le système de rappel de ceinture de sécurité améliore la sécurité en invitant les conducteurs à attacher leur ceinture avant d'utiliser la machine, contribuant ainsi à réduire les risques et à créer des environnements de travail plus sûrs.

    Découvrir la technologie
    1 - 8 de 9 Items Éléments
    Précédent Suivant

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

    Découvrir la technologie

    Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

    Découvrir la technologie

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

    Découvrir la technologie

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

    Découvrir la technologie
    1 - 8 de 9 Items Éléments
    Précédent Suivant

    Cat GRADE avec 3D pour tracteurs est un système de commande de nivellement monté en usine conçu pour améliorer l'efficacité, la précision et la productivité lors du nivellement. Il automatise les mouvements de lame pour les applications de nivellement de précision et de refoulement intensives, ce qui réduit les interventions de l'utilisateur de jusqu'à 80 %.

    Découvrir la technologie
    1 - 8 de 9 Items Éléments
    Précédent Suivant

    VisionLink® Productivity est une plate-forme dans le Cloud qui collecte et résume les données de chantier et de télématique de machine transmises par tous vos équipements. Les données de performance exploitables transmises à la plate-forme Web permettent aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe où et à tout moment via un téléphone mobile, une tablette ou un ordinateur de bureau, à l'intérieur ou l'extérieur du chantier.

    Découvrir la technologie

    Découvrez comment D8 XE soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

    Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

    COMPARER TOUS LES MODÈLES

    Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

    Galerie média

    Configuration de série du tracteur D8 XE

    Configuration du tracteur D8 XE pour le traitement des déchets

    Tracteur D8 XE à l'œuvre

    Tracteur D8 XE repoussant un tas

    Vue de dessus du D8 XE à l'œuvre

    D8 XE déblayant de la terre

    Configuration de série du tracteur D8 XE
    Configuration du tracteur D8 XE pour le traitement des déchets
    Tracteur D8 XE à l'œuvre
    Tracteur D8 XE repoussant un tas
    Vue de dessus du D8 XE à l'œuvre
    D8 XE déblayant de la terre

    Découvrez les offres disponibles pour  D8 XE

    Afficher davantage d'offres