Tracteurs intermédiaires D8T

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Modèle de moteur
Cat C15
Cat C15
Puissance - Nette
354 HP
264 kW
Poids en ordre de marche
87600 lb
39750 kg

Vue d'ensemble

Pour une rentabilité accrue

Le tracteur D8T Cat® augmente votre productivité de jusqu'à 18 % sans consommer plus de carburant. La transmission automatique à quatre rapports ainsi qu'un choix de technologies GRADE intégrées en usine permettent aux conducteurs d'atteindre une productivité et une efficacité optimales, quel que soit leur niveau d'expérience.

Avantages

Pas de carburant supplémentaire

Déplacement de matériaux supplémentaires sans augmentation de la consommation de carburant dans la plupart des applications. Jusqu'à 11 % d'économie de carburant dans les applications moins intensives.

Jusqu'à 18 % Plus grande quantité de matériau déplacée par heure

La transmission entièrement automatique et l'augmentation de la puissance et des performances de direction offrent un niveau de productivité jamais atteint. La plus grande capacité de la lame permet d'effectuer le travail en moins de passages.

Déplacez plus de matériaux en dépensant moins de carburant

Les technologies GRADE vous aident à travailler de manière plus rapide et précise, avec moins de retouches. La nouvelle lame et les options de train de roulement vous permettent d'affronter les conditions les plus difficiles pour un coût total réduit.

Spécifications produit pour D8T

Modèle de moteur Cat C15 Cat C15
Puissance - Nette 354 HP 264 kW
Puissance nette - Nominale - ISO 9249/SAE J1349 354 HP 264 kW
Puissance nette - Nominale - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 359 mhp 359 mhp
Poids en ordre de marche 87600 lb 39750 kg

Découvrez comment D8T soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Outils et aide d'experts à chaque étape

Sustainability in Action

Nous nous engageons à vous aider à atteindre vos objectifs environnementaux et commerciaux.

En savoir plus

Améliorez la productivité et l’efficacité

La technologie Cat® Construction rend vos machines et vos conducteurs plus productifs, améliore l'efficacité, économise du carburant et réduit les coûts d'exploitation de votre flotte.

En savoir plus

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.

Consentement Marketing

Faites un tour interactif et virtuel du produit pour découvrir les formidables caractéristiques et avantages du D8T

Lancer la présentation du modèle D8T
close

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Grade avec Slope Assist pour tracteurs

    Avec Cat GRADE avec Slope Assist, les travaux de refoulement, quels qu'ils soient, sont tout simplement plus rapides et plus faciles. Le système maintient l'angle établi pour la lame afin de garantir des surfaces de meilleure qualité, et ce même si le conducteur est peu expérimenté. Il ne nécessite aucune station de référence ni aucun GPS ou laser, ni même l'achat de matériel ou de logiciels supplémentaires. Intégré en usine, Cat GRADE avec Slope Assist est prêt à l'emploi.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Avec Cat GRADE avec Slope Assist, les travaux de refoulement, quels qu'ils soient, sont tout simplement plus rapides et plus faciles. Le système maintient l'angle établi pour la lame afin de garantir des surfaces de meilleure qualité, et ce même si le conducteur est peu expérimenté. Il ne nécessite aucune station de référence ni aucun GPS ou laser, ni même l'achat de matériel ou de logiciels supplémentaires. Intégré en usine, Cat GRADE avec Slope Assist est prêt à l'emploi.

Découvrir la technologie
  • Cat Command pour le refoulement dans la construction

    Cat Command pour le refoulement est un système en option qui permet aux conducteurs de contrôler un bulldozer à distance lors d'activités dangereuses, contribuant ainsi à la sécurité des chantiers.

  • Console et station à distance Cat Command

    Renforcez la sécurité dans les environnements de travail dangereux et augmentez la productivité à l'aide de technologies Cat® Command. Les solutions à distance Command incluent des systèmes électroniques embarqués et des systèmes de visibilité qui permettent de contrôler les machines sans que personne ne soit dans la cabine.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat Command pour le refoulement est un système en option qui permet aux conducteurs de contrôler un bulldozer à distance lors d'activités dangereuses, contribuant ainsi à la sécurité des chantiers.

Découvrir la technologie

Renforcez la sécurité dans les environnements de travail dangereux et augmentez la productivité à l'aide de technologies Cat® Command. Les solutions à distance Command incluent des systèmes électroniques embarqués et des systèmes de visibilité qui permettent de contrôler les machines sans que personne ne soit dans la cabine.

Découvrir la technologie
  • API ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importez des données télématiques dans vos applications pour une meilleure gestion du parc. Notre API est conforme aux normes AEMP 2.0 et ISO 15143-3, elle est idéale pour les parcs mixtes.

  • Application Cat

    Une gestion efficace des équipements commence avec l'application Cat. Suivez l'emplacement et l'état de votre équipement, commandez un entretien ou des pièces, puis activez les dispositifs télématiques directement depuis votre appareil mobile. La gestion de votre parc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 n'a jamais été aussi facile.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Cat VisionLink

    Consultez en ligne les informations relatives aux parcs avec VisionLink et utilisez-les pour prendre des décisions éclairées pour accroître la productivité, réduire les coûts, simplifier la maintenance et améliorer la sécurité sur le chantier. Grâce aux différentes options de niveau d'abonnement, votre concessionnaire Cat peut vous aider à configurer exactement ce dont vous avez besoin pour optimiser votre parc et augmenter le rendement.

  • Dépistage des pannes à distance Cat

    Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

  • Mise à jour à distance Cat

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com est l'infrastructure basée sur le Web pour la gestion gestions des équipements numériques, ce qui vous offre un moyen facile de traiter des informations complexes. Surveillez les informations relatives au coût, à l'utilisation, à la fiabilité et à l'ancienneté, ainsi que d'autres données critiques nécessaires pour la gestion d'une entreprise plus efficace et performante. Accédez aux informations de votre équipement et mettez-vous en relation avec votre concessionnaire Cat, tout au même endroit.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Importez des données télématiques dans vos applications pour une meilleure gestion du parc. Notre API est conforme aux normes AEMP 2.0 et ISO 15143-3, elle est idéale pour les parcs mixtes.

Découvrir la technologie

Une gestion efficace des équipements commence avec l'application Cat. Suivez l'emplacement et l'état de votre équipement, commandez un entretien ou des pièces, puis activez les dispositifs télématiques directement depuis votre appareil mobile. La gestion de votre parc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 n'a jamais été aussi facile.

Découvrir la technologie

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Consultez en ligne les informations relatives aux parcs avec VisionLink et utilisez-les pour prendre des décisions éclairées pour accroître la productivité, réduire les coûts, simplifier la maintenance et améliorer la sécurité sur le chantier. Grâce aux différentes options de niveau d'abonnement, votre concessionnaire Cat peut vous aider à configurer exactement ce dont vous avez besoin pour optimiser votre parc et augmenter le rendement.

Découvrir la technologie

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

My.Cat.Com est l'infrastructure basée sur le Web pour la gestion gestions des équipements numériques, ce qui vous offre un moyen facile de traiter des informations complexes. Surveillez les informations relatives au coût, à l'utilisation, à la fiabilité et à l'ancienneté, ainsi que d'autres données critiques nécessaires pour la gestion d'une entreprise plus efficace et performante. Accédez aux informations de votre équipement et mettez-vous en relation avec votre concessionnaire Cat, tout au même endroit.

Découvrir la technologie

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie
  • Cat GRADE avec 3D pour tracteurs

    Cat GRADE avec 3D pour tracteurs est un système de commande de nivellement monté en usine conçu pour améliorer l'efficacité, la précision et la productivité lors du nivellement. Il automatise les mouvements de lame pour les applications de nivellement de précision et de refoulement intensives, ce qui réduit les interventions de l'utilisateur de jusqu'à 80 %.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat GRADE avec 3D pour tracteurs est un système de commande de nivellement monté en usine conçu pour améliorer l'efficacité, la précision et la productivité lors du nivellement. Il automatise les mouvements de lame pour les applications de nivellement de précision et de refoulement intensives, ce qui réduit les interventions de l'utilisateur de jusqu'à 80 %.

Découvrir la technologie