Tracteurs D6 XE Le premier tracteur à entraînement électrique avec transmission surélevée au monde

Spécifications produit pour D6 XE

Moteur

Poids

Transmission

Moteur : standard

Contenances pour l'entretien

Contenances

Circuit de climatisation

D6 XE bras de poussée

D6 XE LGP (30 in) bras de poussée

D6 XE LGP (36 in) bras de poussée

D6 XE VPAT

D6 XE LGP (30 in) VPAT

D6 XE LGP (36 in) VPAT

D6 XE Équipement standard

Groupe motopropulseur

  • Ventilateur hydraulique à sens de marche inversé
  • Réducteurs planétaires et double réduction
  • Moteur diesel C9.3B Cat
  • Entraînement électrique

Poste de conduite

  • Zones de rangement additionnelles
  • Écran tactile à affichage à cristaux liquides couleur 10 in (254 mm)
  • Cabine entièrement repensée, insonorisée, avec structure de protection en cas de retournement (ROPS)
  • Caméra de vision arrière intégrée
  • Siège en tissu
  • Communication avec prééquipement radio
  • Système chauffage/ventilation/climatisation (HVCA) modulaire monté sur cabine
  • Projecteurs 6 LED
  • Commandes d'équipement et de direction électrohydrauliques
  • Commandes et accoudoirs de l'utilisateur réglables

Technologie Cat Connect

  • Option de prééquipement (ARO) avec Assist/Cat avec Slope Assist
  • Product Link, cellulaire PLE641
  • Indicateur de pente

Train de roulement

  • Châssis porteur repensé

Entretien et maintenance

  • Centre d'entretien au niveau du sol
  • Robinets de vidange écologiques
  • Compatible avec le système de remplissage rapide du réservoir de carburant
  • Porte-pelle
  • Échelle d'accès arrière
  • Projecteur sous le capot
  • Support de montage pour extincteur prévu
  • Retrait de la cabine en 30 minutes

Circuit hydraulique

  • Circuit hydraulique à détection de charge
  • Pompes de direction et d'équipement indépendantes

Équipements

  • Circuit hydraulique arrière avec prééquipement pour ripper
  • Circuit hydraulique arrière, prééquipement pour ripper ou treuil

D6 XE Options

Poste de conduite

  • Projecteurs haut de gamme - 12 diodes
  • Témoins d'avertissement intégrés
  • Siège Deluxe en cuir chauffé et ventilé

Technologie Cat Connect

  • Product Link Elite PLE631 - Double cellulaire et satellite
  • Cat GRADE avec module 3D

Lames

  • Traitement des déchets
  • Lame semi-universelle
  • VPAT pliable - largeur de transport inférieure à 3 m (9,9 ft) (non disponible dans toutes les régions)
  • Inclinaison, orientation et dévers variables (VPAT)
  • Lame orientable
  • Lame rectiligne

Train de roulement

  • Train de roulement à 10 galets pour le nivellement de finition
  • Extra-robuste (HDXL avec DuraLink�) ou SystemOne
  • Patins de chaîne pour service modéré ou service intensif

Entretien et maintenance

  • Vidange d'huile rapide

Équipements

  • Versions spéciales pour l'exploitation forestière et la gestion des déchets
  • Grille arrière sur charnières ou fixe
  • Grilles latérales
  • Ripper à grande hauteur avec dents droites ou incurvées
  • Barre d'attelage
  • Contrepoids
  • Arceaux
  • Treuil

Découvrez comment D6 XE soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Comparaison avec des produits concurrents

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.


Faites un tour interactif et virtuel du produit pour découvrir les formidables caractéristiques et avantages du D6 XE

Lancer la présentation du modèle D6 XE

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat GRADE avec 3D pour tracteurs

    Cat GRADE avec 3D pour tracteurs est un système de commande de nivellement monté en usine conçu pour améliorer l'efficacité, la précision et la productivité lors du nivellement. Il automatise les mouvements de lame pour les applications de nivellement de précision et de refoulement intensives, ce qui réduit les interventions de l'utilisateur de jusqu'à 80 %.

  • Cat Grade avec Slope Assist pour tracteurs

    Avec Cat GRADE avec Slope Assist, les travaux de refoulement, quels qu'ils soient, sont tout simplement plus rapides et plus faciles. Le système maintient l'angle établi pour la lame afin de garantir des surfaces de meilleure qualité, et ce même si le conducteur est peu expérimenté. Il ne nécessite aucune station de référence ni aucun GPS ou laser, ni même l'achat de matériel ou de logiciels supplémentaires. Intégré en usine, Cat GRADE avec Slope Assist est prêt à l'emploi.

Cat GRADE avec 3D pour tracteurs est un système de commande de nivellement monté en usine conçu pour améliorer l'efficacité, la précision et la productivité lors du nivellement. Il automatise les mouvements de lame pour les applications de nivellement de précision et de refoulement intensives, ce qui réduit les interventions de l'utilisateur de jusqu'à 80 %.

Avec Cat GRADE avec Slope Assist, les travaux de refoulement, quels qu'ils soient, sont tout simplement plus rapides et plus faciles. Le système maintient l'angle établi pour la lame afin de garantir des surfaces de meilleure qualité, et ce même si le conducteur est peu expérimenté. Il ne nécessite aucune station de référence ni aucun GPS ou laser, ni même l'achat de matériel ou de logiciels supplémentaires. Intégré en usine, Cat GRADE avec Slope Assist est prêt à l'emploi.

Découvrez les offres disponibles pour  D6 XE

Afficher davantage d'offres