Tracteurs D5 TECHNOLOGIE AU SERVICE DES PERFORMANCES

Spécifications produit pour D5

Moteur

Poids

Transmission

Contenances

Contenances pour l'entretien

Circuit de climatisation

VPAT

VPAT LGP

Nivellement de précision VPAT

Push Arm

D5 Équipement standard

Groupe motopropulseur

  • Moteur diesel C7.1 Cat
  • Transmission à 3 rapports entièrement automatique
  • Réglage de la vitesse au sol

Poste de conduite

  • Zones de rangement additionnelles
  • Caméra de vision arrière intégrée
  • Cabine Comfort avec accoudoirs fixe
  • Écran tactile couleur de 10 pouces (254 mm)
  • Commandes d'équipement et de direction électrohydrauliques
  • Communication avec prééquipement radio
  • Profil d'application
  • Siège en tissu
  • Système chauffage/ventilation/climatisation (HVCA) modulaire monté sur cabine
  • Cabine entièrement repensée, insonorisée, avec structure de protection en cas de retournement (IROPS)
  • Projecteurs : 6 LED
  • ID utilisateur/ID utilisateur avec sécurité

Technologie Cat

  • Indicateur de pente

Lames

  • Lame semi-universelle
  • VPAT

Train de roulement

  • Extra-robuste (HDXL avec DuraLink) ou SystemOne™
  • Patins de chaîne pour service modéré ou service intensif
  • Châssis porteur repensé

Entretien et maintenance

  • Robinets de vidange écologiques
  • Centre d'entretien au niveau du sol
  • Ventilateur hydraulique
  • Porte-pelle
  • Retrait de la cabine en 30 minutes
  • Échelle d'accès arrière

Équipements

  • Barre d'attelage

D5 Options

Poste de conduite

  • Siège Deluxe en cuir chauffé et ventilé
  • Projecteurs haut de gamme : 12 diodes
  • Cabine Premium avec accoudoirs réglables
  • Témoins d'avertissement intégrés

Technologie Cat

  • Cat GRADE avec module 3D mis à jour
  • Écran tactile à affichage couleur de 10 pouces (254 mm)
  • Product Link, cellulaire PLE 742, PLE743
  • ARO avec Slope Assist
  • Stabilité de la lame mise à jour (inclus dans ARO avec Assist)
  • Commande de traction
  • Moniteur de charge sur la lame
  • AutoCarry
  • Product Link Elite PLE783 : Double cellulaire et satellite

Lames

  • VPAT pliable
  • Traitement des déchets

Entretien et maintenance

  • Pompe à carburant rapide

Circuit hydraulique

  • Pompes de direction et d'équipement indépendantes
  • Circuit hydraulique à détection de charge

Équipements

  • Versions spéciales pour l'exploitation forestière et la gestion des déchets
  • Arceaux
  • Ripper avec dents droites ou incurvées
  • Grille arrière sur charnières ou fixe
  • Grilles latérales
  • Configuration anti-incendie du tracteur
  • Circuit hydraulique arrière avec prééquipement pour ripper
  • Treuil
  • Configuration nivellement de précision
  • Circuit hydraulique arrière avec prééquipement pour treuil

Nota

  • Les caractéristiques disponibles varient selon les régions. Pour plus d'informations sur les offres disponibles dans votre région, veuillez contacter votre concessionnaire Cat local.

Découvrez comment D5 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.


Faites un tour interactif et virtuel du produit pour découvrir les formidables caractéristiques et avantages du D5

Lancer la présentation du modèle D5

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat GRADE avec 3D pour tracteurs

    Cat GRADE avec 3D est un système de commande de nivellement installé en usine, qui permet aux conducteurs d'améliorer l'efficacité, la précision et la productivité du nivellement. Le système automatise les mouvements de lame pour les applications de nivellement de précision et de refoulement intensives, ce qui réduit les interventions de l'utilisateur de jusqu'à 80 %.

  • Cat Grade avec Slope Assist pour tracteurs

    Cat GRADE avec Slope Assist™ facilite et accélère pratiquement tous les travaux entrepris avec un tracteur : construction de plateformes, épandage des matériaux déversés par les camions, construction de pentes et de remblais et bien plus encore. Maintient les angles de la lame pour que vous obteniez une qualité de surface supérieure, et ce même avec un conducteur moins expérimenté. Aucune station de référence ni aucun laser nécessaire, aucun matériel, logiciel ou équipement supplémentaire à acheter, rien à retirer de la machine en fin de journée.

Cat GRADE avec 3D est un système de commande de nivellement installé en usine, qui permet aux conducteurs d'améliorer l'efficacité, la précision et la productivité du nivellement. Le système automatise les mouvements de lame pour les applications de nivellement de précision et de refoulement intensives, ce qui réduit les interventions de l'utilisateur de jusqu'à 80 %.

Cat GRADE avec Slope Assist™ facilite et accélère pratiquement tous les travaux entrepris avec un tracteur : construction de plateformes, épandage des matériaux déversés par les camions, construction de pentes et de remblais et bien plus encore. Maintient les angles de la lame pour que vous obteniez une qualité de surface supérieure, et ce même avec un conducteur moins expérimenté. Aucune station de référence ni aucun laser nécessaire, aucun matériel, logiciel ou équipement supplémentaire à acheter, rien à retirer de la machine en fin de journée.

Découvrez les offres disponibles pour  D5

Afficher davantage d'offres