Engine
Modèle de moteur | C18 Cat® C18 Cat® |
Se connecter
Bienvenue ! Connectez-vous pour personnaliser votre expérience Cat.com
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Inscrivez-vous dès maintenant
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
Les chargeuses sur pneus Cat sont conçues pour offrir une longévité maximale et garantir une disponibilité optimale, sur plusieurs cycles de vie. Grâce à leurs performances optimisées et leur entretien simplifié, nos machines vous apportent une aide efficace et sécurisée sur le chantier tout en réduisant les coûts d'exploitation. Mise sur le marché dans le milieu des années 1960, la Série 834 est la référence du secteur depuis près de 50 ans. Motivés par la satisfaction et la réussite de nos clients, nous cherchons sans cesse à améliorer chaque nouvelle série. La 834K continue de répondre à nos critères de fiabilité, de performances, de sécurité, de confort de l'utilisateur, de facilité d'entretien et d'efficacité.
Modèle de moteur | C18 Cat® C18 Cat® |
Puissance nette | 496 HP 370 kW |
Alésage | 5.7 in 145 mm |
Course | 7.2 in 183 mm |
Cylindrée | 1105 in³ 18.1 l |
Régime nominal | 1,900 tr/min 1,900 tr/min |
Émissions | Respect de la norme américaine EPA Tier 4 Final/des normes européennes Stage IV, équivalent Tier 3, ou équivalent Tier 2 sur les émissions Respect de la norme américaine EPA Tier 4 Final/des normes européennes Stage IV, équivalent Tier 3, ou équivalent Tier 2 sur les émissions |
Réserve de couple | 52% 52% |
Puissance nette : SAE J1349 | 496 HP 370 kW |
Vitesse à la puissance maxi | 1 500 tr/min 1 500 tr/min |
Couple maximal – 1 300 tr/min | 2092 ft·lbf 2836 N·m |
Puissance brute : SAE J1349 | 562 HP 419 kW |
Prise directe, marche arrière 3 | 14.3 mile/h 23 km/h |
Marche avant - 3 | 12.6 mile/h 20.3 km/h |
Prise directe, marche arrière 1 | 4.5 mile/h 7.2 km/h |
Marche avant - 2 | 7.2 mile/h 11.6 km/h |
Prise directe, marche avant 2 | 7.7 mile/h 12.4 km/h |
Marche avant - 1 | 4.2 mile/h 6.8 km/h |
Prise directe, marche arrière 2 | 8.1 mile/h 13 km/h |
Marche arrière - 2 | 7.6 mile/h 12.2 km/h |
Prise directe, marche avant 3 | 13.7 mile/h 22.1 km/h |
Marche arrière - 1 | 4.2 mile/h 6.8 km/h |
Marche arrière - 3 | 13.3 mile/h 21.4 km/h |
Marche avant 4 | 22 mile/h 35.4 km/h |
Prise directe, marche avant 1 | Verrouillage désactivé Verrouillage désactivé |
Prise directe : marche avant 4 | 23.9 mile/h 38.5 km/h |
Type de transmission | Transmission Powershift à trains planétaires Cat Transmission Powershift à trains planétaires Cat |
Nota | Vitesses de translation avec pneus 35/65-R33. Vitesses de translation avec pneus 35/65-R33. |
Freins | ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 |
Avant | Fixe Fixe |
Arrière | Tourillon Tourillon |
Angle d'oscillation | ±13° ±13° |
Poids en ordre de marche | 112838 lb 51290 kg |
Circuit de refroidissement | 31.7 gal (US) 120 l |
Transmission | 31.7 gal (US) 120 l |
Réservoir de carburant | 209.5 gal (US) 793 l |
Carter | 15.9 gal (US) 60 l |
Différentiel - Réducteurs - Arrière | 49.1 gal (US) 186 l |
Différentiel - Réducteurs - Avant | 49.1 gal (US) 186 l |
Réservoir de liquide d'échappement diesel* | 8.7 gal (US) 33 l |
Nota (1) |
Tous les moteurs diesel non routiers conformes aux normes Tier 4 Final/Stage IV doivent uniquement utiliser : – Des carburants diesel à très basse teneur en soufre (TBTS) contenant au maximum 15 ppm (mg/kg) de soufre. Les mélanges de biodiesel jusqu'à B20 sont acceptables lorsqu'ils sont mélangés à des carburants diesel à très faible teneur en soufre (15 ppm (mg/kg) ou moins) et que le stock d'alimentation du biodiesel est conforme aux critères ASTM D7467 – Des huiles Cat DEO-ULS™ ou des huiles respectant les spécifications ECF-3, API CJ-4 et ACEA E9 Cat sont obligatoires. Tous les moteurs diesel non routiers conformes aux normes Tier 4 Final/Stage IV doivent uniquement utiliser : – Des carburants diesel à très basse teneur en soufre (TBTS) contenant au maximum 15 ppm (mg/kg) de soufre. Les mélanges de biodiesel jusqu'à B20 sont acceptables lorsqu'ils sont mélangés à des carburants diesel à très faible teneur en soufre (15 ppm (mg/kg) ou moins) et que le stock d'alimentation du biodiesel est conforme aux critères ASTM D7467 – Des huiles Cat DEO-ULS™ ou des huiles respectant les spécifications ECF-3, API CJ-4 et ACEA E9 Cat sont obligatoires. |
Circuit hydraulique - Réservoir uniquement | 37 gal (US) 140 l |
Remplissage du circuit hydraulique en usine | 63.4 gal (US) 240 l |
Nota (2) | *S'applique uniquement aux machines conformes à la norme Tier 4 Final/Stage IV. *S'applique uniquement aux machines conformes à la norme Tier 4 Final/Stage IV. |
Poids en ordre de marche du godet à charbon | 112428 lb 51103 kg |
Poids en ordre de marche du godet pour copeaux | 112838 lb 51290 kg |
Niveau sonore à l'intérieur de la cabine (ISO 6396) | 72 dB(A) 72 dB(A) |
Niveau sonore de la machine (ISO 6395) | 109 dB(A) 109 dB(A) |
Nota (1) |
Le niveau de pression acoustique subi par le conducteur a été mesuré suivant les méthodes et les conditions de test définies par la norme ISO 6396:2008. – Cette mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale des ventilateurs de refroidissement du moteur. Le niveau de pression acoustique subi par le conducteur a été mesuré suivant les méthodes et les conditions de test définies par la norme ISO 6396:2008. – Cette mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale des ventilateurs de refroidissement du moteur. |
Nota (2) | Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque l'on utilise une machine dont la cabine n'est pas correctement entretenue ou que l'on travaille avec les portes ou les vitres ouvertes pendant des périodes prolongées ou dans un environnement bruyant. Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque l'on utilise une machine dont la cabine n'est pas correctement entretenue ou que l'on travaille avec les portes ou les vitres ouvertes pendant des périodes prolongées ou dans un environnement bruyant. |
Note (3) |
Le niveau de puissance acoustique de la machine a été mesuré suivant les méthodes et les conditions de test définies par la norme ISO 6395:2008. – Cette mesure a été effectuée à 70 % du régime maximum du ventilateur de refroidissement du moteur. Le niveau de puissance acoustique de la machine a été mesuré suivant les méthodes et les conditions de test définies par la norme ISO 6395:2008. – Cette mesure a été effectuée à 70 % du régime maximum du ventilateur de refroidissement du moteur. |
Niveau sonore à l'intérieur de la cabine (ISO 6396) | 73 dB(A) 73 dB(A) |
Niveau sonore de la machine (ISO 6395) | 111 dB(A) 111 dB(A) |
Nota (2) | Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque l'on utilise une machine dont la cabine n'est pas correctement entretenue ou que l'on travaille avec les portes ou les vitres ouvertes pendant des périodes prolongées ou dans un environnement bruyant. Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque l'on utilise une machine dont la cabine n'est pas correctement entretenue ou que l'on travaille avec les portes ou les vitres ouvertes pendant des périodes prolongées ou dans un environnement bruyant. |
Nota (1) |
Le niveau de pression acoustique subi par le conducteur a été mesuré suivant les méthodes et les conditions de test définies par la norme ISO 6396:2008. – Cette mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale des ventilateurs de refroidissement du moteur. Le niveau de pression acoustique subi par le conducteur a été mesuré suivant les méthodes et les conditions de test définies par la norme ISO 6396:2008. – Cette mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale des ventilateurs de refroidissement du moteur. |
Note (3) |
Le niveau de puissance acoustique de la machine a été mesuré suivant les méthodes et les conditions de test définies par la norme ISO 6395:2008. – Cette mesure a été effectuée à 70 % du régime maximum du ventilateur de refroidissement du moteur. Le niveau de puissance acoustique de la machine a été mesuré suivant les méthodes et les conditions de test définies par la norme ISO 6395:2008. – Cette mesure a été effectuée à 70 % du régime maximum du ventilateur de refroidissement du moteur. |
Hauteur – Sommet du tuyau d'échappement | 14.8 ft 4498 mm |
Axe de l'essieu avant jusqu'à l'attelage | 7.5 ft 2275 mm |
Longueur – Avec godet pour copeaux au sol | 39.3 ft 11974 mm |
Du sol au centre du pont avant | 3.2 ft 978 mm |
Longueur – Avec godet à charbon au sol | 39.3 ft 11971 mm |
Hauteur au sommet de la cabine | 13.7 ft 4184 mm |
Longueur – Avant du pneu | 28.4 ft 8715 mm |
Axe de l'essieu arrière jusqu'au bord du pare-chocs | 10.5 ft 3187 mm |
Hauteur – Sommet du filtre à air | 12.8 ft 3895 mm |
Hauteur - Au sommet du capot | 10.9 ft 3334 mm |
Garde au sol | 1.7 ft 531 mm |
Empattement | 14.9 ft 4550 mm |
Hauteur – Bord du godet vidé | 5 ft 1520 mm |
Hauteur – Bord du godet rentré | 7.4 ft 2250 mm |
Angle de vidage à la hauteur de levage maximale | 64° 64° |
Capacité de transport du godet à charbon | 30 yd³ 22.9 m³ |
Type | Godets grande capacité pour les copeaux de bois et les applications de charbon. Une grille métallique intégrée à l'arrière du godet assure une excellente visibilité de la lame de coupe. La version avec godet pour copeaux est dotée de grilles supplémentaires sur la partie supérieure en raison de sa plus grande capacité. Godets grande capacité pour les copeaux de bois et les applications de charbon. Une grille métallique intégrée à l'arrière du godet assure une excellente visibilité de la lame de coupe. La version avec godet pour copeaux est dotée de grilles supplémentaires sur la partie supérieure en raison de sa plus grande capacité. |
Composants | Les deux godets sont livrés avec des vérins de levage doubles pour augmenter la capacité de levage. Le système de stabilisation intégré garantit que le godet reste stable et centré sur la machine. La fonction d'inclinaison du godet est de série et offre une inclinaison de ±15° afin de maintenir les conditions de pente et de garantir la sécurité du conducteur. Les deux godets sont livrés avec des vérins de levage doubles pour augmenter la capacité de levage. Le système de stabilisation intégré garantit que le godet reste stable et centré sur la machine. La fonction d'inclinaison du godet est de série et offre une inclinaison de ±15° afin de maintenir les conditions de pente et de garantir la sécurité du conducteur. |
Capacité du tracteur avec godet à charbon | 60 yd³ 45.9 m³ |
Capacité de transport du godet pour copeaux | 35 yd³ 26.8 m³ |
Capacité du tracteur avec godet pour copeaux | 70 yd³ 53.5 m³ |
Débit maximum du circuit pilote | 13.7 gal/min 52 l/min |
Réglage du clapet de décharge pilote | 580 psi 4000 kPa |
Débit maximal à 1 900 tr/min | 153 gal/min 582 l/min |
Circuit de levage/d'inclinaison | Pompe à piston à cylindrée variable Pompe à piston à cylindrée variable |
Vérins à double effet – Vidage à gauche et à droite, alésage et course | 127 mm × 838 mm (5,0 in × 33,0 in) 127 mm × 838 mm (5,0 in × 33,0 in) |
Circuit de levage/d'inclinaison : circuit | Vanne pilote à détection de charge avec commande électrohydraulique Vanne pilote à détection de charge avec commande électrohydraulique |
Réglage du clapet de décharge : levage/inclinaison | 4206 psi 29000 kPa |
Vérins à double effet – Levage, alésage et course | 170,0 mm × 1107 mm (6,7 in × 43,6 in) 170,0 mm × 1107 mm (6,7 in × 43,6 in) |
Circuit pilote | Pompe à piston à cylindrée variable Pompe à piston à cylindrée variable |
Vérins à double effet – Inclinaison, alésage et course | 152,4 mm × 953 mm (6,0 in × 37,5 in) 152,4 mm × 953 mm (6,0 in × 37,5 in) |
Débit maximal | 65.8 gal/min 250 l/min |
Angle de braquage total | 86° 86° |
Temps de cycle de direction – Régime de ralenti bas | 5.7 s 5.7 s |
Temps de cycle de direction – Régime maxi à vide | 3.1 s 3.1 s |
Réglage du clapet de décharge : direction | 3495 psi 24100 kPa |
Circuit de direction : pompe | À piston, à cylindrée variable À piston, à cylindrée variable |
Circuit de direction : circuit | Pilote, détection de charge Pilote, détection de charge |
Nota (1) |
Le niveau de pression acoustique subi par le conducteur a été mesuré suivant les méthodes et les conditions de test définies par la norme ISO 6396:2008. – Cette mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale des ventilateurs de refroidissement du moteur. Le niveau de pression acoustique subi par le conducteur a été mesuré suivant les méthodes et les conditions de test définies par la norme ISO 6396:2008. – Cette mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale des ventilateurs de refroidissement du moteur. |
Note (3) |
Le niveau de puissance acoustique de la machine a été mesuré suivant les méthodes et les conditions de test définies par la norme ISO 6395:2008. – Cette mesure a été effectuée à 70 % du régime maximum du ventilateur de refroidissement du moteur. Le niveau de puissance acoustique de la machine a été mesuré suivant les méthodes et les conditions de test définies par la norme ISO 6395:2008. – Cette mesure a été effectuée à 70 % du régime maximum du ventilateur de refroidissement du moteur. |
Nota (2) | Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque l'on utilise une machine dont la cabine n'est pas correctement entretenue ou que l'on travaille avec les portes ou les vitres ouvertes pendant des périodes prolongées ou dans un environnement bruyant. Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque l'on utilise une machine dont la cabine n'est pas correctement entretenue ou que l'on travaille avec les portes ou les vitres ouvertes pendant des périodes prolongées ou dans un environnement bruyant. |
Nota (1) |
Le niveau de pression acoustique subi par le conducteur a été mesuré suivant les méthodes et les conditions de test définies par la norme ISO 6396:2008. – Cette mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale des ventilateurs de refroidissement du moteur. Le niveau de pression acoustique subi par le conducteur a été mesuré suivant les méthodes et les conditions de test définies par la norme ISO 6396:2008. – Cette mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale des ventilateurs de refroidissement du moteur. |
Nota (2) | Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque l'on utilise une machine dont la cabine n'est pas correctement entretenue ou que l'on travaille avec les portes ou les vitres ouvertes pendant des périodes prolongées ou dans un environnement bruyant. Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque l'on utilise une machine dont la cabine n'est pas correctement entretenue ou que l'on travaille avec les portes ou les vitres ouvertes pendant des périodes prolongées ou dans un environnement bruyant. |
Note (3) |
Le niveau de puissance acoustique de la machine a été mesuré suivant les méthodes et les conditions de test définies par la norme ISO 6395:2008. – Cette mesure a été effectuée à 70 % du régime maximum du ventilateur de refroidissement du moteur. Le niveau de puissance acoustique de la machine a été mesuré suivant les méthodes et les conditions de test définies par la norme ISO 6395:2008. – Cette mesure a été effectuée à 70 % du régime maximum du ventilateur de refroidissement du moteur. |
Niveau sonore de la machine (ISO 6395) | 112 dB(A) 112 dB(A) |
Niveau sonore à l'intérieur de la cabine (ISO 6396) | 81 dB(A) 81 dB(A) |
Niveau sonore de la machine (ISO 6395) | 109 dB(A) 109 dB(A) |
Niveau sonore à l'intérieur de la cabine (ISO 6396) | 81 dB(A) 81 dB(A) |
Climatisation | Le système de climatisation de cette machine contient le gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430). Le système contient 1,8 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 2,574 tonne métrique. Le système de climatisation de cette machine contient le gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430). Le système contient 1,8 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 2,574 tonne métrique. |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSNous nous engageons à vous aider à atteindre vos objectifs environnementaux et commerciaux.
En savoir plusLa technologie Cat® Construction rend vos machines et vos conducteurs plus productifs, améliore l'efficacité, économise du carburant et réduit les coûts d'exploitation de votre flotte.
En savoir plusDes spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.
Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.
Importez des données télématiques dans vos applications pour une meilleure gestion du parc. Notre API est conforme aux normes AEMP 2.0 et ISO 15143-3, elle est idéale pour les parcs mixtes.
Une gestion efficace des équipements commence avec l'application Cat. Suivez l'emplacement et l'état de votre équipement, commandez un entretien ou des pièces, puis activez les dispositifs télématiques directement depuis votre appareil mobile. La gestion de votre parc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 n'a jamais été aussi facile.
Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.
Consultez en ligne les informations relatives aux parcs avec VisionLink et utilisez-les pour prendre des décisions éclairées pour accroître la productivité, réduire les coûts, simplifier la maintenance et améliorer la sécurité sur le chantier. Grâce aux différentes options de niveau d'abonnement, votre concessionnaire Cat peut vous aider à configurer exactement ce dont vous avez besoin pour optimiser votre parc et augmenter le rendement.
La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.
My.Cat.Com est l'infrastructure basée sur le Web pour la gestion gestions des équipements numériques, ce qui vous offre un moyen facile de traiter des informations complexes. Surveillez les informations relatives au coût, à l'utilisation, à la fiabilité et à l'ancienneté, ainsi que d'autres données critiques nécessaires pour la gestion d'une entreprise plus efficace et performante. Accédez aux informations de votre équipement et mettez-vous en relation avec votre concessionnaire Cat, tout au même endroit.
Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.
Importez des données télématiques dans vos applications pour une meilleure gestion du parc. Notre API est conforme aux normes AEMP 2.0 et ISO 15143-3, elle est idéale pour les parcs mixtes.
Une gestion efficace des équipements commence avec l'application Cat. Suivez l'emplacement et l'état de votre équipement, commandez un entretien ou des pièces, puis activez les dispositifs télématiques directement depuis votre appareil mobile. La gestion de votre parc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 n'a jamais été aussi facile.
Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.
Consultez en ligne les informations relatives aux parcs avec VisionLink et utilisez-les pour prendre des décisions éclairées pour accroître la productivité, réduire les coûts, simplifier la maintenance et améliorer la sécurité sur le chantier. Grâce aux différentes options de niveau d'abonnement, votre concessionnaire Cat peut vous aider à configurer exactement ce dont vous avez besoin pour optimiser votre parc et augmenter le rendement.
La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.
My.Cat.Com est l'infrastructure basée sur le Web pour la gestion gestions des équipements numériques, ce qui vous offre un moyen facile de traiter des informations complexes. Surveillez les informations relatives au coût, à l'utilisation, à la fiabilité et à l'ancienneté, ainsi que d'autres données critiques nécessaires pour la gestion d'une entreprise plus efficace et performante. Accédez aux informations de votre équipement et mettez-vous en relation avec votre concessionnaire Cat, tout au même endroit.
Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.