834

Tracteurs sur pneus 834

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Modèle de moteur
C18 Cat®
C18 Cat®
Régime nominal
1900 tr/min
1900 tr/min
Vitesse à la puissance maxi
1500 tr/min
1500 tr/min

Vue d'ensemble

MOBILE. MANIABLE. POLYVALENT.

Les chargeuses sur pneus Cat sont conçues pour offrir une longévité maximale et garantir une disponibilité optimale, sur plusieurs cycles de vie. Grâce à leurs performances optimisées et leur entretien simplifié, nos machines vous apportent une aide efficace et sécurisée sur le chantier tout en réduisant les coûts d'exploitation. Mise sur le marché dans le milieu des années 1960, la Série 834 est la référence du secteur depuis plus de 50 ans. Motivés par la satisfaction et la réussite de nos clients, nous cherchons sans cesse à améliorer chaque nouvelle série. Le 834 s'inscrit dans notre longue tradition en matière de fiabilité, de performances, de sécurité, de confort du conducteur, de facilité d'entretien et d'efficacité.

Avantages

SÉCURITÉ RENFORCÉE

Les fonctions de sécurité sont équipées en standard; elles améliorent la visibilité et offrent un environnement de travail plus sûr

RÉDUCTION DES COÛTS D'ENTRETIEN

Intervalles de remplacement du filtre à carburant et du filtre du moteur programmés pour faciliter l'entretien périodique

MEILLEUR RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE

Équipé d'un ensemble de composants et technologies éprouvés, répondant aux exigences, pour une productivité, un rendement énergétique, une fiabilité et une durée de servie excellents

Spécifications produit pour 834

Modèle de moteur C18 Cat® C18 Cat®
Régime nominal 1900 tr/min 1900 tr/min
Vitesse à la puissance maxi 1500 tr/min 1500 tr/min
Puissance brute - SAE J1995 562 HP 419 kW
Puissance nette - SAE J1349 496 HP 370 kW
Alésage 5.7 in 145 mm
Course 7.2 in 183 mm
Cylindrée 1105 in³ 18.1 l
Couple maximal – 1 300 tr/min 2092 lb/ft 2836 N·m
Réserve de couple 52 % 52 %
Émissions Conforme aux normes américaine EPA Tier 4 Final et européenne Stage V sur les émissions ou équivalentes aux normes américaine EPA Tier 3 et EPA Tier 2. Conforme aux normes américaine EPA Tier 4 Final et européenne Stage V sur les émissions ou équivalentes aux normes américaine EPA Tier 3 et EPA Tier 2.
Puissance brute : SAE J1349 562 HP 419 kW
Puissance nette : SAE J1349 496 HP 370 kW
Poids en ordre de marche 105271 lb 47750 kg
Capacités des lames 7,9 – 22,2 m3 (10,3 – 29,0 yd3) 7,9 – 22,2 m3 (10,3 – 29,0 yd3)
Poids en ordre de marche du godet à charbon 112428 lb 51103 kg
Poids en ordre de marche du godet pour copeaux 112838 lb 112838 kg
Type de transmission Transmission Powershift à trains planétaires Cat Transmission Powershift à trains planétaires Cat
Marche avant - 1 4.2 mile/h 6.8 km/h
Marche avant – 2 7.2 mile/h 11.6 km/h
Marche avant – 3 12.6 mile/h 20.3 km/h
Marche avant 4 22 mile/h 35.4 km/h
Marche arrière – 1 4.2 mile/h 6.8 km/h
Marche arrière – 2 7.6 mile/h 12.2 km/h
Marche arrière – 3 13.3 mile/h 21.4 km/h
Prise directe - Marche avant 1 Verrouillage désactivé Verrouillage désactivé
Prise directe - Marche avant 2 7.7 mile/h 12.4 km/h
Prise directe - Marche avant 3 13.7 mile/h 22.1 km/h
Prise directe : marche avant 4 23.9 mile/h 38.5 km/h
Prise directe – Marche arrière 1 4.5 mile/h 7.2 km/h
Prise directe - Marche arrière 2 8.1 mile/h 13 km/h
Prise directe - Marche arrière 3 14.3 mile/h 23 km/h
Système de levage/d'inclinaison - Circuit Vanne pilote à détection de charge avec commande électrohydraulique Vanne pilote à détection de charge avec commande électrohydraulique
Circuit de levage/d'inclinaison Pompe à piston à cylindrée variable Pompe à piston à cylindrée variable
Débit maximal à 1 900 tr/min 153 US gal/min 582 l/min
Réglage du clapet de décharge - Levage/inclinaison 4641 psi 32000 kPa
Vérins à double effet - Levage, alésage et course 139,75 mm × 1 021 mm (5,5 in × 40,2 in) 139,75 mm × 1 021 mm (5,5 in × 40,2 in)
Cylindres à double effet – inclinaison à droite et à gauche, alésage et course 140 mm × 230 mm (5,5 in × 9,1 in) 140 mm × 230 mm (5,5 in × 9,1 in)
Circuit pilote Pompe à piston à cylindrée variable Pompe à piston à cylindrée variable
Débit maximum du circuit pilote 13.7 US gal/min 52 l/min
Réglage du clapet de décharge pilote 580 psi 4000 kPa
Circuit de direction : circuit Pilote, détection de charge Pilote, détection de charge
Circuit de direction : pompe À piston, à cylindrée variable À piston, à cylindrée variable
Débit maximal 65.8 US gal/min 250 l/min
Réglage du clapet de décharge : direction 3495 psi 24100 kPa
Angle de braquage total 86 ° 86 °
Temps de cycle de direction - Régime maxi à vide 3.1 s 3.1 s
Temps de cycle de direction – Régime de ralenti 5.7 s 5.7 s
Réservoir de carburant 209.5 US gal 793 l
Circuit de refroidissement 31.7 US gal 120 l
Carter 15.9 US gal 60 l
Réservoir de liquide d'échappement diesel 8.7 US gal 33 l
Transmission 31.7 US gal 120 l
Remplissage du circuit hydraulique en usine 63.4 US gal 240 l
Différentiel - Réducteurs - Avant 49.1 US gal 186 l
Différentiel - Réducteurs - Arrière 49.1 US gal 186 l
Circuit hydraulique - Réservoir uniquement 37 US gal 140 l
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,8 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 2,574 tonne métrique. Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,8 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 2,574 tonne métrique.
Avant Fixe Fixe
Arrière Tourillon Tourillon
Angle d'oscillation ±13° ±13°
Freins ISO 3450: 2011 ISO 3450: 2011
Niveau sonore à l'intérieur de la cabine (ISO 6396) 72 dB(A) 72 dB(A)
Niveau sonore de la machine (ISO 6395) 113 dB(A) 113 dB(A)
Niveau sonore à l'intérieur de la cabine (ISO 6396) 72 dB(A) 72 dB(A)
Niveau sonore de la machine (ISO 6395) 109 dB(A) 109 dB(A)
Hauteur – Sommet du tuyau d'échappement 15.9 ft 4835 mm
Hauteur – Sommet du filtre à air 12.8 ft 3895 mm
Hauteur - Au sommet du capot 10.9 ft 3334 mm
Garde au sol – Pare-chocs 3.1 ft 933 mm
Axe de l'essieu arrière jusqu'au bord du pare-chocs 10.5 ft 3187 mm
Empattement 14.9 ft 4550 mm
Longueur – Avant du pneu 28.4 ft 8715 mm
Longueur – Avec lame droite au sol 32.6 ft 9927 mm
Axe de l'essieu avant jusqu'à l'attelage 7.5 ft 2275 mm
Longueur – Lame universelle au sol 34.4 ft 10470 mm
Garde au sol 1.7 ft 531 mm
Hauteur au sommet de la cabine 13.7 ft 4184 mm
Capacité de transport du godet pour copeaux 35 yd³ 26.8 m³
Capacité du tracteur avec godet pour copeaux 70 yd³ 53.3 m³
Capacité de transport du godet à charbon 30 yd³ 22.9 m³
Capacité du tracteur avec godet à charbon 60 yd³ 45.9 m³
Poids en ordre de marche 105271 lb 47750 kg
Capacités des lames 7,9 à 22,2 m3 (10,3 à 29,0 yd3) 7,9 à 22,2 m3 (10,3 à 29,0 yd3)

834 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Avertisseur de recul
  • Alternateur (100A)
  • Batteries, sèches
  • Tension de voyant dangereuse
  • Convertisseur 10/15A, 24V à 12V
  • Système d'éclairage (LED, projecteurs de travail, éclairage des plateformes d'accès et d'entretien)
  • Circuit de démarrage et de charge, 24 V
  • Prise de démarrage d'urgence

POSTE DE CONDUITE

  • Climatiseur
  • Cabine insonorisée et pressurisée
  • Cabine pressurisée et insonorisée, cadre de protection en cas de retournement intégré (ROPS/FOPS), prééquipement radio (radio d'ambiance) comprenant antenne, haut-parleurs, convertisseur (12 volts/5 A) et prise d'alimentation
  • Cat Vision, système de caméra arrière
  • Affichage graphique des informations, présente en temps réel les informations de fonctionnement, permet de procéder aux étalonnages et de personnaliser les réglages de chaque conducteur
  • Commandes d'inclinaison/de dévers
  • Réchauffeur et dégivreur
  • Klaxon électrique
  • Éclairage, cabine (plafonnier)
  • Clignotants
  • Supports pour panier-repas et porte-gobelet
  • Centrale de surveillance (VIMS 3G)
  • Radio, AM/FM/CD/MP3 Bluetooth®
  • Instruments, indicateurs : - température du liquide de refroidissement, compteur d'entretien du moteur, température de l'huile hydraulique, température d'huile du groupe motopropulseur
  • Rétroviseurs (montés à l'extérieur)
  • Système de commande de l'effort à la jante (RCS)
  • Siège, Deluxe
  • Ceinture de sécurité, à enrouleur, de 76 mm (3 in) de largeur
  • Système de commande de direction et de transmission intégrée (STIC™)
  • Pare-brise UV
  • Présence du conducteur
  • Balais d'essuie-glace à lave-glace intégré (avant et arrière)
  • Essuie-glaces intermittents avant et arrière

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Freins multidisques refroidis par huile associant les fonctions de frein de manœuvre et de frein secondaire
  • Commandes de ralentisseur automatique
  • Tamis de retour au carter
  • Moteur diesel C18 MEUI™ Cat, avec turbocompresseur/refroidisseur d'admission
  • Antigel, liquide de refroidissement longue durée prémélangé à 50 %, protection contre le gel jusqu'à -34 °C (-29 °F)
  • Frein de stationnement
  • Préfiltre à effet centrifuge, admission d'air du moteur
  • Radiateur modulaire en aluminium (AMR, Aluminum Modular Radiator)
  • Contacteur manuel et amorçage de carburant automatique
  • Aide au démarrage automatique (à l'éther)
  • Verrouillage électronique de l'accélérateur
  • Convertisseur de couple, embrayage du rotor avec système de commande de verrouillage et système de commande de l'effort à la jante (contacteur et cadran dans la cabine)
  • Transmission Powershift à trains planétaires (4 vitesses AV/3 vitesses AR) à commande électronique

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD

  • Portes, accès pour l'entretien (verrouillables)
  • Accrochage, barre d'attelage avec goupille
  • Robinets de prélèvement d'huile
  • Échelle côté gauche (accès arrière)
  • Direction, détection de charge
  • Cadenas antivandalisme

834 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Antigel, -50 °C (-58 °F)
  • Circuit de vidange d'huile moteur, haute vitesse, Wiggins
  • Frein moteur
  • Refroidissement en cas de température ambiante élevée, logiciel
  • Préfiltre à effet centrifuge, admission d'air du moteur à double détente
  • Refroidisseur d'huile d'essieu
  • Protections du carter

POSTE DE CONDUITE

  • Préfiltre de cabine
  • Radio AM/FM/lecteur CD/MP3 Bluetooth avec satellite SiriusXM
  • Radio satellite Sirius avec Bluetooth
  • Avertissement, stroboscope
  • Prééquipement radio CB
  • Pare-soleil rétractable
  • Cat Detect (système de détection d'objets intégré)

ÉQUIPEMENTS DIVERS

  • Garde-boue pour déplacement sur route avant et arrière
  • Dispositif de remplissage rapide de carburant (Shaw-Aero)

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Mise à jour à distance Cat

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie

Découvrez comment 834 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Tracteurs sur pneus 834

Tracteurs sur pneus 834

Tracteurs sur pneus 834

Tracteurs sur pneus 834

Tracteurs sur pneus 834

Tracteurs sur pneus 834
Tracteurs sur pneus 834
Tracteurs sur pneus 834
Tracteurs sur pneus 834
Tracteurs sur pneus 834

360 View
360 View

Découvrez les offres disponibles pour  834

Afficher davantage d'offres