844

Tracteurs sur pneus 844

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Modèle de moteur
C27 Cat®
C27 Cat®
Régime nominal
1800 tr/min
1800 tr/min
Puissance brute – ISO 14396
752 HP
561 kW

Vue d'ensemble

Mobile. Maniable. Polyvalent.

Les chargeuses sur pneus Cat sont conçues pour offrir une longévité maximale et garantir une disponibilité optimale, sur plusieurs cycles de vie. Grâce à leurs performances optimisées et leur entretien simplifié, nos machines vous permettent de déplacer plus de matériaux de manière plus sûre et plus rentable, et ce à un coût par tonne inférieur. Conçu pour un travail exigeant dans de grandes applications de refoulement, le Tracteur sur pneus 844 est le plus gros de la gamme de tracteurs sur pneus Cat. Il est idéal pour les exploitations minières de grande envergure, les centrales électriques, le secteur du bâtiment et toutes les applications exigeant mobilité, polyvalence et compactage.

Avantages

EFFICACITÉ AMÉLIORÉE

Un convertisseur de couple verrouillable, combiné avec un ventilateur de refroidissement à vitesse variable et avec un système de gestion du ralenti moteur avancé, offre un niveau exceptionnel de souplesse lors des changements de rapport

ENTRETIEN OPTIMISÉ

Les points d'entretien sont intelligemment placés, ce qui permet de réduire la durée de l'entretien

SÉCURITÉ AMÉLIORÉE

Commandes de la machine et du moteur groupées au niveau du sol pour un entretien de routine facile et sécurisé

JUSQU'À 18% D'ÉMISSIONS DE CO2 EN MOINS

Le 844 émet jusqu'à 18 % de CO2 en moins que le 844H précédent.

Spécifications produit pour 844

Modèle de moteur C27 Cat® C27 Cat®
Régime nominal 1800 tr/min 1800 tr/min
Puissance brute – ISO 14396 752 HP 561 kW
Puissance brute - SAE J1995 766 HP 571 kW
Puissance nette - SAEJ1349 - Température ambiante standard 699 HP 521 kW
Puissance nette - SAEJ1349 - Température ambiante élevée 648 HP 483 kW
Alésage 5.4 in 137.2 mm
Course 6 in 152.4 mm
Cylindrée 1649.5 in³ 27.03 l
Vitesse de couple maximale 2624 lb/ft 3557 N·m
Réserve de couple 18 % 18 %
Émissions Conforme aux normes américaine EPA Tier 4 Final et européenne Stage V ou chinoise Stage III pour les moteurs non routiers équivalentes aux normes américaines EPA Tier 2 Conforme aux normes américaine EPA Tier 4 Final et européenne Stage V ou chinoise Stage III pour les moteurs non routiers équivalentes aux normes américaines EPA Tier 2
Puissance nette - SAE J1349 699 HP 521 kW
Poids en ordre de marche 165089 lb 74883 kg
Capacités des lames 15,9 - 30,7 m3 (20,7 - 40,2 yd3) 15,9 - 30,7 m3 (20,7 - 40,2 yd3)
Type de transmission Transmission Powershift à trains planétaires Cat Transmission Powershift à trains planétaires Cat
Entraînement par convertisseur, marche avant 1 4.5 mile/h 7.3 km/h
Entraînement par convertisseur, marche avant 2 8.3 mile/h 13.3 km/h
Entraînement par convertisseur, marche avant 3 14.2 mile/h 22.9 km/h
Entraînement par convertisseur, marche arrière 1 4.9 mile/h 7.9 km/h
Entraînement par convertisseur, marche arrière 2 9.1 mile/h 14.7 km/h
Entraînement par convertisseur, marche arrière 3 15.5 mile/h 24.9 km/h
Prise directe - Marche avant 1 Verrouillage désactivé Verrouillage désactivé
Prise directe - Marche avant 2 8.5 mile/h 13.7 km/h
Prise directe - Marche avant 3 15.2 mile/h 24.5 km/h
Prise directe – Marche arrière 1 5.4 mile/h 8.7 km/h
Prise directe - Marche arrière 2 9.6 mile/h 15.4 km/h
Prise directe - Marche arrière 3 16.4 mile/h 26.4 km/h
Débit à 2 000 tr/min et 6 900 kPa (1 000 psi) 82 US gal/min 311 l/min
Vérins à double effet - Levage, alésage et course 133 mm × 1 535 mm (5,25 in × 60,4 in) 133 mm × 1 535 mm (5,25 in × 60,4 in)
Vérin à double effet : inclinaison et incidence, alésage et course 210 mm × 188 mm (8,25 in × 7,4 in) 210 mm × 188 mm (8,25 in × 7,4 in)
Réglage du clapet de décharge : bulldozer (grande pompe) 2700 psi 18650 kPa
Réglage du clapet de décharge : vérins d'inclinaison (petite pompe) 2920 psi 20150 kPa
Circuit de direction : circuit Pilote, détection de charge Pilote, détection de charge
Circuit de direction : pompe À piston, à cylindrée variable À piston, à cylindrée variable
Rayon de braquage minimum - Lame incluse 34 ft 10369 mm
Angle de braquage total 35 ° 35 °
Débit maximal 94.3 US gal/min 357 l/min
Réglage du clapet de décharge 4500 psi 31000 kPa
Réservoir de carburant, standard 286.6 US gal 1085 l
Circuit de refroidissement 54.9 US gal 208 l
Carter 20 US gal 76 l
Transmission 29.1 US gal 110 l
Différentiel - Réducteurs - Avant 71.6 US gal 271 l
Différentiel - Réducteurs - Arrière 68.9 US gal 261 l
Circuit hydraulique : équipement et ventilateur hydraulique 68.9 US gal 261 l
Circuit hydraulique : direction et freinage 34.9 US gal 132 l
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,8 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 2,574 tonne métrique. Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,8 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 2,574 tonne métrique.
Avant Fixe Fixe
Arrière Tourillon Tourillon
Angle d'oscillation 8.5 ° 8.5 °
Freins Conforme à la norme ISO 3540:2011 Conforme à la norme ISO 3540:2011
Niveau de pression acoustique pour le conducteur (ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
Niveau sonore de la machine (ISO 6395:2008) 115 dB(A) 115 dB(A)
Niveau de pression acoustique pour le conducteur (ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
Niveau sonore de la machine (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
Cadre ROPS/FOPS Normes ISO 3471:2008 et ISO 3449:2005 Niveau II Normes ISO 3471:2008 et ISO 3449:2005 Niveau II
Climatisation Le circuit de climatisation de série contient un réfrigérant respectueux de l'environnement R134a. Le circuit de climatisation de série contient un réfrigérant respectueux de l'environnement R134a.
FOPS Le cadre de protection contre les chutes d'objets FOPS est conforme aux normes SAE J231 JAN81 et ISO 3449:1992 Niveau II. Le cadre de protection contre les chutes d'objets FOPS est conforme aux normes SAE J231 JAN81 et ISO 3449:1992 Niveau II.
ROPS Le cadre de protection en cas de retournement ROPS est conforme aux normes SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008 et ISO 3471:1994. Le cadre de protection en cas de retournement ROPS est conforme aux normes SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008 et ISO 3471:1994.
Cabine – ROPS/FOPS (2) SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008, ISO 3471:1994 SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008, ISO 3471:1994
Cabine – ROPS/FOPS (1) La cabine Cat avec cadre de protection en cas de retournement/contre les chutes d'objets (ROPS/FOPS) est installée de série en Amérique du Nord, en Europe et au Japon. La cabine Cat avec cadre de protection en cas de retournement/contre les chutes d'objets (ROPS/FOPS) est installée de série en Amérique du Nord, en Europe et au Japon.
Hauteur, au sommet du ROPS 17.2 ft 5240 mm
Hauteur - Au sommet du conduit d'échappement 16.6 ft 5049 mm
Hauteur - Au sommet du capot 12.7 ft 3862 mm
Garde au sol 2 ft 596 mm
Axe de l'essieu avant jusqu'à l'attelage 7.5 ft 2300 mm
Axe de l'essieu arrière jusqu'au bord du pare-chocs 12.5 ft 3795 mm
Empattement 15.1 ft 4600 mm
Longueur – Avec lame sur le sol 36.5 ft 11120 mm
Plage de capacité de la lame 15,9 à 30,7 m3 (20,7 à 40,2 yd3) 15,9 à 30,7 m3 (20,7 à 40,2 yd3)
Puissance brute 752 HP 561 kW

844 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

POSTE DE CONDUITE

  • Climatiseur et réchauffeur avec commande de température automatique
  • Cabine pressurisée et insonorisée, cadre de protection en cas de retournement (ROPS/FOPS), pré-équipement radio (d'ambiance) comprenant une antenne, des haut-parleurs et un convertisseur (12V, 10 à 15A)
  • Prise d'alimentation 12V pour les téléphones portables ou la connexion d'un ordinateur portable
  • Allume-cigare et cendrier
  • Crochet à vêtements
  • Commandes électrohydrauliques de lame (manipulateur)
  • Accoudoir rabattable
  • Réchauffeur et dégivreur
  • Klaxon électrique
  • Instruments, indicateurs : - Température du liquide de refroidissement moteur - Niveau de carburant - Vitesse au sol - Rapport - Température de l'huile hydraulique - Indicateur de vitesse/compte-tours - Température du convertisseur de couple
  • Instruments, témoins de mise en garde : - Système de mise en garde à trois niveaux - État d'activation automatique du modèle de la transmission - Défaillance des freins - État de la position libre du godet - État de l'arrêt moteur différé - État de la coupure de ralenti du moteur - Défaillance du moteur - État d'activation du mode économie de carburant - Sécurité hydraulique - État d'activation de l'embrayage de verrouillage - Niveau de carburant bas - État du frein de stationnement - État d'activation de la commande de l'effort à la jante - Avertissement de ceinture de sécurité - Direction auxiliaire (selon équipement) - État du verrouillage de l'accélérateur - Rapport de transmission
  • Clavier, commande avec indicateurs lumineux : - Plage de régimes du mode de transmission automatique – Mode de transmission automatique/manuel – Embrayage de verrouillage – Effort à la jante réduit – Verrouillage de l'accélérateur
  • Éclairage, plafonnier (cabine)
  • Supports pour panier-repas et porte-gobelet
  • Rétroviseurs (montés à l'extérieur)
  • Siège, premium avec cuir chauffé et activement refroidi, soutien lombaire réglable, renforts réglables ventilés sur le siège et le dossier, réglage d'inclinaison du coussin de siège et coussin de siège à longueur réglable
  • Système de commande STIC avec verrouillage de direction
  • Vitre teintée
  • Balais d'essuie-glace à lave-glace intégré (avant, arrière et coin), essuie-glace avant intermittent
  • Convertisseur (12 V, 10/15 A) et prise d'alimentation

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Freins multidisques, refroidis par huile, fonctions de frein de manœuvre/frein secondaire
  • Frein de manœuvre à disques à bain d'huile de demi-arbres de roues
  • Frein de stationnement électrohydraulique
  • Module d'émissions propres Cat (Tier 4 uniquement)
  • Ventilateur à vitesse variable
  • Moteur Cat C27
  • Pompe d'amorçage de carburant (électrique)
  • Arrêt du moteur situé au niveau du sol
  • Silencieux (sous le capot) (Tier 2 uniquement)
  • Préfiltre, admission d'air du moteur
  • Radiateur, modulaire en aluminium (AMR, Aluminum Modular Radiator)
  • Circuit de refroidissement séparé
  • Aide au démarrage, automatique (à l'éther)
  • Verrouillage électronique de l'accélérateur
  • Convertisseur de couple, embrayage de modulation avec fonction d'embrayage de verrouillage et système de commande de l'effort à la jante
  • Transmission 534 mm (21 in), transmission Powershift à trains planétaires (électronique) (3 AV/3 AR)

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Alternateur, 150A
  • Batteries sans entretien (4 - 1 400 CCA)
  • Connecteurs de cosse Deutsch
  • Circuit électrique, 24 V
  • Commande de transmission électronique
  • Circuit d'éclairage, projecteurs halogènes (avant et arrière), échelle d'accès, compartiment moteur
  • Circuit de démarrage et de charge, 24 V
  • Verrou du démarreur dans le pare-chocs
  • Prise de démarrage d'urgence
  • Verrouillage de la transmission dans le pare-chocs

ENTRETIEN

  • Système de gestion des informations vitales (VIMS) 3G avec affichage d'informations graphique : port de données externe, profils de conducteurs personnalisables
  • Filtres de retour au carter
  • Raccord, joints toriques axiaux Caterpillar
  • Protections, carter et groupe motopropulseur
  • Accrochage, barre d'attelage avec goupille
  • Flexibles, XT Cat
  • Robinets de prélèvement d'huile
  • Product Link™

SÉCURITÉ

  • Caméra de vision arrière
  • Contacteur de verrouillage d'équipement
  • Ceinture de sécurité, à enrouleur, de 76 mm (3 in) de largeur
  • Siège instructeur avec ceinture de sécurité sous-abdominale
  • Avertisseur de recul
  • Descente d'urgence de la plate-forme
  • Échelle, accès arrière côtés gauche et droit
  • Direction auxiliaire
  • Coups-de-pied

DÉPLACEMENT

  • Garde-boue, acier (avant)

AUTRE

  • Capteur de température d'essieu
  • Coupe-batterie et prise pour câbles volants, pare-chocs
  • Mode économie avec accélération à la demande
  • Moteur, carter, intervalle de 500 heures avec CH4
  • Fonctions de gestion du ralenti du moteur : - Rétrogradation automatique au ralenti - Arrêt retardé du moteur - Coupure de ralenti du moteur
  • Points de lubrification groupés et étiquetés
  • Circuit hydraulique de commande de débit positif
  • Jauges de niveau : réservoirs hydrauliques, direction/ventilateur et équipement/frein et transmission
  • Direction, détection de charge
  • Cadenas antivandalisme
  • Liquide de refroidissement longue durée prémélangé à 50 % de concentration, protection contre le gel jusqu'à -34 °C (-29 °F)

844 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Antigel -50 °C (-58 °F)
  • Circuit de vidange d'huile moteur, haute vitesse, Wiggins
  • Réchauffeur de bloc-moteur (120V ou 240V)
  • Refroidissement en cas de température ambiante élevée, logiciel

LAMES

  • Semi-universelle – 17,8 m3 (23,3 yd3)
  • Semi-universelle extra-robuste 16,1 m3 (21,1 yd3)
  • Charbon 30,7 m3 (40,2 yd3)

POSTE DE CONDUITE

  • Préfiltre de cabine
  • Radio AM/FM/MP3
  • Radio satellite Sirius avec Bluetooth
  • Avertissement, stroboscope
  • Prééquipement radio CB
  • Pare-soleil pour vitre

DÉPLACEMENT

  • Garde-boue pour déplacement sur route avant et arrière

ÉQUIPEMENTS DIVERS

  • Dispositif de remplissage rapide de carburant (Shaw-Aero)
  • Limite d'oscillation de l'essieu
  • Peinture noire à l'arrière de la lame

AUTRE

  • Cheminée Venturi

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Mise à jour à distance Cat

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie

Découvrez comment 844 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Tracteur sur pneus 844

Tracteur sur pneus 844

Tracteur sur pneus 844

Tracteur sur pneus 844

Tracteur sur pneus 844

Tracteur sur pneus 844

Tracteur sur pneus 844
Tracteur sur pneus 844
Tracteur sur pneus 844
Tracteur sur pneus 844
Tracteur sur pneus 844
Tracteur sur pneus 844

360 View
360 View

Découvrez les offres disponibles pour  844

Afficher davantage d'offres