Tracteurs sur pneus 814K MOBILE. MANIABLE. POLYVALENT.

Caractéristiques en un coup d'œil

Déplacez davantage en consommant moins de carburant
Valeur et longévité à long terme
Conçu pour être performant
Meilleur confort de travail
La sécurité avant tout
Technologies Cat® intégrées
Impact environnemental réduit
Accessoires Cat spécialisés
Réduction des coûts de carburant
Facilité d'entretien
Service et assistance de pointe

Spécifications produit pour 814K

Engine

Transmission

Essieux

Contenances pour l'entretien

Contenances

Dimensions (approximatives)

Circuit hydraulique : direction

Moteur

Poids

Moteur – Tier 4 Final/Stage IV

Niveaux sonores – Tier 4 Final/Stage IV – Standard

Circuit hydraulique : levage/inclinaison

Moteur – Norme MAR-1 au Brésil et Stage III pour moteurs non routiers en Chine, normes équivalentes à Tier 3/Stage IIIA

Moteur - Norme MAR-1 au Brésil et Stage III pour moteurs non routiers en Chine, normes équivalentes à Tier 3/Stage IIIA

Niveaux sonores – Norme MAR-1 au Brésil, normes équivalentes à Tier 3/Stage IIIA – Standard

Niveaux sonores - Tier 4 Final/Stage IV : Insonorisation

Caractéristiques de fonctionnement – Tier 4 Final/Stage IV

Niveaux sonores - Norme MAR-1 au Brésil, normes équivalentes à Tier 3/Stage IIIA - Standard

Niveaux sonores – Norme MAR-1 au Brésil, normes équivalentes à Tier 3/Stage IIIA – Insonorisation

Caractéristiques de fonctionnement – Norme MAR-1 au Brésil et Stage III pour moteurs non routiers en Chine, normes équivalentes à Tier 3/Stage IIIA

Niveaux sonores - Norme MAR-1 au Brésil, normes équivalentes à Tier 3/Stage IIIA - Insonorisation

Freins

814K Équipement standard

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Système de commande électronique de la productivité avancé (APECS)
  • Refroidisseur d'admission air-air
  • Freins de manœuvre, entièrement hydrauliques, sous carter étanche, à bain d'huile unique
  • Module d'émissions propres Cat (Tier 4 Final/Stage IV uniquement)
  • Frein de stationnement électrohydraulique
  • Commande électronique de la pression d'embrayage (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)
  • Moteur C7.1 Cat configuré pour deux options d'émissions
    – Tier 4 Final/Stage IV
    – MAR-1 au Brésil et Stage III pour moteurs non routiers en Chine ou normes équivalentes à Tier 3/Stage IIIA
  • Ventilateur de refroidissement entraîné par le moteur – aspiration
  • Pompe d'amorçage de carburant (électrique)
  • Refroidisseur air-carburant
  • Arrêt du moteur situé au niveau du sol
  • Silencieux (sous le capot) (norme MAR-1 au Brésil et Stage III pour moteurs non routiers en Chine, normes équivalentes à Tier 3/Stage IIIA)
  • Radiateur, faisceau de refroidissement
  • Aide au démarrage (à l'éther)
  • Verrouillage de l'accélérateur
  • Convertisseur de couple
  • Transmission à trains planétaires avec commande de plage de régimes 4AV/4AR

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

  • Avertisseur de recul
  • Alternateur, 150 A
  • Batteries sans entretien
  • Circuit électrique, 24 V
  • Coupe-batterie principal verrouillable au niveau du sol
  • Clignotants (arrière)
  • Éclairage, avertissement, à contacteur (stroboscope à diodes)
  • Système d'éclairage (avant et arrière)
  • Démarreur, électrique
  • Prise de démarrage d'urgence

POSTE DE CONDUITE

  • Prise d'alimentation 12 V pour les téléphones portables ou la connexion d'un ordinateur portable
  • Climatiseur
  • Cabine insonorisée et pressurisée
  • Porte de cabine, vitre coulissante (côté gauche)
  • Caméra de vision arrière
  • Cat Detect : Système de détection d'objets (prééquipé)
  • Crochets pour manteau et casque de sécurité
  • Commandes de changement de vitesse extra-douces
  • Accoudoir rabattable
  • Réchauffeur et dégivreur
  • Klaxon électrique
  • Commandes hydrauliques – montées sur le siège
  • Verrouillage hydraulique de l'équipement
  • Instruments, indicateurs
    – Niveau de liquide DEF (Tier 4 Final/Stage IV uniquement)
    – Température du liquide de refroidissement moteur
    – Niveau de carburant
    – Température de l'huile hydraulique
    – Compteur de vitesse et compte-tours
    – Température du convertisseur de couple
  • Instruments, témoins d'avertissement
    – Système de mise en garde à trois niveaux
    – Pression d'huile de frein
    – Circuit électrique, basse tension
    – Avertissement de défaillance du moteur et voyant principal
    – État du frein de stationnement
  • Éclairage, cabine (plafonnier)
  • Support pour panier-repas et porte-gobelet
  • Rétroviseur, interne (panoramique)
  • Rétroviseurs (montés à l'extérieur)
  • Prééquipement radio d'ambiance
    – Antenne
    – Haut-parleurs
    – Convertisseur (12 V, 10-15 A)
  • Siège Comfort Cat (revêtement tissu) à suspension pneumatique
  • Ceinture de sécurité avec système de rappel, à enrouleur, largeur 76 mm
  • Système de commande STIC avec verrouillage
  • Pare-soleil à l'avant
  • Vitre teintée
  • Indicateur de rapport de boîte
  • Système de gestion des informations vitales (VIMS)
    – Affichage d'informations graphique
    – Port de données externe
    – Profils de conducteurs personnalisables
    – Témoin d'incident sur grille arrière
  • Balais d'essuie-glace à lave-glace intégré (avant et arrière)
    – Essuie-glaces (avant et arrière) intermittents

PROTECTIONS

  • Protections, carter et groupe motopropulseur
  • Protection, arbre de transmission

LIQUIDES

  • Antigel longue durée prémélangé à 50 % (-34 °C/-29 °F)

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD

  • Jauge de remplissage du réservoir de DEF
  • Portes, accès pour l'entretien (verrouillables)
  • Robinets de vidange écologiques pour les liquides du moteur, du radiateur, de la transmission, du réservoir hydraulique
  • Moteur, carter, intervalle de 500 heures avec huile CJ-4
  • Descente d'urgence de la plate-forme
  • Prééquipement pour système d'extinction des incendies
  • Réservoir de carburant, 500 l (132,1 US gaI)
  • Attelage, barre d'attelage avec goupille
  • Flexibles, Cat XT™
  • Refroidisseurs d'huile hydraulique, moteur et de transmission
  • Système de vidange d'huile, grande vitesse
  • Robinets de prélèvement d'échantillons d'huile
  • Direction, détection de charge
  • Système de filtration hydraulique total
  • Cadenas antivandalisme
  • Cheminée Venturi

814K Options

AIDES AU DÉMARRAGE

  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur (120 V)
  • Réchauffeur, liquide de refroidissement moteur, 240 V

POSTE DE CONDUITE

  • Radio, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth®

AUTRES ÉQUIPEMENTS

  • Contrepoids (avant)
  • Insonorisation (obligatoire au Brésil)

LAMES

  • Lame (droite)

LIQUIDES

  • Antigel, -50 °C (-58 °F)

Découvrez comment 814K soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.


Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • API ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importez des données télématiques dans vos applications pour une meilleure gestion du parc. Notre API est conforme aux normes AEMP 2.0 et ISO 15143-3, elle est idéale pour les parcs mixtes.

  • Application Cat

    Une gestion efficace des équipements commence avec l'application Cat. Suivez l'emplacement et l'état de votre équipement, commandez un entretien ou des pièces, puis activez les dispositifs télématiques directement depuis votre appareil mobile. La gestion de votre parc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 n'a jamais été aussi facile.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Cat VisionLink

    Consultez en ligne les informations relatives aux parcs avec VisionLink et utilisez-les pour prendre des décisions éclairées pour accroître la productivité, réduire les coûts, simplifier la maintenance et améliorer la sécurité sur le chantier. Grâce aux différentes options de niveau d'abonnement, votre concessionnaire Cat peut vous aider à configurer exactement ce dont vous avez besoin pour optimiser votre parc et augmenter le rendement.

  • Mise à jour à distance Cat

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com est l'infrastructure basée sur le Web pour la gestion gestions des équipements numériques, ce qui vous offre un moyen facile de traiter des informations complexes. Surveillez les informations relatives au coût, à l'utilisation, à la fiabilité et à l'ancienneté, ainsi que d'autres données critiques nécessaires pour la gestion d'une entreprise plus efficace et performante. Accédez aux informations de votre équipement et mettez-vous en relation avec votre concessionnaire Cat, tout au même endroit.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Importez des données télématiques dans vos applications pour une meilleure gestion du parc. Notre API est conforme aux normes AEMP 2.0 et ISO 15143-3, elle est idéale pour les parcs mixtes.

Une gestion efficace des équipements commence avec l'application Cat. Suivez l'emplacement et l'état de votre équipement, commandez un entretien ou des pièces, puis activez les dispositifs télématiques directement depuis votre appareil mobile. La gestion de votre parc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 n'a jamais été aussi facile.

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Consultez en ligne les informations relatives aux parcs avec VisionLink et utilisez-les pour prendre des décisions éclairées pour accroître la productivité, réduire les coûts, simplifier la maintenance et améliorer la sécurité sur le chantier. Grâce aux différentes options de niveau d'abonnement, votre concessionnaire Cat peut vous aider à configurer exactement ce dont vous avez besoin pour optimiser votre parc et augmenter le rendement.

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

My.Cat.Com est l'infrastructure basée sur le Web pour la gestion gestions des équipements numériques, ce qui vous offre un moyen facile de traiter des informations complexes. Surveillez les informations relatives au coût, à l'utilisation, à la fiabilité et à l'ancienneté, ainsi que d'autres données critiques nécessaires pour la gestion d'une entreprise plus efficace et performante. Accédez aux informations de votre équipement et mettez-vous en relation avec votre concessionnaire Cat, tout au même endroit.

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrez les offres disponibles pour  814K

Afficher davantage d'offres