854K

Tracteurs sur pneus 854K

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Modèle de moteur
C32 ACERT™ Cat®
C32 ACERT™ Cat®
Puissance brute
907 HP
676 kW
Poids en ordre de marche
224254 lb
101720 kg

Vue d'ensemble

L'ACCORD PARFAIT

Les chargeuses sur pneus Cat sont conçues pour offrir une longévité maximale et garantir une disponibilité optimale, sur plusieurs cycles de vie. Grâce à leurs performances optimisées et leur entretien simplifié, nos machines vous permettent de déplacer plus de matériaux de manière plus sûre et plus efficace, et ce à un coût par tonne inférieur. Conçu pour un travail exigeant dans de grandes applications de refoulement, le Tracteur sur pneus 854 K est le plus gros de la gamme de tracteurs sur pneus Cat. Il est idéal pour les exploitations minières de grande envergure, les centrales électriques, le secteur du bâtiment et toutes les applications exigeant mobilité, polyvalence et compactage.

Avantages

LE BON CHOIX

Pour les grandes opérations d'exploitation minière, les infrastructures réseau générant de l'électricité et autres applications de refoulement de grands volumes.

ALLIE LA VITESSE, LA MOBILITÉ ET LA POLYVALENCE

La machine idéale pour soutenir plusieurs activités de chantier.

VITESSE ÉLEVÉE EN MARCHE ARRIÈRE

Pour des temps de cycle rapides et une hausse considérable de la productivité.

Spécifications produit pour 854K

Modèle de moteur C32 ACERT™ Cat® C32 ACERT™ Cat®
Puissance brute 907 HP 676 kW
Nota (1) La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur.
Nota (2) La réserve de couple nette est conforme à la norme SAE J139. La réserve de couple nette est conforme à la norme SAE J139.
Poids en ordre de marche 224254 lb 101720 kg
Émissions (Norme américaine EPA Tier 4 Final) : puissance brute - SAE J1995 900 HP 671 kW
Émissions (norme américaine EPA Tier 4 Final) : puissance nette ISO - 9249 814 HP 607 kW
Émissions (équivalent Tier 2) : puissance brute - SAE J1995 907 HP 676 kW
Émissions (équivalent Tier 2) : puissance nette ISO - 9249 814 HP 607 kW
Régime nominal 1750 tr/min 1750 tr/min
Alésage 5.7 in 145 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci-après.
Course 6.4 in 162 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci-après.
Cylindrée 1958 in² 32.1 l
Couple maximal - 1,200tr/min 3139 lb/ft 4242 N·m
Réserve de couple 30 % 30 %
Note (3) Aucun détarage n'est nécessaire jusqu'à 3050 m (10 000 ft) d'altitude. Aucun détarage n'est nécessaire jusqu'à 3050 m (10 000 ft) d'altitude.
Type de transmission Transmission Powershift à trains planétaires Cat Transmission Powershift à trains planétaires Cat
Entraînement par convertisseur, marche avant 1 4.4 mile/h 7.1 km/h
Entraînement par convertisseur, marche avant 2 7.7 mile/h 12.4 km/h
Entraînement par convertisseur, marche avant 3 13.2 mile/h 21.2 km/h
Entraînement par convertisseur, marche arrière 1 4.8 mile/h 7.7 km/h
Entraînement par convertisseur, marche arrière 2 8.4 mile/h 13.5 km/h
Entraînement par convertisseur, marche arrière 3 14.6 mile/h 23.5 km/h
Prise directe, marche avant 1 Verrouillage désactivé Verrouillage désactivé
Prise directe, marche avant 2 8.1 mile/h 13 km/h
Prise directe, marche avant 3 14.2 mile/h 22.8 km/h
Prise directe, marche arrière 1 5 mile/h 8 km/h
Prise directe, marche arrière 2 8.9 mile/h 14.3 km/h
Prise directe, marche arrière 3 15.6 mile/h 25.1 km/h
Nota Vitesses de translation basées sur des pneus 46 plis 45/65-45 L-5. Vitesses de translation basées sur des pneus 46 plis 45/65-45 L-5.
Débit à 1 850 tr/min et 6 900 kPa (1 000 psi) 161 US gal/min 610 l/min
Réglage du clapet de décharge - Levage (grande pompe) 3289 psi 22675 kPa
Réglage du clapet de décharge - Inclinaison (petite pompe) 3560 psi 24560 kPa
Vérins à double effet - Levage, alésage et course 177 mm × 1760 mm (0,58 ft × 5,8 ft) 177 mm × 1760 mm (0,58 ft × 5,8 ft)
Vérin à double effet : inclinaison et incidence, alésage et course 267 mm × 286 mm (0,88 ft × 0,94 ft) 267 mm × 286 mm (0,88 ft × 0,94 ft)
Réservoir de carburant, standard 413 US gal 1562 l
Circuit hydraulique - équipement et freins - Réservoir uniquement 81 US gal 326 l
Circuit hydraulique - Direction et ventilateur de refroidissement du moteur - Réservoir uniquement 77 US gal 290 l
Circuit de refroidissement 53 US gal 200 l
Transmission 45 US gal 169 l
Carter 32 US gal 120 l
Différentiel - Réducteurs - Avant 98 US gal 369 l
Différentiel - Réducteurs - Arrière 90 US gal 342 l
Avant Fixe Fixe
Arrière Oscillant à ±10 degrés Oscillant à ±10 degrés
Montée et chute maximales, roue simple 22.6 in 573 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci-après.
Freins Conforme à la norme ISO 3540:2011 Conforme à la norme ISO 3540:2011
Capacités des lames 25 à 45 m³ (33 à 58 yd³) 25 à 45 m³ (33 à 58 yd³)
Climatisation Le circuit de climatisation de série contient un réfrigérant respectueux de l'environnement R134a. Le circuit de climatisation de série contient un réfrigérant respectueux de l'environnement R134a.
Cabine – ROPS/FOPS (1) La cabine Cat avec cadre de protection en cas de retournement/contre les chutes d'objets (ROPS/FOPS) est installée de série en Amérique du Nord, en Europe et au Japon. La cabine Cat avec cadre de protection en cas de retournement/contre les chutes d'objets (ROPS/FOPS) est installée de série en Amérique du Nord, en Europe et au Japon.
Cabine – ROPS/FOPS (2) SAE J1040 MAY94, ISO 3471:2008, ISO 3471:2005 SAE J1040 MAY94, ISO 3471:2008, ISO 3471:2005
ROPS Le cadre de protection en cas de retournement ROPS est conforme aux normes SAE J1040 MAY94, ISO 3471:2008 et ISO 3471:1994. Le cadre de protection en cas de retournement ROPS est conforme aux normes SAE J1040 MAY94, ISO 3471:2008 et ISO 3471:1994.
FOPS Le cadre de protection contre les chutes d'objets FOPS est conforme aux normes SAE J231 JAN81 et ISO 3449:1992 Niveau II. Le cadre de protection contre les chutes d'objets FOPS est conforme aux normes SAE J231 JAN81 et ISO 3449:1992 Niveau II.
Performances acoustiques (1) Le niveau de pression acoustique dynamique est de 71 dB(A) lorsque la norme ISO 6396:2008 est utilisée pour mesurer la valeur dans une cabine fermée. Le niveau de pression acoustique dynamique est de 71 dB(A) lorsque la norme ISO 6396:2008 est utilisée pour mesurer la valeur dans une cabine fermée.
Performances acoustiques (2) Pour une machine de série, le niveau de pression acoustique extérieur, mesuré à une distance de 15 m (49,2 ft), est de 87 dB(A). Pour une machine de série, le niveau de pression acoustique extérieur, mesuré à une distance de 15 m (49,2 ft), est de 87 dB(A).
Performances acoustiques (3) Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille dans une cabine ouverte pendant de longues périodes ou dans un milieu bruyant. Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille dans une cabine ouverte pendant de longues périodes ou dans un milieu bruyant.
Performances acoustiques (4) Le niveau d'exposition au bruit Leq du conducteur conformément aux procédures de cycles de travail stipulées dans la norme ANSI/SAE J1166 FEB08 est de 71 dB(A). Le niveau d'exposition au bruit Leq du conducteur conformément aux procédures de cycles de travail stipulées dans la norme ANSI/SAE J1166 FEB08 est de 71 dB(A).
Rayon de braquage minimal 31 ft 9550 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci-après.
Angle de braquage total 86 ° 86 °
Débit hydraulique à 1850 tr/min et 6900 kPa (1000 psi) 124 US gal/min 470 l/min
Réglage du clapet de décharge 5004 psi 34500 kPa
Préfixe du numéro de série KK6 KK6
Préfixe du numéro de série RM6 RM6
Hauteur, au sommet du ROPS 18.25 ft 5590 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci-après.
Hauteur - Au sommet du conduit d'échappement 17.17 ft 5234 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci-après.
Hauteur - Au sommet du capot 13 ft 3984 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci-après.
Garde au sol 27 in 691 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci-après.
Axe de l'essieu avant jusqu'à l'attelage 9.67 ft 2945 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci-après.
Axe de l'essieu arrière jusqu'au bord du pare-chocs 13.75 ft 4195 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci-après.
Empattement 19.25 ft 5890 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci-après.
Longueur – Avec lame sur le sol 44 ft 13405 Les spécifications de base de la machine sont indiquées ci-après.

854K Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Avertisseur de recul
  • Alternateur (150A)
  • Batteries, sans entretien
  • Connecteurs de cosses Deutsch et Amp Seal
  • Connecteur de diagnostic de l'ECM
  • Coupe-batterie au niveau du sol
  • Prise de démarrage d'urgence au niveau du sol
  • Système d'éclairage, halogène (avant et arrière)
  • Éclairage, échelle d'accès
  • Démarreur électrique (extra-robuste)
  • Circuit de démarrage et de charge (24V)

POSTE DE CONDUITE

  • Affichage Advisor
  • Climatiseur et réchauffeur avec commande de température automatique
  • Cabine insonorisée pressurisée, cadre de protection en cas de retournement (ROPS/FOPS), prééquipement radio (radio d'ambiance) comprenant antenne, haut-parleurs et convertisseurs 1 × 12 V (24 volts, 10 ampères) à utiliser avec ordinateur portable/téléphone mobile
  • Allume-cigare et cendrier
  • Crochet à vêtements
  • Verrous du système de commande électrohydraulique d'inclinaison et de levage
  • Réchauffeur et dégivreur
  • Klaxon électrique
  • Verrous de l'équipement et de la direction
  • Centrale de surveillance VIMS 3G :
    – Système de mise en garde, trois niveaux
    – Instruments, indicateurs :
    · Température du liquide de refroidissement moteur
    · Niveau de carburant
    · Température de l'huile hydraulique
    · Compte-tours
    · Indicateur de rapport de boîte
    · Température de l'huile de transmission
  • Éclairage, plafonnier (cabine)
  • Supports pour panier-repas et porte-gobelet
  • Rétroviseurs (montés à l'extérieur)
  • Sièges pour conducteur et instructeur équipés de ceintures de sécurité à enrouleur de 76 mm (3 in) de large
  • Siège Comfort Cat (revêtement tissu) à suspension pneumatique
  • Système de commande STIC
  • Vitre teintée
  • Balais d'essuie-glace à lave-glace intégré (avant, arrière et coins), essuie-glaces avant intermittents

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Refroidisseur d'admission air-air (ATAAC)
  • Rétrogradation automatique au ralenti
  • Refroidisseurs d'huile d'essieu (avant et arrière)
  • Freins, entièrement hydrauliques, sous carter; frein de manœuvre à bain d'huile, multidisques, et frein de stationnement/secondaire de type sec
  • Filtres de retour au carter
  • Arrêt retardé du moteur
  • Ventilateur à vitesse variable
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Moteur C32 ACERT Cat
  • Arrêt moteur au niveau du sol
  • Remplissage rapide du réservoir de carburant au niveau du sol
  • Verrouillage de la transmission au niveau du sol
  • Dispositif de mise hors service du démarreur au niveau du sol
  • Coupure de ralenti du moteur
  • Préfiltre, admission d'air du moteur
  • Radiateur modulaire de nouvelle génération (NGMR)
  • Aide au démarrage automatique (à l'éther)
  • Verrouillage de l'accélérateur
  • Transmission, 533 mm (21 in) à trains planétaires, transmission Powershift 3F/3R, commande électronique
  • Tuyaux d'échappement Venturi

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD

  • Lubrification automatique
  • Limiteurs automatiques d'inclinaison et de levage des godets, programmables électroniquement depuis la cabine
  • Centrale d'entretien des pare-chocs
  • Raccords, joints toriques axiaux Cat
  • Portes, accès pour l'entretien (verrouillables)
  • Descente d'urgence de la plate-forme
  • Garde-boue, acier (avant et arrière)
  • Orifices de pression hydraulique groupés
  • Protections, groupe motopropulseur et carter
  • Accrochage, barre d'attelage avec goupille
  • Flexibles, XT™ et XT-ES Cat
  • Refroidisseur d'huile hydraulique
  • Embrayage de modulation
  • Système de vidange écologique des équipements et de la direction
  • Silencieux, sous le capot
  • Robinets de prélèvement d'huile
  • Filtres de retour au carter des pompes à pistons
  • Commandes de lame électrohydrauliques
  • Product Link™
  • Centre d'entretien avec raccordements électriques et hydrauliques au niveau du sol
  • Jauges de niveau :
    – Niveau de liquide de refroidissement
    – Niveau d'huile de l'équipement
    – Niveau d'huile de direction
    – Niveau d'huile de transmission
  • Verrou du démarreur, pare-chocs
  • Échelle, accès arrière côtés gauche et droit
  • Direction, détection de charge
  • Coups-de-pied
  • Verrou de transmission, pare-chocs
  • Cadenas antivandalisme
  • Plate-formes de nettoyage du pare-brise
  • Cheminée Venturi

PNEUS, JANTES ET ROUES

  • Le type de pneu doit être sélectionné dans la section des équipements obligatoires. Le prix de base de la machine comprend les pneus

ANTIGEL

  • Liquide de refroidissement longue durée prémélangé à 50 % avec protection contre le gel jusqu'à -34 °C (-29 °F)

854K Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

LAMES

  • Semi-universelles – 25,4 m³ (33,1 yd³)
  • Semi-universelles extra-robustes – 25,4 m³ (33,1 yd³)
  • À charbon – 44,7 m³ (58,2 yd³)

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Convertisseur 10A
  • Projecteurs à décharge haute intensité (HID, High Intensity Discharge)
  • Détection d'objets
  • Caméra arrière
  • Gyrophares stroboscopiques à diodes

POSTE DE CONDUITE

  • Radio AM/FM/CD/MP3
  • Préfiltre de cabine
  • Radio Sirius/USB/Bluetooth
  • Pare-soleil

AIDES AU DÉMARRAGE

  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur 120V
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur 240 V

COMMANDE ET GUIDAGE DE LA MACHINE

  • Option de pré-équipement CAES

ÉQUIPEMENTS DIVERS

  • Antigel arctique pour une protection à–50 °C (–58 °F)
  • Lignes de diagnostic
  • Garde-boue pour déplacements sur route

Découvrez comment 854K soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Outils et aide d'experts à chaque étape

Durabilité en action

Nous nous engageons à vous aider à atteindre vos objectifs environnementaux et commerciaux.

En savoir plus

Améliorez la productivité et l’efficacité

La technologie Cat® Construction rend vos machines et vos conducteurs plus productifs, améliore l'efficacité, économise du carburant et réduit les coûts d'exploitation de votre flotte.

En savoir plus

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.

Consentement Marketing

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • API ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importez des données télématiques dans vos applications pour une meilleure gestion du parc. Notre API est conforme aux normes AEMP 2.0 et ISO 15143-3, elle est idéale pour les parcs mixtes.

  • Application Cat

    Une gestion efficace des équipements commence avec l'application Cat. Suivez l'emplacement et l'état de votre équipement, commandez un entretien ou des pièces, puis activez les dispositifs télématiques directement depuis votre appareil mobile. La gestion de votre parc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 n'a jamais été aussi facile.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Cat VisionLink

    Consultez en ligne les informations relatives aux parcs avec VisionLink et utilisez-les pour prendre des décisions éclairées pour accroître la productivité, réduire les coûts, simplifier la maintenance et améliorer la sécurité sur le chantier. Grâce aux différentes options de niveau d'abonnement, votre concessionnaire Cat peut vous aider à configurer exactement ce dont vous avez besoin pour optimiser votre parc et augmenter le rendement.

  • Mise à jour à distance Cat

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com est l'infrastructure basée sur le Web pour la gestion gestions des équipements numériques, ce qui vous offre un moyen facile de traiter des informations complexes. Surveillez les informations relatives au coût, à l'utilisation, à la fiabilité et à l'ancienneté, ainsi que d'autres données critiques nécessaires pour la gestion d'une entreprise plus efficace et performante. Accédez aux informations de votre équipement et mettez-vous en relation avec votre concessionnaire Cat, tout au même endroit.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Importez des données télématiques dans vos applications pour une meilleure gestion du parc. Notre API est conforme aux normes AEMP 2.0 et ISO 15143-3, elle est idéale pour les parcs mixtes.

Découvrir la technologie

Une gestion efficace des équipements commence avec l'application Cat. Suivez l'emplacement et l'état de votre équipement, commandez un entretien ou des pièces, puis activez les dispositifs télématiques directement depuis votre appareil mobile. La gestion de votre parc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 n'a jamais été aussi facile.

Découvrir la technologie

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Consultez en ligne les informations relatives aux parcs avec VisionLink et utilisez-les pour prendre des décisions éclairées pour accroître la productivité, réduire les coûts, simplifier la maintenance et améliorer la sécurité sur le chantier. Grâce aux différentes options de niveau d'abonnement, votre concessionnaire Cat peut vous aider à configurer exactement ce dont vous avez besoin pour optimiser votre parc et augmenter le rendement.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

My.Cat.Com est l'infrastructure basée sur le Web pour la gestion gestions des équipements numériques, ce qui vous offre un moyen facile de traiter des informations complexes. Surveillez les informations relatives au coût, à l'utilisation, à la fiabilité et à l'ancienneté, ainsi que d'autres données critiques nécessaires pour la gestion d'une entreprise plus efficace et performante. Accédez aux informations de votre équipement et mettez-vous en relation avec votre concessionnaire Cat, tout au même endroit.

Découvrir la technologie

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie

Découvrez les offres disponibles pour  854K

Afficher davantage d'offres