Engine
Modèle de moteur | C18 Cat® C18 Cat® |
Se connecter
Bienvenue ! Connectez-vous pour personnaliser votre expérience Cat.com
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Inscrivez-vous dès maintenant
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
Les chargeuses sur pneus Cat sont conçues pour offrir une longévité maximale et garantir une disponibilité optimale, sur plusieurs cycles de vie. Grâce à leurs performances optimisées et leur entretien simplifié, nos machines vous apportent une aide efficace et sécurisée sur le chantier tout en réduisant les coûts d'exploitation. Mise sur le marché dans le milieu des années 1960, la Série 834 est la référence du secteur depuis près de 50 ans. Motivés par la satisfaction et la réussite de nos clients, nous cherchons sans cesse à améliorer chaque nouvelle série. La 834K continue de répondre à nos critères de fiabilité, de performances, de sécurité, de confort de l'utilisateur, de facilité d'entretien et d'efficacité.
Les commandes électroniques du moteur entièrement intégrées offrent une réactivité exceptionnelle et maximisent le rendement de la machine
Avec une efficacité améliorée, le conducteur bénéficie d'un contrôle plus précis grâce à l'embrayage à rotor
Des accélérations plus efficaces et des temps de trajet réduits entraînent plus de productivité
Modèle de moteur | C18 Cat® C18 Cat® |
Puissance nette | 496 HP 370 kW |
Alésage | 5.7 in 145 mm |
Course | 7.2 in 183 mm |
Cylindrée | 1105 in³ 18.1 l |
Réserve de couple | 52 % 52 % |
Régime nominal | 1900 r/min 1900 r/min |
Puissance nette : SAE J1349 | 496 HP 370 kW |
Vitesse à la puissance maxi | 1500 r/min 1500 r/min |
Couple maximal – 1 300 tr/min | 2092 lb/ft 2836 N·m |
Puissance brute : SAE J1349 | 562 HP 419 kW |
Émissions | Technologie conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final/norme européenne Niveau IV, équivalent Tier 3 ou Tier 2 Technologie conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final/norme européenne Niveau IV, équivalent Tier 3 ou Tier 2 |
Prise directe, marche avant 2 | 7.7 mile/h 12.4 km/h |
Prise directe, marche avant 3 | 13.7 mile/h 22.1 km/h |
Prise directe, marche arrière 1 | 4.5 mile/h 7.2 km/h |
Prise directe, marche arrière 2 | 8.1 mile/h 13 km/h |
Prise directe, marche arrière 3 | 14.3 mile/h 23 km/h |
Marche avant - 3 | 12.6 mile/h 20.3 km/h |
Prise directe, marche avant 1 | Verrouillage désactivé Verrouillage désactivé |
Type de transmission | Transmission Powershift à trains planétaires Cat Transmission Powershift à trains planétaires Cat |
Marche avant - 2 | 7.2 mile/h 11.6 km/h |
Marche avant 4 | 22 mile/h 35.4 km/h |
Marche arrière - 1 | 4.2 mile/h 6.8 km/h |
Marche avant - 1 | 4.2 mile/h 6.8 km/h |
Marche arrière - 2 | 7.6 mile/h 12.2 km/h |
Marche arrière - 3 | 13.3 mile/h 21.4 km/h |
Prise directe : marche avant 4 | 23.9 mile/h 38.5 km/h |
Freins | ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 |
Avant | Fixe Fixe |
Arrière | Tourillon Tourillon |
Angle d'oscillation | ±13° ±13° |
Poids en ordre de marche | 105271 lb 47750 kg |
Circuit de refroidissement | 31.7 gal (US) 120 l |
Transmission | 31.7 gal (US) 120 l |
Réservoir de carburant | 209.5 gal (US) 793 l |
Carter | 15.9 gal (US) 60 l |
Différentiel - Réducteurs - Avant | 49.1 gal (US) 186 l |
Différentiel - Réducteurs - Arrière | 49.1 gal (US) 186 l |
Réservoir de liquide d'échappement diesel | 8.7 gal (US) 33 l |
Circuit hydraulique - Réservoir uniquement | 37 gal (US) 140 l |
Remplissage du circuit hydraulique en usine | 63.4 gal (US) 240 l |
Capacités des lames | 7,9 à 22,2 m3 (10,3 à 29,0 yd3) 7,9 à 22,2 m3 (10,3 à 29,0 yd3) |
Poids en ordre de marche | 105271 lb 47750 kg |
Niveau sonore à l'intérieur de la cabine : standard | 72 dB(A) 72 dB(A) |
Niveau sonore à l'extérieur de la cabine : standard | 111 dB(A) 111 dB(A) |
Niveau sonore à l'extérieur de la cabine : insonorisation | 109 dB(A) 109 dB(A) |
Niveau sonore à l'intérieur de la cabine : insonorisation | 71 dB(A) 71 dB(A) |
Longueur – Avant du pneu | 28.4 ft 8715 mm |
Axe de l'essieu avant jusqu'à l'attelage | 7.5 ft 2275 mm |
Longueur - Avec lame droite au sol | 32.6 ft 9927 mm |
Empattement | 14.9 ft 4550 mm |
Garde au sol | 1.7 ft 531 mm |
Axe de l'essieu arrière jusqu'au bord du pare-chocs | 10.5 ft 3187 mm |
Hauteur – Sommet du tuyau d'échappement | 15.9 ft 4835 mm |
Hauteur - Au sommet du capot | 10.9 ft 3334 mm |
Garde au sol - Pare-chocs | 3.1 ft 933 mm |
Longueur - Lame universelle au sol | 34.4 ft 10470 mm |
Hauteur au sommet de la cabine | 13.7 ft 4184 mm |
Hauteur – Sommet du filtre à air | 12.8 ft 3895 mm |
Capacités des lames | 7,9 à 22,2 m3 (10,3 à 29,0 yd3) 7,9 à 22,2 m3 (10,3 à 29,0 yd3) |
Débit maximum du circuit pilote | 13.7 gal/min 52 l/min |
Réglage du clapet de décharge : levage/inclinaison | 4641 psi 32000 kPa |
Réglage du clapet de décharge pilote | 580 psi 4000 kPa |
Circuit de levage/d'inclinaison | Pompe à piston à cylindrée variable Pompe à piston à cylindrée variable |
Circuit pilote | Pompe à piston à cylindrée variable Pompe à piston à cylindrée variable |
Cylindres à double effet – inclinaison à droite et à gauche, alésage et course | 140 mm × 230 mm (5,5 in × 9,1 in) 140 mm × 230 mm (5,5 in × 9,1 in) |
Débit maximal à 1 900 tr/min | 153 gal/min 582 l/min |
Circuit de levage/d'inclinaison : circuit | Vanne pilote à détection de charge avec commande électrohydraulique Vanne pilote à détection de charge avec commande électrohydraulique |
Vérins à double effet - Levage, alésage et course | 139,75 mm × 1 021 mm (5,5 in × 40,2 in) 139,75 mm × 1 021 mm (5,5 in × 40,2 in) |
Débit maximal | 65.8 gal/min 250 l/min |
Circuit de direction : pompe | À piston, à cylindrée variable À piston, à cylindrée variable |
Réglage du clapet de décharge : direction | 3495 psi 24100 kPa |
Temps de cycle de direction – Régime maxi à vide | 3.1 s 3.1 s |
Temps de cycle de direction – Régime de ralenti bas | 5.7 s 5.7 s |
Circuit de direction : circuit | Pilote, détection de charge Pilote, détection de charge |
Angle de braquage total | 86 ° 86 ° |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSNous nous engageons à vous aider à atteindre vos objectifs environnementaux et commerciaux.
En savoir plusLa technologie Cat® Construction rend vos machines et vos conducteurs plus productifs, améliore l'efficacité, économise du carburant et réduit les coûts d'exploitation de votre flotte.
En savoir plusDes spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.
Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.
Importez des données télématiques dans vos applications pour une meilleure gestion du parc. Notre API est conforme aux normes AEMP 2.0 et ISO 15143-3, elle est idéale pour les parcs mixtes.
Une gestion efficace des équipements commence avec l'application Cat. Suivez l'emplacement et l'état de votre équipement, commandez un entretien ou des pièces, puis activez les dispositifs télématiques directement depuis votre appareil mobile. La gestion de votre parc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 n'a jamais été aussi facile.
Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.
Consultez en ligne les informations relatives aux parcs avec VisionLink et utilisez-les pour prendre des décisions éclairées pour accroître la productivité, réduire les coûts, simplifier la maintenance et améliorer la sécurité sur le chantier. Grâce aux différentes options de niveau d'abonnement, votre concessionnaire Cat peut vous aider à configurer exactement ce dont vous avez besoin pour optimiser votre parc et augmenter le rendement.
La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.
My.Cat.Com est l'infrastructure basée sur le Web pour la gestion gestions des équipements numériques, ce qui vous offre un moyen facile de traiter des informations complexes. Surveillez les informations relatives au coût, à l'utilisation, à la fiabilité et à l'ancienneté, ainsi que d'autres données critiques nécessaires pour la gestion d'une entreprise plus efficace et performante. Accédez aux informations de votre équipement et mettez-vous en relation avec votre concessionnaire Cat, tout au même endroit.
Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.
Importez des données télématiques dans vos applications pour une meilleure gestion du parc. Notre API est conforme aux normes AEMP 2.0 et ISO 15143-3, elle est idéale pour les parcs mixtes.
Une gestion efficace des équipements commence avec l'application Cat. Suivez l'emplacement et l'état de votre équipement, commandez un entretien ou des pièces, puis activez les dispositifs télématiques directement depuis votre appareil mobile. La gestion de votre parc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 n'a jamais été aussi facile.
Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.
Consultez en ligne les informations relatives aux parcs avec VisionLink et utilisez-les pour prendre des décisions éclairées pour accroître la productivité, réduire les coûts, simplifier la maintenance et améliorer la sécurité sur le chantier. Grâce aux différentes options de niveau d'abonnement, votre concessionnaire Cat peut vous aider à configurer exactement ce dont vous avez besoin pour optimiser votre parc et augmenter le rendement.
La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.
My.Cat.Com est l'infrastructure basée sur le Web pour la gestion gestions des équipements numériques, ce qui vous offre un moyen facile de traiter des informations complexes. Surveillez les informations relatives au coût, à l'utilisation, à la fiabilité et à l'ancienneté, ainsi que d'autres données critiques nécessaires pour la gestion d'une entreprise plus efficace et performante. Accédez aux informations de votre équipement et mettez-vous en relation avec votre concessionnaire Cat, tout au même endroit.
Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.