844K

Tracteurs sur pneus 844K

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Modèle de moteur
Cat® C27
Cat® C27
Puissance brute
752 HP
561 kW
Poids en ordre de marche
165089 lb
74883 kg

Vue d'ensemble

Mobile. Maniable. Polyvalent.

Les chargeuses sur pneus Cat sont conçues pour offrir une longévité maximale et garantir une disponibilité optimale, sur plusieurs cycles de vie. Grâce à leurs performances optimisées et leur entretien simplifié, nos machines vous permettent de déplacer plus de matériaux de manière plus sûre et plus efficace, et ce à un coût par tonne inférieur. Conçu pour un travail exigeant dans de grandes applications de refoulement, le Tracteur sur pneus 844 K est le plus gros de la gamme de tracteurs sur pneus Cat. Il est idéal pour les exploitations minières de grande envergure, les centrales électriques, le secteur du bâtiment et toutes les applications exigeant mobilité, polyvalence et compactage.

Avantages

EFFICACITÉ AMÉLIORÉE

Un convertisseur de couple verrouillable, combiné avec un ventilateur de refroidissement à vitesse variable et avec un système de gestion du ralenti moteur avancé, offre un niveau exceptionnel de souplesse lors des changements de rapport

ENTRETIEN OPTIMISÉ

Les points d'entretien sont intelligemment placés, ce qui permet de réduire la durée de l'entretien

SÉCURITÉ AMÉLIORÉE

Commandes de la machine et du moteur groupées au niveau du sol pour un entretien de routine facile et sécurisé

Spécifications produit pour 844K

Modèle de moteur Cat® C27 Cat® C27
Puissance brute 752 HP 561 kW
Alésage 5.4 in 137.2 mm
Course 6 in 152.4 mm
Cylindrée 1649.5 in³ 27.03 l
Réserve de couple 18 % 18 %
Puissance nette - SAEJ1349 - Température ambiante standard 699 HP 521 kW
Puissance nette - SAE J1349 699 HP 521 kW
Puissance brute – ISO 14396 752 HP 561 kW
Puissance nette - SAEJ1349 - Température ambiante élevée 648 HP 483 kW
Vitesse de couple maximale 2624 lb/ft 3557 N·m
Émissions Normes Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis OU équivalentes aux normes Tier 2 Normes Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis OU équivalentes aux normes Tier 2
Régime nominal 1800 tr/min 1800 tr/min
Puissance brute - SAE J1995 766 HP 571 kW
Poids en ordre de marche 165089 lb 74883 kg
Entraînement par convertisseur, marche avant 1 4.5 mile/h 7.3 km/h
Entraînement par convertisseur, marche avant 2 8.3 mile/h 13.3 km/h
Entraînement par convertisseur, marche avant 3 14.2 mile/h 22.9 km/h
Entraînement par convertisseur, marche arrière 1 4.9 mile/h 7.9 km/h
Entraînement par convertisseur, marche arrière 2 9.1 mile/h 14.7 km/h
Entraînement par convertisseur, marche arrière 3 15.5 mile/h 24.9 km/h
Prise directe, marche avant 2 8.5 mile/h 13.7 km/h
Prise directe, marche avant 3 15.2 mile/h 24.5 km/h
Prise directe, marche arrière 1 5.4 mile/h 8.7 km/h
Prise directe, marche arrière 2 9.6 mile/h 15.4 km/h
Prise directe, marche arrière 3 16.4 mile/h 26.4 km/h
Type de transmission Transmission Powershift à trains planétaires Cat Transmission Powershift à trains planétaires Cat
Prise directe, marche avant 1 Verrouillage désactivé Verrouillage désactivé
Réservoir de carburant, standard 286.6 US gal 1085 l
Circuit hydraulique : équipement et ventilateur hydraulique 68.9 US gal 261 l
Circuit hydraulique : direction et freinage 34.9 US gal 132 l
Circuit de refroidissement 54.9 US gal 208 l
Transmission 29.1 US gal 110 l
Carter 20 US gal 76 l
Différentiel - Réducteurs - Avant 71.6 US gal 271 l
Différentiel - Réducteurs - Arrière 68.9 US gal 261 l
Cabine – ROPS/FOPS (1) La cabine Cat avec cadre de protection en cas de retournement/contre les chutes d'objets (ROPS/FOPS) est installée de série en Amérique du Nord, en Europe et au Japon. La cabine Cat avec cadre de protection en cas de retournement/contre les chutes d'objets (ROPS/FOPS) est installée de série en Amérique du Nord, en Europe et au Japon.
Climatisation Le circuit de climatisation de série contient un réfrigérant respectueux de l'environnement R134a. Le circuit de climatisation de série contient un réfrigérant respectueux de l'environnement R134a.
ROPS Le cadre de protection en cas de retournement ROPS est conforme aux normes SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008 et ISO 3471:1994. Le cadre de protection en cas de retournement ROPS est conforme aux normes SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008 et ISO 3471:1994.
Cabine – ROPS/FOPS (2) SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008, ISO 3471:1994 SAE J11040 APR88, ISO 3471:2008, ISO 3471:1994
FOPS Le cadre de protection contre les chutes d'objets FOPS est conforme aux normes SAE J231 JAN81 et ISO 3449:1992 Niveau II. Le cadre de protection contre les chutes d'objets FOPS est conforme aux normes SAE J231 JAN81 et ISO 3449:1992 Niveau II.
Freins Conforme à la norme ISO 3540:2011 Conforme à la norme ISO 3540:2011
Avant Fixe Fixe
Arrière Tourillon Tourillon
Angle d'oscillation 8.5 ° 8.5 °
Plage de capacité de la lame 15,9 à 30,7 m3 (20,7 à 40,2 yd3) 15,9 à 30,7 m3 (20,7 à 40,2 yd3)
Niveau sonore de la machine (ISO 6395:2008) 115 dB(A) 115 dB(A)
Niveau de pression acoustique pour le conducteur (ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
Niveau sonore de la machine (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
Niveau de pression acoustique pour le conducteur (ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
Réglage du clapet de décharge : vérins d'inclinaison (petite pompe) 2920 psi 20150 kPa
Débit à 2 000 tr/min et 6 900 kPa (1 000 psi) 82 US gal/min 311 l/min
Vérins à double effet - Levage, alésage et course 133 mm × 1 535 mm (5,25 in × 60,4 in) 133 mm × 1 535 mm (5,25 in × 60,4 in)
Réglage du clapet de décharge : bulldozer (grande pompe) 2700 psi 18650 kPa
Vérin à double effet : inclinaison et incidence, alésage et course 210 mm × 188 mm (8,25 in × 7,4 in) 210 mm × 188 mm (8,25 in × 7,4 in)
Angle de braquage total 35 ° 35 °
Circuit de direction : circuit Pilote, détection de charge Pilote, détection de charge
Rayon de braquage minimum – Lame incluse 34 ft 10369 mm
Réglage du clapet de décharge 4500 psi 31000 kPa
Circuit de direction : pompe À piston, à cylindrée variable À piston, à cylindrée variable
Débit maximal 94.3 US gal/min 357 l/min
Hauteur - Au sommet du conduit d'échappement 16.6 ft 5049 mm
Empattement 15.1 ft 4600 mm
Longueur – Avec lame sur le sol 36.5 ft 11120 mm
Axe de l'essieu arrière jusqu'au bord du pare-chocs 12.5 ft 3795 mm
Axe de l'essieu avant jusqu'à l'attelage 7.5 ft 2300 mm
Hauteur, au sommet du ROPS 17.2 ft 5240 mm
Garde au sol 2 ft 596 mm
Hauteur - Au sommet du capot 12.7 ft 3862 mm

844K Équipement standard

POSTE DE CONDUITE

  • Climatiseur et réchauffeur avec commande de température automatique
  • Cabine pressurisée et insonorisée, cadre de protection en cas de retournement (ROPS/FOPS), pré-équipement radio (d'ambiance) comprenant une antenne, des haut-parleurs et un convertisseur (12 V, 10 à 15 A)
  • Prise d'alimentation 12 V pour les téléphones portables ou la connexion d'un ordinateur portable
  • Caméra de vision arrière
  • Allume-cigare et cendrier
  • Crochet à vêtements
  • Commandes de lame électrohydrauliques (montées sur le siège)
  • Accoudoir rabattable
  • Réchauffeur et dégivreur
  • Klaxon électrique
  • Verrouillage hydraulique de l'équipement
  • Instruments, indicateurs : - Température du liquide de refroidissement moteur – Niveau de carburant – Vitesse au sol – Rapport – Température de l'huile hydraulique – Indicateur de vitesse/compte-tours – Température du convertisseur de couple
  • Instrumentation, témoins : - Système de mise en garde à trois niveaux – État d'activation automatique du modèle de la transmission – Défaillance des freins – État de la position libre du godet – État de l'arrêt moteur différé – État de la coupure de ralenti du moteur – Défaillance du moteur – État d'activation du mode économie de carburant – Sécurité hydraulique – État d'activation de l'embrayage de verrouillage – Niveau de carburant bas – État du frein de stationnement – État d'activation de la commande de l'effort à la jante – Avertissement de ceinture de sécurité – Direction auxiliaire (selon équipement) – État du verrouillage de l'accélérateur – Rapport de transmission
  • Clavier, commande avec indicateurs lumineux : - Plage de régimes du mode de transmission automatique – Mode de transmission automatique/manuel – Embrayage de verrouillage – Effort à la jante réduit – Verrouillage de l'accélérateur
  • Éclairage, plafonnier (cabine)
  • Supports pour panier-repas et porte-gobelet
  • Rétroviseurs (montés à l'extérieur)
  • Siège, Comfort Cat (revêtement tissu) à suspension pneumatique
  • Ceinture de sécurité, à enrouleur, de 76 mm (3 in) de largeur
  • Système de commande STIC avec verrouillage de direction
  • Vitre teintée
  • Siège instructeur avec ceinture de sécurité sous-abdominale
  • Système de gestion des informations vitales (VIMS, Vital Information Management System) 3G avec affichage graphique des informations : port de données externe, profils de conducteurs personnalisables
  • Balais d'essuie-glace à lave-glace intégré (avant, arrière et coin), essuie-glace avant intermittent

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Freins, à bain d'huile, complètement hydrauliques, sous carter
  • Frein de manœuvre à disques à bain d'huile de demi-arbres de roues
  • Frein de stationnement électrohydraulique
  • Filtres de retour au carter
  • Module d'émissions propres Cat (Tier 4 uniquement)
  • Ventilateur à vitesse variable
  • Moteur Cat C27
  • Pompe d'amorçage de carburant (électrique)
  • Arrêt moteur accessible au niveau du sol, pare-chocs
  • Silencieux (sous le capot) (Tier 2 uniquement)
  • Préfiltre, admission d'air du moteur
  • Radiateur, modulaire en aluminium (AMR, Aluminum Modular Radiator)
  • Circuit de refroidissement séparé
  • Aide au démarrage, (à l'éther) neutralisation manuelle
  • Verrouillage de l'accélérateur
  • Convertisseur de couple, embrayage de modulation avec fonction d'embrayage de verrouillage et système de commande de l'effort à la jante
  • Transmission 534 mm (21 in), transmission Powershift à trains planétaires (électronique) (3 AV/3 AR)

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

  • Avertisseur de recul
  • Alternateur, 150 A
  • Batteries sans entretien (2 – 1 400 CCA)
  • Convertisseur 10/15 A, 24 V à 12 V
  • Connecteurs des composants Deutsch
  • Circuit électrique, 24 V
  • Commande de transmission électronique
  • Circuit d'éclairage, projecteurs halogènes (avant et arrière), échelle d'accès, compartiment moteur
  • Démarreur, électrique
  • Verrou du démarreur dans le pare-chocs
  • Prise de démarrage d'urgence
  • Verrouillage de la transmission dans le pare-chocs

AUTRES

  • Capteur de température d'essieu
  • Coupe-batterie et prise pour câbles volants, pare-chocs
  • Raccord, joints toriques axiaux Caterpillar
  • Mode économie avec accélération à la demande
  • Descente d'urgence de la plate-forme
  • Moteur, carter, intervalle de 500 heures avec CH4
  • Caractéristiques du système de gestion du ralenti moteur : - Rétrogradation automatique au ralenti – Arrêt retardé du moteur – Coupure de ralenti du moteur
  • Garde-boue, acier (avant)
  • Protections, carter et groupe motopropulseur
  • Points de lubrification groupés et étiquetés
  • Attelage, barre d'attelage avec goupille
  • Flexibles, XT Cat
  • Robinets de prélèvement d'échantillons d'huile
  • Circuit hydraulique de commande de débit positif
  • Product Link™
  • Jauges de niveau : réservoirs hydrauliques, direction/ventilateur et équipement/frein et transmission
  • Échelle, accès arrière côtés gauche et droit
  • Direction, détection de charge
  • Direction auxiliaire
  • Coups-de-pied
  • Cadenas antivandalisme
  • Cheminée Venturi
  • Liquide de refroidissement longue durée prémélangé à 50 % de concentration, protection contre le gel jusqu'à – 34 °C (- 29 °F)

844K Options

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Antigel -50 °C (-58 °F)
  • Circuit de vidange d'huile moteur, haute vitesse, Wiggins
  • Réchauffeur de bloc-moteur (120 V ou 240 V)
  • Refroidissement en cas de température ambiante élevée, logiciel

LAMES

  • Semi-universelle – 17,8 m3 (23,3 yd3)
  • Semi-universelle extra-robuste 16,1 m3 (21,1 yd3)
  • Charbon 30,7 m3 (40,2 yd3)

POSTE DE CONDUITE

  • Préfiltre de cabine
  • Radio AM/FM/CD/MP3
  • Radio satellite Sirius avec Bluetooth
  • Avertissement, stroboscope
  • Prééquipement radio CB
  • Pare-soleil pour vitre

ÉQUIPEMENTS DIVERS

  • Garde-boue pour déplacement sur route avant et arrière
  • Dispositif de remplissage rapide de carburant (Shaw-Aero)
  • Limite d'oscillation de l'essieu
  • Peinture noire à l'arrière de la lame

Découvrez comment 844K soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Outils et aide d'experts à chaque étape

Durabilité en action

Nous nous engageons à vous aider à atteindre vos objectifs environnementaux et commerciaux.

En savoir plus

Améliorez la productivité et l’efficacité

La technologie Cat® Construction rend vos machines et vos conducteurs plus productifs, améliore l'efficacité, économise du carburant et réduit les coûts d'exploitation de votre flotte.

En savoir plus

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.

Consentement Marketing

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • API ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importez des données télématiques dans vos applications pour une meilleure gestion du parc. Notre API est conforme aux normes AEMP 2.0 et ISO 15143-3, elle est idéale pour les parcs mixtes.

  • Application Cat

    Une gestion efficace des équipements commence avec l'application Cat. Suivez l'emplacement et l'état de votre équipement, commandez un entretien ou des pièces, puis activez les dispositifs télématiques directement depuis votre appareil mobile. La gestion de votre parc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 n'a jamais été aussi facile.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Cat VisionLink

    Consultez en ligne les informations relatives aux parcs avec VisionLink et utilisez-les pour prendre des décisions éclairées pour accroître la productivité, réduire les coûts, simplifier la maintenance et améliorer la sécurité sur le chantier. Grâce aux différentes options de niveau d'abonnement, votre concessionnaire Cat peut vous aider à configurer exactement ce dont vous avez besoin pour optimiser votre parc et augmenter le rendement.

  • Mise à jour à distance Cat

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com est l'infrastructure basée sur le Web pour la gestion gestions des équipements numériques, ce qui vous offre un moyen facile de traiter des informations complexes. Surveillez les informations relatives au coût, à l'utilisation, à la fiabilité et à l'ancienneté, ainsi que d'autres données critiques nécessaires pour la gestion d'une entreprise plus efficace et performante. Accédez aux informations de votre équipement et mettez-vous en relation avec votre concessionnaire Cat, tout au même endroit.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Importez des données télématiques dans vos applications pour une meilleure gestion du parc. Notre API est conforme aux normes AEMP 2.0 et ISO 15143-3, elle est idéale pour les parcs mixtes.

Découvrir la technologie

Une gestion efficace des équipements commence avec l'application Cat. Suivez l'emplacement et l'état de votre équipement, commandez un entretien ou des pièces, puis activez les dispositifs télématiques directement depuis votre appareil mobile. La gestion de votre parc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 n'a jamais été aussi facile.

Découvrir la technologie

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Consultez en ligne les informations relatives aux parcs avec VisionLink et utilisez-les pour prendre des décisions éclairées pour accroître la productivité, réduire les coûts, simplifier la maintenance et améliorer la sécurité sur le chantier. Grâce aux différentes options de niveau d'abonnement, votre concessionnaire Cat peut vous aider à configurer exactement ce dont vous avez besoin pour optimiser votre parc et augmenter le rendement.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

My.Cat.Com est l'infrastructure basée sur le Web pour la gestion gestions des équipements numériques, ce qui vous offre un moyen facile de traiter des informations complexes. Surveillez les informations relatives au coût, à l'utilisation, à la fiabilité et à l'ancienneté, ainsi que d'autres données critiques nécessaires pour la gestion d'une entreprise plus efficace et performante. Accédez aux informations de votre équipement et mettez-vous en relation avec votre concessionnaire Cat, tout au même endroit.

Découvrir la technologie

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie

Découvrez les offres disponibles pour  844K

Afficher davantage d'offres