MD6540C

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Spécifications

Charge d'outil Jusqu'à 53 845 kg (118 719 lb) Jusqu'à 53 845 kg (118 719 lb) Less
Diamètre du trou 229-406 mm (9-16 in) 229-406 mm (9-16 in) Less
Moteur 3512C HD Cat® 3512C HD Cat® Less

Température de fonctionnement

Température ambiante maximale – unité standard 125.0 °F 52.0 °C Less
Température ambiante minimale (standard) 30.0 °F -1.0 °C Less

Système d'entraînement rotatif

Tête rotative à vitesse élevée/couple faible, moteurs doubles (1) 0-17 219 Nm (0-12 700 lbf) 0-17 219 Nm (0-12 700 lbf) Less
Vitesse de rotation (1) 0 à 150 tr/min 0 à 150 tr/min Less
Tête rotative à vitesse élevée/couple faible, moteurs doubles (2) 20 880 Nm (0-15 400 lbf-ft) 20 880 Nm (0-15 400 lbf-ft) Less
Vitesse de rotation (2) 0-124 tr/min 0-124 tr/min Less

Cabine du conducteur

Composants (1) Convertisseur 24 V à 12 V Convertisseur 24 V à 12 V Less
Composants (2) Toutes les commandes électriques pour le forage, le déplacement, le nivellement et les fonctions auxiliaires Toutes les commandes électriques pour le forage, le déplacement, le nivellement et les fonctions auxiliaires Less
Composants (3) Commande à écran tactile IHM Commande à écran tactile IHM Less
Composants (4) Siège instructeur Siège instructeur Less
Composants (5) Klaxon électrique Klaxon électrique Less
Composants (6) Vitre avant sur toute la surface de forage Vitre avant sur toute la surface de forage Less
Composants (7) Loquets de porte à usage intensif Loquets de porte à usage intensif Less
Composants (8) Unité de climatisation/chauffage/pressurisation montée sur le toit et à entraînement hydraulique Unité de climatisation/chauffage/pressurisation montée sur le toit et à entraînement hydraulique Less

Train de roulement

Desserrage de frein Automatique Automatique Less
Freins Jeu de ressorts à relâchement hydraulique Jeu de ressorts à relâchement hydraulique Less
Nombre de rouleaux par côté 11 11 Less
Performances en pente 51 % 51 % Less
Puissance d'entraînement maximale par chaîne 403.0 HP 300.5 kW Less
Rehausses/carters de chaîne Protection sur toute la longueur, de série Protection sur toute la longueur, de série Less
Type Train de roulement 374F Cat avec rehausses sur toute la longueur et compteur de distance de déplacement, mise en tension automatique et triple arête de 900 mm (35 in). Train de roulement 374F Cat avec rehausses sur toute la longueur et compteur de distance de déplacement, mise en tension automatique et triple arête de 900 mm (35 in). Less
Vitesse de déplacement maximale 1.2 mi/h 1.93 km/h Less
Avant Type oscillant à trois points Type oscillant à trois points Less
Déconnexion de l'entraînement des chaînes Standard (manuel) Standard (manuel) Less
Type de réglage des chaînes Système de tension de chaîne automatique Système de tension de chaîne automatique Less

Table de forage et plate-forme de travail

Hauteur de la table au-dessus du sol 5.87 ft 1.79 m Less

Crics de niveau

Capacité de levage (chacun) 150670.0 lbf 68344.0 kgf Less
Composants Quatre crics de niveau pour assurer un forage stable à un angle de référence de 7° Quatre crics de niveau pour assurer un forage stable à un angle de référence de 7° Less

Compresseur (standard)

Débit d'air de décharge (niveau de la mer) 3600.0 ft³/min 101.9 m³/min Less
Pression en ordre de marche maximale 100.0 PSI 6.9 bar Less

Accessoires, outils et équipements de manutention

Outillage rotatif (1) Ensemble rotatif pour conduits de 219 mm (8 5⁄8 in) de diamètre (tige de forage non incluse) sur mât de 16 m/52,5 ft, grilles de carrousel, inserts HOBO, raccord porte-tige supérieur, clé à pont, bouchon de vérin, clé en U, panier d'outils universels, joints de plate-forme, barres en forme de tablette de chocolat, inserts de râtelier à tiges et raccord porte-outils Ensemble rotatif pour conduits de 219 mm (8 5⁄8 in) de diamètre (tige de forage non incluse) sur mât de 16 m/52,5 ft, grilles de carrousel, inserts HOBO, raccord porte-tige supérieur, clé à pont, bouchon de vérin, clé en U, panier d'outils universels, joints de plate-forme, barres en forme de tablette de chocolat, inserts de râtelier à tiges et raccord porte-outils Less
Outillage rotatif (2) Ensemble rotatif pour conduits de 235 mm (9 1⁄4 in) de diamètre (tige de forage non incluse) sur mât de 16 m/52,5 ft, grilles de carrousel, inserts HOBO, raccord porte-tige supérieur, clé à pont, bouchon de vérin, clé en U, panier d'outils universels, joints de plate-forme, barres en forme de tablette de chocolat, inserts de râtelier à tiges et raccord porte-outils Ensemble rotatif pour conduits de 235 mm (9 1⁄4 in) de diamètre (tige de forage non incluse) sur mât de 16 m/52,5 ft, grilles de carrousel, inserts HOBO, raccord porte-tige supérieur, clé à pont, bouchon de vérin, clé en U, panier d'outils universels, joints de plate-forme, barres en forme de tablette de chocolat, inserts de râtelier à tiges et raccord porte-outils Less
Outillage rotatif (3) Ensemble rotatif pour conduits de 273 mm (10 3⁄4 in) de diamètre (tige de forage non incluse) sur mât de 16 m/52,5 ft, grilles de carrousel, inserts HOBO, raccord porte-tige supérieur, clé à pont, bouchon de vérin, clé en U, panier d'outils universels, joints de plate-forme, barres en forme de tablette de chocolat, inserts de râtelier à tiges et raccord porte-outils Ensemble rotatif pour conduits de 273 mm (10 3⁄4 in) de diamètre (tige de forage non incluse) sur mât de 16 m/52,5 ft, grilles de carrousel, inserts HOBO, raccord porte-tige supérieur, clé à pont, bouchon de vérin, clé en U, panier d'outils universels, joints de plate-forme, barres en forme de tablette de chocolat, inserts de râtelier à tiges et raccord porte-outils Less
Outillage rotatif (4) Ensemble rotatif pour conduits de 219 mm (8 5⁄8 in) de diamètre (tige de forage non incluse) sur mât de 20 m/65,6 ft, grilles de carrousel, inserts HOBO, raccord porte-tige supérieur, clé à pont, bouchon de vérin, clé en U, panier d'outils universels, joints de plate-forme, barres en forme de tablette de chocolat, inserts de râtelier à tiges et raccord porte-outils Ensemble rotatif pour conduits de 219 mm (8 5⁄8 in) de diamètre (tige de forage non incluse) sur mât de 20 m/65,6 ft, grilles de carrousel, inserts HOBO, raccord porte-tige supérieur, clé à pont, bouchon de vérin, clé en U, panier d'outils universels, joints de plate-forme, barres en forme de tablette de chocolat, inserts de râtelier à tiges et raccord porte-outils Less
Outillage rotatif (5) Ensemble rotatif pour conduits de 235 mm (9 1⁄4 in) de diamètre (tige de forage non incluse) sur mât de 20 m/65,6 ft, grilles de carrousel, inserts HOBO, raccord porte-tige supérieur, clé à pont, bouchon de vérin, clé en U, panier d'outils universels, joints de plate-forme, barres en forme de tablette de chocolat, inserts de râtelier à tiges et raccord porte-outils Ensemble rotatif pour conduits de 235 mm (9 1⁄4 in) de diamètre (tige de forage non incluse) sur mât de 20 m/65,6 ft, grilles de carrousel, inserts HOBO, raccord porte-tige supérieur, clé à pont, bouchon de vérin, clé en U, panier d'outils universels, joints de plate-forme, barres en forme de tablette de chocolat, inserts de râtelier à tiges et raccord porte-outils Less
Outillage rotatif (6) Ensemble rotatif pour conduits de 273 mm (10 3⁄4 in) de diamètre (tige de forage non incluse) sur mât de 20 m/65,6 ft, grilles de carrousel, inserts HOBO, raccord porte-tige supérieur, clé à pont, bouchon de vérin, clé en U, panier d'outils universels, joints de plate-forme, barres en forme de tablette de chocolat, inserts de râtelier à tiges et raccord porte-outils Ensemble rotatif pour conduits de 273 mm (10 3⁄4 in) de diamètre (tige de forage non incluse) sur mât de 20 m/65,6 ft, grilles de carrousel, inserts HOBO, raccord porte-tige supérieur, clé à pont, bouchon de vérin, clé en U, panier d'outils universels, joints de plate-forme, barres en forme de tablette de chocolat, inserts de râtelier à tiges et raccord porte-outils Less
Outillage rotatif avec amortisseur (1) Ensemble rotatif pour conduits de 219 mm (8 5⁄8 in) de diamètre (tige de forage non incluse) sur mât de 16 m/52,5 ft, grilles de carrousel, inserts HOBO, amortisseur avec adaptateur, clé à pont, bouchon de vérin, clé en U, panier d'outils universels, joints de plate-forme, barres en forme de tablette de chocolat, inserts de râtelier à tiges et raccord porte-outils Ensemble rotatif pour conduits de 219 mm (8 5⁄8 in) de diamètre (tige de forage non incluse) sur mât de 16 m/52,5 ft, grilles de carrousel, inserts HOBO, amortisseur avec adaptateur, clé à pont, bouchon de vérin, clé en U, panier d'outils universels, joints de plate-forme, barres en forme de tablette de chocolat, inserts de râtelier à tiges et raccord porte-outils Less
Outillage rotatif avec amortisseur (2) Ensemble rotatif pour conduits de 235 mm (9 1⁄4 in) de diamètre (tige de forage non incluse) sur mât de 16 m/52,5 ft, grilles de carrousel, inserts HOBO, amortisseur avec adaptateur, clé à pont, bouchon de vérin, clé en U, panier d'outils universels, joints de plate-forme, barres en forme de tablette de chocolat, inserts de râtelier à tiges et raccord porte-outils Ensemble rotatif pour conduits de 235 mm (9 1⁄4 in) de diamètre (tige de forage non incluse) sur mât de 16 m/52,5 ft, grilles de carrousel, inserts HOBO, amortisseur avec adaptateur, clé à pont, bouchon de vérin, clé en U, panier d'outils universels, joints de plate-forme, barres en forme de tablette de chocolat, inserts de râtelier à tiges et raccord porte-outils Less
Outillage rotatif avec amortisseur (3) Ensemble rotatif pour conduits de 273 mm (10 3⁄4 in) de diamètre (tige de forage non incluse) sur mât de 16 m/52,5 ft, grilles de carrousel, inserts HOBO, amortisseur avec adaptateur [total], clé à pont, bouchon de vérin, clé en U, panier d'outils universels, joints de plate-forme, barres en forme de tablette de chocolat, inserts de râtelier à tiges et raccord porte-outils Ensemble rotatif pour conduits de 273 mm (10 3⁄4 in) de diamètre (tige de forage non incluse) sur mât de 16 m/52,5 ft, grilles de carrousel, inserts HOBO, amortisseur avec adaptateur [total], clé à pont, bouchon de vérin, clé en U, panier d'outils universels, joints de plate-forme, barres en forme de tablette de chocolat, inserts de râtelier à tiges et raccord porte-outils Less
Outillage rotatif avec amortisseur (4) Ensemble rotatif pour conduits de 219 mm (8 5⁄8 in) de diamètre (tige de forage non incluse) sur mât de 20 m/65,6 ft, grilles de carrousel, inserts HOBO, amortisseur avec adaptateur [total], clé à pont, bouchon de vérin, clé en U, panier d'outils universels, joints de plate-forme, barres en forme de tablette de chocolat, inserts de râtelier à tiges et raccord porte-outils Ensemble rotatif pour conduits de 219 mm (8 5⁄8 in) de diamètre (tige de forage non incluse) sur mât de 20 m/65,6 ft, grilles de carrousel, inserts HOBO, amortisseur avec adaptateur [total], clé à pont, bouchon de vérin, clé en U, panier d'outils universels, joints de plate-forme, barres en forme de tablette de chocolat, inserts de râtelier à tiges et raccord porte-outils Less
Outillage rotatif avec amortisseur (5) Ensemble rotatif pour conduits de 235 mm (9 1⁄4 in) de diamètre (tige de forage non incluse) sur mât de 20 m/65,6 ft, grilles de carrousel, inserts HOBO, amortisseur avec adaptateur [total], clé à pont, bouchon de vérin, clé en U, panier d'outils universels, joints de plate-forme, barres en forme de tablette de chocolat, inserts de râtelier à tiges et raccord porte-outils Ensemble rotatif pour conduits de 235 mm (9 1⁄4 in) de diamètre (tige de forage non incluse) sur mât de 20 m/65,6 ft, grilles de carrousel, inserts HOBO, amortisseur avec adaptateur [total], clé à pont, bouchon de vérin, clé en U, panier d'outils universels, joints de plate-forme, barres en forme de tablette de chocolat, inserts de râtelier à tiges et raccord porte-outils Less
Outillage rotatif avec amortisseur (6) Ensemble rotatif pour conduits de 273 mm (10 3⁄4 in) de diamètre (tige de forage non incluse) sur mât de 20 m/65,6 ft, grilles de carrousel, inserts HOBO, amortisseur avec adaptateur [total], clé à pont, bouchon de vérin, clé en U, panier d'outils universels, joints de plate-forme, barres en forme de tablette de chocolat, inserts de râtelier à tiges et raccord porte-outils Ensemble rotatif pour conduits de 273 mm (10 3⁄4 in) de diamètre (tige de forage non incluse) sur mât de 20 m/65,6 ft, grilles de carrousel, inserts HOBO, amortisseur avec adaptateur [total], clé à pont, bouchon de vérin, clé en U, panier d'outils universels, joints de plate-forme, barres en forme de tablette de chocolat, inserts de râtelier à tiges et raccord porte-outils Less
Outillage rotatif avec amortisseur (7) Ensemble rotatif pour conduits de 339 mm (13 3⁄8 in) de diamètre (tige de forage non incluse) sur mât de 20 m/65,6 ft, grilles de carrousel, inserts HOBO, amortisseur avec adaptateur [total], clé à pont, bouchon de vérin, clé en U, panier d'outils universels, joints de plate-forme, barres en forme de tablette de chocolat, inserts de râtelier à tiges et raccord porte-outils Ensemble rotatif pour conduits de 339 mm (13 3⁄8 in) de diamètre (tige de forage non incluse) sur mât de 20 m/65,6 ft, grilles de carrousel, inserts HOBO, amortisseur avec adaptateur [total], clé à pont, bouchon de vérin, clé en U, panier d'outils universels, joints de plate-forme, barres en forme de tablette de chocolat, inserts de râtelier à tiges et raccord porte-outils Less

Capacité d'extraction/de levage

Capacité d'extraction Jusqu'à 489 kN (110 000 lbf) Jusqu'à 489 kN (110 000 lbf) Less
Capacité de tirage Jusqu'à 382 kN (86 000 lbf) Jusqu'à 382 kN (86 000 lbf) Less
Translation de la tête (mât de 16 m/52,5 ft) 720.0 in 18.29 m Less
Translation de la tête (mât de 20 m/65,6 ft) 866.0 in 21.9 m Less
Vitesse de forage 0-33,5 m/min (0-110 ft/min) 0-33,5 m/min (0-110 ft/min) Less
Vitesse de rétraction 0-33,5 m/min (0-110 ft/min) 0-33,5 m/min (0-110 ft/min) Less

Châssis principal, plates-formes et passerelles

Crics, articulation du mât et plate-forme Soudés intégralement au châssis principal Soudés intégralement au châssis principal Less
Plate-forme de la machine Accessible des deux côtés Accessible des deux côtés Less

Commandes

Composants (10) Compteur de vitesse de la tête rotative - numérique Compteur de vitesse de la tête rotative - numérique Less
Composants (11) Interverrouillage du déplacement, machine hors des limites de stabilité Interverrouillage du déplacement, machine hors des limites de stabilité Less
Composants (12) Interverrouillage du déplacement, tige dans le trou Interverrouillage du déplacement, tige dans le trou Less
Composants (13) Interverrouillage du déplacement, mât levé et verrouillé ou abaissé et posé Interverrouillage du déplacement, mât levé et verrouillé ou abaissé et posé Less
Composants (14) Interverrouillage du cric/déplacement Interverrouillage du cric/déplacement Less
Composants (15) Commande d'environnement de la cabine (climatisation, filtre, chauffage, vitesses du ventilateur) Commande d'environnement de la cabine (climatisation, filtre, chauffage, vitesses du ventilateur) Less
Composants (16) Capteur de positionnement des tiges Capteur de positionnement des tiges Less
Composants (17) Compteur de profondeur de forage Compteur de profondeur de forage Less
Composants (18) Interverrouillage de fonction de forage, carrousel en position de charge Interverrouillage de fonction de forage, carrousel en position de charge Less
Composants (19) Interverrouillage de fonction de forage, carrousel non posé Interverrouillage de fonction de forage, carrousel non posé Less
Composants (20) Interverrouillage de fonction de forage, mât levé et verrouillé Interverrouillage de fonction de forage, mât levé et verrouillé Less
Composants (21) Interverrouillage de fonction de forage, capteur de tige non fermé Interverrouillage de fonction de forage, capteur de tige non fermé Less
Composants (22) Contrôle du couple rotatif Contrôle du couple rotatif Less
Composants (23) Interverrouillage de l'entraînement rotatif sans carrousel Interverrouillage de l'entraînement rotatif sans carrousel Less
Composants (24) Treuil pas en position initiale : interverrouillage de déplacement Treuil pas en position initiale : interverrouillage de déplacement Less
Composants (25) Capteurs de pression du cric Capteurs de pression du cric Less
Composants (26) Arrêts de déplacement de la tête rotative virtuelle Arrêts de déplacement de la tête rotative virtuelle Less
Composants (9) Capteur de température de la boîte d'entraînement de la pompe Capteur de température de la boîte d'entraînement de la pompe Less
Manuels Tous les manuels sont enregistrés dans le système de commande : manuel d'entretien, manuel du conducteur et schémas Tous les manuels sont enregistrés dans le système de commande : manuel d'entretien, manuel du conducteur et schémas Less

Entretien

Caractéristiques (1) Filtres à boucle entre les pompes hydrauliques et les moteurs Filtres à boucle entre les pompes hydrauliques et les moteurs Less
Caractéristiques (2) Deux (2) filtres de retour hydrauliques moteur, une (1) crépine de vidange de carter hydraulique, deux (2) filtres de charge hydrauliques, filtres à huile de compresseur, circuit de lubrification automatique à 45 points centralisé Deux (2) filtres de retour hydrauliques moteur, une (1) crépine de vidange de carter hydraulique, deux (2) filtres de charge hydrauliques, filtres à huile de compresseur, circuit de lubrification automatique à 45 points centralisé Less
Caractéristiques (3) Points de contrôle de la pression hydraulique Points de contrôle de la pression hydraulique Less
Caractéristiques (4) Dispositif de remplissage rapide de carburant Dispositif de remplissage rapide de carburant Less
Caractéristiques (5) Grue à flèche autonome montée sur la plate-forme de forage avec commandes sur socle Grue à flèche autonome montée sur la plate-forme de forage avec commandes sur socle Less

Groupe technologique

Cat Terrain pour le forage : guidage Nécessite le module Cat Terrain pour le forage : production Nécessite le module Cat Terrain pour le forage : production Less
Cat Terrain pour le forage : production Interface du système Cat Terrain Mining incluse Interface du système Cat Terrain Mining incluse Less
Cat Terrain pour le forage : strates Nécessite le module Cat Terrain pour le forage : production Nécessite le module Cat Terrain pour le forage : production Less
De base Groupe de commandes de la machine de base inclus Groupe de commandes de la machine de base inclus Less

Machine de base

Standard Caractéristiques de châssis principal et de plate-forme de base incluses plus échelle fixe pour la zone de la cabine de plate-forme principale, sur le côté droit de la cabine Caractéristiques de châssis principal et de plate-forme de base incluses plus échelle fixe pour la zone de la cabine de plate-forme principale, sur le côté droit de la cabine Less
Ultra Caractéristiques de châssis principal et de plate-forme de base incluses plus échelle en cascade, à mise à niveau automatique pour la zone de la cabine de plate-forme principale, sur le côté droit du châssis avec éclairage de la passerelle avec interrupteur au niveau du sol et de la plate-forme : - Projecteurs (2) inclus - Interverrouillage de déplacement de la commande ECM incluse si l'échelle est en position abaissée Caractéristiques de châssis principal et de plate-forme de base incluses plus échelle en cascade, à mise à niveau automatique pour la zone de la cabine de plate-forme principale, sur le côté droit du châssis avec éclairage de la passerelle avec interrupteur au niveau du sol et de la plate-forme : - Projecteurs (2) inclus - Interverrouillage de déplacement de la commande ECM incluse si l'échelle est en position abaissée Less

Moteur

Modèle C3512 HD* C3512 HD* Less
Note * Le Moteur C3512 HD est conforme aux normes sur les émissions équivalentes à Tier 2/Stage II * Le Moteur C3512 HD est conforme aux normes sur les émissions équivalentes à Tier 2/Stage II Less
Puissance nominale 1283.0 HP 957.0 kW Less
Réservoir de carburant (deux réservoirs de série) 869.0 gal (US) 3289.0 l Less

Mât/carrousel

Râtelier à tiges (à l'intérieur du mât) : carrousel à supports fixes et grilles (1) Mât de 16 m/52,5 ft, carrousel à tiges 5 × 13,7 m (45 ft) : - Diamètre de tiges de 219 mm (8 5⁄8 in) - Profondeur du trou totale de 84,73 m (278 ft) Mât de 16 m/52,5 ft, carrousel à tiges 5 × 13,7 m (45 ft) : - Diamètre de tiges de 219 mm (8 5⁄8 in) - Profondeur du trou totale de 84,73 m (278 ft) Less
Râtelier à tiges (à l'intérieur du mât) : carrousel à supports fixes et grilles (2) Mât de 16 m/52,5 ft, carrousel à tiges 5 × 13,7 m (45 ft) : - Diamètre de tiges de 235 mm (9 1⁄4 in) - Profondeur du trou totale de 84,73 m (278 ft) Mât de 16 m/52,5 ft, carrousel à tiges 5 × 13,7 m (45 ft) : - Diamètre de tiges de 235 mm (9 1⁄4 in) - Profondeur du trou totale de 84,73 m (278 ft) Less
Râtelier à tiges (à l'intérieur du mât) : carrousel à supports fixes et grilles (3) Mât de 16 m/52,5 ft, carrousel à tiges 4 × 13,7 m (45 ft) : - Diamètre de tiges de 273 mm (10 3⁄4 in) - Profondeur du trou totale de 71,02 m (233 ft) Mât de 16 m/52,5 ft, carrousel à tiges 4 × 13,7 m (45 ft) : - Diamètre de tiges de 273 mm (10 3⁄4 in) - Profondeur du trou totale de 71,02 m (233 ft) Less
Râtelier à tiges (à l'intérieur du mât) : carrousel à supports fixes et grilles (4) Mât de 20 m/65,6 ft, carrousel à tiges 5 × 9,14 m (30 ft) : - Diamètre de tiges de 219 mm (8 5⁄8 in) - Profondeur du trou totale de 65,5 m (215 ft) Mât de 20 m/65,6 ft, carrousel à tiges 5 × 9,14 m (30 ft) : - Diamètre de tiges de 219 mm (8 5⁄8 in) - Profondeur du trou totale de 65,5 m (215 ft) Less
Râtelier à tiges (à l'intérieur du mât) : carrousel à supports fixes et grilles (5) Mât de 20 m/65,6 ft, carrousel à tiges 5 × 9,14 m (30 ft) : - Diamètre de tiges de 235 mm (9 1⁄4 in) - Profondeur du trou totale de 65,5 m (215 ft) Mât de 20 m/65,6 ft, carrousel à tiges 5 × 9,14 m (30 ft) : - Diamètre de tiges de 235 mm (9 1⁄4 in) - Profondeur du trou totale de 65,5 m (215 ft) Less
Râtelier à tiges (à l'intérieur du mât) : carrousel à supports fixes et grilles (6) Mât de 20 m/65,6 ft, carrousel à tiges 4 × 9,14 m (30 ft) : - Diamètre de tiges de 273 mm (10 3⁄4 in) - Profondeur du trou totale de 56,4 m (185 ft) Mât de 20 m/65,6 ft, carrousel à tiges 4 × 9,14 m (30 ft) : - Diamètre de tiges de 273 mm (10 3⁄4 in) - Profondeur du trou totale de 56,4 m (185 ft) Less
Râtelier à tiges (à l'intérieur du mât) : carrousel à supports fixes et grilles (7) Mât de 20 m/65,6 ft, carrousel à tiges 2 × 9,14 m (30 ft) : - Diamètre de tiges de 339 mm (13 3⁄8 in) - Profondeur du trou totale de 38,1 m (125,2 ft) Mât de 20 m/65,6 ft, carrousel à tiges 2 × 9,14 m (30 ft) : - Diamètre de tiges de 339 mm (13 3⁄8 in) - Profondeur du trou totale de 38,1 m (125,2 ft) Less

Options de climatisation

Climatisation par temps froid de niveau 2 Plage de température ambiante : -18 °C (-1 °F) à 52 °C (125 °F) : - Vent jusqu'à 96 km/h (60 mph) - Chauffage de la cabine à 27 °C (81 °F) - Verre de sécurité teinté et feuilleté - Dégivreur des vitres de la cabine - Aide au démarrage à l'éther - Chauffage du plancher de la cabine Plage de température ambiante : -18 °C (-1 °F) à 52 °C (125 °F) : - Vent jusqu'à 96 km/h (60 mph) - Chauffage de la cabine à 27 °C (81 °F) - Verre de sécurité teinté et feuilleté - Dégivreur des vitres de la cabine - Aide au démarrage à l'éther - Chauffage du plancher de la cabine Less
Plage de climatisation standard Plage de température ambiante : -1 °C (30 °F) à 52 °C (125 °F) : - Refroidissement de la cabine à 19 °C (66 °F) - Stores - Verre de sécurité teinté et feuilleté Plage de température ambiante : -1 °C (30 °F) à 52 °C (125 °F) : - Refroidissement de la cabine à 19 °C (66 °F) - Stores - Verre de sécurité teinté et feuilleté Less

Options du système de contrôle de la poussière (en option)

Choix (1) Pas de système anti-poussière Pas de système anti-poussière Less
Choix (2) Rideaux fixes (côtés gauche et droit) : - Rideaux à relevage automatique hydraulique pour l'arrière et l'avant - Interverrouillage de déplacement de commande ECM inclus si les rideaux anti-poussière ne sont pas relevés Rideaux fixes (côtés gauche et droit) : - Rideaux à relevage automatique hydraulique pour l'arrière et l'avant - Interverrouillage de déplacement de commande ECM inclus si les rideaux anti-poussière ne sont pas relevés Less
Choix (3) Injection d'eau, réservoirs sous la plate-forme de 2 921 l (1 771 + 1 150 l) (772 US gal [468 + 304 US gal]) (1 150 l [304 US gal]) non fonctionnels par temps froid, niveau 4) : - Commande ECM d'interverrouillage de pompe d'injection d'eau, de débitmètre d'eau/commande de courant et de niveau du réservoir incluse Injection d'eau, réservoirs sous la plate-forme de 2 921 l (1 771 + 1 150 l) (772 US gal [468 + 304 US gal]) (1 150 l [304 US gal]) non fonctionnels par temps froid, niveau 4) : - Commande ECM d'interverrouillage de pompe d'injection d'eau, de débitmètre d'eau/commande de courant et de niveau du réservoir incluse Less
Choix (4) Injection d'eau, réservoirs sous la plate-forme de 5 193 l (1 372 US gal]) (non fonctionnel par temps froid) et 2 922 l (772 US gal) plus réservoir monté sur la plate-forme de 2 271 l (600 US gal) (3 réservoirs) : - Commande ECM d'interverrouillage de pompe d'injection d'eau, de débitmètre d'eau/commande de courant et de niveau du réservoir incluse Injection d'eau, réservoirs sous la plate-forme de 5 193 l (1 372 US gal]) (non fonctionnel par temps froid) et 2 922 l (772 US gal) plus réservoir monté sur la plate-forme de 2 271 l (600 US gal) (3 réservoirs) : - Commande ECM d'interverrouillage de pompe d'injection d'eau, de débitmètre d'eau/commande de courant et de niveau du réservoir incluse Less
Choix (5) Récupérateur de poussière, 101,9 m3/min (3 600 ft3/min) (tandem 50,9 m3/min [1 800 ft3/min]) avec préfiltre : - Injection d'eau, réservoirs sous la plate-forme de 2 921 l (772 US gal) (1 771 + 1 150 l [468 + 304 US gal]) - Commande ECM d'interverrouillage de pompe d'injection d'eau, de débitmètre d'eau/commande de courant et de niveau du réservoir incluse Récupérateur de poussière, 101,9 m3/min (3 600 ft3/min) (tandem 50,9 m3/min [1 800 ft3/min]) avec préfiltre : - Injection d'eau, réservoirs sous la plate-forme de 2 921 l (772 US gal) (1 771 + 1 150 l [468 + 304 US gal]) - Commande ECM d'interverrouillage de pompe d'injection d'eau, de débitmètre d'eau/commande de courant et de niveau du réservoir incluse Less
Choix (6) Remplissage rapide d'injection d'eau Remplissage rapide d'injection d'eau Less

Poids

Poids de travail 339297.0 lb 153903.0 kg Less

Spécifications de base

Charge d'outil 118719.0 lb 53845.0 kg Less
Compresseur 101,9 m3/min à 6,9 bar, 1 800 tr/min (3 600 ft3/min à 100 psi, 1 800 tr/min) 101,9 m3/min à 6,9 bar, 1 800 tr/min (3 600 ft3/min à 100 psi, 1 800 tr/min) Less
Forage d'angle 30° (par paliers de 5°) 30° (par paliers de 5°) Less
Modèle de moteur 3512C HD Cat®, 1 800 tr/min 3512C HD Cat®, 1 800 tr/min Less
Normes sur les émissions Normes équivalentes à la norme américaine EPA Tier 2 / norme européenne Stage II Normes équivalentes à la norme américaine EPA Tier 2 / norme européenne Stage II Less
Plage de diamètres de trou 229-406 mm (9-16 in) 229-406 mm (9-16 in) Less
Profondeur du trou : mât de 16 m/52,5 ft, plusieurs passages Jusqu'à 84,73 m (278 ft) Jusqu'à 84,73 m (278 ft) Less
Profondeur du trou : mât de 16 m/52,5 ft, un seul passage 53.0 ft 16.15 m Less
Profondeur du trou : mât de 20 m/65,6 ft, plusieurs passages Jusqu'à 56,4 m (185 ft) Jusqu'à 56,4 m (185 ft) Less
Profondeur du trou : mât de 20 m/65,6 ft, un seul passage 65.0 ft 19.86 m Less

Système de treuil

Capacité de levage du treuil 12000.0 lb 5443.0 kg Less
Poids nominal du câble 3500.0 lb 1588.0 kg Less
Taille du câble 0.5 in 13.0 mm Less

Équipements disponibles en concession

Équipement (1) Étiquetage client Étiquetage client Less
Équipement (2) Fixation du cordon de sécurité : câble avec crochet mobile sur le mât et harnais de sécurité pour personnel Fixation du cordon de sécurité : câble avec crochet mobile sur le mât et harnais de sécurité pour personnel Less
Équipement (3) Système anti-incendie Système anti-incendie Less
Équipement (4) Kitchenette Kitchenette Less
Équipement (5) Connexions d'alimentation et supports pour système modulaire tiers Connexions d'alimentation et supports pour système modulaire tiers Less
Équipement (6) Système d'insonorisation Système d'insonorisation Less
Équipement (7) Radio CB avec antenne Radio CB avec antenne Less

MD6540C Équipement standard

MACHINE DE BASE
  • Le Moteur 3512C HD Cat de 1 800 tr/min, 957 kW (1 283 HP) est conforme aux normes sur les émissions équivalentes à Tier 2/Niveau IIIA
  • Protection thermique du circuit d'échappement et des conduites de turbocompresseur
  • Châssis moteur avec capot
  • Protection entre le moteur et l'entraînement hydraulique

COMPRESSEUR
  • 101,9 m3/min à 6,9 bar (3 600 ft3/min à 100 psi), 1 800 tr/min, admission à papillon, commande de soupape en spirale

REFROIDISSEMENT
  • Contacteur de niveau de liquide de refroidissement bas
  • Deux refroidisseurs (refroidisseurs séparés)
  • Capacité de refroidissement d'une température ambiante maximale de 52 °C (125 °F)
  • Ventilateurs de refroidisseur à vitesse variable, commande par ECM

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Pompe de circuit auxiliaire
  • Pompe de ventilateur
  • Deux pompes principales

CABINE
  • Cabine spacieuse de 4,85 m2 (52,22 ft2)
  • Convertisseur 24 V à 12 V
  • Toutes les commandes électriques pour le forage, le déplacement, le nivellement et les fonctions auxiliaires
  • Commande à écran tactile IHM
  • Siège instructeur
  • Klaxon électrique
  • Vitre avant sur toute la surface de forage
  • Loquets de porte à usage intensif
  • Unité de climatisation/chauffage/pressurisation montée sur le toit et à entraînement hydraulique
  • Échelle de cabine, plate-forme de toit et rampe
  • Vitre plein-ciel avec cage de protection
  • Cabine FOPS (Falling Object Protective Structure, cadre de protection contre les chutes d'objets) extra-large pour deux personnes, isolée et montée sur amortisseur en caoutchouc
  • Indicateurs de pente
  • Console du conducteur divisée avec panneaux en acier inoxydable et indicateurs rétroéclairés
  • Douze (12) vitres (voir les groupes de climatisation pour le choix du verre)
  • Deux (2) portes à charnières pivotantes avec système de loquet extra-robuste
  • Kit d'essuie-glaces et de réservoir de lave-glace
  • Plafonnier intérieur
  • Éclairage du tableau de bord sur chaque panneau
  • Ensemble d'éclairage comprenant des projecteurs de 4 200 lumens et un éclairage d'ambiance de 1 950 lumens

CONTRÔLE
  • Tous les manuels sont enregistrés dans le système de commande : manuel d'entretien, manuel du conducteur et schémas
  • Séquence d'arrêt du moteur intégrée à la commande
  • Système de diagnostic/surveillance et performances du forage
  • Système de commande électro-pneumatique de compresseur
  • Indicateurs de filtres (air, hydraulique et de compresseur)
  • Interverrouillage de la sélection de vitesse de déplacement élevée/faible (élevée uniquement lorsque le mât est abaissé)
  • Indicateur de verrouillage du mât
  • Les modules de commande offrent une commande rapide et fiable de toutes les fonctions de forage
  • Système de commande de vitesse de ventilateur proportionnel par ECM
  • Capteur de température de la boîte d'entraînement de la pompe
  • Compteur de vitesse de la tête rotative - numérique
  • Interverrouillage du déplacement, machine hors des limites de stabilité
  • Interverrouillage du déplacement, tige dans le trou
  • Interverrouillage du déplacement, mât levé et verrouillé ou abaissé et posé
  • Interverrouillage du cric/déplacement
  • Commande d'environnement de la cabine (climatisation, filtre, chauffage, vitesses du ventilateur)
  • Capteur de positionnement des tiges
  • Compteur de profondeur de forage
  • Interverrouillage de fonction de forage, carrousel en position de charge
  • Interverrouillage de fonction de forage, carrousel non posé
  • Interverrouillage de fonction de forage, mât levé et verrouillé
  • Interverrouillage de fonction de forage, capteur de tige non fermé
  • Contrôle du couple rotatif
  • Interverrouillage de l'entraînement rotatif sans carrousel
  • Treuil pas en position initiale : interverrouillage de déplacement
  • Capteurs de pression du cric
  • Arrêts de déplacement de la tête rotative virtuelle

CHÂSSIS
  • Réservoirs de carburant séparés avec clapets antiretour
  • Réservoir hydraulique avec vannes d'isolation et interverrouillages
  • Ponts et passerelles antidérapants
  • Capacité de carburant de 3 289 l (869 US gal) (2 réservoirs montés sous le groupe motopropulseur)
  • Mains courantes à boulonner avec garde-pieds
  • Quatre (4) batteries sans entretien Cat
  • Coffre de batterie en acier inoxydable, tiroir de type coulissant
  • Quatre crics de niveau pour assurer un forage stable à un angle de référence de 7°
  • Crochets de remorquage extra-robustes (à l'avant)
  • Oreilles de levage
  • Rouleaux de guidage du chargement des tiges
  • Plate-forme arrière fixe
  • Main courante à porte pivotante arrière gauche
  • Coffre de rangement pour outils de plate-forme arrière
  • Trappe de contrôle hydraulique avec projecteur
  • Passerelles autour de la sondeuse, 360 degrés
  • Marches sur câbles relevables, sortie à chaque coin de la sondeuse
  • Portes à fermeture automatique montées sur ressort
  • Support de mât vertical à l'avant de la sondeuse
  • Support de fixation pour nettoyeur à pression avec orifice dans les réservoirs d'eau et de carburant
  • Train de roulement Cat avec rehausses sur toute la longueur et compteur de distance de déplacement, mise en tension automatique et patins triple arête de 900 mm (35 in)

MÂT
  • Système de levage/tirage à vérin unique, capacité nominale jusqu'à 49 895 kg (110 000 lb)
  • Choix de boîtes de vitesses à tête rotative et de motorisation dans les ensembles d'équipement
  • Capot d'aspiration avec pare-poussière à changement rapide sur charnières
  • Forage à un angle de 30 degrés par incréments de 5°, verrouillage du mât et indicateur dans la cabine [limite de 25 degrés pour des trous de 406 mm [16 in])
  • Système de mise en tension automatique du câble (fixé côté tirage)
  • Clé à pont coulissante, fourche hydraulique
  • HOBO (Hydraulic Operated Break-Out, clé d'arrachage à commande hydraulique)
  • Plaques de fixation du cordon du mât
  • Protections des poulies/câbles d'alimentation
  • Capteur de tige de câble
  • Capacité de levage du treuil : 5 443 kg (12 000 lb)
  • Dispositif de positionnement de tige

DIVERS
  • Couleurs Caterpillar standard

SÉCURITÉ
  • Couvercles de la plate-forme en alliage pour l'entretien lorsque mât est sur son support
  • Manchons de sécurité des flexibles d'air (boudins absorbeurs)
  • Coupe-batterie et isolation du démarreur uniquement par verrouillages
  • Sept (7) boutons d'arrêt moteur, au niveau de chaque point d'entrée/de sortie de la sondeuse, dans la cabine et à proximité du moteur sur la plate-forme
  • Alarme de déplacement, avec engagement du déplacement
  • Gyrophare stroboscopique sur la cabine et sur le côté gauche de la sondeuse
  • Cage de protection sur charnières pour vitre sur toute la longueur de la sondeuse
  • Projecteurs à diodes de nuit sur les quatre côtés, projecteurs à diodes éclairant le groupe motopropulseur, la plate-forme de forage, le carrousel/mât, les passerelles et l'échelle d'accès pour le forage de nuit
  • Une copie papier du ou des guides d'utilisation et d'entretien doit être fournie avec chaque machine, en usine, dans la ou les langues officielles du pays où la machine doit être mise en service : - La langue doit être indiquée sur le bon de commande d'usine
  • Dans le poste de conduite, un compartiment résistant aux intempéries et réservé à la documentation doit contenir le guide d'utilisation et d'entretien ainsi que d'autres éléments de sécurité concernant l'utilisation et l'entretien en toute sécurité de la machine : - Le compartiment doit être verrouillable ou à l'intérieur d'une cabine verrouillable - Le manuel doit être relié à la machine par un cordon
  • Protection contre les brûlures des conduits d'échappement et des conduites de turbocompresseur

UN ENTRETIEN
  • Filtres à boucle entre les pompes hydrauliques et les filtres de retour hydrauliques moteur (2), crépine de vidange de carter hydraulique (1), filtres de charge hydrauliques (2), filtres à huile de compresseur, circuit de lubrification automatique à 45 points centralisé
  • Points de contrôle de la pression hydraulique
  • Dispositif de remplissage rapide de carburant

ACCESSOIRES ROTATIFS
  • Ensemble rotatif pour conduits jusqu'à 339 mm (13 3∕8 in) de diamètre extérieur (tige de forage non incluse), grilles de carrousel, inserts HOBO, raccord porte-tige supérieur de 914 mm (36 in), clé à pont, cloche de treuil, clé en U, panier d'outils universels, joints de plate-forme, inserts de râtelier à tiges, barres en forme de tablette de chocolat, bague de plate-forme à rouleaux et raccord porte-outils

MD6540C Options

DIVERS
  • Ensemble de barre de remorquage
  • Interface pour systèmes d'exploitation minière tiers
  • Lubrification du filetage des tiges de forage
  • Graisseur de fleuret
  • Bornes pour démarrage à distance avec câbles volants
  • Ingénieur d'entretien de l'usine sur site pour 18 jours de travail pour diriger le démarrage et la mise en service
  • Train de roulement 374F Cat avec patins à triple arête de 750 mm (29,53 in) pour les roches dures
  • Assistance au conducteur : - Feu de gabarit de couronne du mât - Deux (2) caméras en circuit fermé (à l'avant et à gauche) avec moniteur dans la cabine - Capteur de tige hydraulique