Pelles hydrauliques de démolition 340F UHD Démolition longue portée facilitée

Caractéristiques en un coup d'œil

PERFORMANCE ET PRODUCTIVITÉ
PRODUCTIVITÉ BOOSTÉE PAR LES TECHNOLOGIES
ACCESSOIRES CAT SPÉCIALISÉS
CONFORT DU CONDUCTEUR ET SÉCURITÉ
ENTRETIEN ET MAINTENANCE RÉDUITS
CONSTRUCTION EXTRA-ROBUSTE

Spécifications produit pour 340F UHD

Moteur

Circuit hydraulique

Mécanisme d'orientation – (UHD avant)

Mécanisme d'orientation

Poids

Contenances pour l'entretien

Dimensions

Plages de travail et forces

Plages et forces de travail- Flèche adaptable - Droite

Plages et forces de travail- Flèche adaptable - Incliné

Plages de fonctionnement

Plages & forces de travail

340F UHD Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

  • Alternateur 80 A
  • Disjoncteur
  • Batterie, de série
  • Gyrophare

MOTEUR

  • Moteur diesel C9.3 Cat
  • Conforme aux normes japonaises de 2014 (Tier 4 Final) sur les émissions
  • Jusqu'à 2 300 m d'altitude sans détarage
  • Commande automatique du régime moteur
  • Pompe d'amorçage électrique
  • Séparateur d'eau dans la canalisation de carburant intégrant un capteur et un indicateur de niveau d'eau
  • Modes de puissance : élevée, économique et standard
  • Filtre à air
  • Filtre à air à joint radial
  • Circuit de refroidissement côte à côte
  • Filtre primaire avec séparateur d'eau et contacteur indicateur du séparateur d'eau
  • Kit de démarrage par temps froid, -18 °C
  • Contacteur indicateur de différentiel de carburant dans la canalisation de carburant
  • Filtres principaux de 2×4 microns et filtre primaire de 1×10 microns dans la canalisation de carburant

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Soupape d'amortissement de rotation inverse
  • Frein de stationnement de tourelle automatique
  • Filtre de retour hydraulique hautes performances
  • Circuit de régénération de flèche et de bras
  • Commande d'attache rapide

TIMONERIE AVANT

  • Nez de flèche UHD avec projecteurs gauche/droit :
    – Avant de flèche avec projecteurs gauche/droit
    – Bras UHD 7,1 m
    – Timonerie CB avec œilleton de levage
    – Godet à vérin

CABINE

  • Cabine de démolition avec verre P5A (vitres avant et supérieure)
  • Essuie-glace en parallèle et lave-glace (vitres avant et supérieure)
  • Rétroviseurs
  • Poste de conduite pressurisé avec filtration positive
  • Vitre supérieure de la porte coulissante (porte gauche de la cabine)
  • Intérieur :
    – Patère
    – Porte-gobelet
    – Porte-documents
    – Éclairage intérieur
    – Support de radio AM/FM (format DIN)
    – Deux haut-parleurs stéréo de 12 V
    – Étagère de rangement pour panier-repas ou boîte à outils
    – Alimentation 12 V, deux sorties électriques (10 A)
    – Manipulateurs de modulation à molette, à utiliser avec une commande auxiliaire combinée
    – Climatiseur, réchauffeur et dégivreur avec commande de la température
  • Siège :
    – Siège chauffant et ventilé à dossier haut réglable, équipé d'une suspension pneumatique
    – Ceinture de sécurité de 51 mm
    – Accoudoir réglable
    – Consoles à manipulateurs, réglables en hauteur
    – Levier de neutralisation (verrouillage) de l'ensemble des commandes
    – Pédales de commande de translation avec manettes amovibles
    – Translation à deux vitesses
    – Tapis de sol lavable
  • Moniteur :
    – Horloge
    – Prééquipement vidéo
    – Écran couleur LCD avec indicateurs, indications de changement de filtre/liquide et compteur de temps de fonctionnement
    – Langue d'affichage (affichage graphique couleur)
    – État de la machine, code d'erreur et réglage du mode outil
    – Contrôle au démarrage des niveaux d'huile moteur, de liquide de refroidissement moteur et d'huile hydraulique
    – Indicateurs, indications de changement de filtre/liquide, compteur de temps de fonctionnement
    – Jauge de consommation de carburant
  • Pare-brise :
    – Monobloc, fixe
  • Pare-soleil

TRAIN DE ROULEMENT/TOURELLE

  • Chaîne lubrifiée par graisse GLT2, joint en résine
  • - GALET INFÉRIEUR
  • Œillet de remorquage sur le châssis de base
  • Blindage inférieur extra-robuste
  • Protection du moteur de translation extra-robuste
  • Protection de pivot
  • Contrepoids : 8,45 mt sur UHD et 7,0 mt sur 2PB

ÉCLAIRAGES

  • Projecteurs montés sur la cabine et la flèche avec temporisation (halogènes)
  • Éclairages extérieurs intégrés au coffre de rangement

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Système de sécurité à clé unique Cat
  • Verrous de portes
  • Cadenas sur les réservoirs hydraulique et de carburant
  • Coffre de rangement/boîte à outils extérieurs verrouillables
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Contacteur d'arrêt secondaire du moteur
  • Rétroviseurs
  • Caméras de vision arrière et latérale

TECHNOLOGIES CAT CONNECT

  • Product Link
  • Caméras de vision arrière et latérale

PROTECTIONS

  • Protection contre les chutes d'objets (FOGS) avec protections supérieures et pour pare-brise

340F UHD Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

MOTEUR

  • Dispositifs de vidange rapide, pour huile moteur et huile hydraulique (QuickEvac™)

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Canalisations hydrauliques haute pression pour le bras
  • Canalisations hydrauliques moyenne pression pour le bras
  • Canalisations hydrauliques à attache rapide pour le bras

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Pack d'éclairage environnement, projecteurs haut de gamme

TIMONERIE AVANT

  • Nez de flèche normale adaptable avec projecteurs gauche/droit
  • Bras R2.8DB
  • Bras R3.2DB
  • Bras R3.9DB
  • Timonerie DB avec œilleton de levage
  • Berceau pour pièces avant UHD
  • Berceau pour pièces avant adaptables

CHAÎNES

  • Patins de chaîne à double arête de 600 mm
  • Patins de chaîne extra-robustes à triple arête de 600 mm
  • Patins de chaîne à triple arête de 700 mm

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

  • Ensemble de démarrage par temps froid, 240 V, -32 °C

PROTECTIONS

  • Pare-chocs en caoutchouc sur tourelle
  • Guides-protecteurs de chaînes :
    – Sur toute la longueur
    – Centre

Découvrez comment 340F UHD soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.


Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrez les offres disponibles pour  340F UHD

Afficher davantage d'offres