Moteur
Modèle de moteur | C13 Cat C13 Cat |
Puissance moteur – ISO 14396 | 425 HP 317 kW |
Alésage | 5 in 130 mm |
Course | 6 in 157 mm |
Cylindrée | 763 in³ 12.5 l |
Se connecter
Bienvenue ! Connectez-vous pour personnaliser votre expérience Cat.com
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Inscrivez-vous dès maintenant
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Les raccords rapides hydrauliques ne nécessitent aucun outil pour le changement des flèches en 15minutes, ce qui permet de travailler jusqu'à 28m (92ft) avec un outil de 3,7T (8160lb) avec équipement avant UHD ou sous-sol pour un travail sur 2étages et un chargement avec adaptation.
Un train de roulement à voie variable procure une excellente stabilité lorsqu'il est déployé et il est facile à transporter en position rentrée.
La cabine inclinable Deluxe est équipée d'une vitre en verreP5A hautement résistant à des fins de sécurité et d'un siège Premium pour le confort, tandis qu'un écran tactile couleur de 254mm (10in) affiche des informations système de surveillance de stabilité faciles à lire.
La 352 UHD émet jusqu'à 31 % de CO2 en moins que la 345C précédente.
Spécifications clés
Le modèle 352UHDCat® atteint les endroits auxquels d'autres machines ne peuvent pas accéder et fournit des fonctionnalités d'outils de travail incomparables. Vous pouvez démolir des structures tout au long de la journée, rapidement et précisément, vous ne pourrez pas trouver de meilleur 60tonnes pour les applications de démolition.
Les raccords rapides hydrauliques ne nécessitent aucun outil pour le changement des flèches en 15minutes, ce qui permet de travailler jusqu'à 28m (92ft) avec un outil de 3,7T (8160lb) avec équipement avant UHD ou sous-sol pour un travail sur 2étages et un chargement avec adaptation.
Un train de roulement à voie variable procure une excellente stabilité lorsqu'il est déployé et il est facile à transporter en position rentrée.
La cabine inclinable Deluxe est équipée d'une vitre en verreP5A hautement résistant à des fins de sécurité et d'un siège Premium pour le confort, tandis qu'un écran tactile couleur de 254mm (10in) affiche des informations système de surveillance de stabilité faciles à lire.
La 352 UHD émet jusqu'à 31 % de CO2 en moins que la 345C précédente.
Modèle de moteur | C13 Cat C13 Cat |
Puissance moteur – ISO 14396 | 425 HP 317 kW |
Alésage | 5 in 130 mm |
Course | 6 in 157 mm |
Cylindrée | 763 in³ 12.5 l |
Circuit principal : débit maximal | 779 l/min (206 US gal/min) 779 l/min (206 US gal/min) |
Pression maximale : équipement | 5076 psi 35000 kPa |
Pression maximale – Équipement – Mode levage | 5511 psi 38000 kPa |
Pression maximale : translation | 5076 psi 35000 kPa |
Pression maximale : orientation | 3771 psi 26000 kPa |
Vitesse d'orientation | 4.22 tr/min 4.22 tr/min |
Vitesse d'orientation | 8.44 tr/min 8.44 tr/min |
Couple d'orientation maximal | 138000 ft·lbf 187 kN·m |
Poids en ordre de marche | 151483 lb 68700 kg |
Nota (1) | Le poids en ordre de marche inclut la cisaille universelle MP332Cat avec mâchoires de démolition Le poids en ordre de marche inclut la cisaille universelle MP332Cat avec mâchoires de démolition |
Poids de la machine - Configuration UHD | 143300 lb 65000 kg |
Nota (2) | Équipement avant UHD et contrepoids, aucun outil de travail Équipement avant UHD et contrepoids, aucun outil de travail |
Poids de la machine - Configuration adaptable | 139300 lb 63200 kg |
Nota (3) | Flèche adaptable et bras R3.35 M TB (11') et godet 2.41 M3 HD (3,15 yd3) Flèche adaptable et bras R3.35 M TB (11') et godet 2.41 M3 HD (3,15 yd3) |
UHD dans berceau | 26000 lb 11800 kg |
Flèche adaptable dans berceau - Bras R3.35 TB | 15700 lb 7120 kg |
Flèche adaptable dans berceau - Bras R2.9 TB | 15460 lb 7010 kg |
Contenance du réservoir de carburant | 188.9 US gal 715 l |
Circuit de refroidissement | 13.7 US gal 52 l |
Huile moteur | 10.6 US gal 40 l |
Réducteur d'orientation : chacun | 10.6 US gal 40 l |
Réducteur – Chacun | 4 US gal 15 l |
Circuit hydraulique – Réservoir compris | 145.3 US gal 550 l |
Réservoir hydraulique | 57.3 US gal 217 l |
Réservoir de DEF | 12.2 US gal 46 l |
Nota (1) | Avant de l'UHD Avant de l'UHD |
Hauteur d'expédition : sommet de la cabine | 11.75 ft 3592 mm |
Longueur d'expédition | 61.75 ft 18.83 m |
Rayon d'encombrement arrière | 13.33 ft 3760 mm |
Garde au sol du contrepoids | 4.66 ft 1435 mm |
Garde au sol | 1.66 ft 510 mm |
Longueur des chaînes | 18.9 ft 5770 mm |
Longueur des chaînes jusqu'au centre des galets | 15.6 ft 4770 mm |
Voie des chaînes | 9.3 ft 2820 mm |
Indicateur de travail - position sortie | 11.1 ft 3400 mm |
Indicateur de transport - position rentrée | 7.8 ft 2400 mm |
Largeur de transport | 9.83 ft 3000 mm |
Longueur de la machine – sans équipement avant, avec contrepoids | 25.42 ft 7.77 m |
Longueur de la machine – sans équipement avant et contrepoids | 24.92 ft 7.6 m |
Hauteur de cabine : avec FOGS | 11.75 ft 3592 mm |
Largeur de chaîne - Position dépliée | 13.08 ft 4000 mm |
Largeur de chaîne - Position rentrée | 9.83 ft 3000 mm |
Nota (2) | Patin 600mm (24") Patin 600mm (24") |
Hauteur maximum de la goupille à l'extrémité du bras | 90.75 ft 27.67 m |
Poids maximal à l'extrémité du bras | 8157 lb 3700 kg |
Hauteur de travail maximum de la goupille à l'extrémité du bras - 1/2 | 75.2 ft 22.93 m |
Portée de travail maximum à l'extrémité du bras - 1/2 | 45.4 ft 13.85 m |
Hauteur maximale à l'extrémité du bras en position de portée max | 52.8 ft 16.11 m |
Portée maximale à l'extrémité du bras | 51.7 ft 15.77 m |
Nota (1) | Équipement avant UHD 28 m (91' 10") Équipement avant UHD 28 m (91' 10") |
Nota 1 | Droite - Bras R3.35 m (11'0") À l'avant Droite - Bras R3.35 m (11'0") À l'avant |
Hauteur maximum de la goupille à l'extrémité du bras | 39.8 ft 12.13 m |
Poids maximal à l'extrémité du bras | 13190 lb 5982 kg |
Hauteur maximale à l'extrémité du bras en position de portée max | 7.7 ft 2.337 m |
Portée maximale à l'extrémité du bras | 36.5 ft 11.13 m |
Godet | Usage normal 3,08 M3 (4,08 yd3) Usage normal 3,08 M3 (4,08 yd3) |
Profondeur d'excavation maximale | 16.9 ft 5.18 m |
Portée maximale - Niveau du sol | 41.9 ft 12.79 m |
Hauteur de chargement maximale | 33.6 ft 10.25 m |
Hauteur de chargement minimale | 15 ft 4.58 m |
Force d'excavation du godet : ISO | 60250 lbf 268 kN |
Force d'excavation du bras : ISO | 44740 lbf 199 kN |
Nota 1 | Inclinée - Bras R3,35 m TB (11' 0") À l'avant Inclinée - Bras R3,35 m TB (11' 0") À l'avant |
Godet | Usage normal 3,08 M3 (4,08 yd3) Usage normal 3,08 M3 (4,08 yd3) |
Profondeur d'excavation maximale | 21.8 ft 6.67 m |
Portée maximale - Niveau du sol | 38.9 ft 11.88 m |
Hauteur de coupe maximale | 35 ft 10.69 m |
Hauteur de chargement minimale | 10 ft 3.05 m |
Hauteur de chargement maximale | 24.6 ft 7.5 m |
Force d'excavation du godet : ISO | 60250 lbf 268 kN |
Force d'excavation du bras - ISO | 44740 lbf 199 kN |
Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.
Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.
Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.
VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.
Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.
Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.
VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.
Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.
COMPARER TOUS LES MODÈLESLa technologie Cat® Construction rend vos machines et vos conducteurs plus productifs, améliore l'efficacité, économise du carburant et réduit les coûts d'exploitation de votre flotte.
En savoir plus