Moteur
Modèle de moteur | C9.3B Cat C9.3B Cat |
Puissance moteur – ISO 14396 | 314 HP 234 kW |
Alésage | 4.5 in 115 mm |
Course | 5.9 in 149 mm |
Cylindrée | 568 in³ 9.3 l |
Se connecter
Bienvenue ! Connectez-vous pour personnaliser votre expérience Cat.com
Si vous vous avez déjà un compte auprès d'une autre application Cat, vous pouvez utiliser le même compte vous connecter ici.
Inscrivez-vous dès maintenant
Un compte. Tout Cat.
Votre compte Caterpillar est l'unique compte que vous utilisez pour vous connecter et choisir des services et des applications que nous proposons. Recherchez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc, devenez mobile, et bien plus.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Spécifications clés
La Cat® 340 UHD fournit des solutions machine optimales pour la démolition de bâtiments comportant jusqu'à 8 étages. Avec son système de raccordement unique, vous pouvez basculer entre deux longueurs d'équipement UHD et deux types de flèches adaptables et de bras sans outils spéciaux en 15 minutes. Vous ne trouverez simplement pas de meilleur choix dans la catégorie 50tonnes pour la démolition.
Les raccords rapides hydrauliques ne nécessitent aucun outil pour le changement des flèches en 15minutes, ce qui permet de travailler jusqu'à 22m (72ft) avec un outil de 3,7t (8160lb) ou jusqu'à 25m (82ft) avec un outil de 3,3t (7275lb) en façade ou en sous-sol pour une intervention sur 2 étages et un chargement avec adaptation.
Un train de roulement à voie variable procure une excellente stabilité lorsqu'il est déployé et il est facile à transporter en position rentrée.
La cabine Deluxe s'incline de 30degrés pour un poste de conduite plus ergonomique et elle est équipée d'une vitre en verreP5A hautement résistant à des fins de sécurité et d'un siège Premium pour le confort, tandis qu'un écran tactile couleur de 254mm (10in) affiche des informations système de surveillance de stabilité faciles à lire.
Modèle de moteur | C9.3B Cat C9.3B Cat |
Puissance moteur – ISO 14396 | 314 HP 234 kW |
Alésage | 4.5 in 115 mm |
Course | 5.9 in 149 mm |
Cylindrée | 568 in³ 9.3 l |
Circuit principal : débit maximal | 558l/min (147US gal/min) 558l/min (147US gal/min) |
Pression maximale : équipement | 5076 psi 35000 kPa |
Pression maximale – Équipement – Mode levage | 5511 psi 38000 kPa |
Pression maximale – Translation | 5076 psi 35000 kPa |
Pression maximale – Orientation | 4264 psi 29400 kPa |
Vitesse d'orientation | 5.2 r/min 5.2 r/min |
Vitesse d'orientation | 8.84 r/min 8.84 r/min |
Couple d'orientation maximal | 106000 ft·lbf 144 kN·m |
Poids en ordre de marche | 128000 lb 58050 kg |
Nota (1) | Le poids en ordre de marche inclut la cisaille universelle MP332Cat avec mâchoires de broyage Le poids en ordre de marche inclut la cisaille universelle MP332Cat avec mâchoires de broyage |
Poids de la machine - Configuration UHD | 120600 lb 54700 kg |
Nota (2) | 340 UHD avec avant 22m (72' 2"), contrepoids 9,0 mt (19,842 lb), train de roulement à voie variable hydraulique, chaînes 600 mm (24") HD TG et aucun outil de travail 340 UHD avec avant 22m (72' 2"), contrepoids 9,0 mt (19,842 lb), train de roulement à voie variable hydraulique, chaînes 600 mm (24") HD TG et aucun outil de travail |
Poids de la machine - Configuration adaptable | 139300 lb 63200 kg |
Note (3) | Flèche adaptable 340 avec bras R3.2DB (10' 6"), contrepoids 9,0 mt (19,842 lb), train de roulement à voie variable hydraulique, chaînes 600 mm (24") HD TG et godet à usage normal (GD) 2,27 m3 (2.97 yd3) Flèche adaptable 340 avec bras R3.2DB (10' 6"), contrepoids 9,0 mt (19,842 lb), train de roulement à voie variable hydraulique, chaînes 600 mm (24") HD TG et godet à usage normal (GD) 2,27 m3 (2.97 yd3) |
UHD dans berceau | 19460 lb 8830 kg |
Flèche adaptable dans berceau - Bras R3.35 TB | 15700 lb 7120 kg |
Flèche adaptable dans berceau - Bras R2.9 TB | 15460 lb 7010 kg |
Flèche adaptable 2pièces dans berceau - Bras R3.2 DB | 18980 lb 8610 kg |
Contenance du réservoir de carburant | 159 gal (US) 600 l |
Circuit de refroidissement | 10 gal (US) 40 l |
Huile moteur | 8 gal (US) 32 l |
Réducteur d'orientation | 5 gal (US) 18 l |
Réducteur – Chacun | 2 gal (US) 8 l |
Circuit hydraulique - Réservoir compris | 145.3 gal (US) 550 l |
Réservoir hydraulique | 43 gal (US) 161 l |
Réservoir de DEF | 21 gal (US) 80 l |
Nota (1) | Avant de l'UHD Avant de l'UHD |
Hauteur d'expédition : sommet de la cabine | 11.1 ft 3383 mm |
Longueur d'expédition | 59.6 ft 18.16 m |
Rayon d'encombrement arrière | 11.6 ft 3521 mm |
Garde au sol du contrepoids | 4.6 ft 1397 mm |
Garde au sol | 1.66 ft 510 mm |
Longueur des chaînes | 18.9 ft 5770 mm |
Voie des chaînes | 9.3 ft 2820 mm |
Longueur des chaînes jusqu'au centre des galets | 15.6 ft 4770 mm |
Indicateur de travail - position sortie | 11.1 ft 3400 mm |
Indicateur de transport - position rentrée | 7.8 ft 2400 mm |
Largeur de transport | 9.83 ft 3000 mm |
Longueur de la machine – sans équipement avant, avec contrepoids | 23.25 ft 7.077 m |
Longueur de la machine – sans équipement avant et contrepoids | 22.83 ft 6.954 m |
Hauteur de cabine : avec FOGS | 11.75 ft 3585 mm |
Largeur de chaîne - Position dépliée | 13.08 ft 4000 mm |
Largeur de chaîne - Position rentrée | 9.83 ft 3000 mm |
Nota (2) | Patin 600mm (24") Patin 600mm (24") |
Hauteur maximum de la goupille à l'extrémité du bras | 72.2 ft 22 m |
Poids maximal à l'extrémité du bras | 8160 lb 3700 kg |
Hauteur de travail maximum de la goupille à l'extrémité du bras - 1/2 | 61 ft 18.59 m |
Portée de travail maximum à l'extrémité du bras - 1/2 | 45.4 ft 13.85 m |
Hauteur maximale à l'extrémité du bras en position de portée max | 41.5 ft 12.64 m |
Portée maximale à l'extrémité du bras | 44.4 ft 13.55 m |
Nota (1) | Équipement avant UHD 22 m (72' 2") À l'avant Équipement avant UHD 22 m (72' 2") À l'avant |
Note 1 | Droite - Bras R3,9 m DB (12' 10") À l'avant Droite - Bras R3,9 m DB (12' 10") À l'avant |
Hauteur maximum de la goupille à l'extrémité du bras | 42.6 ft 12.97 m |
Poids maximal à l'extrémité du bras | 13190 lb 4200 kg |
Hauteur maximale à l'extrémité du bras en position de portée max | 7.6 ft 2.31 m |
Portée maximale à l'extrémité du bras | 37.2 ft 11.32 m |
Godet | 2,27 M3 (2,97 yd3) Usage normal 2,27 M3 (2,97 yd3) Usage normal |
Profondeur d'excavation maximale | 19.75 ft 6.01 m |
Portée maximale - Niveau du sol | 42.3 ft 12.9 m |
Hauteur de chargement maximale | 35.2 ft 10.73 m |
Hauteur de chargement minimale | 3.9 ft 12.8 m |
Force d'excavation du godet- ISO | 47160 lbf 210 kN |
Force d'excavation du bras– ISO | 32440 lbf 144 kN |
Note 1 | Inclinée - Bras R3,9 m DB (12' 10") À l'avant Inclinée - Bras R3,9 m DB (12' 10") À l'avant |
Godet | 2,27 M3 (2,97 yd3) Usage normal 2,27 M3 (2,97 yd3) Usage normal |
Profondeur d'excavation maximale | 24.8 ft 7.58 m |
Portée maximale - Niveau du sol | 39.1 ft 11.91 m |
Hauteur de coupe maximale | 35.66 ft 10.88 m |
Hauteur de chargement maximale | 25.2 ft 7.68 m |
Hauteur de chargement minimale | 7.25 ft 2.22 m |
Force d'excavation du godet- ISO | 47160 lbf 210 kN |
Force d'excavation du bras - ISO | 32440 lbf 144 kN |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSDes spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.