Flèche droite 352

Pelles hydrauliques de démolition Flèche droite 352

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Poids en ordre de marche
114900 lb
52100 kg
Hauteur maximum de la goupille à l'extrémité du bras
40.8 ft
12.4 m
Poids maximal à l'extrémité du bras
13470 lb
6110 kg

Vue d'ensemble

Pelle hydraulique de démolition avec les plus grands équipements pour les travaux de 4 à 5 étages

Les travaux de démolition n'ont jamais été aussi faciles à réaliser qu'avec la Pelle hydraulique à flèche droite 352 Cat®. Cette machine est conçue pour vous permettre de réaliser les travaux de démolition de bâtiments, de ponts et d'infrastructures industrielles à des coûts d'exploitation réduits. Portée supérieure avec des équipements plus grands pour optimiser les performances. Bénéficiez de la polyvalence, de la précision et du rendement offerts par les technologies Cat de série. Combinée avec un entretien synchronisé et une cabine à cadre FOGS, la flèche droite de la 352 vous permet de travailler plus longtemps et plus en sécurité.

Avantages

Optimisez les performances

Découvrez les plus hauts niveaux de performances du secteur avec un axe du bras plus haut et de plus grands équipements. Les technologies de série Cat Payload, Barrière électronique 2D Cat et Cat Grade avec 2D augmentent la polyvalence, la précision et le rendement.

Coûts d'exploitation réduits

Les intervalles d'entretien synchronisés, le ventilateur à sens de marche inversé automatique de série et un contrepoids disponible en option sont autant d'éléments qui vous permettent de réduire les coûts d'exploitation.

Confort et sécurité renforcés

Travaillez confortablement tout au long de la journée dans une cabine Deluxe avec protection FOGS pour un environnement de travail plus sûr.

Spécifications produit pour Flèche droite 352

Modèle de moteur C13B Cat C13B Cat
Puissance moteur – ISO 14396 445 HP 332 kW
Alésage 5 in 130 mm
Course 6 in 157 mm
Cylindrée 763 in³ 12.5 l
Circuit principal : débit maximal 779 l/min (206 US gal/min) 779 l/min (206 US gal/min)
Pression maximale : équipement 5076 psi 35000 kPa
Pression maximale – Équipement – Mode levage 5511 psi 38000 kPa
Pression maximale : translation 5076 psi 35000 kPa
Pression maximale : orientation 3771 psi 26000 kPa
Vitesse d'orientation 6.5 tr/min 6.5 tr/min
Couple d'orientation maximal 139400 ft·lbf 189 kN·m
Poids en ordre de marche 114900 lb 52100 kg
Nota (1) Flèche droite 352, train de roulement à voie fixe, bras normal TB de 3,35 m (11'0"), godet extra-robuste de 2,14 m³ (2,8 yd³), patins à triple arête de 600 mm (24") et contrepoids de 12,0 tm (26 460 lb) Flèche droite 352, train de roulement à voie fixe, bras normal TB de 3,35 m (11'0"), godet extra-robuste de 2,14 m³ (2,8 yd³), patins à triple arête de 600 mm (24") et contrepoids de 12,0 tm (26 460 lb)
Poids en ordre de marche - Contrepoids amovible 121000 lb 54900 kg
Nota (2) Flèche droite 352, train de roulement à voie variable, bras normal TB de 3,9 m (12'10"), godet extra-robuste de 2,14 m³ (2,8 yd³), patins à triple arête de 600 mm (24") et contrepoids amovible de 11,35 tm (25 020 lb) Flèche droite 352, train de roulement à voie variable, bras normal TB de 3,9 m (12'10"), godet extra-robuste de 2,14 m³ (2,8 yd³), patins à triple arête de 600 mm (24") et contrepoids amovible de 11,35 tm (25 020 lb)
Contenance du réservoir de carburant 188.9 US gal 715 l
Circuit de refroidissement 13.7 US gal 52 l
Huile moteur 10.6 US gal 40 l
Réducteur d'orientation 2.9 US gal 11 l
Réducteur – Chacun 2.6 US gal 10 l
Circuit hydraulique – Réservoir compris 145.3 US gal 550 l
Réservoir hydraulique 57.3 US gal 217 l
Réservoir de DEF 21.1 US gal 80 l
Nota (1) Flèche droite 352, train de roulement à voie fixe, bras normal TB de 3,35 m (11'0"), godet extra-robuste de 2,14 m³ (2,8 yd³), patins à triple arête de 600 mm (24") et contrepoids de 12,0 tm (26 460 lb) Flèche droite 352, train de roulement à voie fixe, bras normal TB de 3,35 m (11'0"), godet extra-robuste de 2,14 m³ (2,8 yd³), patins à triple arête de 600 mm (24") et contrepoids de 12,0 tm (26 460 lb)
Hauteur d'expédition : sommet de la cabine 10.9 ft 3330 mm
Longueur d'expédition 42.2 ft 12840 mm
Rayon d'encombrement arrière 12.3 ft 3760 mm
Garde au sol du contrepoids 4.2 ft 1280 mm
Garde au sol 1.6 ft 475 mm
Longueur des chaînes 17.6 ft 5370 mm
Longueur des chaînes jusqu'au centre des galets 14.3 ft 4360 mm
Voie des chaînes 9 ft 2740 mm
Largeur de transport 10.9 ft 3340 mm
Hauteur de cabine : avec FOGS 11.3 ft 3440 mm
Nota (1) Flèche droite 352, train de roulement à voie variable, bras normal TB de 3,9 m (12'10"), godet extra-robuste de 2,14 m³ (2,8 yd³), patins à triple arête de 600 mm (24") et contrepoids amovible de 11,35 tm (25 020 lb) Flèche droite 352, train de roulement à voie variable, bras normal TB de 3,9 m (12'10"), godet extra-robuste de 2,14 m³ (2,8 yd³), patins à triple arête de 600 mm (24") et contrepoids amovible de 11,35 tm (25 020 lb)
Hauteur d'expédition : sommet de la cabine 11.6 ft 3530 mm
Longueur d'expédition 42.3 ft 12870 mm
Rayon d'encombrement arrière 12.3 ft 3760 mm
Garde au sol du contrepoids 4.7 ft 1435 mm
Garde au sol 2.3 ft 710 mm
Longueur des chaînes 17.6 ft 5350 mm
Longueur des chaînes jusqu'au centre des galets 14.3 ft 4340 mm
Voie des chaînes 7.1 ft 2390 mm
Largeur de transport 9.1 ft 2990 mm
Hauteur de cabine : avec FOGS 11.8 ft 3590 mm
Hauteur maximum de la goupille à l'extrémité du bras 40.8 ft 12.4 m
Poids maximal à l'extrémité du bras 13470 lb 6110 kg
Nota (1) Flèche droite 352, train de roulement à voie fixe, bras normal TB de 3,35 m (11'0"), godet extra-robuste de 2,14 m³ (2,8 yd³), patins à triple arête de 600 mm (24") et contrepoids de 12,0 tm (26 460 lb) Flèche droite 352, train de roulement à voie fixe, bras normal TB de 3,35 m (11'0"), godet extra-robuste de 2,14 m³ (2,8 yd³), patins à triple arête de 600 mm (24") et contrepoids de 12,0 tm (26 460 lb)
Profondeur d'excavation maximale 18.4 ft 5620 mm
Hauteur de coupe maximale 46.8 ft 14240 mm
Hauteur de chargement maximale 34.6 ft 10530 mm
Hauteur de chargement minimale 15.6 ft 4750 mm
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2440 mm (8'0") 17.9 ft 5460 mm
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 14.9 ft 4550 mm
Force d'excavation du godet - ISO 60250 lbf 268 kN
Force d'excavation du bras : ISO 45190 lbf 201 kN
Hauteur maximum de la goupille à l'extrémité du bras 42.2 ft 12.9 m
Poids maximal à l'extrémité du bras 14021 lb 6360 kg
Nota (1) Flèche droite 352, train de roulement à voie variable, bras normal TB de 3,9 m (12'10"), godet extra-robuste de 2,14 m³ (2,8 yd³), patins à triple arête de 600 mm (24") et contrepoids amovible de 11,35 tm (25 020 lb) Flèche droite 352, train de roulement à voie variable, bras normal TB de 3,9 m (12'10"), godet extra-robuste de 2,14 m³ (2,8 yd³), patins à triple arête de 600 mm (24") et contrepoids amovible de 11,35 tm (25 020 lb)
Profondeur d'excavation maximale 19.8 ft 6010 mm
Hauteur de coupe maximale 48.1 ft 14650 mm
Hauteur de chargement maximale 36 ft 10970 mm
Hauteur de chargement minimale 14.4 ft 4390 mm
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2440 mm (8'0") 19.2 ft 5850 mm
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 16.1 ft 4890 mm
Force d'excavation du godet - ISO 60250 lbf 268 kN
Force d'excavation du bras : ISO 41360 lbf 184 kN
Recyclabilité 98% 98%

Flèche droite 352 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

FLÈCHES ET BRAS

  • Flèche droite de 7,8 m (25'6")

CABINE

  • Essuie-glace radial avec lave-glace
  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 254 mm (10")
  • Siège chauffant à suspension pneumatique réglable

TECHNOLOGIE CAT

  • Product Link Cat
  • Mise à jour à distance
  • Dépistage des pannes à distance
  • Cat Grade 2D
  • Cat Payload
  • Barrière électronique 2D
  • Aide au levage
  • Arrêt automatique du marteau
  • Reconnaissance de l'outil de travail

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Batteries sans entretien 1000 CCA (x4)
  • Coupe – batterie électrique centralisé
  • Éclairage du châssis extérieur et de la flèche à diodes
  • Projecteurs d'éclairage environnant premium

MOTEUR

  • Alternateur 115A
  • Ventilateur hydraulique à sens de marche inversé
  • Trois modes sélectionnables : Puissance, Smart, Eco
  • Commande automatique du régime moteur
  • Filtre primaire à deux éléments de 4 microns
  • Refroidissement en cas de température élevée jusqu'à 52 °C (126 °F)
  • Capacité de démarrage à froid à -18 °C (0 °F)
  • Filtre à air à deux éléments avec préfiltre intégré
  • Désactivation à distance

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Circuit auxiliaire moyenne pression
  • Circuit d'attache rapide pour attache à accouplement par axe Cat*
  • Circuit combiné auxiliaire bidirectionnel
  • Circuit d'attache rapide pour attache CW spécifique**
  • Circuit de régénération du bras et de la flèche
  • Soupape de commande principale électronique
  • Auto Dig Boost
  • Préchauffage automatique de l'huile hydraulique
  • Levage pour charges lourdes automatique
  • Frein de stationnement de tourelle automatique
  • Filtre de retour hydraulique hautes performances
  • Deux vitesses de translation
  • Compatible avec de l'huile hydraulique bio

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Récepteur Bluetooth
  • Système de sécurité à clé unique Caterpillar
  • Coffre de rangement / boîte à outils extérieurs verrouillables
  • Blocages de porte, de réservoir hydraulique et de carburant verrouillables
  • Compartiment de vidange de carburant verrouillable
  • Plate-forme d'entretien avec tôle antidérapante et boulons à tête noyée
  • Main courante et poignée côté droit
  • Système de protection contre la chute d'objet (FOGS)
  • Klaxon d'avertissement / de signalisation
  • Contacteur d'arrêt moteur secondaire au niveau du sol
  • Caméras de vision arrière et côté droit
  • Fonction clapet antiretour d'abaissement de flèche
  • Clapet antiretour d'abaissement de bras

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Prééquipement entretien QuickEvac™
  • Emplacement groupé pour les filtres à huile moteur et à carburant
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S.O.S)

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Train de roulement à voie variable***

Nota (1)

  • *Amérique du Nord uniquement

Nota (2)

  • **Europe uniquement

Nota (3)

  • ***Europe de série, Amérique du Nord en option

Flèche droite 352 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

FLÈCHES ET BRAS

  • Bras normal de 3,35 m (11 ft 0 in)
  • Bras normal de 3,9 m (12 ft 10 in)

MOTEUR

  • Capacité de démarrage à froid de -32 °C (-25 °F)

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Alarme d'orientation
  • Visibilité à 360°

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Système intégré de gestion de l'état du véhicule

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Train de roulement à voie fixe*
  • Contrepoids amovible de 11,35 tm (25 020 lb)
  • Contrepoids de 12,0 tm (26 460 lb)
  • Patins de chaîne à triple arête de 600 mm (24")
  • Patins de chaîne à triple arête de 750mm (30")
  • Patins de chaîne à triple arête de 900 mm (35")

Nota (1)

  • *Amérique du Nord uniquement

Découvrez comment Flèche droite 352 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez les offres disponibles pour  Flèche droite 352

Afficher davantage d'offres