< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La Pelle hydraulique 340 Cat® offre une efficacité dans toutes les applications. Des technologies simples à utiliser telles que Cat GRADE avec module 2D, Grade Assist, Payload et E-Fence sont proposées de série à la sortie de l'usine pour augmenter la productivité du conducteur de jusqu'à 45 %. Associez ces technologies à une nouvelle cabine, à des intervalles d'entretien plus espacés garantissant une baisse de jusqu'à 15 % des coûts d'entretien et à un système d'alimentation améliorant le rendement énergétique de jusqu'à 15 %, et vous obtenez une pelle hydraulique garantissant un faible coût par unité de production capable d'effectuer les travaux les plus difficiles. Les fonctionnalités disponibles varient selon les régions. Consulter le concessionnaire Cat pour les configurations spécifiques disponibles dans votre région.

Moteur

Modèle du moteur C9.3B C9.3B Less
Net Flywheel Power 311.0 HP 232.0 kW Less
Puissance brute (ISO 14396) 314.0 HP 234.0 kW Less
Régime moteur : utilisation NaN tr/min NaN tr/min Less
Régime moteur : translation NaN tr/min NaN tr/min Less
Bore 5.0 in 115.0 mm Less
Stroke 6.0 in 149.0 mm Less
Displacement 568.0 in³ 9.3 l Less

Circuit hydraulique

Circuit principal, débit maximal (équipement) 147.0 US gal/min 558.0 l/min Less
NaN PSI NaN kPa Less
Pression maximale – Équipement (mode levage) 5511.0 PSI NaN kPa Less

Hydraulic System

Max. Pressure Travel NaN PSI NaN kPa Less
Max. Pressure - Swing NaN PSI NaN kPa Less

Poids

Poids en ordre de marche Train de roulement large, flèche normale, bras R3.2DB (10'6"), godet GD 2,27 m3 (2,97 yd3), patins à triple arête extra-robuste 600 mm (24") et contrepoids de 7,56 mt (16 700 lb). Train de roulement large, flèche normale, bras R3.2DB (10'6"), godet GD 2,27 m3 (2,97 yd3), patins à triple arête extra-robuste 600 mm (24") et contrepoids de 7,56 mt (16 700 lb). Less

Swing Mechanism

Swing Speed 8.75 tr/min 8.75 tr/min Less

Mécanisme d'orientation

Couple d'orientation maximal 106228.0 FT-lbf 144.0 kN·m Less

Weights

Operating Weight 87000.0 lb 39700.0 kg Less

Service Refill Capacities

Fuel Tank Capacity 158.5 gal (US) 600.0 l Less
Cooling System 10.5 gal (US) 40.0 l Less
Swing Drive 4.8 gal (US) 18.0 l Less
Final Drive (each) 2.1 gal (US) 8.0 l Less
Circuit hydraulique (y compris réservoir) 98.5 gal (US) 373.0 l Less

Contenances

Huile moteur (avec filtre) 8.5 gal (US) 32.0 l Less
Réservoir hydraulique (y compris tuyau d'aspiration) 42.5 gal (US) 161.0 l Less
Réservoir de DEF 21.1 gal (US) 80.0 l Less

Circuit de climatisation

Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient le gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,0 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1 430 tonnes métriques. Le système de climatisation de cette machine contient le gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,0 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1 430 tonnes métriques. Less

Dimensions

Flèche normale 6,5 m (21'4") Flèche normale 6,5 m (21'4") Less
Bras R3.2DB (10'6") Bras R3.2DB (10'6") Less
GD 2,27 m3 (2,97 yd3) GD 2,27 m3 (2,97 yd3) Less
11.2 ft NaN mm Less
11.1 ft NaN mm Less
13.3 ft NaN mm Less

Encombrement

Longueur en ordre d'expédition 36.5 ft 10110.0 mm Less
Tail Swing Radius 11.6 ft NaN mm Less
Counterweight Clearance 4.8 ft NaN mm Less
Garde au sol 2.4 ft 720.0 mm Less
Track Gauge 9.6 ft NaN mm Less

11.6 ft NaN mm Less
12.4 ft NaN mm Less

Plages et forces de travail

Flèche normale 6,5 m (21'4") Flèche normale 6,5 m (21'4") Less
Bras R3.2DB (10'6") Bras R3.2DB (10'6") Less
GD 2,27 m3 (2,97 yd3) GD 2,27 m3 (2,97 yd3) Less
23.9 ft NaN mm Less
36.0 ft 10980.0 mm Less
34.6 ft 10550.0 mm Less
24.0 ft NaN mm Less
9.3 ft NaN mm Less
23.3 ft NaN mm Less
17.5 ft NaN mm Less
NaN lbf 186.0 kN Less
47150.0 lbf 210.0 kN Less
36210.0 lbf 161.0 kN Less
37300.0 lbf 186.0 kN Less

Hautes performances avec une consommation de carburant réduite

        
  • Gagnez jusqu'à 45 % d'efficacité de fonctionnement grâce aux technologies Cat Connect de série qui réduisent la fatigue du conducteur ainsi que vos coûts d'exploitation, y compris la consommation de carburant et l'entretien quotidien.
  •     
  • Augmentez le rendement énergétique de jusqu'à 15 % (meilleur rendement par unité de carburant) par rapport à la Pelle hydraulique 340F Cat.
  •     
  • Adaptez la pelle hydraulique à la tâche grâce à trois modes de puissance : Puissance, Smart et Éco. Le mode Smart adapte automatiquement la puissance moteur et hydraulique aux conditions d'excavation, offrant une puissance maximale en cas de besoin et réduisant la puissance lorsqu'elle n'est pas indispensable afin d'économiser du carburant.
  •     
  • Le circuit hydraulique avancé offre l'équilibre optimal de puissance et d'efficacité tout en vous donnant le contrôle nécessaire pour répondre aux besoins d'excavation précis.
  •     
  • Les options hydrauliques auxiliaires vous assurent la polyvalence requise pour utiliser une large gamme d'équipements Cat.
  •     
  • Ne vous arrêtez pas de travailler à cause de la température. Cette pelle hydraulique offre une capacité de température ambiante élevée de 52 °C (125 °F) et une capacité de démarrage à froid de -18 °C (0 °F).
  •     
  • Les nouvelles pointes de godet auto-aiguisées Advansys™ augmentent la production et réduisent les coûts d'exploitation grâce à une durée de vie des pointes plus longue.

Travaillez confortablement dans la toute nouvelle cabine

        
  • Choisissez entre les cabines Deluxe et Premium, toutes deux équipées de la climatisation automatique.
  •     
  • Prenez place dans de grands sièges réglables pour les conducteurs de toutes tailles.
  •     
  • Restez au chaud avec le siège chauffant Deluxe, restez au chaud ou au frais avec le siège Premium.
  •     
  • Bénéficiez d'un large espacement entre les consoles pour un environnement plus confortable.
  •     
  • Entrez dans la cabine et sortez de celle-ci plus facilement à l'aide de la console gauche rabattable.
  •     
  • Des supports de fixation visqueux avancés diminuent de près de 50 % les vibrations de la cabine par rapport aux modèles précédents de pelle hydraulique.
  •     
  • Commandez la pelle hydraulique confortablement à l'aide de commandes faciles d'accès situées devant vous.
  •     
  • Bénéficiez d'un grand espace de rangement pour votre matériel à l'intérieur de la cabine sous et derrière le siège, en hauteur et dans les consoles. Un porte-gobelet, un porte-document, un porte-bouteille et un porte-manteau sont également inclus.
  •     
  • Utilisez les ports USB de la radio et la technologie Bluetooth® standard pour connecter vos périphériques personnels et passer des appels mains libres.

Améliorez l'efficacité et la productivité grâce aux technologies Cat Connect intégrées

        
  • Gagnez jusqu'à 45 % de productivité par rapport au nivellement traditionnel grâce à la fonctionnalité Cat GRADE avec module 2D de série avec informations et fonctionnalité laser. Effectuez vos opérations d'excavation à l'aide d'un guidage sur la profondeur, la pente et la distance horizontale par rapport à la pente. Le système 2D peut être mis à niveau vers Cat GRADE avec module 2D avancé ou Cat GRADE avec module 3D.
  •     
  • Grade Assist standard : garantissez un nivellement précis, simplement et sans effort, grâce à l'excavation à levier unique. Définissez l'inclinaison du godet souhaitée et laissez Bucket Assist maintenir automatiquement l'angle lors des travaux de dévers, de nivellement, de nivellement de précision et de creusement de tranchées. Maintenez les chaînes au sol lors des opérations de levage et d'excavation sur terrain dur avec la fonction Assistance flèche. Arrêtez automatiquement le pivotement de la pelle hydraulique à des points définis par le conducteur dans les applications de chargement des camions et d'excavation avec la fonction Assistance orientation, qui vous aidera à fournir moins d'efforts et à consommer moins de carburant.
  •     
  • Système de pesée embarqué Cat PAYLOAD standard : obtenez des charges cibles précises et augmentez l'efficacité de chargement grâce à la pesée mobile et aux estimations en temps réel de votre charge utile sans avoir à pivoter. Suivez votre productivité quotidienne (par ex : poids cibles des camions et nombre de charges/cycles). L'étalonnage peut être effectué en quelques minutes. Combinez Payload et VisionLink® et gérez à distance vos objectifs de production.
  •     
  • Mettez le système à niveau vers Cat GRADE avec module Advanced 2D (en option) : créez et modifiez les schémas de nivellement facilement sur un deuxième moniteur à écran tactile haute résolution de 254 mm (10 in).
  •     
  • Mettez le système à niveau vers Cat GRADE avec module 3D (en option) : créez et modifiez les schémas facilement et visionnez toute la plage de mouvement de la timonerie avant sur un deuxième moniteur à écran tactile haute résolution de 254 mm (10 in). Soyez au courant de la position exacte de la pelle hydraulique grâce aux systèmes GPS et GLONASS. La machine compense automatiquement l'inclinaison et le roulement de la pelle hydraulique provoqués par l'état du terrain en pente.
  •     
  • La fonctionnalité Product Link™ de série fournit l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, la productivité, le temps d'inactivité, les codes de diagnostic et d'autres données de la machine à la demande via l'interface en ligne VisionLink, pour vous aider à améliorer l'efficacité du chantier avec des coûts d'exploitation réduits.
  •     
  • Vous saurez où se trouvent vos outils de travail et à quelle fréquence vous les utilisez, car la machine suit tous les équipements dotés de la technologie de suivi des actifs Cat.
         

Facile à manœuvrer

        
  • Démarrez le moteur avec un bouton-poussoir ; utilisez un porte-clés Bluetooth, une application pour smartphone ou la fonction d'ID utilisateur unique.
  •     
  • Programmez votre mode de puissance et vos préférences de manipulateur à l'aide de votre ID utilisateur ; la pelle hydraulique conserve ces réglages en mémoire chaque fois que vous vous mettez au travail.
  •     
  • Le préchauffage automatique de l'huile hydraulique vous permet de commencer à travailler plus rapidement par temps froid et contribue à prolonger la durée de service des composants.
  •     
  • Naviguez rapidement sur le moniteur à écran tactile haute résolution de 254 mm (10 in) de série ou à l'aide de la molette de commande.
  •     
  • Un deuxième moniteur de 254 mm (10 in) est disponible pour la commande de nivellement avancée et Cat GRADE avec module 3D.
  •     
  • Vous n'êtes pas certain de comprendre comment utiliser une fonction ou entretenir la pelle hydraulique ? Conservez toujours le manuel du conducteur à portée de main sur le moniteur à écran tactile.

Commodité d'entretien

        
  • Attendez-vous à une économie pouvant atteindre 15 % sur les coûts d'entretien par rapport au modèle 340F grâce à des intervalles d'entretien prolongés et synchronisés, et à des quantités de fluide plus faibles. (Économies calculées sur 12 000 heures de fonctionnement.)
  •     
  • Contrôlez l'huile du circuit hydraulique et vidangez facilement l'eau du circuit de carburant ainsi que l'eau du réservoir de carburant depuis le niveau du sol.
  •     
  • Suivez la durée de vie du filtre et les intervalles d'entretien de votre pelle hydraulique via le moniteur à l'intérieur de la cabine.
  •     
  • Remplacez tous les filtres à carburant à intervalles synchronisés de 1 000 heures. Les filtres à huile et à carburant sont groupés et situés sur le côté droit de la machine pour faciliter l'entretien.
  •     
  • Le nouveau filtre d'admission d'air avec préfiltre dispose d'une capacité doublée de rétention de la saleté par rapport au filtre d'admission d'air précédent.
  •     
  • Le nouveau filtre à huile hydraulique offre de meilleures performances de filtration et des clapets antiretour pour assurer une excellente propreté de l'huile lorsque le filtre est remplacé, et une durée de vie prolongée avec un intervalle de remplacement de 3 000 heures (soit 50 % de plus que pour les conceptions de filtre précédentes).
  •     
  • Le ventilateur du circuit de refroidissement à hautes performances possède une fonction de marche arrière automatique en option : réglez l'intervalle que vous voulez et il éliminera rapidement les débris sans interrompre votre travail.
  •     
  • Les ports S·O·SSM simplifient l'entretien et permettent le prélèvement rapide et aisé d'échantillons de liquide à des fins d'analyse.

Travaillez en toute sécurité

        
  • Travaillez en toute sécurité dans des structures ou à proximité de la circulation grâce à la fonctionnalité de barrière électronique 2D de série intégrée en sortie de l'usine, qui empêche toute partie de la pelle hydraulique de sortir des points définis par le conducteur.
  •     
  • La cabine ROPS de série est conforme à la norme ISO 12117-2:2008.
  •     
  • Un indicateur du sens de déplacement permet aux utilisateurs de savoir dans quel sens activer les leviers de translation.
  •     
  • Bénéficiez d'une grande visibilité sur la tranchée, dans chaque sens d'orientation et derrière vous à l'aide de montants plus petits, de vitres plus grandes et d'un capot de moteur plat.
  •     
  • Lorsqu'il est activé, le contacteur d'arrêt au niveau du sol interrompt l'alimentation du moteur en carburant et arrête la machine.
  •     
  • Une caméra de vision arrière est montée de série. Mettez le système à niveau vers une visibilité à 360° et vous visualiserez facilement les objets et le personnel se trouvant autour de la pelle hydraulique en un seul coup d'œil.
  •     
  • Les marches dentelées et la plaque perforée antidérapante sur la plate-forme d'entretien permettent d'éviter toute glissade. 

340 Équipement standard

NOTA :
  • Les caractéristiques disponibles varient selon les régions. Pour plus d'informations sur les offres disponibles dans votre région, veuillez contacter votre concessionnaire Caterpillar local.

CABINE
  • ROPS, insonorisation standard
  • Suspension du siège réglable mécaniquement

MOTEUR
  • Trois modes de fonctionnement : Puissance, Smart et Éco
  • Capacité de refroidissement à température ambiante élevée de 52 °C (126 °F)
  • Commande automatique du régime moteur, ralenti bas par simple pression
  • Fonctionnement jusqu'à 2 300 m d'altitude sans détarage de puissance moteur
  • Capacité de démarrage à froid de -18 °C (0 °F)
     
  • Désactivation à distance
  • Filtre à air à deux éléments avec préfiltre intégré
  • Fonctionnalité biodiesel jusqu'à B20

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Mode levage de charges lourdes
  • Circuit de régénération du bras et de la flèche
  • Soupape de commande principale électronique
  • Préchauffage automatique de l'huile hydraulique
  • Soupape d'amortissement de rotation inverse
  • Frein de stationnement de tourelle automatique
  • Filtre de retour hydraulique hautes performances
  • Deux vitesses de translation
  • Compatible avec de l'huile hydraulique bio

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES
  • Œilleton de remorquage sur le châssis de base (conforme à la norme ISO 15818)
  • Contrepoids 7,56 mt (16 667 lb)

CIRCUIT ÉLECTRIQUE
  • Batteries sans entretien 1 000 CCA (x2)
  • Coupe-batterie électrique centralisé
  • Projecteur sur châssis à LED

ENTRETIEN ET MAINTENANCE
  • Emplacement groupé pour les filtres à huile moteur et à carburant
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S.O.S)

TECHNOLOGIE CAT CONNECT
  • Product Link Cat
  • Cat GRADE avec module 2D
  • Cat GRADE avec fonctionnalité Assist
  • Cat Payload
  • Barrière électronique 2D

SÉCURITÉ ET PROTECTION
  • Système de sécurité à clé unique Caterpillar
  • Coffre de rangement / boîte à outils extérieurs verrouillables
  • Blocages de porte, de réservoir hydraulique et de carburant verrouillables
  • Compartiment de vidange de carburant verrouillable
  • Plate-forme d'entretien avec tôle antidérapante et boulons à tête noyée
  • Main courante et poignée à droite (conformes à la norme ISO 2867)
  • Ensemble de rétroviseurs pour visibilité standard
  • Klaxon d'avertissement / de signalisation
  • Contacteur d'arrêt moteur secondaire au niveau du sol
  • Caméras de vision arrière et latérale

340 Options

CABINE
  • ROPS, insonorisation avancée
  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 254 mm (10")
  • Siège chauffant à suspension pneumatique réglable (version Deluxe uniquement)
  • Siège à chauffage et refroidissement avec suspension réglable automatique (version Premium uniquement)

MOTEUR
  • Réchauffeurs de bloc-moteur pour démarrage à froid
  • Capacité de démarrage à froid de -32 °C (-25 °F)

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Position Smart Boom
  • Circuit combiné auxiliaire bidirectionnel avec retour direct
  • Circuit auxiliaire moyenne pression
  • Circuit de refroidissement
  • Circuit d'attache rapide pour attache à accouplement par axes et attache spécifique CW Cat

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES
  • Châssis long
  • Patins de chaîne à triple arête robustes de 600 mm (24")
  • Patins de chaîne à triple arête HD de 600 mm (24")
  • Patins de chaîne à double arête robustes de 600 mm (24")
  • Patins de chaîne à triple arête de 700 mm (28")
  • Patins de chaîne à triple arête HD de 850 mm (33")

SÉCURITÉ ET PROTECTION
  • Visibilité à 360°
  • Système de suivi des actifs Cat
  • Clapet antiretour d'abaissement de flèche
  • Clapet antiretour d'abaissement de bras

FLÈCHES ET BRAS
  • Flèche normale extra-robuste 6,5 m (21'4")
  • Flèche pour creusement intensif de 6,18 m (20'3")
  • Bras 2,55 m (8'4")
  • Bras HD de 2,8 m (9'2")
  • Bras HD de 3,2 m (10'6")

TECHNOLOGIE CAT CONNECT
  • Cat GRADE avec module 2D avancé
  • Cat GRADE avec module 3D

ENTRETIEN ET MAINTENANCE
  • Prêt pour l'entretien préventif (Quick Evac TM)
  • Pompe de ravitaillement électrique avec coupure automatique