340F L (2017)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le modèle 340F L a été conçu pour augmenter votre productivité et réduire vos coûts d'exploitation. Conforme aux normes européennes Stage IV sur les émissions, le Moteur C9.3 ACERT de la machine vous apporte en outre toute la puissance, le rendement énergétique et la fiabilité dont vous avez besoin pour réussir. La 340F L est équipée d'un train de roulement extra-robuste haut et large (HDHW, Heavy Duty High Wide) qui absorbe les contraintes tout en procurant une stabilité et une longévité excellentes. De plus, la grande garde au sol est idéale dans les environnements rocheux puisqu'elle surélève le châssis de tourelle pour plus de sécurité. La puissance réelle est assurée par le circuit hydraulique. Vous pouvez ainsi déplacer des tonnes de matériau tout au long de la journée avec une vitesse et une précision impressionnantes. Lorsqu'on y ajoute un poste de conduite silencieux offrant confort et productivité, des points d'entretien pratiques facilitant et accélérant l'entretien périodique et les nombreux outils Cat Work Tools capables de s'adapter parfaitement à un grand nombre de travaux différents, on s'aperçoit qu'il est difficile de trouver une machine plus performante dans cette catégorie.

Moteur

Modèle de moteur C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Cat® Less
Puissance nette au volant 306.0 HP 228.0 kW Less
Alésage 4.5 in 115.0 mm Less
Course 5.9 in 149.0 mm Less
Cylindrée 567.5 in³ 9.3 l Less
Puissance : ISO 14396 234 kW – 314 HP (318 PS) 234 kW – 314 HP (318 PS) Less
Puissance : ISO 9249 228 kW – 306 HP (310 PS) 228 kW – 306 HP (310 PS) Less
Puissance - SAE J1995 238 kW – 319 HP (324 PS) 238 kW – 319 HP (324 PS) Less

Poids

Poids en ordre de marche NaN lb NaN kg Less
Poids maximal NaN lb NaN kg Less
Poids minimal NaN lb NaN kg Less

Chaîne

Nombre de galets supérieurs : par côté 2 pièces 2 pièces Less
Nombre de galets inférieurs : par côté 9 pièces 9 pièces Less
Nombre de patins par côté 49 pièces 49 pièces Less
Options de chaînes (1) 33.5 in 850.0 mm Less
Options de chaînes (2) 27.6 in 700.0 mm Less
Options de chaînes (3) 23.6 in 600.0 mm Less

Orientation

Couple d'orientation NaN FT-lbf 109.0 kN·m Less
Vitesse d'orientation 8.8 tr/min 8.8 tr/min Less
Couple d'orientation maximal NaN FT-lbf 134.0 kN·m Less

Entraînement

Vitesse de translation maximale 3.0 mi/h 4.8 km/h Less
Effort de traction à la barre d'attelage maximal NaN lbf 291.0 kN Less
Performances en pente 30°/70 % 30°/70 % Less

Circuit hydraulique

Débit maximal - Circuit d'orientation 73.7 US gal/min 279.0 l/min Less
Débit maximal - Circuit pilote 39.6 US gal/min 150.0 l/min Less
Débit maximal - Circuit principal 150.6 US gal/min 570.0 l/min Less
Pression maximale - Rotation 4061.0 PSI NaN kPa Less
Pression maximale - Translation NaN PSI NaN kPa Less
Pression maximale - Équipement NaN PSI NaN kPa Less
Pression maximale - Équipement - Levage de charges lourdes 5511.0 PSI NaN kPa Less
Pression maximale, circuit pilote 595.0 PSI NaN kPa Less
Vérin de bras – Alésage 6.7 in 170.0 mm Less
Vérin de bras – Course 68.4 in NaN mm Less
Vérin de flèche – Alésage 5.9 in 150.0 mm Less
Vérin de flèche – Course 56.7 in NaN mm Less
Vérin de godet B1 - Alésage 6.3 in 160.0 mm Less
Vérin de godet B1 - Course 53.4 in NaN mm Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 163.8 gal (US) 620.0 l Less
Circuit de refroidissement 11.4 gal (US) 43.0 l Less
Réducteur d'orientation : chacun 5.0 gal (US) 19.0 l Less
Réducteur (chacun) 2.1 gal (US) 8.0 l Less
Contenance en huile du circuit hydraulique (réservoir compris) 100.4 gal (US) 380.0 l Less
Huile de réservoir hydraulique 46.2 gal (US) 175.0 l Less
Huile moteur - Avec filtre 8.5 gal (US) 32.0 l Less
Réservoir de DEF 10.8 gal (US) 41.0 l Less

Performances acoustiques

À l'extérieur de la cabine - ISO 6395* 106.0 dB(A) 106.0 dB(A) Less
À l'intérieur de la cabine – SAE J1166/ISO 6396 73.0 dB(A) 73.0 dB(A) Less
Nota (1) Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille dans un poste de conduite ouvert (qui n'est pas correctement entretenu ou dont les portes/vitres sont ouvertes) pendant de longues périodes ou dans un environnement bruyant. Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille dans un poste de conduite ouvert (qui n'est pas correctement entretenu ou dont les portes/vitres sont ouvertes) pendant de longues périodes ou dans un environnement bruyant. Less
Note (2) Lorsqu'elle est testée avec portières et vitres fermées conformément aux normes ANSI/SAE J1166 OCT98, la cabine proposée par Caterpillar, correctement montée et entretenue, est conforme aux normes OSHA et MSHA en vigueur à la date de fabrication en termes de valeurs limites d'exposition au bruit du conducteur. Lorsqu'elle est testée avec portières et vitres fermées conformément aux normes ANSI/SAE J1166 OCT98, la cabine proposée par Caterpillar, correctement montée et entretenue, est conforme aux normes OSHA et MSHA en vigueur à la date de fabrication en termes de valeurs limites d'exposition au bruit du conducteur. Less
Note (3) * Conformément à la directive de l'Union européenne 2000/14/CE, amendée par la directive 2005/88/CE. * Conformément à la directive de l'Union européenne 2000/14/CE, amendée par la directive 2005/88/CE. Less

Normes

Freins ISO 10265:2008 ISO 10265:2008 Less
Cabine/FOGS ISO 10262:1998 ISO 10262:1998 Less
Cabine - ROPS ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008 Less
DEF ISO 22241 ISO 22241 Less

Fiabilité et productivité

Haut rendement énergétique

Facilité d'utilisation

Structures durables

Timoneries robustes

Polyvalence

Technologies Cat Connect

Environnement de travail sécurisé

Facilité d'entretien

Assistance client complète

340F L (2017) Équipement standard

MOTEUR
  • Moteur diesel C9.3 ACERT Cat
  • Compatible avec le biodiesel, jusqu'au B20
  • Conforme à la norme Stage IV sur les émissions
  • Altitude jusqu'à 2 300 m
  • Pompe d'amorçage électrique avec contacteur
  • Commande automatique du régime moteur
  • Modes Standard, Économie et Puissance élevée
  • Séparateur d'eau dans la canalisation de carburant intégrant un capteur et un indicateur de niveau d'eau
  • Filtre à air
  • Filtre à air à joint radial
  • Circuit de refroidissement côte à côte
  • Filtre primaire avec séparateur d'eau et contacteur indicateur du séparateur d'eau
  • Contacteur indicateur de différentiel de carburant dans la canalisation de carburant
  • Kit de démarrage par temps froid, -18 °C

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Dispositifs de commande d'abaissement de la flèche et du bras
  • Soupape d'amortissement de tourelle à sens de marche inversé
  • Frein de stationnement de tourelle automatique
  • Filtre de retour hydraulique hautes performances
  • Circuit de régénération de flèche et de bras
  • Préinstallation pour circuits auxiliaires supplémentaires
  • Compatibilité huile bio

CONTREPOIDS
  • 7,0 tm

CABINE
  • Essuie-glace en parallèle et lave-glace
  • Rétroviseurs
  • Poste de conduite pressurisé avec filtration positive
  • Vitre supérieure de la porte coulissante (porte gauche de la cabine)
  • Toit plein-ciel ouvrant
  • Intérieur
    – Marteau de secours brise-vitre
    – Patère
    – Porte-gobelet
    – Porte-documents
    – Éclairage intérieur
    – Support de radio AM/FM (format DIN)
    – Deux haut-parleurs stéréo de 12 V
    – Étagère de rangement pour panier-repas ou boîte à outils
    – Alimentation 12 V, deux sorties électriques (10 A)
    – Manipulateur de modulation à molette, à utiliser avec une commande auxiliaire combinée
    – Pare-soleil
    – Climatiseur, réchauffeur et dégivreur avec commande de la température
  • Siège
    – Siège chauffant à dossier haut réglable équipé d'une suspension pneumatique
    – Siège chauffant et ventilé à dossier haut réglable équipé d'une suspension pneumatique
    – Ceinture de sécurité de 51 mm
    – Accoudoir réglable
    – Consoles à manipulateurs à hauteur réglable
    – Levier de neutralisation (verrouillage) de l'ensemble des commandes
    – Pédales de commande de translation avec manettes amovibles
    – Prééquipement pour deux pédales supplémentaires
    – Translation à deux vitesses
    – Tapis de sol lavable
  • Moniteur
    - Horloge
    - Prééquipement vidéo
    - Écran couleur LCD (Liquid Crystal Display, affichage à cristaux liquides) avec indicateurs, indications de changement de filtre/liquide et compteur de temps de fonctionnement
    - Langue d'affichage (affichage graphique couleur)
    - État de la machine, code d'erreur et réglage du mode outil
    - Contrôle au démarrage des niveaux d'huile moteur, de liquide de refroidissement moteur et d'huile hydraulique
    - Indicateurs, indications de changement de filtre/liquide, compteur de temps de fonctionnement
    - Jauge de consommation de carburant

TRAIN DE ROULEMENT
  • Long train de roulement extra-robuste, surélevé et large
  • Chaîne lubrifiée par graisse GLT2, joint en résine
  • Galets inférieurs et roues folles extra-robustes
  • Œillet de remorquage sur le châssis de base
  • Protection de pivot
  • Protection du moteur de translation extra-robuste
  • Blindage inférieur extra-robuste

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Alternateur 80 A
  • Disjoncteur
  • Batterie standard

ÉCLAIRAGES
  • Projecteurs montés sur la cabine et la flèche avec temporisation
  • Éclairages extérieurs intégrés au coffre de rangement

SÉCURITÉ ET PROTECTION
  • Système de sécurité à clé unique Cat
  • Verrous de portes
  • Cadenas sur les réservoirs hydraulique et de carburant
  • Coffre de rangement/boîte à outils extérieurs verrouillables
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Contacteur d'arrêt secondaire du moteur
  • Rétroviseurs
  • Caméra de vision arrière
  • Précâblage pour gyrophare
  • Préinstallation pour cadre FOGS (protection contre les chutes d'objets) à boulonner
  • Marteau de sécurité pour briser les vitres de la cabine

TECHNOLOGIES INTÉGRÉES
  • Product Link
  • Caméra de vision arrière

340F L (2017) Options

TIMONERIE AVANT
  • Flèche normale HD (Heavy Duty, extra-robuste) de 6,5 m
    - bras R3.2DB
    - bras R2.8DB
  • Flèche pour creusement intensif de 6,18 m
    : bras M2.55TB
  • Timonerie de godet
    : Famille DB (avec œilleton de levage)
    – Famille TB (avec œilleton de levage)
  • Attache rapide

CHAÎNES
  • 700 mm, à triple arête
  • 600 mm, extra-robuste (HD) à triple arête
  • 600 mm, à double arête

PROTECTIONS
  • Protection contre les chutes d'objets (FOGS) avec protections supérieures et pour pare-brise
  • Guides-protecteurs de chaîne
    : Sur toute la longueur, deux pièces - Section centrale

ÉCLAIRAGES
  • Projecteurs de travail halogènes montés sur la cabine

CABINE
  • Protections contre la pluie à l'avant de la cabine
  • Pare-brise
    : Pare-brise inférieur amovible, divisé en deux parties 70-30, coulissant, avec support de rangement dans la cabine
    – monobloc, fixe
  • Pédale de translation en ligne droite

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Canalisations hydrauliques haute pression pour la flèche et le bras
  • Canalisations hydrauliques moyenne pression pour la flèche et le bras
  • Canalisations hydrauliques à attache rapide pour la flèche et le bras
  • Commande d'attache rapide
  • SmartBoom

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Ensemble de démarrage par temps froid
  • Pompe de ravitaillement électrique avec coupure automatique dans coffre de rangement
  • Avertisseur de translation
  • Prise électrique de gyrophare

MOTEUR
  • Dispositifs de vidange rapide pour huile moteur et huile hydraulique (QuickEvac)

TECHNOLOGIES INTÉGRÉES
  • Caméra de vision latérale